MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
Ein Händler in Ihrer Nähe
  1. Sprache auswählen
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • Maschinen Hauptmenü
    • Vertikale Fräsmaschinen von Haas Vertikale Fräsmaschinen
      Vertikale Fräsmaschinen
      Vertikale Fräsmaschinen Alles anzeigen
      • Vertikale Fräsmaschinen
      • VF-Baureihe
      • Universalmaschinen
      • VR Serie
      • VP-5 Prismatisch
      • VMCs mit Palettenwechsler
      • MiniMill
      • Formenbaumaschinen
      • Hochgeschwindigkeits-Bohrzentren
      • Bohren/Gewindebohren/Fräsmaschinen
      • Werkzeug- und Vorrichtungsbau
      • Kompaktfräsmaschinen
      • Portal-Baureihe
      • SR Blatt-Router
      • Extra große VMC
      • Doppelständer-Fräsmaschinen
      • Steuerungssimulator
      • Automatischer Werkstücklader für Fräsen
      • VMC/UMC Seitenlader Automatischer Werkstücklader
      • Kompakter automatischer Werkstücklader
    • Product Image Mehrachsen-Lösungen
      Mehrachsen-Lösungen
      Mehrachsen-Lösungen Alles anzeigen
      • Mehrachsen-Lösungen
      • Mit Y-Achse
      • 5-Achsen-Fräsmaschinen
    • Haas Drehmaschinen Drehmaschinen
      Drehmaschinen
      Drehmaschinen Alles anzeigen
      • Drehmaschinen
      • ST-Baureihe
      • Doppelspindel
      • Box Way-Serie
      • Drehmaschinen für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau
      • Kompaktdrehmaschine
      • Haas Stangenlader V2
      • Automatischer Werkstücklader für Drehmaschine
    • Horizontale Fräsmaschinen von Haas Horizontale Fräsmaschinen
      Horizontale Fräsmaschinen
      Horizontale Fräsmaschinen Alles anzeigen
      • Horizontale Fräsmaschinen
      • SK 50
      • SK 40
    • Haas Dreh- und Indexiertische Dreh- und Indexiertische
      Dreh- und Indexiertische
      Dreh- und Indexiertische Alles anzeigen
      • Dreh- und Indexiertische
      • Drehtische
      • Indexiertische
      • 5-Achsen-Drehtische
      • Extra große Drehtische
    • Product Image Automatisierungssysteme
      Automatisierungssysteme
      Automatisierungssysteme Alles anzeigen
      • Automatisierungssysteme
      • Automatisierung von Fräsen
      • Drehmaschinen-Automatisierung
      • Automatisierungsmodelle
    • Haas-Bohrzentren Tischmaschinen
      Tischmaschinen
      Tischmaschinen Alles anzeigen
      • Tischmaschinen
      • Tischfräsmaschine
      • Tischdrehmaschine
    • Haas-Werkstattausstattung Werkstattausrüstattung
      Werkstattausrüstattung
      Werkstattausrüstattung Alles anzeigen
      • Werkstattausrüstattung
      • Bandsäge
      • Konsolfräsmaschine
      • Flachschleifer, 2550
      • Flächenschleifmaschine, 3063
      • Laserschneidmaschine
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle 
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
      EINKAUFSINFORMATIONEN
      • Zusammenstellung und Preis einer Haas-Maschine
      • Preisliste
      • Verfügbare Produkte
      • CNCA Finanzierung
      MÖCHTEN SIE MIT JEMANDEM SPRECHEN?

      Ihr Haas-Händler (Haas Factory Outlet, HFO) kann Ihre Fragen beantworten und Sie durch die besten Varianten führen.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Sonderzubehör Hauptmenü
    • Product Image Spindeln
      Spindeln
      Spindeln Alles anzeigen
      • Spindeln
    • Product Image Werkzeugwechsler
      Werkzeugwechsler
      Werkzeugwechsler Alles anzeigen
      • Werkzeugwechsler
    • Product Image 4- | 5-Achsen
      4- | 5-Achsen
      4- | 5-Achsen Alles anzeigen
      • 4- | 5-Achsen
    • Product Image Revolver und angetriebene Werkzeuge
      Revolver und angetriebene Werkzeuge
      Revolver und angetriebene Werkzeuge Alles anzeigen
      • Revolver und angetriebene Werkzeuge
    • Product Image Messtasten
      Messtasten
      Messtasten Alles anzeigen
      • Messtasten
    • Haas Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung
      Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung
      Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung Alles anzeigen
      • Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung
    • Die Haas Steuerung Die Haas Steuerung
      Die Haas Steuerung
      Die Haas Steuerung Alles anzeigen
      • Die Haas Steuerung
    • Product Image Produktoptionen
      Produktoptionen
      Produktoptionen Alles anzeigen
      • Produktoptionen
    • Product Image Werkzeuge und Spannvorrichtungen
      Werkzeuge und Spannvorrichtungen
      Werkzeuge und Spannvorrichtungen Alles anzeigen
      • Werkzeuge und Spannvorrichtungen
    • Product Image Werkstückhalterung
      Werkstückhalterung
      Werkstückhalterung Alles anzeigen
      • Werkstückhalterung
    • Product Image 5-Achsen-Lösungen
      5-Achsen-Lösungen
      5-Achsen-Lösungen Alles anzeigen
      • 5-Achsen-Lösungen
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisierung
      Automatisierung
      Automatisierung Alles anzeigen
      • Automatisierung
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle 
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
      EINKAUFSINFORMATIONEN
      • Zusammenstellung und Preis einer Haas-Maschine
      • Preisliste
      • Verfügbare Produkte
      • CNCA Finanzierung
      MÖCHTEN SIE MIT JEMANDEM SPRECHEN?

      Ihr Haas-Händler (Haas Factory Outlet, HFO) kann Ihre Fragen beantworten und Sie durch die besten Varianten führen.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Hauptmenü
      Entdecken Sie den Haas Unterschied
    • Warum gerade Haas?
    • MyHaas
    • Education Community
    • Industrie 4.0
    • Haas-Zertifizierung
    • Kundenreferenzen
  • Service Hauptmenü
      Willkommen bei Haas Service
      SERVICE-HOME Bedienerhandbücher Vorgehensweisen Anleitungen zur Fehlersuche Vorbeugende Wartung Haas Ersatzteile Haas Tooling Videos
  • Videos Hauptmenü
  • Haas Werkzeuge Hauptmenü
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
    • Haas Werkzeuge
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WINNERS_CIRCLE-1Y
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WC-1Y-EU
    • Heutige Schnäppchen
      Heutige Schnäppchen Shop All
      • Fräsen-Werkzeughalter
      • Fräswerkzeuge
      • Mess- und Prüfwerkzeuge
      • Bohrsysteme
      • Werkstückhalterung für Fräsen
      • Werkzeughaltersätze für Plan- und Eckfräser
      • Drehmaschinen-Werkzeugaufnahme
      • Werkzeuge für Drehzentren
      • Drehmaschine-Werkstückhalterung
      • ER Spannhülsen und Spannfutter
      • Bohren
      • Gewindedrehen
      • Räumen
      • Werkzeuglagerung
      • Bekleidung und Zubehör
    • Ausverkauf
      Ausverkauf Shop All
    • Mess- und Prüfwerkzeuge
      Mess- und Prüfwerkzeuge Shop All
      • Messtaster-Sätze und Zubehör
      • Kanten- und Mittentaster
      • Vergleichsmessgeräte
      • Höhenmessgeräte
      • Bremszangen
      • Stopfen- und Ringmessgeräte
      • Messblöcke und Zubehör
      • Messstifte und Zubehör
      • Messuhr mit Taststift
      • Prüfhebelmessgeräte
      • Bohrungsmessgerät
      • Zubehör für Indikatoren
      • V-Blöcke
      • Einrichtungsblöcke
      • Tiefenmessung
      • Mikrometer
      • Mikrometer Zubehör
      • Mikrometer-Sätze
      • Bohrungsmessgerät-Sätze
      • Startersatz
      • Messgeräte-Sätze
      • Messschieber-Sätze
      • Werkzeugprüfstation
      • Höheneinsteller
      • Coordinate Measuring Machines
    • Cobots und Zubehör
      Cobots und Zubehör Shop All
      • Cobot-Sätze
      • Cobot-Sätze
      • Schutzhindernisse
      • Greifer
      • Roboterzellen-Zubehör
    • Shop Support
      Shop Support Shop All
      • Luftkompressoren
      • Laserbeschriftungsmaschinen
      • Bandsägen-Zubehör
      • Oberflächen-Schleifräder
    • Fräsen-Werkzeughalter
      Fräsen-Werkzeughalter Shop All
      • Schaftfräskopf
      • Fräseraufnahmen
      • Schrumpfhalter
      • ER Spannhülsenfutter
      • Spannzangenfutter und Spannzangen
      • Bohrfutter
      • Anzugsbolzen / Rückhalteknöpfe
      • Drehtisch-Werkzeughalter und Spannfuttersätze
      • Hydraulische Spannzangenfutter und Spannzangen
      • Werkzeughalter und Schraubenschlüssel
    • Fräswerkzeuge
      Fräswerkzeuge Shop All
      • Fräseraufnahme-Körper
      • Frässchneidplatten
      • Schaftfräsen
      • Phasenfräser und Schneidplatten
      • Indexierbare Schaftfräser-Körper
      • Kugelschaftfräser
      • Phasen-Stirnfräser
      • Schruppen (mit Schaftfräser)
      • INDX-Kugelfräser und -Wendeschneidplatten
      • Werkzeughaltersätze für Plan- und Eckfräser
      • Fasenfräsersätze
      • Indexierbare Schaftfräsersätze
      • Schwalbenschwanzfräser
      • Indexierbare Schwalbenschwanzfräser
      • Gravur-Schaftfräser
      • Grate
      • Schlitzfräser
      • Schaftfräser zur Eckenabrundung
      • CNC-Router-Bits für Holz
    • Bohrsysteme
      Bohrsysteme Shop All
      • Bohrköpfe und Aufsätze
      • Bohrhalter und Verlängerungen
    • Werkstückhalterung für Fräsen
      Werkstückhalterung für Fräsen Shop All
      • Schraubstöcke mit festen Spannbacken
      • Selbstzentrierende Schraubstöcke
      • Adapterplatten
      • Schraubstock-Spannbacken
      • Schraubstockhalterungen und -befestigungen
      • Vise Kits
      • Schraubstock-Parallelunterlagen
      • Drehmaschinen-Schraubstock-Sätze
      • Vorrichtung Festklemmen
      • Automatisierte Werkstückhalterungssätze
      • Schraubstock für Werkzeughersteller
      • Messgeräte für die Klemmkraft
      • Spannzangenvorrichtungen
      • Winkelplatten
    • Drehmaschinen-Werkzeugaufnahme
      Drehmaschinen-Werkzeugaufnahme Shop All
      • Statische TL- und CL-Drehhalterungen
      • Statische BOT-Drehhalterungen
      • Statische BMT-Drehhalterungen
      • Angetriebene Werkzeugaufnahme
      • Reduzierhülsen/Buchsen für Drehhalterung
      • Statische VDI-Drehhalterungen
    • Werkzeuge für Drehzentren
      Werkzeuge für Drehzentren Shop All
      • Abstechwerkzeuge
      • Abstechwerkzeugsätze
      • Drehschneidplatten
      • Einstech- und Abstechwerkzeuge
      • Interne Einstech- und Gewindewerkzeuge (ID)
      • Gewindeeinsatz
      • Werkzeuge zum Gewindedrehen
      • Bohrstangen / Interne (ID) Drehwerkzeuge
      • Externe (OD) Drehwerkzeuge
      • Cermet-Wendeschneidplatten
      • CBN-Drehwendeschneidplatten
      • Haas Wendeschneidplatten zur Bearbeitung von Nuten und für Gewinde
      • Haas Werkzeughalter – Bearbeitung von Nuten und Gewindedrehen
      • Micro Turning Tools
    • Drehmaschine-Werkstückhalterung
      Drehmaschine-Werkstückhalterung Shop All
      • Live-Zentren
      • Spindel-Reduzierhülsen / Spindel-Führungsbuchsen
      • Schnellwechselspannzangen
      • Spannzangenfutter mit QuikChange
      • 5C-Spannzangen
      • 5C-Spannzangensätze
      • Drehmaschinen-Ausdrehringe
      • Drehmaschinen-Spannbacken
      • Stangengreifer
    • Paketsätze
      Paketsätze Shop All
      • SPANLÜFTERSÄTZE
      • Schneidwerkzeugsätze
      • Indexierbare Schaftfräsersätze
      • Abstechwerkzeugsätze
      • Gewindebohr- und Bohrsätze
      • Indexierbare Bohrsätze
      • Werkzeughaltersätze für Plan- und Eckfräser
      • Fasenfräsersätze
      • Drehtisch-Werkzeughalter und Spannfuttersätze
      • 08-1769
      • 08-1739
      • 08-0002
      • 08-1117
      • 08-1744
      • 08-1118
      • 08-0004
      • 08-1745
      • 08-1748
      • 08-1953
      • 08-1955
      • 08-2027
      • 08-2028
      • 08-2029
      • 08-1952
      • 08-1954
      • Startersätze für Drehmaschinen
      • Werkstückhalterungssätze
      • Drehmaschinen-Schraubstock-Sätze
      • Vise Kits
      • Dreibackenfutter Sätze für Fräsen
      • Spannwürfel-Sätze
      • Reduzierhülse Sätze
      • Automatisierte Werkstückhalterungssätze
      • Sätze für Messung und Inspektion
      • Mikrometer-Sätze
      • Bohrungsmessgerät-Sätze
      • Startersatz
      • Messgeräte-Sätze
      • Messschieber-Sätze
    • ER Spannhülsen und Spannfutter
      ER Spannhülsen und Spannfutter Shop All
      • ER Spannzangen für gerade Bohrung
      • ER-Dichtspannfutter
      • ER-Gewindebohr-Spannzangen
      • ER-Spannzangensätze und Zubehör
      • ER Spannhülsenfutter
      • ER-Spannhülsenfutter mit Zylinderschaft
      • Schlüssellose Bohrspannfutter mit Zylinderschaft
    • Bohren
      Bohren Shop All
      • Vollhartmetallbohrer
      • Indexierbarer Bohrerschaft
      • Indexierbare Bohreinsätze
      • Modularer Bohrerschaft
      • Modulare Bohrköpfe
      • Kobalt-Bohrer und -Sätze
      • Zentrierbohrer
      • Reibahle
      • Indexierbare Bohrsätze
      • Anbohrer
      • Spatenbohrerschäfte
      • Spatenbohrerschaft-Wendeschneidplatten
      • Senker
    • Gewindedrehen
      Gewindedrehen Shop All
      • Gewindebohrer
      • Gewindeeinsatz
      • Werkzeuge zum Gewindedrehen
      • Gewindefräsen
      • Rohrgewindebohrer
      • Gewindebohr- und Bohrsätze
    • Räumen
      Räumen Shop All
      • Räumwerkzeuge
      • Räumeinsätze
    • Spannwürfel
      Spannwürfel Shop All
      • Spannwürfel
      • Spannwürfel-Sätze
    • Manuelles Spannfutter zum Fräsen
      Manuelles Spannfutter zum Fräsen Shop All
      • 5C-Indexiertisch-Spannfutter
      • Dreibackenfutter und Halterungen für Fräsen
    • Entgrat- und Schleifmittel
      Entgrat- und Schleifmittel Shop All
      • Schleifpads
      • Entgratwerkzeuge
      • Entgratungsräder
      • Schleifblätter und -rollen
    • Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer
      Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Shop All
      • Werkzeugvoreinstellmaschinen
      • Schrumpfmaschine
    • Werkzeuglagerung
      Werkzeuglagerung Shop All
      • Werkzeugwägen
    • Maschinenwartung
      Maschinenwartung Shop All
      • Spindelprüfstäbe
      • Wasserwaagen
      • Refraktometer
      • Maschinenzusatzstoffe und -zubehör
      • Machine Accessories
    • Werkzeugzubehör
      Werkzeugzubehör Shop All
      • Kegel für Spindel und Werkzeughalter
      • Haas Shop Lift
      • Werkzeughalter-Befestigungen
      • CNC-Gebläse zur Spanentfernung
      • Dead Blow Hammers
      • Hämmer und Schneidhämmer
      • Anti-Fatigue Mats
      • Ersatzteile
      • Layout Tools
      • Schraubenschlüssel
      • Handgeführte Schneidwerkzeuge
      • Werkzeuge kaufen
      • Hubmagnete
      • Safety Apparel
    • Bekleidung und Zubehör
      Bekleidung und Zubehör Shop All
      • Zubehör
      • Bekleidung
    • HAAS TOOLING QUICK LINKS
      NEUE PRODUKTE NEUE PRODUKTE NEW PRODUCTS NEW PRODUCTS
      AM BELIEBTESTEN AM BELIEBTESTEN
      WERBEAKTIONEN FÜR WERKZEUGE WERBEAKTIONEN FÜR WERKZEUGE
      FINANZIERUNG UND OFFENE BEDINGUNGEN FINANZIERUNG UND OFFENE BEDINGUNGEN PAY BY INVOICE PAY BY INVOICE
      Häufig gestellte Fragen Häufig gestellte Fragen
      SÄTZE SPEZIELL FÜR SIE SÄTZE SPEZIELL FÜR SIE
×

Suchergebnisse

Web Pages

Bilder

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
Ein Händler in Ihrer Nähe
  1. Sprache auswählen
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Suchergebnisse

Web Pages

Bilder

    • <
    • 1
    • >

DC-2/40 Drill Center

DC-2/40 Bohrzentrum

    NUR CNY
Hochgeschwindigkeits-Bohrzentrum mit Verfahrwegen von 1000 x 500 x 500 mm SK 40

Die DC-2/40 ist eine größere Version unserer herkömmlichen Bohr-/Gewindebohrmaschine, die einen erweiterten X- und Y-Verfahrweg und einen größeren Tisch bietet, um größere Teile, mehrere Schraubstöcke oder hochdichte Aufspannungen aufzunehmen. Die Maschine ist mit einer Spindel mit 40er-Kegel und 10.000 U/min sowie einem Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler vom Typ Revolver ausgestattet, der die Zerspanung-zu-Zerspanungs-Zeit minimiert und die Zykluszeiten verkürzt. Wählen Sie die optionale Spindel mit 12.000 U/min oder 15.000 U/min und verkürzen Sie die Produktionszeiten noch weiter.

Der Späneauswurf auf der Rückseite der DC-2/40 ermöglicht eine Nebeneinanderplatzierung der Maschinen und so eine Maximierung der Nutzfläche; ferner ermöglicht er den einfachen seitlichen Zugang für Automatisierungssysteme. Die einteilige, extra breite Basis der Maschine bietet stabilen Halt für schwerere Teile und Vorrichtungen, und die dreieckige Säule mit breiter Standfläche erhöht die Gesamtsteifigkeit.

  • Längerer Verfahrweg und größerer Tisch für größere Teile und hochdichte Aufspannungen
  • SK 40-Spindelkonus mit 10.000 U/min (12.000 U/min oder 15.000 U/min erhältlich)
  • Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler vom Typ Revolver, 20 Werkzeuge
  • Automatisches Fenster für eine einfache Automatisierung verfügbar
  • Rückseitiger Spanauswurf mit Spänespülung auf der Vorderseite

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 10k RPM
  • 20 Werkzeugplätze

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-Modell-Maschinen sind nur in CNY-Preisen verfügbar
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN

Zur Bestellung verfügbar, voraussichtliche Lieferung 2. Quartal 2025.

HAAS HOCHGESCHWINDIGKEITS-BOHRZENTREN

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

HAAS JOURNAL

    Maschinen vergleichen
    MODELL UND PREIS
    Händler kontaktieren
    • Modell und Preis
    • Angaben zur Maschine
    • Technische Daten
    • Kompatibilität von Drehtischen

    Informationen zur Serie

    ERHÄLTLICHE OPTIONEN

    TECHNISCHE DOKUMENTE

    VIDEOS

    ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

    Geschwindigkeit | Präzision | Vielseitigkeit 

    Bohrzentren der DC-Serie von Haas sind vielseitige vertikale Bearbeitungszentren, die Hochgeschwindigkeitsfähigkeit mit einer kleinen Stellfläche kombinieren. Sie eignen sich zur Herstellung hochpräziser 2D- und 3D-Teile, wie sie in der Kommunikations-, Luft- und Raumfahrt-, Medizin- und Automobilindustrie zu finden sind. Nutzen Sie eine Einzelmaschine für eine schnelle Bearbeitung in der High-Mix-Fertigung oder installieren Sie mehrere Maschinen nebeneinander für eine Großserienfertigung.

    30/40

    KEGEL

    3/4/5

    ACHSE

    10.000–20.000

    U/MIN

    20-21

    WERKZEUGPLÄTZE

    TRADITIONELLES FORMAT, BEWÄHRTER HAAS WERT

    ✓  Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler in Revolver-Ausführung


    ✓  Spanauswurf und Kühlmittelspülung an der Rückseite


    ✓  Bereit für die Automatisierung – Cobot 

     

    ✓  Benutzerfreundliche Haas Steuerung

     

    ✓  Hochleistungsspindeln

     

    ✓  Einfache Integration der 4. und 5. Achse

     

    DETAILS ANSEHEN

      HOCHGESCHWINDIGKEITS-BOHRZENTREN – SK 30

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      Hochgeschwindigkeits-Bohrzentrum mit Verfahrwegen von 600 mm x 4500 mm x 330 mm, SK 30

          NUR CNY
      Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
      Haas DC-2

      DC-2 Drill Center

      Hochgeschwindigkeits-Bohrzentrum mit Verfahrwegen von 1.000 x 500 x 330 mm, SK 30

          NUR CNY
      Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

      HOCHGESCHWINDIGKEITS-BOHRZENTREN – SK 40

      Haas DC-1

      DC-1/40 Drill Center

      Hochgeschwindigkeits-Bohrzentrum mit Verfahrwegen von 600 x 450 x 300 mm SK 40

          NUR CNY
      Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
      Haas DC-2

      DC-2/40 Drill Center

      Hochgeschwindigkeits-Bohrzentrum mit Verfahrwegen von 1000 x 500 x 500 mm SK 40

          NUR CNY
      Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

      LANGTEIL-BOHRZENTREM – SK 40

      Haas DC-3/40

      DC-3/40 Drill Center

      Hochgeschwindigkeits-Bohrzentrum mit Verfahrwegen von 2000 mm x 500 mm x 299 mm

          NUR CNY
      Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
      Haas DC-4/40

      DC-4/40 Drill Center

      Hochgeschwindigkeits-Bohrzentrum mit Verfahrwegen von 2500 mm x 500 mm x 300 mm

          NUR CNY
      Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

      WERKZEUGWECHSLER VOM REVOLVERTYP

      Die ultraschnellen Werkzeugwechsler in Revolverausführung auf den DC-Maschinen erlauben den Wechsel von Werkzeug-zu-Werkzeug in nur 1,25 Sekunden und von Span-zu-Span in nur 2,25 Sekunden. So wird die Dauer von einem Zerspanungsvorgang zum nächsten auf ein Mindestmaß gesenkt und Zykluszeiten verkürzt. Der SK 30-Werkzeugwechsler bietet Platz für 21 Werkzeuge, der SK 40-Werkzeugwechsler für 20 Werkzeuge. Beide verfügen über ein leistungsstarkes Servoantriebssystem, das Schnelligkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

       

      HOCHLEISTUNGSSPINDELN

      Alle Maschinen der DC-Serie sind mit einer von einem zuverlässigen „inline“-Direktantriebssystem von Haas angetriebenen fettgeschmierten Hochleistungsspindel ausgestattet. Die Spindelpatrone ist für thermische Stabilität flüssigkeitsgekühlt. Das „inline“-Direktantriebssystem von Haas bietet hohe Beschleunigungs-/Verzögerungsraten, minimiert so die Zeit zwischen zwei Schnitten und ermöglicht zykluszeitverkürzendes synchronisiertes Gewindebohren.

      SK 30 10.000 U/min | 15.000 U/min | 20.000 U/min
      SK 40: 12.000 U/min | 15.000 U/min

      HAAS STEUERUNG

      Die Maschinen der Haas DC-Serie sind mit der gleichen leistungsstarken, benutzerfreundlichen Haas Steuerung ausgestattet, die Sie in allen von uns hergestellten Maschinen vorfinden. Die Haas Steuerung – Hardware und Software – wurde im eigenen Haus entwickelt sowie gebaut und ist speziell für Haas Werkzeugmaschinen optimiert. Sie gehört zur Standardausstattung jeder Maschine, die wir verkaufen und ist in der gesamten Produktlinie gleich. Die Haas Steuerung ist schnell, intelligent und leistungsstark, mit einer einfachen Benutzeroberfläche und einer konsistenten, intuitiven Navigation, die das Erlernen und die Verwendung der Steuerung erleichtert. Mit mehr als 300.000 Haas Steuerungen, die weltweit im Einsatz sind, ist es eindeutig ein Industriestandard.

      Grundausstattung:

      ■ Touchscreen-Schnittstelle
      ■ Dedizierte Tastatur
      ■
      Direkttasten-Funktionen
      ■ Tragbares Multifunktions-Bedienpult
      ■ LCD-Farbbildschirm
      ■ Ethernet-Schnittstelle
      ■ USB-Anschluss
      ■ M130 Media-Player

      ■ Erweiterte Werkzeugvorbereitung
      ■ 1 GB Programmspeicher
      ■ Erkennungsmodul für Stromausfälle
      ■ Fernüberwachung mit HaasConnect
      ■ WiFi-Konnektivität
      ■ Safe Run
      ■ Überspannungsschutz
      ■ HaasDrop drahtlose Dateiübertragung

      KÜHLMITTELSPÜLUNG UND HINTERER SPANAUSWURF

      Steil abfallende Abdeckungen und abgewinkelte Innenbleche leiten die Späne in die seitlichen Rinnen, bevor sie die leistungsstarken vorderen Abwaschdüsen in den hinteren Teil der Maschine spülen.

      Der hintere Späneauswurf ermöglicht es, die Maschinen nebeneinander aufzustellen, um den Platz in der Werkstatt zu maximieren, und bietet gleichzeitig einen einfachen seitlichen Zugang für Automatisierungssysteme.

      AUTOMATISIERUNGSBEREIT

      Bringen Sie die Produktivität Ihrer DC-Serie auf die nächste Stufe, indem Sie eines unserer voll integrierten Automatisierungssysteme hinzufügen – wie das Haas HC10 Cobot-System. Diese Systeme werden direkt an die Maschine angeschlossen und arbeiten nahtlos mit der Haas-Steuerung zusammen, um eine schnelle und einfache unbeaufsichtigte Bearbeitung zu ermöglichen. 

      COBOT ANSEHEN

      EINFACHE INTEGRATION VON DREHTISCHEN

      Haas Drehtische sind seit mehr als 40 Jahren der Industriestandard, wobei alle Haas Rotationsprodukte nahtlos in Haas Maschinen integriert werden können. Einfaches Hinzufügen der optionalen Antriebe für die 4. und 5. Achse zu Ihren Maschinen der DC-Serie für eine einfache Plug-and-Play-Verbindung mit ein- und zweiachsigen Drehtischen von Haas. 

      HA5CS
      5C Spannzangengröße
      725°/s Höchstgeschwindigkeit
      20 ft-lb max. Drehmoment

      INDEXIERTISCHE ANSEHEN

      HRT160SS
      160 mm Plattengröße
      500°/s Höchstgeschwindigkeit
      110 ft-lb max. Drehmoment

      DREHTISCHE ANSEHEN

      TRT160
      160 mm Plattengröße
      104°/s Höchstgeschwindigkeit
      112 ft-lb max. Drehmoment

      5-ACHSEN-DREHTISCHE ANSEHEN
      Grundausstattung

      Spindeln

      • SK 40 Spindel mit 10.000 U/min, DC-Serie

      Werkzeugwechsler

      • 20-fach Werkzeugwechsler vom Werkzeugrevolvertyp

      Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

      • Abblasen der Maschinentürinnenseite
      • Einsatzbereit für den Kühlmittelfluss durch die Spindel
      • Mehrstufige Kühlmittelpumpe

      Die Haas Steuerung

      • Steuerungs-Touchscreen
      • Ethernet-Schnittstelle
      • WLAN-Anschluss für die Haas Steuerung
      • Überspannungsschutz
      • Früherkennungsmodul für Stromausfall
      • Erweiterte Werkzeugverwaltung
      • M130 Medienanzeige
      • HaasConnect: Fernüberwachung
      • Sicherer Lauf
      • HaasDrop
      • Synchronisiertes Gewindebohren
      • 1 GB Programmspeicher (Standard)

      Produktoptionen

      • Komfort-Paket
      • Handy-Ladestation

      Garantie

      • Ein Jahr Standardgarantie
      • 6 Monate Standardgarantie
      Erhältliche Optionen

      * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

      Automatisierungsoptionen
      TECHNISCHE DOKUMENTE
      • 3D-Modell (ZIP)
      • Installationsanleitung
      • Maschinenabmessungen
      • Drehmomentkurve
      • Bedienerhandbuch
      Videos

      TRADITIONELLES FORMAT, BEWÄHRTER HAAS WERT

      ✓  Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler in Revolver-Ausführung


      ✓  Spanauswurf und Kühlmittelspülung an der Rückseite


      ✓  Bereit für die Automatisierung - Cobot oder APL


      ✓  Bedienerfreundliche Steuerung von Haas

       

      ✓  Hochleistungsspindeln

       

      ✓  Einfache Integration der 4. und 5. Achse

      DETAILS ANSEHEN
      BROSCHÜRE HERUNTERLADEN
      Das drahtlose, intuitive Messtastsystem von Haas
      Mit dem drahtlosen, intuitiven Messtastsystem (WIPS) von Haas können Sie Werkzeug- und Arbeitsabstände in einem Bruchteil der Zeit einstellen. Keine Kantenfinder oder Zettel mehr unter dem Werkzeug erforderlich.
      Anzeigen von Bildern und Videos auf Ihrer Haas
      Mit einem M130 können Sie Einrichtungsblätter, Werkzeuglisten, Arbeitsanweisungen und sogar Videos anzeigen, alles in Ihrem Programm. Sie brauchen keine Arbeitsanweisungen mehr an die Maschine zu kleben oder handschriftliche Notizen zu machen, die Ihrem Bediener sagen, wie ein Teil zu laden oder zu prüfen ist; fügen Sie alles in Ihr NC-Programm ein!
      Vereinfachte 3+2- und 5-Achsen-Bearbeitung
      Die Softwarefunktionen zum Ermitteln des dynamischen Werkstückversatzes (DWO) und zur Kontrolle des Werkzeugmittelpunkts (TCPC) erlauben Ihnen, das CAM-Programm vorher zu erstellen und die Spannvorrichtung sowie das Werkstück an einer beliebigen Stelle auf dem Maschinentisch zu platzieren, ohne dass das Programm neu geladen werden muss!
      VERBUNDENE PRODUKTE

      KLEINERE VERSION

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      Hochgeschwindigkeits-Bohrzentrum mit Verfahrwegen von 600 mm x 4500 mm x 330 mm, SK 30

      • 30 Kegel
      • 3 Achse
      • 10k RPM
      • 21 Werkzeugplätze
          NUR CNY
      Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

      UNTERSCHIEDLICHER ANSATZ

      Haas DT-2

      DT-2

      CNC Bohr-/Gewindebohrzentrum mit 711 x 406 x 394 mm Verfahrwegen

      • 30 Kegel
      • 3 Achse
      • 10k RPM
      • 20+1 Werkzeugplätze
          NUR CNY
      Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

      KOMPAKTER SK 40

       Haas Super Mini Mill

      Super Mini Mill

      CNC vertikale super schnelle MiniMill mit Verfahrwegen von 406 x 355 x 381 mm

      • 40 Kegel
      • 3 Achse
      • 10k RPM
      • 10 Werkzeugplätze
          NUR CNY
      Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
      Verfahrwege S.A.E METRIC
      X-Achse 39.40 in 1000 mm
      Y-Achse 19.70 in 500 mm
      Z-Achse 19.70 in 500 mm
      Abstand Spindelnase – Maschinentisch (~ Max.) 25.6 in 650 mm
      Spindelnase zum Tisch (~ min) 5.9 in 150 mm
      Spindle S.A.E METRIC
      Max. Nennleistung 15.0 hp 11.2 kW
      Max. Geschwindigkeit 10000 rpm 10000 rpm
      Max. Drehmoment 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
      Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Kegel CT40 CT40
      Lagerschmierung Grease Packed Grease Packed
      Kühlung Liquid Cooled Liquid Cooled
      Tisch S.A.E METRIC
      Länge 43.3 in 1100 mm
      Breite 19.7 in 500 mm
      Breite der T-Nuten 0.630 in 16 mm
      Mittenabstand der T-Nuten 3.94 in 100 mm
      Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 5 5
      Max. Tragfähigkeit auf Tisch (gleichmäßig verteilt) 772 lb 350 kg
      Feedrates S.A.E METRIC
      Max. Vorschub für Zerspanen 1200 ipm 30.5 m/min
      Eilgänge an X 1890 ipm 48.0 m/min
      Eilgänge auf Y 1890 ipm 48.0 m/min
      Eilgänge an Z 1890 ipm 48.0 m/min
      Axis Motors S.A.E METRIC
      Max. Schubkraft X 2054 lbf 9137 N
      Max. Schubkraft Y 2054 lbf 9137 N
      Max. Schubkraft Z 2054 lbf 9137 N
      Tool Changer S.A.E METRIC
      Typ Turret Turret
      Tragfähigkeit 20 20
      Max. Werkzeugdurchmesser (voll) 4.3 in 110 mm
      Max. Werkzeugdurchmesser (Nebenplätze leer) 6.3 in 160 mm
      Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie) 8 in 200 mm
      Max. Werkzeuggewicht 11.0 lb 5.0 kg
      Werkzeug-zu-Werkzeug (Durchschnitt) 1.50 s 1.50 s
      Span-zu-Span (Durchschnitt) 2.50 s 2.50 s
      Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
      Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 66 gal 250 L
      Air Requirements S.A.E METRIC
      Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
      Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
      Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
      Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
      Electrical Specification S.A.E METRIC
      Spindeldrehzahl 10000 rpm 10000 rpm
      Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Spindelleistung 15.0 hp 11.2 kW
      Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
      Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 40 A 40 A
      Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
      Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
      Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
      Inländische Palette 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
      Export-Palette 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
      Gewicht 8860 lb 4019.0 kg

      *Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380 - 480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich.  Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

      Haas- Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

      ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie den Leistungsbedarf vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.

      † Der Luftverbrauch bei Maschinen der SK 40-DC-Serie kann höher sein, wenn das Abblasen durch das Werkzeug (TAB) aktiviert ist.

       

      DREHTISCHE VON HAAS HAAS-MASCHINE DREHTISCHPASSUNGSTYP WARNUNG
      HA5C2 DC-2/40 PASST
      HA5C2-T DC-2/40 PASST
      HA5C3 DC-2/40 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
      HA5C3-T DC-2/40 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
      HA5C4 DC-2/40 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
      HA5C4-T DC-2/40 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
      LT260 DC-2/40 PASST
      TR200Y DC-2/40 PASST
      HA5C DC-2/40 PASST
      HA5C-T DC-2/40 PASST
      HA5CS DC-2/40 PASST
      T5C DC-2/40 PASST
      HRT100 DC-2/40 PASST
      HRT160 DC-2/40 PASST
      HRT160SP DC-2/40 PASST
      HRT160SS DC-2/40 PASST
      HRT210 DC-2/40 PASST
      HRT210HS DC-2/40 PASST
      HRT210HT DC-2/40 PASST
      HRT210SP DC-2/40 PASST
      HRT210SS DC-2/40 PASST
      HRTA5 DC-2/40 PASST
      HRTA6 DC-2/40 PASST
      TH240 DC-2/40 PASST
      TRT100 DC-2/40 PASST
      TRT160 DC-2/40 PASST
      TRT210 DC-2/40 PASST
      TRT70 DC-2/40 PASST
      HA2TS DC-2/40 PASST
      T5C2 DC-2/40 PASST
      T5C3 DC-2/40 PASST
      T5C4 DC-2/40 PASST
      HRT160-2 DC-2/40 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
      HRT210-2 DC-2/40 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
      HRT310 DC-2/40 PASST
      HRT310SP DC-2/40 PASST
      HRT310SS DC-2/40 PASST
      TR160 DC-2/40 PASST
      TR160-2 DC-2/40 PASST

      Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

      Modell und Preis

      Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

      Erste Schritte

      Hätten Sie gern mehr Informationen?

      Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

      Language Preference :
      Loading

      Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Nicht enthalten sind Fracht, Ausrüstung, Steuern und Gebühren, Installationskosten des Anbieters sowie vom Händler eingebautes Zubehör. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produktes kann abweichen.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Feedback
      Haas Logo

      美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
      USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

      人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
      CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

      Haas Auslieferungspreis

      Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.

      BLEIBEN SIE AUF DEM NEUESTEN STAND MIT TECHNOLOGIE UND GEHEIMTIPPS VON HAAS!

      Melden Sie sich jetzt an!   

      HAAS TOOLING AKZEPTIERT FOLGENDES:

      • Service und Support
      • Eigentümer
      • Service anfordern
      • Betriebsanleitungen
      • Haas Ersatzteile
      • Reparaturanfrage Drehtisch
      • Installationsvorbereitungsanleitungen
      • Einkaufsinformationen
      • Zusammenstellung und Preis einer neuen Haas
      • Verfügbare Produkte
      • Die Haas-Preisliste
      • CNCA-Finanzierung
      • Über Haas
      • DNSH-Erklärung
      • Berufliche Perspektiven
      • Zertifizierungen und Sicherheit
      • Schreiben Sie uns, oder rufen Sie uns an
      • Geschichte
      • Geschäftsbedingungen
      • Haas Tooling Allgemeine Geschäftsbedingungen
      • Privatsphäre
      • Garantie
      • Haas Community
      • Haas Zertifizierungsprogramm
      • Haas Motorsport
      • Gene Haas Foundation
      • Haas Technical Education Community
      • Veranstaltungen
      • Nehmen Sie an der Diskussion teil!
      • Facebook
      • X
      • Flickr
      • YouTube
      • LinkedIn
      • Instagram
      • TikTok
      © 2025 Haas Automation, Inc – CNC-Werkzeugmaschinen

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy und Terms of Service apply.

      2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
      Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255