My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
4 - RPL - Zero Point Ready - Installation

Haas Robot Pallet Loader - Operators / Service Manual


  • 0 - RPL - Table of Contents
  • 1 - RPL - Introduction
  • 3 - RPL - Safety
  • 4 - RPL - Zero Point Ready - Installation
  • 5 - RPL - Installation
  • 6 - RPL - Installation de clôture/verrouillage
  • 7 - RPL - Installation de la barrière immatérielle
  • 8 - RPL - DCS Setup
  • 9- RPL - Pallet Loader Setup
  • 10 - RPL - Operation
  • 11 - RPL - Maintenance
  • 12 - RPL - Troubleshooting

Go To :

  • 4.1 Installation du point zéro unique CUV
  • 4.2 Installation du point zéro unique UMC

4.1 Installation du point zéro unique CUV

Recently Updated

Point zéro unique prêt - Installation - CUV


AD0764

Révision A - 03/2026

Introduction

Updated

L'installation prête pour le point zéro ne doit être effectuée que sur les machines qui commandent le RPL-25KG à ajouter à une machine existante.

 Remarque : pour les machines achetées avec un RPL-25KG, le point zéro prêt est déjà installé sur la machine. Passez à cette section si la machine a déjà le kit prêt pour le point zéro installé.

Cette procédure s'applique aux kits suivants :

  • 93-1001314 - Kit point zéro de compatibilité CUV

Le kit de machine correspondant ci-dessous devra également être commandé pour pouvoir effectuer cette procédure :

  • 93-1001318 - RPL-25KG Kit de compatibilité VF-SML
  • 93-1001319 - RPL-25KG Kit de compatibilité VF-MED

Remarque :l’option Chargeur de palettes robotisé nécessite également l’installation d’une option de fenêtre automatique. Consultez CUV - Fenêtre automatique - Installation - AD0669 pour commander et installer cette option sur votre machine.

 IMPORTANT : En fonction de la date de fabrication de la machine, il sera peut-être nécessaire de commander des supports séparés pour rendre la machine compatible. Les supports sont destinés au routage des tuyaux via l’enceinte. Les supports vendus séparément sont 25-12138, 25-14177 & et 25-12749. Les supports pour les machines construites après les dates énumérées ci-dessous sont inclus dans le kit prêt pour point zéro CUV. Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer si des supports sont nécessaires pour chaque machine :

Machine Date Référence pièce
VF-2 Fabriqué avant le 22/07/2022 25-12138 et 25-14177
VF-2YT Fabriqué avant le 21/07/2022 25-12138 et  25-14177
VF-3/4 Fabriqué avant le 30/07/2022 25-12749 et 25-14177 
VF-3YT/40 Fabriqué avant le 16/08/2022 25-12749 et  25-14177 
VF-3YT/50 Fabriqué avant le 01/12/2022 25-12749 et  25-14177 
VF-5/40/XT Fabriqué avant le 20/09/2022 25-12749 et  25-14177 
VF-5/50/XT Fabriqué avant le 16/10/2022 25-12749 et  25-14177 

Zero Point Vise - Installation

1

Le récepteur de point zéro est assemblé et doit être fixé à la table.

Les instructions ci-dessous peuvent être référencées au cas où le récepteur doit être remonté ou pour vérifier que le récepteur comprend tous les composants nécessaires.

Remarque : Le récepteur d'une machine VF est différent du récepteur des machines UMC. Assurez-vous que le récepteur est compatible avec la machine.

2

Tournez l'assemblage de la bride à l'envers.

Utilisez de la graisse diélectrique pour installer les 3 joints toriques sur l'assemblage de la bride.

Installez le plus petit joint torique sur le port de serrage [1].

Installez le grand joint torique [2] et le joint torique moyen [3] sur l'ensemble de bride comme indiqué sur l'image.

3

Installez l'ensemble de bride [1] sur le récepteur du point zéro [2].

Assurez-vous que le port de serrage [3] est aligné avec le port sur la plaque du récepteur de la palette [4].

Remarque : Si le port de bride n'est pas aligné, le point zéro ne serrera/ desserra pas correctement.

4

Placez les clés d’alignement [1] sur l’entretoise de plaque de récepteur de palette [4] et la plaque de récepteur de palette [3].

Fixez les clavettes d’alignement [2] aux plaques à l’aide des vis M6 x 1 x 12 MM SHCS [1].

Serrez les boulons selon les spécifications requises.

Utilisez les boulons SHCS½-13 X 3,5 po [5] pour aligner la plaque de réception de palette [3] sur l’entretoise de plaque de réception de palette [4].

5

Boulonnez le récepteur du point zéro [3] à la table dans le sens indiqué sur l’image à l’aide des boulons SHCS ½-13 X 3,5 po [1] et 1/2-13 5/8 à RAINURE EN T LARGE [2].

Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer à quelle distance le point zéro peut être placé du bord droit de la table en fonction de la machine sur laquelle il se trouve.

Remarque : assurez-vous que le récepteur du point zéro est orienté dans la bonne direction. Voir l’étape suivante pour plus de détails.

Machine Le bord droit de la table de la machine sur le côté gauche du point zéro
VF-2 16,25 po (412,75 mm)
VF-3 28,00 po (711,2 mm)
VF-4 32,0 po (812,8 mm)
VF-5 29,0 po (736,6 mm)

6

Lors du boulonnage du récepteur du point zéro à la table, assurez-vous que le récepteur est orienté dans la bonne direction.

Les raccords de serrage et de desserrage doivent être pointés vers l’arrière de la machine.

Assurez-vous également que l’alésage profond [1] sur le récepteur est situé sur le côté opposé de la fenêtre automatique. 

Remarque : L’alésage profond [1] est fait pour le pion de centrage de la palette. Il doit être orienté loin de la fenêtre car le robot ne peut charger les palettes que dans une seule orientation.

7

Installez le câble de la pédale [1] sur P14 sur la carte d’E/S.

De là, acheminez le câble jusqu'au trou de la jupe avant de la machine. 

Connectez le câble de la pédale 32-1286 à l'autre câble 32-1303 [1] acheminé vers la jupe avant de la machine. 

Remarque : Le câble acheminé vers la jupe de la machine doit être le câble 32-1303 [1]. Si un autre câble portant une référence pièce différente est déjà acheminé vers la pédale, il faut le remplacer par le câble 32-1303 inclus dans le kit prêt pour le point zéro.

Rotate Lube Panel

Remarque : cette section concerne uniquement les machines VF de taille moyenne. Passez à la section suivante si vous installez cette option sur une petite machine VF.

1

Fermez la vanne d'air [1] au bas de l'armoire de lubrification.

Purgez l'air restant du manifold en tirant sur le purgeur d'air [2]. Assurez-vous que la jauge sur le manifold indique zéro.

Débranchez les câbles, les conduites de lubrification et les tuyaux à air de l'armoire de lubrification. 

2

Retirez le couvercle supérieur [1] du guide câble. Retirez le canal de câble [2] afin que l'armoire de lubrification puisse être retirée de la machine. 

3

Retirez l'armoire de lubrification [1] de la machine. 

Remarque : gardez l'armoire de lubrification en position verticale afin que le lubrifiant à l'intérieur de l'armoire ne se déverse pas. 

4

Installez le support de l'armoire de lubrification tournée [1] sur la machine. Une fois l’ensemble monté, installez l'armoire de lubrification [2] sur le nouveau support.

 

5

Réinstallez les guides de canal de câble d'avant et faites en sorte que les tuyaux et les câbles passent par le même chemin que précédemment. 

Installez la tôle métallique supérieure de l'armoire de lubrification tournée [1] sur le dessus de l'armoire de lubrification et le support de l'armoire de lubrification rotative. Installez la sangle d'armoire rotative [2] sur le dessus du couvercle du guide du canal de câble et la tôle métallique supérieure de l'armoire de lubrification trotative.

6

Acheminez les câbles, les conduites de lubrification et les tuyaux à air [1] vers le bas à travers le guide du canal de câble et à travers le support de l'armoire de lubrification rotatif comme illustré. 

Lube Panel - Installation

1

Fermez la vanne d'air [1] au bas de l'armoire de lubrification.

Purgez l'air restant du manifold en tirant sur le purgeur d'air [2]. Assurez-vous que la jauge sur le manifold indique zéro.

2

Installez le raccord coudé [1] directement dans le manifold d’air sur la face avant comme indiqué sur l’image. 

3

Utilisez les aimants inclus pour attacher le booster d'air à l'arrière de la cartérisation pour les petits VF [1] et sur le côté de l'armoire de lubrification pour les VF moyens [2].

Hose and Cable Routing

1

Acheminez les conduites d'air tressées en acier [1] à travers le support de ressort de conduit [2].

Acheminez les extrémités opposées des conduites d'air à travers le trou dans la cartérisation.

Remarque : Le trou dans la cartérisation illustré est pour un VF-2. Le trou de cartérisation pour le VF-3 à 5 se trouve sur la paroi droite de la cartérisation.

 Remarque : les deux tuyaux provenant du dispositif de serrage de la pièce sont tressés en acier. Ils sont représentés en bleu et jaune sur l’image pour les distinguer.

2

Fixez le support de montage [1] à la tôle métallique sur le côté extérieur de la machine, autour du trou de cartérisation. Utilisez des boulons de 1⁄4-20 [2].

Faites passer chaque tuyau tressé en acier à travers un collier de câble [3] et boulonnez-les au support de montage. 

Acheminez les tuyaux d’air vers le panneau de lubrifiant.

 Remarque : les deux tuyaux provenant du dispositif de serrage de la pièce sont tressés en acier. Ils sont représentés en bleu et jaune sur l’image pour différencier les tuyaux de serrage (rouge) et de débridage (vert).

3

Connectez le tuyau vert au port de desserrage [1] du solénoïde indiqué par un collier de serrage vert.

Connectez le tuyau vert au port de serrage [2] du solénoïde indiqué par un collier de serrage rouge.

 

4

Connectez le booster d'air au manifold [1] à l'aide du HOSE 1/4 OD PE RED HIGH PRESSURE inclus.

5

Connectez le câble 33-1359 CBL AIR VISE PRESS SWS PP ROBOT 12FT [1] au capteur de pression comme illustré. 

Réacheminez le câble vers la carte d’E/S et branchez-le sur le P13 à l’aide du câble adaptateur fourni dans le kit.

Remarque : Le capteur de pression doit se trouver sur le raccord où le tuyau rouge est connecté. Ce capteur s’assure que le point zéro est serré.

6

Connectez le câble 33-1355 CBL DUAL AIR VISE ROBOT LOAD STATION à P36 [5] sur le PCB IO. Connectez la recharge en liquide de coupe à la queue de cochon si nécessaire.

Acheminez l'autre extrémité directement vers le booster d'air.

Connectez l'extrémité V-1 [1] au solénoïde allant au point zéro dans la machine [4].

Connectez l'extrémité V-2 [2] au solénoïde allant au point zéro de la station de charge [3].

7

Réintroduisez de l'air dans le manifold en tournant la vanne [1].

Vérifiez l’absence de fuites et serrez les raccords si nécessaire. 

Remarque : Ajustez le régulateur sur le survolteur d'air pour modifier la pression des récepteurs du point zéro. Réglez la pression du survolteur à un minimum de 100 PSI pour assurer un serrage et un desserrage appropriés.

Update Configuration Files

S'il s'agit d'une installation sur site, le fichier de configuration devra être mis à jour pour mettre en œuvre les paramètres nécessaires. 

Rendez-vous sur HBC.HAASCNC.COM pour télécharger le dernier fichier de configuration.

Remarque : Seuls les techniciens de service certifiés Haas peuvent se connecter à ce site.

Chargez le fichier de configuration jusqu’à la commande. Se référer à la CONTRÔLE DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION - FICHIER DE CONFIGURATION - TÉLÉCHARGEMENT/CHARGEMENT procédure. 

 

Zero Point Ready - Testing

1

Pour tester le serrage et le desserrage du kit de compatibilité avec le point zéro, accédez à la page  Récupération du changeur de palettes.

Appuyez sur [F2] [1] pour desserrer la palette du point zéro. 

Placez une palette [2] dans le récepteur du point zéro [3].

 Remarque : Assurez-vous que la palette est orientée correctement de sorte que le pion de centrage s’aligne avec le récepteur du point zéro.

Appuyez à nouveau sur [F2] pour serrer la palette du point zéro.

Vérifiez que la palette est fixée au récepteur et qu’aucune alarme n’est générée.

4.2 Installation du point zéro unique UMC

Recently Updated

Point zéro unique prêt - Installation - UMC


AD0765

Révision B - 06/2026

Introduction

Updated

L'installation prête pour le point zéro unique ne doit être effectuée que sur les machines qui commandent le RPL-25KG à ajouter à une machine existante.

Remarque :Pour les machines achetées avec un RPL-25KG, le point zéro unique prêt est déjà installé sur la machine. Passez à cette section si la machine a déjà le kit prêt pour le point zéro unique installé.

Cette procédure s'applique aux kits suivants :

  • 93-1001315 - Kit prêt pour point zéro unique UMC-500
  • 93-1001316 - Kit prêt pour point zéro unique UMC-750   
  • 93-1001317 - Kit prêt pour point zéro unique UMC-1000

Le kit de machine correspondant ci-dessous devra également être commandé pour pouvoir effectuer cette procédure :

  • 93-1001320 - RPL-25KG READY KIT UMC-500
  • 93-1001321 - RPL-25KG READY KIT UMC-750
  • 93-1001322 - RPL-25KG READY KIT UMC-1000

Le but du kit prêt pour le point zéro unique est de permettre aux pneumatiques d'être acheminés vers la bride du point zéro à travers le corps de la rotation inclinée. Pour ce faire, il faut retirer le plateau et faire tourner l'axe B de la machine. Assurez-vous que cela est possible avant de commencer cette procédure.

Remarque :l’option Chargeur de palettes robotisé nécessite également l’installation d’une option de fenêtre automatique. Consultez Fenêtre automatique UMC - Installation - AD0663 pour commander et installer cette option sur votre machine.

Remarque : La seule différence entre ces kits est le panneau de couvercle inférieur pour le corps TRT sur les différentes tailles de machines.

UMC Zero Point Ready - Installation

1

Commencez par assembler le manifold pneumatique [1] qui va à l'intérieur du corps C de la machine.

Serrez le raccord NPT 1/4 po [2] sur l’orifice unique.

Serrez les 2 raccords en laiton de 1/4 po [3] aux ports inclinés.

Serrez les 2 raccords en acier ORB6M NPT 1/4 po [4].

Installez les 4 joints toriques 2-212 [5] dans les rainures du manifold. 

Remarque : Placez les quatre joints toriques dans les rainures en alternance sur la face supérieure du bloc manifold, en laissant une rainure vide entre chaque joint torique installé.

2

Connectez l'arbre du raccord de rotation à 3 ports à l'extension de l'arbre du raccord de rotation à 3 ports à l'aide de [2] vis d'assemblage à six pans creux 1/4-20 X 5/8 assurez-vous que le joint torique 2-011 [1] est logé dans les cavités de l'arbre.

Serrez les boulons selon les spécifications requises.

 

3

Enfoncez le pion de centrage [1] dans le bloc anti-rotation [2] jusqu'à ce qu'il s'enfonce. 

4

Assemblez l’accouplement de plateau [3] en plaçant les joints toriques en position.

Placez 3 des joints toriques 2-011 [1] sur les ports d'air indiqués sur l'image.

Placez le plus grand joint torique 2-031 [2] sur la rainure du milieu de l’accouplement.

5

Faites pivoter l'axe B de +90 degrés et retirez le couvercle [1]. Remettez l'axe B à sa position d'origine à 0 degré.

Ce couvercle sera remplacé par le couvercle inclus dans le kit d'installation sur site prêt pour le point zéro.

6

Updated

Retirez le plateau en suivant les instructions de la section démontage, dont le lien Remplacement du plateau de l’axe C de l’UMC figure ci-dessous.

 AVERTISSEMENT : SI VOUS NE DÉPRESSURISEZ PAS LE SYSTÈME AVANT DE RETIRER LE PLATEAU, VOUS RISQUEZ D’ENDOMMAGER DE MANIÈRE IRRÉVERSIBLE LA PRESSE LORS DU RETRAIT DU PLATEAU.

Remarque : Notez l’orientation du plateau avant de le retirer pour vous assurer de l’installer dans la même orientation plus tard.

Remplacement du plateau de l'axe C UMC
Unité rotative UMC – Guide de référence de poids

7

Updated

Placer le plateau sur un banc et boulonner le coupleur [1] au plateau en utilisant SHCS 1/4-20 X 5/8 [2].

Pendant que le plateau est sur le banc, insérez la bande de feutre incluse dans le kit dans la rainure [3]

REMARQUE : Si l'UMC ne permute pas les plateaux, réutilisez la bande de feutre déjà dans la rainure.

Serrez les boulons selon les spécifications requises.

8

Updated

En cas d’utilisation du même plateau :

La mesure de la hauteur entre le haut du plateau et le haut de l’accouplement doit être prise pour assurer un ajustement correct du bec du dispositif de serrage de la pièce. 

Utilisez un micromètre de profondeur pour mesurer la distance entre les deux surfaces. La mesure doit être de 0,7000 ±0,0010" pour les machines construites avant le 22/05/2026 et de 0,7560 ±0,0010" pour les machines construites après le 22/05/2026 [1]. 

Remarque : La mesure est prise sans le joint.

Installez les cales (références pièces 59-2350 et 59-2351) selon les besoins pour obtenir la bonne hauteur du dispositif de serrage de la pièce. Les cales sont installées entre le dispositif de serrage de la pièce et la face du plateau [2].

9

Installez le coupleur sur l'ensemble d'arbre [1] à l'aide de boulons 1/4-20 X 1 1/4 [3]. Assurez-vous que les joints toriques 2-011 [2] se trouvent dans les cavités de l'arbre et non à l'endroit où les boulons se fixent.

Serrez les boulons selon les spécifications requises.

10

Remettez le coupleur et le plateau [2] en place sur la rotative à l'aide des boulons M12 [1].

Serrez les boulons, mais ne les couplez pas encore.

Consultez la section d’installation du Remplacement du plateau de l’axe C UMC en lien ci-dessous pour obtenir des instructions complètes sur la façon de réinstaller correctement le plateau.

Remplacement du plateau de l'axe C UMC

11

Le récepteur du point zéro sera livré assemblé. En fonction du type de machine, le récepteur peut avoir des fonctionnalités différentes.

UMC-500 :

  • L'assemblage du récepteur du point zéro n'a pas de plaque d'entretoise [2] comme indiqué sur l'image de gauche.

UMC-750/1000:

  • L'assemblage du récepteur du point zéro a une plaque d'entretoise [2] entre le plateau [1] et le récepteur [3] comme indiqué sur l'image de droite.

Remarque : Les récepteurs du point zéro sont assemblés. Les étapes ci-dessous peuvent être référencées pour s'assurer que l'assemblage comprend tous les composants nécessaires et que le récepteur est compatible avec la machine.

12

Tournez l'assemblage de la bride à l'envers.

Utilisez de la graisse diélectrique pour installer les 3 joints toriques sur l'assemblage de la bride.

Installez le plus petit joint torique sur le port de serrage [1].

Installez le grand joint torique [2] et le joint torique moyen [3] sur l'ensemble de bride comme indiqué sur l'image.

13

Installez l'ensemble de bride [1] sur le récepteur du point zéro [2].

Assurez-vous que le port de serrage [3] est aligné avec le port sur la plaque du récepteur de la palette [4].

Remarque : Si le port de serrage n'est pas aligné, le point zéro ne serrera/desserrera pas correctement.

14

Placez les clés d'alignement sur la plaque de réception de palette [3] et la plaque d'entretoise de plateau [4].

Fixez la clé d'alignement [1] aux plaques à l'aide des 2 vis M6 x 1 x 12MM SHCS [2]

Serrez les boulons selon les spécifications requises.

Remarque : La plaque d’entretoise du plateau [4] est uniquement sur les machines UMC-750 et UMC-1000. Les machines UMC-500 n’ont pas besoin de la plaque d’entretoise illustrée sur l’image.

15

Assemblez le récepteur de palette qui sera installé sur le plateau.

Important : placez les 3 joints toriques [5] dans la plaque de réception.

Remarque : la plaque d’entretoise du plateau [3] n’est disponible que sur les machines UMC-750 et UMC-1000. Les machines UMC-500 n’ont pas besoin de la plaque d’entretoise illustrée sur l’image.

Fixez l'ergot du récepteur [1] à la plaque d'entretoise de palette [2] et à la plaque de réception [3] à l'aide des 3 vis M6 x 55 mm SHCS [4].

Remarque : Assurez-vous que l'entretoise du plateau et la plaque réceptrice sont orientées dans la même direction. Les clés d'alignement installées à l'étape précédente aideront cet alignement.

Serrez les boulons selon les spécifications requises.

 

16

Placez les joints toriques 3 2-011 dans le haut de l’accouplement à travers l'alésage central dans le plateau.

Installez ensuite le récepteur de palette et l'ergot assemblés à l'étape précédente sur le plateau. 

Le récepteur est maintenu en position par 4 écrous en T qui sont placés dans les rainures en T du plateau.

Utilisez les 4 SHCS [3] pour fixer le récepteur de palette [2] aux écrous en T [1]. 

Remarque : L'ergot n'est pas montré sur l'image mais doit être situé dans l'alésage central dans le plateau . L'ergot doit être assemblé au récepteur de palette [2] avant que le récepteur ne soit fixé au plateau.

17

Faites pivoter l'axe B de 90 degrés [1].

18

Fixez le bloc anti-rotation [3] à la boîte à vitesses à l'aide des boulons M6 [4].

Si la tête de lecture est en configuration [1], vous devrez la cadencer en position [2] cela vous obligera à effectuer à nouveau les compensations sur la machine.

Si la tête de lecture est en configuration [2], les compensations n'auront pas besoin d'être à nouveau effectuées.

Serrez les boulons selon les spécifications requises.

Veuillez contacter le service pour emprunter un vérificateur pivotant.

19

Installez l’assemblage du manifold [2] de l’étape 1 en insérant le pion de centrage anti-rotation [1] dans le manifold pneumatique.

20

Après avoir installé l’ensemble d'arbre sur le manifold pneumatique, assurez-vous d’installer l'anneau élastique [2] sur l’ébauche de l'arbre [1].

Remarque : si la rainure pour circlip n'est pas visible sur l'arbre, certains boulons peuvent ne pas être complètement serrés, ou le pion de centrage doit être enfoncé plus avant dans le manifold.

21

Installez le câble de la pédale [1] sur P14 sur la carte d’E/S.

De là, acheminez le câble jusqu'au trou de la jupe avant de la machine. 

Connectez la pédale au câble [1] venant de la jupe avant de la machine. 

Remarque : S’il y a déjà un câble de pédale connecté à P14 ,assurez-vous qu’il s’agit du câble 32-1303. Des câbles supplémentaires allant à P14 sont prévus pour la station de chargement du robot.

Lube Panel - Installation

1

Fermez la vanne d'air [1] au bas de l'armoire de lubrification.

Purgez l'air restant du manifold en tirant sur le purgeur d'air [2]. Assurez-vous que la jauge sur le manifold indique zéro.

2

Installez le raccord coudé [1] directement dans le manifold d’air sur la face avant comme indiqué sur l’image. 

3

Installez le booster d'air sur à l’arrière de la machine en utilisant les aimants pour le fixer.

Hose and Cable Routing

1

Acheminez les conduites d’air de point zéro à travers le conduit noir qui passe par l’alésage central et jusqu’au manifold du dispositif de serrage de la pièce.

Acheminez les extrémités opposées des conduites d'air du point zéro [1] vers le booster d'air. 

Remarque : Assurez-vous que les tuyaux pour le point zéro sont des tuyaux haute pression.

2

Tirez les flexibles à travers le corps de l'axe B et jusqu'au manifold pneumatique comme illustré.

Utilisez les attaches velcro [1] et les colliers de câbles pour acheminer soigneusement les câbles vers le manifold pneumatique.

3

Le tuyau de desserrage indiqué en vert [1] va aux raccords comme illustré.

Le tuyau de serrage indiqué en rouge [2] va au raccord comme illustré.

4

Connectez le tuyau vert au port de desserrage [1] du solénoïde indiqué par un collier de serrage vert.

Connectez le tuyau vert au port de serrage [2] du solénoïde indiqué par un collier de serrage rouge.

 

5

Connectez le booster d'air au manifold [1] à l'aide du HOSE 1/4 OD PE RED HIGH PRESSURE inclus.

6

Cette étape concerne uniquement les machines à panneau de lubrification non CAN : 

Connectez le câble 33-1532 - Câble de solénoïde de lubrification d'air à P35 sur le PCB IO avec le connecteur avec la queue de cochon pour le desserrage de palette [16].

Acheminez le câble vers le panneau de lubrification pour effectuer les connexions suivantes à tous les câbles d'alimentation du solénoïde. La couleur de chaque connecteur est répertoriée :

[2] Solénoïde PulseJet - Blanc et Violet

[3] Porte automatique  - Gris

[4] Déverrouillage TRP  - Jaune et noir

[5] Air de broche - Violet

[6] Lubrifiant de broche - Blanc

[7] Graisse lubrifiante minimale - Blanc et rouge

[8] Verrouillage de porte ouverte - Blanc et marron

[9] Pistolet à air comprimé automatique (AAG) - Rouge

[10] Vidange TSC - Cavalier blanc, orange et jaune vers air TAB [15]

[11] Logement SMTC U/D - Blanc et noir

[12] Fenêtre automatique UMC – Blanc et jaune

[13] Solénoïde de Vidange - Blanc et gris

[14] Soufflage à air comprimé sur palette - Blanc et vert

[15] Soufflage à air comprimé d’outil (TAB) cavalier jaune de Vidange TSC [10]

7

Connectez le câble 33-1307 CBL AIR VISE PRESS SWS PP ROBOT21FT au capteur de pression comme illustré. 

Réacheminez le câble vers la carte d’E/S et branchez-le sur le P13 à l’aide du câble adaptateur fourni dans le kit.

Remarque : Le capteur de pression doit se trouver sur le raccord où le tuyau rouge est connecté. Ce capteur s’assure que le point zéro est serré.

8

Connectez le câble 33-1306 à P36 [5] sur l’E/S du PCB. Connectez la recharge en liquide de coupe à la queue de cochon si nécessaire.

Acheminez l'autre extrémité directement vers le booster d'air.

Connectez l'extrémité V-1 [1] au solénoïde allant au point zéro dans la machine [4].

Connectez l'extrémité V-2 [2] au solénoïde allant au point zéro de la station de charge [3].

9

Réintroduisez de l'air dans le manifold en tournant la vanne [1].

Vérifiez l’absence de fuites et serrez les raccords si nécessaire.

10

Remettez le nouveau couvercle [2] en place et ramenez le bouton rotatif [1] à 0 degré sur l’axe B.

Update Configuration Files

S'il s'agit d'une installation sur site, le fichier de configuration devra être mis à jour pour mettre en œuvre les paramètres nécessaires. 

Rendez-vous sur HBC.HAASCNC.COM pour télécharger le dernier fichier de configuration.

Remarque : Seuls les techniciens de service certifiés Haas peuvent se connecter à ce site.

Chargez le fichier de configuration jusqu’à la commande. Se référer à la CONTRÔLE DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION - FICHIER DE CONFIGURATION - TÉLÉCHARGEMENT/CHARGEMENT procédure. 

 

Zero Point Receiver - MRZP

1

Après avoir installé le récepteur du point zéro, MRZP doit être effectué pour tenir compte du changement de hauteur de palette par rapport au plateau.

Assemblez la palette MRZP du point zéro [1].

Appuyez le pion de centrage [2] sur la palette MRZP.

Installez la tirette du point zéro [3] à l'aide du M10x20 SHCS [4].

Montez l'artefact MRZP [5] sur la palette MRZP du point zéro à l'aide des 2 SHCS [6].

2

Allez à la page Récupération. Appuyez sur [F2] [1] pour desserrer le récepteur de palette du point zéro [2] à l'intérieur de la machine.

Placez l'assemblage de palette MRZP [3] avec l'artefact dans le récepteur. Assurez-vous que le pion de centrage est aligné dans la bonne position.

Serrez le récepteur du point zéro en appuyant [F2] à nouveau.

Sortez du mode récupération et poursuivez le MRZP. Consultez la page UMC - MRZP et zones de sécurité pour en savoir plus sur la façon de réaliser le MRZP.

Remarque : L’alésage central dans la palette d’étalonnage du point zéro peut également être utilisé pour le palpage. Le diamètre de l'alésage central est de 51 mm.

Zero Point Ready - Testing

1

Pour tester le serrage et le desserrage du kit de compatibilité avec le point zéro, accédez à la page  Récupération du changeur de palettes.

Appuyez sur [F2] [1] pour desserrer la palette du point zéro. 

Placez une palette [2] dans le récepteur du point zéro [3].

Remarque : Assurez-vous que la palette est orientée correctement de sorte que le pion de centrage s’aligne avec le récepteur du point zéro.

Appuyez à nouveau sur [F2] pour serrer la palette du point zéro.

Vérifiez que la palette est fixée au récepteur et qu’aucune alarme n’est générée.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.