MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
      • Haasバー送り機 12
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
3rd Party TSC - Integration Aid AD0648

サービス ホーム サードパーティTSC - 統合補助具
Recently Updated Last updated: 05/12/2023

サードパーティTSC - 統合補助具


AD0648

製作中

サードパーティTSC - 統合補助具

- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 電力要件 3. 物理的要件 4. 設置補助具 (6 ステップ) Back to Top

はじめに

このドキュメントは、Haas機械上の他社製TSCモーターと次世代制御(NGC)の統合を支援することを目的としています。Haas Service およびアプリケーション担当者は、CNC機械が正しく動作することの確認のお手伝いをします。 

危険: 一部のサービス手順は、危険または生命を脅かす可能性があります。完全に理解していない手順は試みないでください。手順について疑問をお持ちの場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)にご連絡の上、サービス技術者の訪問を手配してください。

警告: Haas機械にサードパーティオプションをインストールするには、いくつかの要素が必要です。これらのオプションをHaas機械に正常にインストールするために、サードパーティのメーカーとインテグレーターを選択するのはお客様の責任です。サードパーティオプションは、このドキュメントに記載されている仕様を満たす必要があります。Haas Serviceおよびアプリケーションスタッフは、CNC機械が適切に機能していることを確認するのに役立ちますが、サード パーティオプションのセットアップまたはシステム統合については責任を負いません。

機械要件:

  • デッドヘッド圧力を超えることはできません:1300 PSI  

 サードパーティの後付けTSCは、以下の機械に適用できます。

  • DT-1/2
  • DM-1/2
  • ECシリーズ
  • VCシリーズ
  • UMCシリーズ
  • VFシリーズ
  • VM-2
  • VM-3
  • VM-6
  • VS-3 

電力要件

ポンプモーターは、Haas機械に統合するために、次の電気的要件を満たす必要があります。 

警告:Haas仕様外のモーターは意図したとおりに機能しない可能性があり、Haas Serviceはそうしたモーターに対して責任を負いません。 

  1. 三相モーター、230VAC、50/60Hz
  2. 出力:公称3 HP。
  3. 全負荷電流: 8 Arms 公称値 (60Hz)/ 9.5 Arms 公称値 (50Hz)
  4. 最低デューティ時間30分
  5. 突入電流/ロックされた回転子電流は、1.5秒間、53 Armsを超えないようにします。
  6. TEFC、サーマルカットアウトなし。
  7. 電源ケーブル コネクタのタイプ: L14-20P(黒、白、赤、緑)

Haasは、電源ケーブルがクーラントコネクタブラケットの当社レセプタクル(L15-20R)と互換性があるように、L15-20P (黒 - Z、白 - X、赤 - Y、緑 - G) であることを推奨しています。 

電源ケーブルが当社の電気的要件を満たし、電気安全基準を満たしている限り、お客様は必要に応じて電源ケーブルを変更することができます。 

モーターを配線します。Haasは、この画像に示されているモーター配線に従うことをお勧めします。モーターの配線は、TSCが有効になっている場合にクーラントがクーラントタンクからポンプで排出されるようにする必要があります。

注:モーターワイヤーの色は、ベンダーによって異なる場合があります。

モーターを配線した後は、以下のTSCモーターの動きを確認してください。

 注記:2本のリード線をスワップして、3相モーターの方向を変更できます。

物理的要件

Haasポンプのエンベロープ寸法は画像に示されています。 

  1.  高さ:約20インチ(508mm)
  2. ポンプハウジングの寸法:約11.5インチ(292.1mm)
  3. フランジ寸法:~13インチ(330.2mm)
  4. 幅:約9インチ(228.6mm)

注意:当社のものに似たポンプ&モーターアセンブリをカスタマイズせずにクーラントタンクに適合するように選択することをお勧めします。ただし、他のポンプを選択することもできます。お客様の責任で、当社の要件に従って統合してください。  

前の手順で説明した測定値は、Haasポンプとモーターアセンブリの大まかな推定値です。Haasは、ポンプが配置されているキャビティが適切な寸法であるか測定することをお勧めしています。

注:より大きなサイズのポンプハウジングを配置できますが、それにはクーラントタンクのカスタマイズが必要です。これにより、保証が無効になる場合があります。クーラントタンクをカスタマイズする前に、Haas Serviceにご相談ください。

設置補助具

1

(検査)

このオプションで注文された機械は、TSC対応の状態で出荷されます。機械には、TSCユニオンへの出力ホースと自動洗浄エアホース(ピンクホース)が含まれます。

お客様はサードパーティのポンプおよびモーターを当社のTSCシステムに統合します。将来の汚染の問題を避けるため、自動洗浄機能をポンプに統合することをお勧めします。お客様がこれを統合したくない場合は、自動洗浄ソレノイドのプラグを抜くことができます。

注意: モーターが前書きに記載されている要件に従っていることを確認してください。

TSC(スルースピンドルクーラント)オプションのインストール方法については、参照としてリンクされているTSC Ready to TSCインストール手順を参照してください。 

40テーパー - ベルト駆動 - TSC 対応 - TSC - 300 および 1K PSI - 取付け - VMC - NG

注記:Haasは容積式の外付けギアポンプシステムを使用しており、他のタイプのポンプも使用できますが、統合する際には特別な考慮が必要です。ポンプが冒頭に記載されているデッドヘッド圧力を超えないようにしてください。 

2

VF/VM機械

標準の垂直 機械の出力ホースは、図に示すように、制御キャビネットの空洞の下にあります。

3

DT/DM 機械:

DT/DM機械の出力ホースは、図に示すようにサイドチャネルに見つけることができます。 

4

EC/VC機械

標準の水平機械の出力ホースは、シートメタルのクーラントフィラーの近くでコイル状になっています。

5

UMC機械

UMCシリーズの出力ホースは、図に示すように、シートメタルのクーラントフィラーの近くでコイル状に 巻かれています。 

6

VS機械

VSシリーズの出力ホースは、図に示すように、コラムアセンブリに配置されたボックス内にコイル状にあります。