MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
3rd Party TSC - Integration Aid AD0648

Pagina iniziale Assistenza TSC di terze parti - Aiuto all'integrazione
Recently Updated Last updated: 05/12/2023

TSC di terze parti - Aiuto all'integrazione


AD0648

PAGINA IN COSTRUZIONE

TSC di terze parti - Aiuto all'integrazione

- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Requisiti di alimentazione 3. Requisiti fisici 4. Aiuto all’installazione (6 passi) Back to Top

Introduzione

Questo documento ha lo scopo di aiutare nell'integrazione di un motore TSC di terze parti su una macchina Haas con il Next Generation Control (NGC). Il personale Haas Service può aiutare a garantire che la macchina CNC funzioni correttamente. 

pericolo: Alcune procedure di servizio possono essere pericolose o pericolose per la vita. NON tentare una procedura che non si comprende appieno. In caso di dubbi sull'esecuzione di una procedura, contattare l'Outlet (HFO) della fabbrica di Haas e programmare una visita di servizio.

AVVERTENZA: sono necessari diversi elementi per installare opzioni di terze parti su una macchina Haas. È responsabilità del cliente scegliere un produttore e un integratore di terze parti per installare correttamente queste opzioni sulla macchina Haas. L’Opzione di terze parti deve soddisfare le specifiche riportate in questo documento. Il personale di Haas Service e applicazioni aiuterà a garantire il corretto funzionamento della macchina CNC, ma non è responsabile della configurazione o dell’integrazione del sistema dell’opzione di terze parti.

Requisiti della macchina:

  • La pressione della testina non può superare: 1.300 PSI  

L’ INSTALLAZIONE IN LOCO DEL PASSAGGIO REFRIGERANTE NEL MANDRINO DI TERZE PARTI è applicabile alle seguenti macchine:

  • DT-1/2
  • DM-1/2
  • Serie EC
  • Serie VC
  • Serie UMC
  • Serie VF
  • VM-2
  • VM-3
  • VM-6
  • VS-3 

Requisiti di alimentazione

Il motore della pompa deve soddisfare i seguenti requisiti elettrici per integrarsi con la macchina Haas. 

AVVERTENZA: i motori al di fuori delle specifiche Haas potrebbero non funzionare come previsto e Haas Service non è responsabile di tali motori. 

  1. Motore trifase, 230 VCA, 50/60 Hz
  2. Potenza: 3 HP nominale.
  3. Corrente a pieno carico: 8 Arms nominale (60 Hz)/9,5 Arms nominale (50 Hz)
  4. Minimo 30 minuti di servizio.
  5. La corrente di spunto/blocco del rotore non deve superare 53 Arms per 1,5 secondi.
  6. TEFC, senza cut-out termico.
  7. Tipo di connettore del cavo di alimentazione: L14-20P (nero, bianco, rosso, verde).

Haas raccomanda che il cavo di alimentazione sia di tipo L15-20P (nero – Z, bianco – X, rosso – Y, verde – G) per essere compatibile con la presa (L15-20R) sulla staffa del connettore del refrigerante. 

I clienti hanno la possibilità di cambiare i cavi di alimentazione secondo necessità, purché soddisfino i nostri requisiti elettrici e gli standard di sicurezza elettrica. 

Cablare il motore, Haas consiglia di seguire il cablaggio del motore mostrato in questa immagine. Il cablaggio del motore deve essere tale che, quando il TSC è abilitato, il refrigerante viene pompato fuori dal serbatoio del refrigerante.

 NOTA: i colori dei cavi del motore possono variare da fornitore a fornitore.

Verificare il seguente movimento del motore del TSC dopo il cablaggio del motore:

 NOTA: È possibile scambiare due cavi qualsiasi per cambiare la direzione del motore trifase.

Requisiti fisici

Le dimensioni dell’involucro per le pompe Haas sono mostrate nell’immagine. 

  1.  Altezza: ~20 pollici (508 mm)
  2. Dimensione alloggiamento pompa: ~11,5 pollici (292,1 mm)
  3. Dimensioni flangia: ~ 13 pollici (330,2 mm)
  4. Larghezza: ~9 pollici (228,6 mm)

NOTA: Si consiglia di scegliere un gruppo motore e pompa simile al nostro per adattarsi al nostro serbatoio del refrigerante senza personalizzazione. Tuttavia, è possibile scegliere altre pompe ed è responsabilità del cliente integrarle seguendo i nostri requisiti.  

Le misurazioni menzionate nel passaggio precedente sono una stima approssimativa del gruppo pompa e motore Haas. Haas consiglia di misurare la cavità in cui è posizionata la pompa per le dimensioni corrette. 

NOTA: È possibile posizionare alloggiamenti pompa di dimensioni maggiori, ma sarà necessario personalizzare il serbatoio del refrigerante. Ciò potrebbe invalidare la garanzia, consultare l’Haas Service prima di personalizzare il serbatoio del refrigerante.

Aiuto all’installazione

1

(CONTROLLARE)

Le macchine ordinate con questa opzione saranno pronte per TSC. La macchina includerà il tubo di uscita al raccordo TSC e il manicotto pneumatico a pulizia automatica (tubo rosa).

I clienti inseriranno la loro pompa e motore di terze parti nel nostro sistema TSC. Si consiglia di integrare la funzione di pulizia automatica nella pompa come, per evitare problemi di contaminazione in futuro. Se i clienti non desiderano integrare questo, possono scollegare il solenoide di pulizia automatica. 

NOTA: assicurarsi che il motore segua i requisiti indicati nell’introduzione

Fare riferimento alla procedura di installazione TSC pronto a TSC collegamento come riferimento per i dettagli sulla modalità di installazione dell’opzione TSC. 

Cono 40 - Trasmissione a cinghia - TSC pronto - TSC - 300 e 1K PSI - Installazione - VMC - NG

 NOTA: Haas utilizza un sistema di pompaggio positivo, è possibile utilizzare altri tipi di pompe a ingranaggi esterni, ma richiederà particolare attenzione durante l’intergrazione. Assicurarsi che la pompa non superi la pressione di fermo elencata nell’introduzione. 

2

Macchine VF/VM

Il tubo di uscita sulle macchine verticali standard si trova sotto la cavità dell'armadio di controllo, come mostrato nell'immagine

3

Macchine DT/DM:

Il tubo di uscita sulle macchine DT/DM si trova sul canale laterale come mostrato nell’immagine. 

4

Macchine EC/VC

Il tubo di uscita sulle macchine orizzontali standard si trova a spirale vicino al tubo di riempimento del refrigerante sulla lamiera.

5

Macchine UMC

Il tubo di uscita sulla serie UMC si trova a spirale vicino al tubo di riempimento del refrigerante sulla lamiera, come mostrato nell'immagine. 

6

Macchine VS

Il tubo di uscita sulla serie VS si trova a spirale all'interno di una scatola posizionata con il gruppo montante come mostrato nell'immagine. 
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.