Spindle Minimum Lubrication System - Troubleshooting Guide - TG0135

서비스 홈 스핀들 최소 윤활 시스템 - 문제해결 가이드 - TG0135
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

스핀들 최소 윤활 시스템 - 문제 해결 안내서


TG0135

개정판 A - 2025년 6월

스핀들 최소 윤활 시스템 - 문제해결 가이드 - TG0135

섹션으로 건너뛰기 1. Introduction 2. Spindle Troubleshooting Video 3. Symptom Table 4. Oil Level 5. Sensor 6. Leaks 7. Lubrication Tube 8. Voltage 9. Oil Collection Test Back to Top

Introduction

Spindle Troubleshooting Video

다음 서비스 동영상은 스핀들 윤활 시스템의 문제를 해결하는 방법을 보여줍니다.

 참고: 이 서비스 동영상은 참조용이며서면 절차를 대체하지 않습니다.

Symptom Table

증상 가능한 원인 시정 조치

윤활유 부족 아이콘

스핀들 윤활유 레벨 부족 센서 입력이 스핀들 윤활유 펌프가 켜졌을 때의 75%보다 1이 더 많았습니다. 탱크에 충분한 오일이 있는지 확인하십시오.  탱크의 오일 레벨 센서를 점검하십시오.  DIAGNOSTIC>I/O 탭으로 이동합니다.  입력 49 LOW_SPINDLE _LUBE_OIL_LEVEL을 검색하고 오일 레벨 센서가 트립될 때 비트가 토글되는지 확인합니다.
경보 805 낮은 스핀들 윤활. 저장통 오일 수준이 낮습니다. 저장통을 보충하십시오.
오일 레벨 센서에 결함이 있습니다. 오일 레벨 센서를 테스트하십시오.

핫, 시끄러운 또는 실패한 스핀들

저장통에 잘못된 오일 종류가 채워져 있습니다. 저장통을 보충하십시오.
체결부에 누출이 있습니다. 체결부의 누출 여부를 검사하십시오.
윤활 튜브가 손상되었습니다. 윤활 튜브의 손상 여부를 검사하십시오.
솔레노이드가 작동하지 않습니다. 공기 및 윤활 솔레노이드를 테스트하십시오.
오일 흐름이 잘못되었습니다. 오일 수집 테스트를 수행하십시오.
스핀들 윤활을 테스트할 때 방울이 일관되지 않거나 방울이 없습니다. 오일 펌프 피팅에 누출이 있습니다. 체결부의 누출 여부를 검사하십시오. 아래의 누출 섹션을 참조하십시오.
펌프가 프라이밍되지 않았습니다. 윤활 펌프가 완전히 프라이밍되었는지 확인하십시오. 투시창에 오일을 공급하는 라인에는 공기가 없어야 합니다.

Oil Level

시정 조치:

오일 저장통을 Mobil SHC 625로 리필. Mobil SHC 625를 사용할 수 없습니다 Mobil 1 5W-20 또는 Mobil 1 10W-30을 사용하십시오.

윤활제 테이블을 참조하십시오.

Sensor

시정 조치:

오일 플로트 [1]이 자유롭게 움직이는 지 확인하십시오.

근접 센서- 문제 해결 안내서를 참조하여 근접 센서[2] 문제를 해결하십시오.

Leaks

시정 조치:

오일 펌프 탱크 상단의 체결부 [1,2]을 검사하십시오. 오일은 누출 체결부 아래의 사이트 글라스 브래킷 뒤 또는 앞에 위치한 오일 펌프 탱크[3] 상단에 모입니다  호스를 체결부에 완전히 끼웁니다. 호스 끝을 점검하여 제대로 절단되었는지 확인하십시오. 누출되는 체결부를 조이거나 교체하십시오.

 참고: 호스를 체결부에 다시 장착한 후에도 여전히 누출이 없는 한 오일이 채워진 호스를 분리하지 마십시오. 올바른 펌프 작동을 점검하기 전에 퍼지해야 하는 호스에 공기가 유입될 수 있습니다.

Lubrication Tube

시정 조치:

윤활 패널과 스핀들 사이의 윤활 튜브에서 꼬임, 쪼개짐 또는 핀치가 있는지 점검하십시오.

튜브에 기름 방울이 보이는지 확인하십시오.

튜브가 손상된 경우 교체하십시오.

Voltage

시정 조치:

스핀들 윤활 테스트를 하는 동안 멀티 미터 또는 전압 감지기를 사용하여 솔레노이드 커넥터에서 전압을 측정하십시오.

  • 차세대 제어장치:  [DIAGNOSTIC]을 누릅니다. 커서를 유지보수 및 윤활 탭으로 이동합니다.
  • 클래식 Haas 제어:[PARAM DGNOS]를 (2)회 누르고 커서를 LUBE 탭으로 이동하십시오.
  • [F3]을 눌러 30초간 스핀들 윤활 테스트를 시작합니다.

테스트 중에 멀티 미터 또는 전압 감지기에 120VAC가 표시되지 않으면 다음을 참조하십시오.

  • 차세대 제어 - I/O PCB - 문제 해결 안내서
  • I/O PCB- 문제 해결 안내서(클래식 Haas 제어)

Oil Collection Test

시정 조치:

오일 수집 테스트를 수행하십시오 [1]. 밀 - 스핀들 - 윤활유 - 수집 테스트를 참조하십시오.

오일 공급이 충분하지 않고 다른 모든 기능을 점검한 경우 오일 펌프의 유량계 [2]를 교체하십시오.

 참고: 그림과 같이 화살표가 호스를 향하게 하여 유량계를 조립하십시오.