MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
0
Ein Händler in Ihrer Nähe
  1. Sprache auswählen
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • Maschinen Hauptmenü
    • Vertikale Fräsmaschinen
      Vertikale Fräsmaschinen
      Vertikale Fräsmaschinen Alles anzeigen
      • Vertikale Fräsmaschinen
      • VF-Baureihe
      • Universalmaschinen
      • VR Serie
      • VP-5 Prismatisch
      • VMCs mit Palettenwechsler
      • MiniMill
      • Formenbaumaschinen
      • Hochgeschwindigkeits-Bohrzentren
      • Bohren/Gewindebohren/Fräsmaschinen
      • Werkzeug- und Vorrichtungsbau
      • Kompaktfräsmaschinen
      • Portal-Baureihe
      • SR Blatt-Router
      • Extra große VMC
      • Doppelständer-Fräsmaschinen
      • Taschenfräsen
    • Drehmaschinen
      Drehmaschinen
      Drehmaschinen Alles anzeigen
      • Drehmaschinen
      • ST-Baureihe
      • Mit Y-Achse
      • Doppelspindel
      • Box Way-Serie
      • Drehmaschinen für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau
      • Kompaktdrehmaschine
      • Haas Stangenlader V2
    • Horizontale Fräsmaschinen
      Horizontale Fräsmaschinen
      Horizontale Fräsmaschinen Alles anzeigen
      • Horizontale Fräsmaschinen
      • SK 50
      • SK 40
    • Dreh- und Indexiertische
      Dreh- und Indexiertische
      Dreh- und Indexiertische Alles anzeigen
      • Dreh- und Indexiertische
      • Drehtische
      • Indexiertische
      • 5-Achsen-Drehtische
      • Extra große Drehtische
    • Automatisierungssysteme
      Automatisierungssysteme
      Automatisierungssysteme Alles anzeigen
      • Automatisierungssysteme
      • Automatisierung von Fräsen
      • Drehmaschinen-Automatisierung
      • Automatisierungsmodelle
    • Tischmaschinen
      Tischmaschinen
      Tischmaschinen Alles anzeigen
      • Tischmaschinen
      • Tischfräsmaschine
      • Tischdrehmaschine
      • Steuerungssimulator
    • Werkstattausrüstattung
      Werkstattausrüstattung
      Werkstattausrüstattung Alles anzeigen
      • Werkstattausrüstattung
      • Konsolfräsmaschine
      • Bandsäge
      • Konsolfräsmaschinen
      • Manuelle Drehmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen Alles anzeigen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle 
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
      EINKAUFSINFORMATIONEN
      • Zusammenstellung und Preis einer Haas-Maschine
      • Preisliste
      • Verfügbare Produkte
      • CNCA Finanzierung
      MÖCHTEN SIE MIT JEMANDEM SPRECHEN?

      Ihr Haas-Händler (Haas Factory Outlet, HFO) kann Ihre Fragen beantworten und Sie durch die besten Varianten führen.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Sonderzubehör Hauptmenü
    • Product Image Spindeln
      Spindeln
      Spindeln Alles anzeigen
      • Spindeln
    • Product Image Werkzeugwechsler
      Werkzeugwechsler
      Werkzeugwechsler Alles anzeigen
      • Werkzeugwechsler
    • Product Image 4- | 5-Achsen
      4- | 5-Achsen
      4- | 5-Achsen Alles anzeigen
      • 4- | 5-Achsen
    • Product Image Revolver und angetriebene Werkzeuge
      Revolver und angetriebene Werkzeuge
      Revolver und angetriebene Werkzeuge Alles anzeigen
      • Revolver und angetriebene Werkzeuge
    • Product Image Messtasten
      Messtasten
      Messtasten Alles anzeigen
      • Messtasten
    • Haas Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung
      Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung
      Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung Alles anzeigen
      • Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung
    • Die Haas Steuerung Die Haas Steuerung
      Die Haas Steuerung
      Die Haas Steuerung Alles anzeigen
      • Die Haas Steuerung
    • Product Image Produktoptionen
      Produktoptionen
      Produktoptionen Alles anzeigen
      • Produktoptionen
    • Product Image Werkzeuge und Spannvorrichtungen
      Werkzeuge und Spannvorrichtungen
      Werkzeuge und Spannvorrichtungen Alles anzeigen
      • Werkzeuge und Spannvorrichtungen
    • Product Image Werkstückhalterung
      Werkstückhalterung
      Werkstückhalterung Alles anzeigen
      • Werkstückhalterung
    • Product Image 5-Achsen-Lösungen
      5-Achsen-Lösungen
      5-Achsen-Lösungen Alles anzeigen
      • 5-Achsen-Lösungen
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisierung
      Automatisierung
      Automatisierung Alles anzeigen
      • Automatisierung
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle 
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
      EINKAUFSINFORMATIONEN
      • Zusammenstellung und Preis einer Haas-Maschine
      • Preisliste
      • Verfügbare Produkte
      • CNCA Finanzierung
      MÖCHTEN SIE MIT JEMANDEM SPRECHEN?

      Ihr Haas-Händler (Haas Factory Outlet, HFO) kann Ihre Fragen beantworten und Sie durch die besten Varianten führen.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Hauptmenü
      Entdecken Sie den Haas Unterschied
    • Warum gerade Haas?
    • MyHaas
    • Education Community
    • Industrie 4.0
    • Haas-Zertifizierung
    • Kundenreferenzen
  • Service Hauptmenü
      Willkommen bei Haas Service
      SERVICE-HOME Bedienerhandbücher Vorgehensweisen Anleitungen zur Fehlersuche Vorbeugende Wartung Haas Ersatzteile Haas Tooling Videos
  • Videos Hauptmenü
  • Haas Werkzeuge Hauptmenü
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
    • Haas Werkzeuge
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WINNERS_CIRCLE-1Y
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WC-1Y-EU
    • Heutige Schnäppchen
      Heutige Schnäppchen Shop All
      • Fräsen-Werkzeughalter
      • Fräswerkzeuge
      • Mess- und Prüfwerkzeuge
      • Bohrsysteme
      • Werkstückhalterung für Fräsen
      • Werkzeughaltersätze für Plan- und Eckfräser
      • Drehmaschinen-Werkzeugaufnahme
      • Werkzeuge für Drehzentren
      • Drehmaschine-Werkstückhalterung
      • ER Spannhülsen und Spannfutter
      • Bohren
      • Gewindedrehen
      • Räumen
      • Werkzeuglagerung
      • Bekleidung und Zubehör
    • Ausverkauf
      Ausverkauf Shop All
    • Mess- und Prüfwerkzeuge
      Mess- und Prüfwerkzeuge Shop All
      • Messtaster-Sätze und Zubehör
      • Kanten- und Mittentaster
      • Vergleichsmessgeräte
      • Höhenmessgeräte
      • Bremszangen
      • Stopfen- und Ringmessgeräte
      • Messblöcke und Zubehör
      • Messstifte und Zubehör
      • Messuhr mit Taststift
      • Prüfhebelmessgeräte
      • Bohrungsmessgerät
      • Zubehör für Indikatoren
      • V-Blöcke
      • Einrichtungsblöcke
      • Tiefenmessung
      • Mikrometer
      • Mikrometer Zubehör
      • Mikrometer-Sätze
      • Bohrungsmessgerät-Sätze
      • Startersatz
      • Messgeräte-Sätze
      • Messschieber-Sätze
      • Werkzeugprüfstation
      • Höheneinsteller
      • Coordinate Measuring Machines
    • Cobots und Zubehör
      Cobots und Zubehör Shop All
      • Cobot-Sätze
      • Cobot-Sätze
      • Schutzhindernisse
      • Greifer
      • Roboterzellen-Zubehör
    • Shop Support
      Shop Support Shop All
      • Luftkompressoren
      • Laserbeschriftungsmaschinen
      • Bandsägen-Zubehör
      • Oberflächen-Schleifräder
    • Fräsen-Werkzeughalter
      Fräsen-Werkzeughalter Shop All
      • Schaftfräskopf
      • Fräseraufnahmen
      • Schrumpfhalter
      • ER Spannhülsenfutter
      • Spannzangenfutter und Spannzangen
      • Bohrfutter
      • Anzugsbolzen / Rückhalteknöpfe
      • Drehtisch-Werkzeughalter und Spannfuttersätze
      • Hydraulische Spannzangenfutter und Spannzangen
      • Werkzeughalter und Schraubenschlüssel
    • Fräswerkzeuge
      Fräswerkzeuge Shop All
      • Fräseraufnahme-Körper
      • Frässchneidplatten
      • Schaftfräsen
      • Phasenfräser und Schneidplatten
      • Indexierbare Schaftfräser-Körper
      • Kugelschaftfräser
      • Phasen-Stirnfräser
      • Schruppen (mit Schaftfräser)
      • INDX-Kugelfräser und -Wendeschneidplatten
      • Werkzeughaltersätze für Plan- und Eckfräser
      • Fasenfräsersätze
      • Indexierbare Schaftfräsersätze
      • Schwalbenschwanzfräser
      • Indexierbare Schwalbenschwanzfräser
      • Gravur-Schaftfräser
      • Grate
      • Schlitzfräser
      • Schaftfräser zur Eckenabrundung
      • CNC-Router-Bits für Holz
    • Bohrsysteme
      Bohrsysteme Shop All
      • Bohrköpfe und Aufsätze
      • Bohrhalter und Verlängerungen
    • Werkstückhalterung für Fräsen
      Werkstückhalterung für Fräsen Shop All
      • Schraubstöcke mit festen Spannbacken
      • Selbstzentrierende Schraubstöcke
      • Adapterplatten
      • Schraubstock-Spannbacken
      • Schraubstockhalterungen und -befestigungen
      • Vise Kits
      • Schraubstock-Parallelunterlagen
      • Drehmaschinen-Schraubstock-Sätze
      • Vorrichtung Festklemmen
      • Automatisierte Werkstückhalterungssätze
      • Schraubstock für Werkzeughersteller
      • Messgeräte für die Klemmkraft
      • Spannzangenvorrichtungen
      • Winkelplatten
    • Drehmaschinen-Werkzeugaufnahme
      Drehmaschinen-Werkzeugaufnahme Shop All
      • Statische TL- und CL-Drehhalterungen
      • Statische BOT-Drehhalterungen
      • Statische BMT-Drehhalterungen
      • Mitlaufende / angetriebene Drehhalterungen
      • Reduzierhülsen/Buchsen für Drehhalterung
      • Statische VDI-Drehhalterungen
    • Werkzeuge für Drehzentren
      Werkzeuge für Drehzentren Shop All
      • Abstechwerkzeuge
      • Abstechwerkzeugsätze
      • Drehschneidplatten
      • Einstech- und Abstechwerkzeuge
      • Interne Einstech- und Gewindewerkzeuge (ID)
      • Gewindeeinsatz
      • Werkzeuge zum Gewindedrehen
      • Bohrstangen / Interne (ID) Drehwerkzeuge
      • Externe (OD) Drehwerkzeuge
      • Cermet-Wendeschneidplatten
      • CBN-Drehwendeschneidplatten
      • Haas Wendeschneidplatten zur Bearbeitung von Nuten und für Gewinde
      • Haas Werkzeughalter – Bearbeitung von Nuten und Gewindedrehen
      • Micro Turning Tools
    • Drehmaschine-Werkstückhalterung
      Drehmaschine-Werkstückhalterung Shop All
      • Live-Zentren
      • Spindel-Reduzierhülsen / Spindel-Führungsbuchsen
      • Schnellwechselspannzangen
      • Spannzangenfutter mit QuikChange
      • 5C-Spannzangen
      • 5C-Spannzangensätze
      • Drehmaschinen-Ausdrehringe
      • Drehmaschinen-Spannbacken
      • Stangengreifer
    • Paketsätze
      Paketsätze Shop All
      • SPANLÜFTERSÄTZE
      • Schneidwerkzeugsätze
      • Indexierbare Schaftfräsersätze
      • Abstechwerkzeugsätze
      • Gewindebohr- und Bohrsätze
      • Indexierbare Bohrsätze
      • Werkzeughaltersätze für Plan- und Eckfräser
      • Fasenfräsersätze
      • Drehtisch-Werkzeughalter und Spannfuttersätze
      • 08-1769
      • 08-1739
      • 08-0002
      • 08-1117
      • 08-1744
      • 08-1118
      • 08-0004
      • 08-1745
      • 08-1748
      • 08-1952
      • 08-1953
      • 08-1954
      • 08-1955
      • 08-2027
      • 08-2028
      • 08-2029
      • Startersätze für Drehmaschinen
      • Werkstückhalterungssätze
      • Drehmaschinen-Schraubstock-Sätze
      • Vise Kits
      • Dreibackenfutter Sätze für Fräsen
      • Spannwürfel-Sätze
      • Reduzierhülse Sätze
      • Automatisierte Werkstückhalterungssätze
      • 08-1869
      • 08-1870
      • Sätze für Messung und Inspektion
      • Mikrometer-Sätze
      • Bohrungsmessgerät-Sätze
      • Startersatz
      • Messgeräte-Sätze
      • Messschieber-Sätze
    • ER Spannhülsen und Spannfutter
      ER Spannhülsen und Spannfutter Shop All
      • ER Spannzangen für gerade Bohrung
      • ER-Dichtspannfutter
      • ER-Gewindebohr-Spannzangen
      • ER-Spannzangensätze und Zubehör
      • ER Spannhülsenfutter
      • ER-Spannhülsenfutter mit Zylinderschaft
      • Schlüssellose Bohrspannfutter mit Zylinderschaft
    • Bohren
      Bohren Shop All
      • Vollhartmetallbohrer
      • Indexierbarer Bohrerschaft
      • Indexierbare Bohreinsätze
      • Modularer Bohrerschaft
      • Modulare Bohrköpfe
      • Kobalt-Bohrer und -Sätze
      • Zentrierbohrer
      • Reibahle
      • Indexierbare Bohrsätze
      • Anbohrer
      • Spatenbohrerschäfte
      • Spatenbohrerschaft-Wendeschneidplatten
      • Senker
    • Gewindedrehen
      Gewindedrehen Shop All
      • Gewindebohrer
      • Gewindeeinsatz
      • Werkzeuge zum Gewindedrehen
      • Gewindefräsen
      • Rohrgewindebohrer
      • Gewindebohr- und Bohrsätze
    • Räumen
      Räumen Shop All
      • Räumwerkzeuge
      • Wendeschneidplatten zum Räumen
    • Spannwürfel
      Spannwürfel Shop All
      • Spannwürfel
      • Spannwürfel-Sätze
    • Manuelles Spannfutter zum Fräsen
      Manuelles Spannfutter zum Fräsen Shop All
      • 5C-Indexiertisch-Spannfutter
      • Dreibackenfutter und Halterungen für Fräsen
    • Entgrat- und Schleifmittel
      Entgrat- und Schleifmittel Shop All
      • Schleifpads
      • Entgratwerkzeuge
      • Entgratungsräder
      • Schleifblätter und -rollen
      • Flexible Honbürsten
    • Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer
      Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Shop All
      • Werkzeugvoreinstellmaschinen
      • Schrumpfmaschine
    • Werkzeuglagerung
      Werkzeuglagerung Shop All
      • Werkzeugwägen
      • Werkzeugablage
      • Werkzeugtaschen
    • Maschinenwartung
      Maschinenwartung Shop All
      • Spindelprüfstäbe
      • Wasserwaagen
      • Refraktometer
      • Maschinenzusatzstoffe und -zubehör
      • Machine Accessories
    • Werkzeugzubehör
      Werkzeugzubehör Shop All
      • Kegel für Spindel und Werkzeughalter
      • Haas Shop Lift
      • Werkzeughalter-Befestigungen
      • CNC-Gebläse zur Spanentfernung
      • Dead Blow Hammers
      • Hämmer und Schneidhämmer
      • Anti-Fatigue Mats
      • Ersatzteile
      • Layout Tools
      • Schraubenschlüssel
      • Handgeführte Schneidwerkzeuge
      • Werkzeuge kaufen
      • Hubmagnete
      • Safety Apparel
      • Schärfer für Schneidwerkzeuge
    • Bekleidung und Zubehör
      Bekleidung und Zubehör Shop All
      • Zubehör
      • Bekleidung
    • HAAS TOOLING QUICK LINKS
      NEUE PRODUKTE NEUE PRODUKTE NEW PRODUCTS NEW PRODUCTS
      AM BELIEBTESTEN AM BELIEBTESTEN
      WERBEAKTIONEN FÜR WERKZEUGE WERBEAKTIONEN FÜR WERKZEUGE
      FINANZIERUNG UND OFFENE BEDINGUNGEN FINANZIERUNG UND OFFENE BEDINGUNGEN PAY BY INVOICE PAY BY INVOICE
      Häufig gestellte Fragen Häufig gestellte Fragen
      SÄTZE SPEZIELL FÜR SIE SÄTZE SPEZIELL FÜR SIE
×

Suchergebnisse

Web Pages

Bilder

    • <
    • 1
    • >
Verwende die Pfeile nach oben und unten, um das verfügbare Ergebnis auszuwählen. Drücke die Eingabetaste, um zum ausgewählten Suchergebnis zu gelangen. Benutzer von Touchgeräten können Touch- und Streichgesten verwenden.
MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
0
Ein Händler in Ihrer Nähe
  1. Sprache auswählen
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Suchergebnisse

Web Pages

Bilder

    • <
    • 1
    • >

DC-3/40 Drill Center

  1. Vertikale Fräsmaschinen
  2. Hochgeschwindigkeits-Bohrzentren
  3. DC-3/40 Bohrzentrum

DC-3/40 Bohrzentrum

Startpreis: US$109,995 NUR CNY
Hochgeschwindigkeits-Bohrzentrum mit Verfahrwegen von 2000 mm x 500 mm x 300 mm

Die DC-3/40 ist eine Bohr-/Gewindebohrmaschine in Portal-Bauweise mit einem X-Achsenverfahrweg von 2000 mm (78,7“), die sich für lange, schmale Teile oder Produktionsaufbauten mit hoher Dichte eignet. Der Spindelkopf der Maschine in Portal-Bauweise verfährt in der X- und Z-Achse, während der Tisch in der Y-Achse verfährt und über die gesamte Länge abgestützt ist, um schwerere Lasten zu bewältigen.

Die Maschine ist mit einer Spindel mit 40er-Kegel und 10.000 U/min sowie einem Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler vom Typ Revolver ausgestattet, der die Zerspanung-zu-Zerspanungs-Zeit minimiert und die Zykluszeiten verkürzt. Wählen Sie die optionale Spindel mit 12.000 U/min oder 15.000 U/min und verkürzen Sie die Produktionszeiten noch weiter.

Die DC-3/40 eignet sich hervorragend für die Bau-, Automobil- und Luftfahrtindustrie und kann Teile mit einer Länge von mehr als 2 m (6,5 ft) und einer Breite von 0,5 m (1,6 ft) in einer Vielzahl von Formen und Profilen bearbeiten, z. B. lange Strangpressprofile, Stahlkanäle, Winkeleisen und Rohre.

  • 2000 mm (78,7") X Verfahrweg zur Handhabung von langen Teilen und hochdichten Einrichtungen
  • SK 40-Spindelkonus mit 10.000 U/min (12.000 U/min oder 15.000 U/min erhältlich)
  • Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler vom Typ Revolver, 20 Werkzeuge
  • Rückseitiger Spanauswurf mit Spänespülung auf der Vorderseite

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 12k RPM
  • 20 Werkzeugplätze

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-Modell-Maschinen sind nur in CNY-Preisen verfügbar
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN

Zur Bestellung verfügbar, voraussichtliche Lieferung 3. Quartal 2025.

HAAS HOCHGESCHWINDIGKEITS-BOHRZENTREN

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

HAAS JOURNAL

  1. USA - ENGLISH
  2. DEUTSCH
  3. ESPAÑOL
  4. FRANÇAIS
  5. ITALIANO
  6. POLSKI
  7. PORTUGUÊS
  8. NEDERLANDS
Maschinen vergleichen
MODELL UND PREIS
Händler kontaktieren
  • Modell und Preis
  • Angaben zur Maschine
  • Technische Daten
  • Kompatibilität von Drehtischen

Loading
×

ERHALTEN SIE JETZT EIN SOFORTANGEBOT.

Geben Sie bitte nachfolgend einige Informationen ein, um ein Sofortangebot zu erhalten. Um diesen Schritt in Zukunft zu überspringen, geben Sie unten einfach ein Passwort ein, um Ihr kostenloses MyHaas-Konto zu erstellen.

Haben Sie bereits ein Konto? Anmelden

< Zurück

Contact Information

+ Adresse hinzufügen

Geben Sie ein Passwort ein, um ein MyHaas-Konto zu erstellen! (Optional)

Möchten Sie Ihr Angebot teilen? (optional)


+ Ein weiterer

Informationen zur Serie

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Geschwindigkeit | Präzision | Vielseitigkeit 

Bohrzentren der DC-Serie von Haas sind vielseitige vertikale Bearbeitungszentren, die Hochgeschwindigkeitsfähigkeit mit einer kleinen Stellfläche kombinieren. Sie eignen sich zur Herstellung hochpräziser 2D- und 3D-Teile, wie sie in der Kommunikations-, Luft- und Raumfahrt-, Medizin- und Automobilindustrie zu finden sind. Nutzen Sie eine Einzelmaschine für eine schnelle Bearbeitung in der High-Mix-Fertigung oder installieren Sie mehrere Maschinen nebeneinander für eine Großserienfertigung.

30 / 40

KEGEL

3/4/5

ACHSE

10.000–20.000

U/MIN

20 – 21

WERKZEUGPLÄTZE

TRADITIONELLES FORMAT, BEWÄHRTER HAAS WERT

✓  Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler in Revolver-Ausführung


✓  Spanauswurf und Kühlmittelspülung an der Rückseite


✓  Bereit für die Automatisierung – Cobot 

 

✓  Benutzerfreundliche Haas Steuerung

 

✓  Hochleistungsspindeln

 

✓  Einfache Integration der 4. und 5. Achse

 

DETAILS ANSEHEN
  1. DC Series
  2. DC-1 and DC-2
  3. DC-3 and DC-4

HOCHGESCHWINDIGKEITS-BOHRZENTREN – SK 30

Haas DC-1

DC-1 Drill Center

Hochgeschwindigkeits-Bohrzentrum mit Verfahrwegen von 600 mm x 4500 mm x 330 mm, SK 30

Ab US$65,995 NUR CNY
US$50,995
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas DC-2

DC-2 Drill Center

Hochgeschwindigkeits-Bohrzentrum mit Verfahrwegen von 1.000 x 500 x 330 mm, SK 30

Ab US$85,995 NUR CNY
US$65,995
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

HOCHGESCHWINDIGKEITS-BOHRZENTREN – SK 40

Haas DC-1

DC-1/40 Drill Center

Hochgeschwindigkeits-Bohrzentrum mit Verfahrwegen von 600 x 450 x 300 mm SK 40

Ab US$69,995 NUR CNY
US$54,995
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas DC-2

DC-2/40 Drill Center

Hochgeschwindigkeits-Bohrzentrum mit Verfahrwegen von 1000 x 500 x 500 mm SK 40

Ab US$89,995 NUR CNY
US$69,995
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

LANGTEIL-BOHRZENTREM – SK 40

Haas DC-3/40

DC-3/40 Drill Center

Hochgeschwindigkeits-Bohrzentrum mit Verfahrwegen von 2000 mm x 500 mm x 300 mm

Ab US$109,995 NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas DC-4/40

DC-4/40 Drill Center

Hochgeschwindigkeits-Bohrzentrum mit Verfahrwegen von 2500 mm x 500 mm x 300 mm

Ab US$149,995 NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

WERKZEUGWECHSLER VOM REVOLVERTYP

Die ultraschnellen Werkzeugwechsler in Revolverausführung auf den DC-Maschinen erlauben den Wechsel von Werkzeug-zu-Werkzeug in nur 1,25 Sekunden und von Span-zu-Span in nur 2,25 Sekunden. So wird die Dauer von einem Zerspanungsvorgang zum nächsten auf ein Mindestmaß gesenkt und Zykluszeiten verkürzt. Der SK 30-Werkzeugwechsler bietet Platz für 21 Werkzeuge, der SK 40-Werkzeugwechsler für 20 Werkzeuge. Beide verfügen über ein leistungsstarkes Servoantriebssystem, das Schnelligkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

 

HOCHLEISTUNGSSPINDELN

Alle Maschinen der DC-Serie sind mit einer von einem zuverlässigen „inline“-Direktantriebssystem von Haas angetriebenen fettgeschmierten Hochleistungsspindel ausgestattet. Die Spindelpatrone ist für thermische Stabilität flüssigkeitsgekühlt. Das „inline“-Direktantriebssystem von Haas bietet hohe Beschleunigungs-/Verzögerungsraten, minimiert so die Zeit zwischen zwei Schnitten und ermöglicht zykluszeitverkürzendes synchronisiertes Gewindebohren.

SK 30 10.000 U/min | 15.000 U/min | 20.000 U/min
SK 40: 12.000 U/min | 15.000 U/min

HAAS STEUERUNG

Die Maschinen der Haas DC-Serie sind mit der gleichen leistungsstarken, benutzerfreundlichen Haas Steuerung ausgestattet, die Sie in allen von uns hergestellten Maschinen vorfinden. Die Haas Steuerung – Hardware und Software – wurde im eigenen Haus entwickelt sowie gebaut und ist speziell für Haas Werkzeugmaschinen optimiert. Sie gehört zur Standardausstattung jeder Maschine, die wir verkaufen und ist in der gesamten Produktlinie gleich. Die Haas Steuerung ist schnell, intelligent und leistungsstark, mit einer einfachen Benutzeroberfläche und einer konsistenten, intuitiven Navigation, die das Erlernen und die Verwendung der Steuerung erleichtert. Mit mehr als 300.000 Haas Steuerungen, die weltweit im Einsatz sind, ist es eindeutig ein Industriestandard.

Grundausstattung:

■ Touchscreen-Schnittstelle
■ Dedizierte Tastatur
■
Direkttasten-Funktionen
■ Tragbares Multifunktions-Bedienpult
■ LCD-Farbbildschirm
■ Ethernet-Schnittstelle
■ USB-Anschluss
■ M130 Media-Player

■ Erweiterte Werkzeugvorbereitung
■ 1 GB Programmspeicher
■ Erkennungsmodul für Stromausfälle
■ Fernüberwachung mit HaasConnect
■ WiFi-Konnektivität
■ Safe Run
■ Überspannungsschutz
■ HaasDrop drahtlose Dateiübertragung

KÜHLMITTELSPÜLUNG UND HINTERER SPANAUSWURF

Steil abfallende Abdeckungen und abgewinkelte Innenbleche leiten die Späne in die seitlichen Rinnen, bevor sie die leistungsstarken vorderen Abwaschdüsen in den hinteren Teil der Maschine spülen.

Der hintere Späneauswurf ermöglicht es, die Maschinen nebeneinander aufzustellen, um den Platz in der Werkstatt zu maximieren, und bietet gleichzeitig einen einfachen seitlichen Zugang für Automatisierungssysteme.

AUTOMATISIERUNGSBEREIT

Bringen Sie die Produktivität Ihrer DC-Serie auf die nächste Stufe, indem Sie eines unserer voll integrierten Automatisierungssysteme hinzufügen – wie das Haas HC10 Cobot-System. Diese Systeme werden direkt an die Maschine angeschlossen und arbeiten nahtlos mit der Haas-Steuerung zusammen, um eine schnelle und einfache unbeaufsichtigte Bearbeitung zu ermöglichen. 

COBOT ANSEHEN

EINFACHE INTEGRATION VON DREHTISCHEN

Haas Drehtische sind seit mehr als 40 Jahren der Industriestandard, wobei alle Haas Rotationsprodukte nahtlos in Haas Maschinen integriert werden können. Einfaches Hinzufügen der optionalen Antriebe für die 4. und 5. Achse zu Ihren Maschinen der DC-Serie für eine einfache Plug-and-Play-Verbindung mit ein- und zweiachsigen Drehtischen von Haas. 

HA5CS
5C Spannzangengröße
725°/s Höchstgeschwindigkeit
20 ft-lb max. Drehmoment

INDEXIERTISCHE ANSEHEN

HRT160SS
160 mm Plattengröße
500°/s Höchstgeschwindigkeit
110 ft-lb max. Drehmoment

DREHTISCHE ANSEHEN

TRT160
160 mm Plattengröße
104°/s Höchstgeschwindigkeit
112 ft-lb max. Drehmoment

5-ACHSEN-DREHTISCHE ANSEHEN
Grundausstattung

Spindeln

  • SK 40 Spindel mit 10.000 U/min, DC-Serie

Werkzeugwechsler

  • 20-fach Werkzeugwechsler vom Werkzeugrevolvertyp

Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

  • Abblasen der Maschinentürinnenseite
  • Einsatzbereit für den Kühlmittelfluss durch die Spindel
  • Mehrstufige Kühlmittelpumpe

Die Haas Steuerung

  • Steuerung des Breitbildmonitors
  • Ethernet-Schnittstelle
  • WLAN-Anschluss für die Haas Steuerung
  • Überspannungsschutz
  • Früherkennungsmodul für Stromausfall
  • Erweiterte Werkzeugverwaltung
  • M130 Medienanzeige
  • HaasConnect: Fernüberwachung
  • Sicherer Lauf
  • HaasDrop
  • Synchronisiertes Gewindebohren
  • 1 GB Programmspeicher (Standard)

Produktoptionen

  • Komfort-Paket
  • Telefon-Ladestation

Garantie

  • Ein Jahr Standardgarantie
Erhältliche Optionen

Spindeln

  • SK 40 Spindel mit 12.000 U/min, DC-Serie
  • SK 40 Spindel mit 15.000 U/min, DC-Serie

4- | 5-Achsen

  • Antrieb und Verdrahtung für die 4. Achse
  • Antrieb und Verdrahtung für die 5. Achse

Messtasten

  • Drahtloses, intuitives Messtastsystem (WIPS)

Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

  • Hochdruck-Flutkühlmittel
  • Innere Kühlmittelzufuhr (IKZ), 300 psi (21 bar)
  • Vorbereitung für die innere Kühlmittelzufuhr von Drittanbietern für die DC-Serie
  • Druckluftstrom durch das Werkzeug
  • Kühlmitteltank-Ölabscheider
  • Zusätzlicher Kühlmittelfilter
  • Automatische Kühlmittel-Auffüllung
  • Abblaser, DC-Serie
  • Kühlmittel-Desinfektionsmittel

Die Haas Steuerung

  • Großes tragbares Bedienpult mit Touchscreen-Anzeige
  • Acht zusätzliche M-Funktionen
  • Kühlung für CNC-Steuerungsschrank
  • Zweite Ausgangsposition
  • M-Code/MFIN-Kabelsatz
  • „High-Speed“-Bearbeitung
  • Visuelles Teileprogrammiersystem
  • Dynamischer Werkstückversatz und Kontrolle des Werkzeugmittelpunkts
  • Spindelorientierung
  • Anwenderdefinierte Makros
  • Koordinatendrehung und -skalierung
  • Erweiterter 32 GB Programmspeicher
  • Erweiterter 64 GB Programmspeicher
  • Vorbereitung für Nicht-Haas Drehtische
  • Standard-Niederspannungstransformator
  • Interner Hochspannungs-Trenntrafo

Produktoptionen

  • WiFi-Kamera
  • Programmierbare Druckluft für die DC-Serie
  • Programmierbare Druckluft, doppelter Schraubstock, für die DC-Serie

Werkzeuge und Spannvorrichtungen

  • Satz Ankerschrauben für Maschine

Versand

  • Exportverpackung

Garantie

  • Ein Jahr Garantiezeitverlängerung

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Installationsanleitung (bald erhältlich)
  • Installationszeichnung
  • Drehmomentkurve
  • Bedienerhandbuch
ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

KLEINERE VERSION

Haas DC-1

DC-1 Drill Center

Hochgeschwindigkeits-Bohrzentrum mit Verfahrwegen von 600 mm x 4500 mm x 330 mm, SK 30

  • 30 Kegel
  • 3 Achse
  • 10k RPM
  • 21 Werkzeugplätze
Ab US$65,995 NUR CNY
US$50,995
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

UNTERSCHIEDLICHER ANSATZ

Haas DT-2

DT-2

CNC Bohr-/Gewindebohrzentrum mit 711 x 406 x 394 mm Verfahrwegen

  • 30 Kegel
  • 3 Achse
  • 10k RPM
  • 20+1 Werkzeugplätze
Ab US$66,995 NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

KOMPAKTER SK 40

 Haas Super Mini Mill

Super Mini Mill

CNC vertikale super schnelle MiniMill mit Verfahrwegen von 406 x 355 x 381 mm

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 10k RPM
  • 10 Werkzeugplätze
Ab US$52,995 NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Verfahrwege S.A.E METRIC
X-Achse 78.70 in 2000 mm
Y-Achse 19.70 in 500 mm
Z-Achse 11.80 in 300 mm
Abstand Spindelnase – Maschinentisch (~ Max.) 17.7 in 450 mm
Spindelnase zum Tisch (~ min) 5.9 in 150 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. Nennleistung 15.0 hp 11.2 kW
Max. Geschwindigkeit 10000 rpm 10000 rpm
Max. Drehmoment 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kegel CT40 CT40
Lagerschmierung Grease Packed Grease Packed
Kühlung Liquid Cooled Liquid Cooled
Tisch S.A.E METRIC
Länge 82.7 in 2100 mm
Breite 19.7 in 500 mm
Breite der T-Nuten 0.630 in 16 mm
Mittenabstand der T-Nuten 3.94 in 100 mm
Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 5 5
Max. Tragfähigkeit auf Tisch (gleichmäßig verteilt) 1323 lb 600 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. Vorschub für Zerspanen 1200 ipm 30.5 m/min
Eilgänge an X 1890 ipm 48.0 m/min
Eilgänge auf Y 1890 ipm 48.0 m/min
Eilgänge an Z 1890 ipm 48.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. Schubkraft X 2054 lbf 9137 N
Max. Schubkraft Y 2054 lbf 9137 N
Max. Schubkraft Z 2054 lbf 9137 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ Turret Turret
Tragfähigkeit 20 20
Max. Werkzeugdurchmesser (voll) 4.3 in 110 mm
Max. Werkzeugdurchmesser (Nebenplätze leer) 6.3 in 160 mm
Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie) 8 in 200 mm
Max. Werkzeuggewicht 11.0 lb 5.0 kg
Werkzeug-zu-Werkzeug (Durchschnitt) 1.50 s 1.50 s
Span-zu-Span (Durchschnitt) 2.50 s 2.50 s
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 66 gal 250 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindeldrehzahl 10000 rpm 10000 rpm
Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelleistung 15.0 hp 11.2 kW
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

*Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380 - 480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich.  Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

Haas- Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie den Leistungsbedarf vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.

† Der Luftverbrauch bei Maschinen der SK 40-DC-Serie kann höher sein, wenn das Abblasen durch das Werkzeug (TAB) aktiviert ist.

 

DREHTISCHE VON HAAS HAAS-MASCHINE DREHTISCHPASSUNGSTYP WARNUNG
HA2TS DC-3/40 PASST
HA5C DC-3/40 PASST
HA5C-T DC-3/40 PASST
HA5C2 DC-3/40 PASST
HA5C2-T DC-3/40 PASST
HA5C3 DC-3/40 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HA5C3-T DC-3/40 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HA5C4 DC-3/40 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HA5C4-T DC-3/40 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HA5CS DC-3/40 PASST
HQDA5 DC-3/40 PASST
HRT100 DC-3/40 PASST
HRT160 DC-3/40 PASST
HRT160SP DC-3/40 PASST
HRT160SS DC-3/40 PASST
HRT210 DC-3/40 PASST
HRT210HS DC-3/40 PASST
HRT210HT DC-3/40 PASST
HRT210SP DC-3/40 PASST
HRT210SS DC-3/40 PASST
HRTA5 DC-3/40 PASST
HRTA6 DC-3/40 PASST
T5C DC-3/40 PASST
T5C2 DC-3/40 PASST
T5C3 DC-3/40 PASST
T5C4 DC-3/40 PASST
TH240 DC-3/40 PASST
TRT70 DC-3/40 PASST

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

Modell und Preis

Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

Erste Schritte

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Nicht enthalten sind Fracht, Ausrüstung, Steuern und Gebühren, Installationskosten des Anbieters sowie vom Händler eingebautes Zubehör. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produktes kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.

BLEIBEN SIE AUF DEM NEUESTEN STAND MIT TECHNOLOGIE UND GEHEIMTIPPS VON HAAS!

Melden Sie sich jetzt an!   

HAAS TOOLING AKZEPTIERT FOLGENDES:

  • Service und Support
  • Eigentümer
  • Service anfordern
  • Betriebsanleitungen
  • Haas Ersatzteile
  • Reparaturanfrage Drehtisch
  • Installationsvorbereitungsanleitungen
  • Einkaufsinformationen
  • Zusammenstellung und Preis einer neuen Haas
  • Verfügbare Produkte
  • Die Haas-Preisliste
  • CNCA-Finanzierung
  • Über Haas
  • DNSH-Erklärung
  • Einhaltung der Exportvorschriften
  • Berufliche Perspektiven
  • Zertifizierungen und Sicherheit
  • Schreiben Sie uns, oder rufen Sie uns an
  • Geschichte
  • Geschäftsbedingungen
  • Haas Tooling Allgemeine Geschäftsbedingungen
  • Privatsphäre
  • Garantie
  • Haas Community
  • Haas Zertifizierungsprogramm
  • Haas Motorsport
  • Gene Haas Foundation
  • Haas Technical Education Community
  • Veranstaltungen
  • Nehmen Sie an der Diskussion teil!
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-Werkzeugmaschinen

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy und Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255