MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
UMC - Specifications

UMC-Serie – Servicehandbuch


  • UMC – Spindel
  • 1 – UMC – Einführung
  • 2 – UMC – Technische Daten
  • 3 – UMC-400/500/750 – Installation
  • 4 – UMC-1000/1250 – Installation
  • 5 – UMC-1500-DUO/1600-H – Installation
  • 6 – UMC – Verankerung
  • 7 – UMC – Betrieb
  • 8 – UMC – Geometrie und Ausrichtung
  • 8 – UMC – Achsen-Korrektur
  • 9 – UMC – MRZP und Sicherheitszonen
  • 10 – UMC – B/C – Drehachse
  • 11 – UMC – Werkzeugwechsler
  • 12 – UMC – Späneabführung und Kühlmittel
  • 13 – UMC – Elektrische Steuerung
  • 14 - UMC - Schmierung
  • 15 – UMC – Wartung
  • 16 – UMC – Palettenpool
  • 17 - UMC - Hydraulische Werkstückspannung
  • 18 - UMC – Pneumatische Werkstückhalterung

Go To :

  • 2.1 Spezifikationen für das Anzugsmoment von Befestigungselementen
  • 2.2 Werkzeughalter und Zugbolzen
  • 2.3 Spindeldeichsel - Kraft

2.1 Spezifikationen für das Anzugsmoment von Befestigungselementen

SAE (Zoll) Anzugsdrehmomente für Befestigungselemente

Vorgaben für das Drehmoment von Kugelumlaufspindeln finden Sie unter Kugelumlaufspindel – Montagewerkzeuge und Vorgaben für das Drehmoment.

Die Drehmomentspezifikationen für die Hardware des Hauptleistungsschalters finden Sie unter Haas Hauptleistungsschalter – Drehmomentspezifikationen.

Die Drehmomentspezifikationen an den Doppelarmen finden Sie im Verfahren SMTC – Doppelarm – Ersatz.

Vorgaben für das Drehmoment des SAE-Befestigungselements (Zoll)
  SAE (Zoll) SI (Metrisch)
in Stahl in Aluminium, Eisen in Stahl in Aluminium, Eisen
Gewinde in-lb ft-lb in-lb ft-lb N/cm N/m N/cm N/m
#4–40 10   6   113   68  
#6–32 20   12   226   136  
#8–32 30   20   339   226  
#10–32 40   25   452   282  
1/4–20   12   8   16   11
1/4–28   15   8   20   11
5/16–18   25   15   34   20
5/16–24   25   15   34   20
3/8–16   45   25   61   34
3/8–24   50   30   68   41
7/16–14   70   45   95   61
7/16–20   70   45   95   61
1/2–13   80   50   108   68
1/2–20   110   65   149   88
5/8–11   200   125   271   170
3/4–10   275   225   373   305
1–8   450   375   610   509
1 1/2–6   600       814    

SI (metrisch) Vorgaben für das Drehmoment der Befestigungselemente

SI (metrisch) Vorgaben für das Drehmoment der Befestigungselemente
  SAE (Zoll) SI (Metrisch)
in Stahl in Aluminium, Eisen in Stahl in Aluminium, Eisen
Gewinde in-lb ft-lb in-lb ft-lb N/cm N/m N/cm N/m
M3 12   8   136   90  
M4 40   25   452   282  
M5   6   4   8   5
M6   10   6   14   8
M8   30   20   41   27
M10   50   30   68   41
M12   100   60   136   81
M16   170       230    

2.2 Werkzeughalter und Zugbolzen

Introduction

Überprüfen Sie regelmäßig Werkzeuge, Werkzeughalter und Anzugsbolzen. Ersetzen Sie Werkzeughalter und Anzugsbolzen mit beschädigter Oberfläche.

Werkzeuge mit über 10.000 U/min müssen auf Gütestufe G2.5 oder niedriger (ISO 1940 und ANSI S2.19) ausgewuchtet werden.

Übergroße Werkzeuge: In der POCKET TOOL TABLE müssen Sie GROSSES WERKZEUG und VERMUTLICH SCHWER für Werkzeuge wählen, deren Durchmesser größer als der auf dem Werkzeugaufkleber angegebene Durchmesser E ist (Einige Aufkleber verwenden den Wert von C oder ein bestimmter Wert über dem max. Werkzeugdurchmesser).

  • Ein zusätzlicher Werkzeugwechsel kann auftreten, wenn der Werkzeugwechsler Werkzeuge mit der Bezeichnung "Groß" speichert. Der Werkzeugwechslerarm bewegt sich während eines Werkzeugwechsels um einen bestimmten Abstand nach unten. 
  • HINWEIS: Bitte beachten Sie bezüglich der Absenkstrecke des Doppelarms die Layout-Zeichnung Ihrer entsprechenden Maschine. Bitte beachten Sie hierfür den folgenden Schritt, in dem Sie erfahren, wo Sie auf diese Informationen zugreifen können. 

Achtung: Verwenden Sie keine Werkzeuge mit folgenden Problemen:

  • Falsche Kegelgröße,
  • Falsche Anzugsbolzengröße oder -typ,
  • Beschädigter Werkzeugkegel
  • Ablagerungen zwischen Werkzeugkegel und Spindelkonus.

Werkzeuge mit diesen Problemen können Schäden an der Spindel verursachen.

 Vorsicht: Verwenden Sie die Spindel nicht zum Anziehen der Werkzeuge.

Um zunächst auf die Absenkstrecke des Doppelarms zuzugreifen, gehen Sie zum Maschinen-Dropdown-Menü auf der Haas-Hauptseite [1], wählen Sie Ihr Maschinenmodell aus, drücken Sie „Mehr erfahren“, und im Abschnitt „Technisches Dokument“ sollte die Layout-Zeichnung abgerufen werden können [2].  Diesen Messwert [3] findet man in diesen Zeichnungen. Er ist variiert bei unterschiedlichen Maschinenreihen und Kegelgrößen.

40 Taper

HSK63A

2.3 Spindeldeichsel - Kraft

Introduction

Dieses Referenzdokument zeigt die empfohlenen Werte der Kraft der Spindelzugstange für 20T, 30T, 40T, 50T und HSK-Spindeln an. Eine niedrige Kraft der Spindelzugstange führt zu einem erheblichen Spannkraftverlust, der in der Regel durch einen Riss oder Bruch in der Belleville-Feder-Unterlegscheibe verursacht wird. Um die Zugstangenkraft zu überprüfen, befolgen Sie das Verfahren Spindel – Zugstange – Kraftmessung – VMC-Prozess.

 Hinweis:  Ein Verlust von ~ 50 % der Nennklemmkraft ist ein Indiz für diesen Ausfallmodus.

Hinweis: Da eine Zugstange bei normalem Gebrauch verschleißt, ist ein leichter Rückgang der Klemmkraft zu erwarten.  Dies ist kein Hinweis auf ein Versagen der Zugstange.

Hinweis: Bei den Teilenummern 09-xxxx für die 40T- und 50T-Spindeln handelt es sich um das Spindelzugstangenkraft-Messgerät, das über E-Commerce erhältlich ist.

Siehe Spindel - Zugstange - Leitfaden zur Fehlerbehebung

40T Spindles - VF, VM, EC and UMC Series

VF-, VM-, EC- und UMC-Baureihen
Spindeldrehzahl Zugstangenkraft (lbs.)
[Newton]
Zugstangendruck (PSI) für 09-0572
[kg/cm^2]
7.500 rpm 1.460–2.300
[6494–10231]
942-1484
[65–102]
8.000 RPM 1.460–2.300
[6494–10231]
942-1484
[65–102]
8.100 RPM 1.460–2.300
[6494–10231]
942-1484
[65–102]
10.000 rpm 1.460–2.300
[6494–10231]
942-1484
[65–102]
12.000 RPM 1.460–2.300
[6494–10231]
942-1484
[65–102]
15.000 RPM 1.460–2.300
[6494–10231]
942-1484
[65–102]
18.000 U/min 1.460–2.300
[6494–10231]
942-1484
[65–102]

HSK Spindles

HSK-A63
Spindeldrehzahl Zugstangenkraft (lbs.)
[Newton]
Zugstangendruck (PSI)
[kg/cm^2]
12 RPM 2.835–4.050
[12610–18015]
Kein Haas-Werkzeug verfügbar.
15.000 RPM 2835 - 4050
[12610–18015]
Kein Haas-Werkzeug verfügbar.
18.000 U/min 2835 - 4050
[12610–18015]
Kein Haas-Werkzeug verfügbar.
HSK-F63
Spindeltyp Zugstangenkraft (lbs.)
[Newton]
Zugstangendruck (PSI)
[kg/cm^2]
HSD ES779 2.250–3.214
[10008–14296]
 
Kein Haas-Werkzeug verfügbar.
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.