My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
5 - PulseJet System

Schmiersysteme – Servicehandbuch


  • 1 – Schmiersysteme – Einführung
  • 2 – Haas Achsenschmieröl
  • 3 – Flüssigfett von Haas
  • 4 – Mindestmengenschmierung (MQL)
  • 5 – PulseJet System

Go To :

  • 5.1 PulseJet – Installation
  • 5.2 PulseJet – Service-Ersatz
  • 5.3 PulseJet – Schmierungsdiagramm
  • 5.4 PulseJet – Fehlerbehebung
Recently Updated

PulseJet - Installation


AD0454

Revision D - 07/2026

Introduction

Updated

Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie einen PulseJet auf VMC/UMC-Fräsen installieren.

Benötigter Vorinstallationssatz:

  • 93-1000191 PULSEJET FIELD INSTALL KIT

Maschinenanforderungen:

  • VMC/UMC wurde im Oktober 2019 oder später gebaut.
  • Softwareversion 100.19.000.1123 oder höher.
  • Programmierbares Kühlmittel (Sonderausstattung)

PulseJet Installation Video

Das folgende Service-Video zeigt, wie das PulseJet System auf VMC- und UMC-Maschinen installiert wird.

 HINWEIS: Dieses Servicevideo dient nur als Referenzund ersetzt nicht das schriftliche Verfahren.

Hoses and Sensor Cable Installation

Hinweis:  Dieser Abschnitt ist für Feldinstallationen erforderlich, gehen Sie zum nächsten Abschnitt, wenn die Pulsejet-Option ab Werk gekauft wurde.

1

Die Abbildung zeigt die PulseJet Schlauchführung auf einem VF-2: 1: Ansicht von oben 2: Seitenansicht.

Verlegen Sie den Düsen-Druckluftschlauch (1/4 Zoll schwarzer Schlauch) aus dem CALM-Schrank, durch Spindelkopf,  PulseJet/PCool.

Den Düsenölschlauch (5/32 Zoll Klarschlauch) leiten: vom Ölreservoir auf das Dach, in den Kabelträger, durch Spindelkopf, in Richtung PulseJet/Pcool- Standort.

Leiten Sie den Ölreservoir Luftschlauch (1/4 Zoll klar Schlauch) vom CALM Schrank Magnet in Richtung der Öl-Reservoir-Position.

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass Sie an beiden Enden genügend Spielraum lassen.

2

Leiten Sie das Sensorkabel des Ölreservoirs vom Standort des Ölreservoirs bis zur Oberseite des Daches zum Schaltschrank.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Puffer lack lassen, um das Kabel an den Ölbehältersensor anzuschließen.

Thermostatkabel auf P71 an I/O-Leiterplatten.

PulseJet & Tank Installation

1

Schalten Sie die Luft an die Maschine aus.

Suchen Sie den Luftkrümmer [1], entfernen Sie den dritten NPT-Stecker unter dem Luftmessgerät.

Installieren des Adapterfittings P/N 58-1521 [2] in den Verteiler.

Installieren Sie den Magnetschalter [3] ausgerichtet wie gezeigt.

Schließen Sie das Magnetschalterkabel an den Adapter an und verbinden Sie den Adapter mit dem Anschlussfeld mit der Bezeichnung „PULSEJET“.

 HINWEIS: Bei der Installation an einer Maschine mit CAN Lube Rack darf der Adapter für den Luft/Schmiermittel-Magnetschalter (33-0596) nicht verwendet werden. Stecken Sie stattdessen den Stecker direkt in den mit „PULSEJET“ beschrifteten Anschluss am CAN Lube Rack.

2

Entpacken Sie die PulseJet Düsenbaugruppe.

Lösen Sie die Klemmschraube [1] und schieben Sie die Klemme und die PulseJet-Baugruppe auf die P-COOL-Düse.

Stellen Sie die PulseJet-Düse so ein, dass sich der Öleinlass [2] auf der Unterseite befindet. 

Richten Sie die Düse etwa auf die Spindelmittellinie (sie wird später angepasst).

Ziehen Sie die Stellschraube fest.

Finden Sie den 1/4" schwarzen Luftschlauch [3] und schließen Sie ihn an die Luftbefestigung an der Düsenbaugruppe an.
Finden Sie den 5/32" Klarölschlauch [4], aber NICHT mit dem Ölanschluss verbinden.  Dieser Schlauch wird während des Prime-Verfahrens angeschlossen.

3

Montieren Sie das Ölreservoir am Maschinengehäuse, siehe Abbildung.

Die Ölbehälterbaugruppe ist zur einfachen Montage mit Magneten versehen. 

Wichtig: Schieben Sie die Magnete nicht auf das Gehäuse. Wenn Sie den Behälter bewegen müssen, neigen Sie es stattdessen, um die Magnete zu lösen, und stellen Sie es dann vorsichtig wieder nach unten.

4

Schließen Sie das Kabel und die Luftschläuche an die Ölbehälterbaugruppe an.

Schließen Sie den Druckluftschlauch an den Magnetschalter an. 

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Schläuche an den Magnetschaltern anschließen, passend zu den farbigen Kabelbindern. Wenn die Schläuche ausgetauscht werden, sendet es hohen Druck an den Tank und könnte den Tank brechen.

5

Schieben Sie die Zugentlastung [1] in den Schlitz an der Reservoir-Baugruppe und ziehen Sie die Haltemutter fest.

Tragen Sie die mitgelieferte Spiralfolie [2] vom Gehäuse auf die Oberseite der Maschine auf, um die Kabel sauber zu organisieren und zu sichern.

Stellen Sie sicher, dass sich das Ablassventil an der Unterseite des Reservoirs in der geschlossenen (horizontalen) Position [4] befindet.

Entfernen Sie die Behälterkappe und füllen Sie den Tank mit Öl [3].  Überfüllen Sie den Tank nicht.
HINWEIS: Der Tank benötigt einen Luftraum über dem Öl, um den Überdruck über dem Öl aufrechtzuerhalten.

Kappe neu installieren.

Prime the Oil Line

Stellen Sie sicher, dass sich Öl im PulseJet-Reservoir befindet und dass der Deckel fest installiert ist. Stellen Sie sicher, dass die Luft- und Ölleitungen des Reservoirs miteinander verbunden sind. 

Trennen Sie die Ölleitung [1] von der PulseJet-Düse und lassen Sie sie über einen Aufbehälter auf dem Frästisch auslaufen.

Drücken Sie [DIAGNOSTIC] und navigieren Sie zur Wartungs dann zur PulseJet Registerkarte [2]. 

Drücken Sie [F4] um den Füllzyklus zu starten. Jeder Zyklus dauert 10 Minuten.  Der Behälter wird während des Zyklus unter Druck gesetzt. 

Hinweis: Kleine Maschinen können nur 1 Zyklus dauern, um die Leitung vollständig vorzufüllen. Größere Maschinen können 3 oder 4 Zyklen dauern. Schwerere Öle können länger zum Grundieren benötigen. Fahren Sie weiter Grundierungszyklen, bis Öl [4] beginnt, aus der Ölleitung in den Behälter zu tropfen. 

Hinweis: Während sich die Maschine im Prime-Zyklus befindet, kann der Benutzer ein Programm starten.   Der Benutzer kann den Prime-Zyklus jedoch nicht erneut starten, während das Programm ausgeführt wird.

Schließen Sie die Ölleitung wieder an die PulseJet-Düse an.

Im MDI-Lauf:

M162 P10;
G04 P10.;

M30;

Testen Sie den PulseJet, bis sich ein starker Strom entwickelt. 

PulseJet M-codes

M-CODE

BESCHREIBUNG

VERWENDUNG

M160

Aktive PulseJet abbrechen

So brechen Sie einen aktiven PulseJet M-Code ab.

M161 Pnn

Kontinuierlicher Modus

Schaltet PulseJet ein, wenn eine Vorschubbewegung in einem Programm aktiv ist. Pnn ist, wie viele Sekunden zwischen Ölimpulsen. Min = 1 Sek. Max = 99 Sek.

M162 Pnn

Einzelereignismodus

Schaltet PulseJet für eine definierte Anzahl von Impulsen ein. Pnn ist, wie viele Impulse. Am besten zum Bohren und Gewindebohren oder zum manuellen Schmieren eines Werkzeugs.
{icon:fa fa-file-text}Hinweis: M162 Pnn ist ein nicht blockierender Code.  Alles, was nach dem Code erfolgt, wird sofort ausgeführt.

M163 Pnn

Modal-Modus

Aktiviert PulseJet, um es während aller Bohrungs- oder Gewindezyklen einzuschalten. Pnn ist die Anzahl der Impulse für jedes Loch.

Hinweis: Jeder PulseJet M-Code überschreibt jeden aktiven vorherigen PulseJet M-Code.  
Hinweis: Die Einstellungen 369 und 370 können verwendet werden, um die Standardwerte für M161 und M162 zu ändern, wenn kein P angegeben ist.

Tips and Troubleshooting

1.       PulseJet erzeugt einen konsistenten, schnellen und dichten Ölimpuls, wenn die Linie gut grundiert ist, die Spendernadel nicht verstopft ist und ein empfohlenes Öl verwendet wird.

2.       So halten Sie die Leitung immer gut grundiert:

  • Platzieren Sie die Behälterbaugruppe in der Nähe oder über der Spindelhöhe
  • lassen Sie den Tank nie völlig trocken laufen

3.       Wenn Sie vermuten, dass die Spendernadel verstopft ist, ersetzen Sie sie. Dazu wird die gerändelte Düsenkappe von der Düse abgeschraubt und der gelbe Sockel der Nadel vorsichtig gedreht und von der Düse abgezogen.

Hinweis: Dadurch wird die kleine Rückschlagventilfeder freigelegt, nicht verlieren. Drücken Sie die Ersatznadel fest auf den Düsenkegel. Installieren Sie die Düsenkappe fingerfest.

4.       Verwenden Sie empfohlenes Öl: leichte Viskositätsöle und Abstich- oder Schneidflüssigkeiten funktionieren am besten. Schwere Viskositätsöle wie Motoröl, Getriebeöl oder schwere Abstichöle erzeugen möglicherweise keinen hochwertigen Strom.

5.       Wenn die Ölleitung Luftblasen im Inneren erhält, wird die Pumpe in der PulseJet-Düse durch das System passieren. Während sich Blasen durch die Düse bewegen, erscheint der Strom schwach, belüftet und inkonsistent. Nachdem die Blasen durchlaufen sind, kehrt der Strom in seine ursprüngliche Form zurück.

6.       Stellen Sie immer sicher, dass die Behälterkappe installiert und angezogen wird, wenn PulseJet ausgeführt wird, um den richtigen Tankdruck aufrechtzuerhalten.

PulseJet Lubrication

Siehe Schmierfett und Dichtungstabelle um unsere empfohlene Ölliste zu sehen.

Recently Updated

PulseJet – Service-Ersatz


AD0511

Introduction

Verwenden Sie dieses Verfahren, um die folgenden Pulsejet-Komponenten im Feld zu ersetzen.

  • 93-30-12599    Pulsejet-Düsenbaugruppe
  • 93-30-12603    PulseJet-Magnetbaugruppe
  • 93-30-12600    PulseJet-Tankbaugruppe

Hinweis: Verwenden Sie dieses Dokument nicht, wenn Sie die PulseJet-Option zum ersten Mal installieren.  Siehe Pulsejet - Installation Verfahren.

Nozzle Replacement

1

So entfernen Sie die PulseJet-Düse:

  • Trennen Sie die Luft- und Ölleitungen.
    Hinweis: Überprüfen Sie die Leitungen auf Beschädigungen oder Knicke und ersetzen Sie sie gegebenenfalls.
  • Lösen Sie die Klemmschraube [1] und schieben Sie die PulseJet-Düse aus der P-COOL-Düse.
    Wichtig: Stützen Sie die P-COOL-Düse, während Sie die Klemmschraube lösen.

Entpacken Sie die PulseJet Düsenbaugruppe.

  • Lösen Sie die Klemmschraube [1] und schieben Sie die Klemme und die PulseJet-Baugruppe auf die P-COOL-Düse.
     Wichtig: Stützen Sie die P-COOL-Düse, während Sie die Klemmschraube festziehen.
  • Stellen Sie die PulseJet-Düse so ein, dass sich der Öleinlass [2] auf der Unterseite befindet. 

  • Richten Sie die Düse etwa auf die Spindelmittellinie (sie wird später angepasst).

Ziehen Sie die Stellschraube fest.

Finden Sie den 1/4" schwarzen Luftschlauch [3] und schließen Sie ihn an die Luftbefestigung an der Düsenbaugruppe an.
Finden Sie den 5/32" Klarölschlauch [4], aber NICHT mit dem Ölanschluss verbinden. 

Befehl 10-20 Impulse, bis das Öl richtig aus der Düse strömt.

 Hinweis: Wenn Sie nur die Düse (und nicht den Tank) austauschen, müssen Sie keinen vollständigen Ansaugzyklus ausführen.

Solenoid Replacement

1

Schalten Sie die Luft an die Maschine aus.

Suchen Sie den PulseJet-Magneten [1].

Trennen Sie die beiden Luftleitungen [2,3] vom Magneten.

Wichtig:  Markieren Sie die Position der beiden Luftleitungen. Sie müssen an derselben Position installiert werden.

Trennen Sie das Magnetschalter-Kabel von der Steckerhalterung.

Entfernen Sie das alte Kabel und installieren Sie das neue.

Schließen Sie die Druckluftleitung an den Magnetschalter an.

Hinweis:  Die 1/4" klare Leitung [2] mit einer Öffnung zum Anschluss.  Die 1/4" schwarze Leitung [3] wird ohne Öffnung mit dem Anschluss verbunden.  

Schließen Sie das Magnetkabel an den Stecker mit der Kennzeichnung "PULSEJET" an.

Schalten Sie die einströmende Luft ein und testen Sie den PulseJet.

Tank Replacement

1

Suchen Sie die Tankbaugruppe [1] an der Seite der Maschine.

Stellen Sie einen großen Behälter [2] auf, um das Öl abzulassen (mindestens 3 Liter).  

Hinweis: Wenn Sie das Öl wiederverwenden möchten, muss der Behälter gründlich gereinigt werden.

Öffnen Sie das Ventil [3], damit es vollständig abläuft. Lösen Sie den Tankdeckel, um das Entleeren zu beschleunigen.

Sobald das Öl abgelassen ist, schließen Sie das Ablassventil.

Heben Sie den Magnetbehälter vorsichtig mit einer Kippbewegung von der Maschine ab. Drehen Sie den Tank so, dass Sie auf die Rückseite des Tanks zugreifen können.

Trennen Sie vorsichtig die Luftleitung [4] und den Ölstandsensor [5].

Trennen Sie die Ölleitung [6].

Hinweis: Das Öl kann durch die Leitung zurückfließen. Stellen Sie daher einen Behälter bereit, in den die Leitung eingesetzt werden kann, um das Öl aufzufangen.

2

Schließen Sie dien 5/32 an" Ölleitung [1], Füllstandsensorkabel [2] und 1/4"  Tankluftleitung  (siehe Zeichnung).

Installieren Sie den Tank vorsichtig mit den Magneten an der Seite der Maschine.

Stellen Sie sicher, dass das Ablassventil [4] geschlossen ist.

Öffnen Sie den Tankdeckel und füllen Sie den Tank wieder mit Öl. Setzen Sie die Kappe fest wieder auf, bis sie „klickt“.

Im System wird Luft eingeschlossen, die die Ölleitung trennt und wieder anschließt. Diese Luft muss gespült werden, bevor PulseJet effektiv eingesetzt werden kann. 

Siehe Entlüften der Ölleitung Abschnitt in diesem Dokument.

Prime the Oil Line

Stellen Sie sicher, dass sich Öl im PulseJet-Reservoir befindet und dass der Deckel fest installiert ist. Stellen Sie sicher, dass die Luft- und Ölleitungen des Reservoirs miteinander verbunden sind. 

Trennen Sie die Ölleitung [1] von der PulseJet-Düse und lassen Sie sie über einen Aufbehälter auf dem Frästisch auslaufen.

Drücken Sie [DIAGNOSTIC] und navigieren Sie zur Wartungs dann zur PulseJet Registerkarte [2]. 

Drücken Sie [F4] um den Füllzyklus zu starten. Jeder Zyklus dauert 10 Minuten.  Der Behälter wird während des Zyklus unter Druck gesetzt. 

Hinweis: Kleine Maschinen können nur 1 Zyklus dauern, um die Leitung vollständig vorzufüllen. Größere Maschinen können 3 oder 4 Zyklen dauern. Schwerere Öle können länger zum Grundieren benötigen. Fahren Sie weiter Grundierungszyklen, bis Öl [4] beginnt, aus der Ölleitung in den Behälter zu tropfen. 

Hinweis: Während sich die Maschine im Prime-Zyklus befindet, kann der Benutzer ein Programm starten.   Der Benutzer kann den Prime-Zyklus jedoch nicht erneut starten, während das Programm ausgeführt wird.

Schließen Sie die Ölleitung wieder an die PulseJet-Düse an.

Im MDI-Lauf:

M162 P10;
G04 P10.;

M30;

Testen Sie den PulseJet, bis sich ein starker Strom entwickelt. 

Tips and Troubleshooting

1.       PulseJet erzeugt einen konsistenten, schnellen und dichten Ölimpuls, wenn die Linie gut grundiert ist, die Spendernadel nicht verstopft ist und ein empfohlenes Öl verwendet wird.

2.       So halten Sie die Leitung immer gut grundiert:

  • Platzieren Sie die Behälterbaugruppe in der Nähe oder über der Spindelhöhe
  • lassen Sie den Tank nie völlig trocken laufen

3.       Wenn Sie vermuten, dass die Spendernadel verstopft ist, ersetzen Sie sie. Dazu wird die gerändelte Düsenkappe von der Düse abgeschraubt und der gelbe Sockel der Nadel vorsichtig gedreht und von der Düse abgezogen.

Hinweis: Dadurch wird die kleine Rückschlagventilfeder freigelegt, nicht verlieren. Drücken Sie die Ersatznadel fest auf den Düsenkegel. Installieren Sie die Düsenkappe fingerfest.

4.       Verwenden Sie empfohlenes Öl: leichte Viskositätsöle und Abstich- oder Schneidflüssigkeiten funktionieren am besten. Schwere Viskositätsöle wie Motoröl, Getriebeöl oder schwere Abstichöle erzeugen möglicherweise keinen hochwertigen Strom.

5.       Wenn die Ölleitung Luftblasen im Inneren erhält, wird die Pumpe in der PulseJet-Düse durch das System passieren. Während sich Blasen durch die Düse bewegen, erscheint der Strom schwach, belüftet und inkonsistent. Nachdem die Blasen durchlaufen sind, kehrt der Strom in seine ursprüngliche Form zurück.

6.       Stellen Sie immer sicher, dass die Behälterkappe installiert und angezogen wird, wenn PulseJet ausgeführt wird, um den richtigen Tankdruck aufrechtzuerhalten.

PulseJet Lubrication

Siehe Schmierfett und Dichtungstabelle um unsere empfohlene Ölliste zu sehen.

PulseJet Lubrication

Nicht zutreffend Nicht zutreffend Nicht zutreffend Nicht zutreffend Nicht zutreffend Nicht zutreffend
Produkt Typ ISO VG Sicherheitsdatenblatt
Weißöl-Licht Generisches Öl auf Mineralbasis 10
Mobil DTE 24 Ultra (im Lieferumfang enthalten, wenn werkseitig installiert und im Einbausatz enthalten) Mineral-Hydrauliköl 32 Produktseite | SDS [PDF]
Mobil DTE 25 Ultra Mineral-Hydrauliköl 46 Produktseite | SDS [PDF]
Mobil DTE Leicht Mineralisches Umwälzöl 32 Produktseite | SDS [PDF]
WD 40 Kriechöl 3
Coolube 2210 EP Metallbearbeitungsöl 15
Tapmatic #1 Gold Öl zum Gewindebohren 20
Relton Rapid Tap Öl zum Gewindebohren 28
"Lardöl"  für Aluminium und Weichmetalle Schneid-/Gewindebohr-Öl 40
Recently Updated

PulseJet – Leitfaden zur Fehlerbehebung


TG0115

Introduction

Das PulseJet-System von Haas ist ein programmierbares Bohr-/Gewindebohrölsystem, das eine präzise, steuerbare Schmierung direkt an den Schneidwerkzeugen bereitstellt, die eine gezielte Schmierung erfordern. Dieses System beaufschlagt den Öltank, der das unter Druck stehende Öl zur Düse leitet, wo es dann beaufschlagt und zum Schneidwerkzeug geleitet wird.

Symptom Table

Symptom Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme
Wenn der PulseJet zyklisch läuft, tritt eine große Menge Luft aus der Kappe aus. Die Tankdeckeldichtung ist lose und der Tank hält keinen Druck mehr. Setzen Sie die Kappe wieder auf und vergewissern Sie sich, dass der PulseJet ordnungsgemäß funktioniert. Siehe Abschnitt zur Kappendichtung unten.
Der PulseJet-Stream hat kein gutes Ölvolumen oder keinen guten Druck.
Der Tank scheint nicht unter Druck zu stehen/verliert den Druck, wenn der PulseJet zyklisch läuft.
Alarm 9140 ÖLSTAND PULSEJET IST NIEDRIG Der Ölstand im PulseJet-Tank ist niedrig. Den PulseJet-Tank bis zur Füllstandsanzeige am Tank auffüllen. Führen Sie den PulseJet-Spülzyklus durch, wenn der PulseJet-Tank trocken gelaufen ist.
Die Steuerung gibt die Meldung FUNKTION GESPERRT aus, wenn Sie [COOLANT] drücken, oder die Steuerung gibt den Alarm 363 KÜHLMITTEL GESPERRT AUS, wenn ein Programm die Kühlmittelpumpe ein- oder ausschaltet. Einstellung 32 Kühlmittelüberbrückung ist auf OFF gesetzt. Weitere Einzelheiten und eine Videoanleitung zu Alarm 363 finden Sie auf der Seite Einstellung 32. 
Der PulseJet schaltet sich für eine bestimmte Anzahl von Impulsen nicht ein. Die Einstellung 370 wurde nicht konfiguriert. Ausführliche Anweisungen zur Einstellung der PulseJet-Spritzanzahl finden Sie auf der Seite Einstellung 370.

Reinstall Cap Seal

1

Tankdeckel entfernen und prüfen, ob die Dichtung angebracht ist. Wenn sich die Dichtung außerhalb der Position[1] befindet oder nicht sichtbar ist[2], muss sie neu installiert werden. Abdichtung ist in der richtigen Position[3].

2

Tankdeckel entfernen und prüfen, ob die Dichtung angebracht ist. Wenn sich die Dichtung außerhalb der Position befindet oder nicht sichtbar ist, muss sie neu installiert werden.

Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um die Kappenbaugruppe zu trennen. Es gibt vier Halterungen, die die Kappe zusammenhalten.

Entfernen Sie die Ratschenplatte und die Kappendichtung und reinigen Sie alle Komponenten gründlich.

Bringen Sie die Ratschenplatte wieder auf. Sie kann nur in einer Richtung installiert werden. Bringen Sie die Kappendichtung wieder auf.

Drücken Sie beide Teile zusammen, bis die Halterungen einrasten.

Setzen Sie die Kappe wieder auf und vergewissern Sie sich, dass der PulseJet ordnungsgemäß funktioniert.

Prime the Oil Line

Stellen Sie sicher, dass sich Öl im PulseJet-Reservoir befindet und dass der Deckel fest installiert ist. Stellen Sie sicher, dass die Luft- und Ölleitungen des Reservoirs miteinander verbunden sind. 

Trennen Sie die Ölleitung [1] von der PulseJet-Düse und lassen Sie sie über einen Aufbehälter auf dem Frästisch auslaufen.

Drücken Sie [DIAGNOSTIC] und navigieren Sie zur Wartungs dann zur PulseJet Registerkarte [2]. 

Drücken Sie [F4] um den Füllzyklus zu starten. Jeder Zyklus dauert 10 Minuten.  Der Behälter wird während des Zyklus unter Druck gesetzt. 

Hinweis: Kleine Maschinen können nur 1 Zyklus dauern, um die Leitung vollständig vorzufüllen. Größere Maschinen können 3 oder 4 Zyklen dauern. Schwerere Öle können länger zum Grundieren benötigen. Fahren Sie weiter Grundierungszyklen, bis Öl [4] beginnt, aus der Ölleitung in den Behälter zu tropfen. 

Hinweis: Während sich die Maschine im Prime-Zyklus befindet, kann der Benutzer ein Programm starten.   Der Benutzer kann den Prime-Zyklus jedoch nicht erneut starten, während das Programm ausgeführt wird.

Schließen Sie die Ölleitung wieder an die PulseJet-Düse an.

Im MDI-Lauf:

M162 P10;
G04 P10.;

M30;

Testen Sie den PulseJet, bis sich ein starker Strom entwickelt. 

Tips and Troubleshooting

1.       PulseJet erzeugt einen konsistenten, schnellen und dichten Ölimpuls, wenn die Linie gut grundiert ist, die Spendernadel nicht verstopft ist und ein empfohlenes Öl verwendet wird.

2.       So halten Sie die Leitung immer gut grundiert:

  • Platzieren Sie die Behälterbaugruppe in der Nähe oder über der Spindelhöhe
  • lassen Sie den Tank nie völlig trocken laufen

3.       Wenn Sie vermuten, dass die Spendernadel verstopft ist, ersetzen Sie sie. Dazu wird die gerändelte Düsenkappe von der Düse abgeschraubt und der gelbe Sockel der Nadel vorsichtig gedreht und von der Düse abgezogen.

Hinweis: Dadurch wird die kleine Rückschlagventilfeder freigelegt, nicht verlieren. Drücken Sie die Ersatznadel fest auf den Düsenkegel. Installieren Sie die Düsenkappe fingerfest.

4.       Verwenden Sie empfohlenes Öl: leichte Viskositätsöle und Abstich- oder Schneidflüssigkeiten funktionieren am besten. Schwere Viskositätsöle wie Motoröl, Getriebeöl oder schwere Abstichöle erzeugen möglicherweise keinen hochwertigen Strom.

5.       Wenn die Ölleitung Luftblasen im Inneren erhält, wird die Pumpe in der PulseJet-Düse durch das System passieren. Während sich Blasen durch die Düse bewegen, erscheint der Strom schwach, belüftet und inkonsistent. Nachdem die Blasen durchlaufen sind, kehrt der Strom in seine ursprüngliche Form zurück.

6.       Stellen Sie immer sicher, dass die Behälterkappe installiert und angezogen wird, wenn PulseJet ausgeführt wird, um den richtigen Tankdruck aufrechtzuerhalten.

PulseJet Lubrication

Siehe Schmierfett und Dichtungstabelle um unsere empfohlene Ölliste zu sehen.

PulseJet - Schematic

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.