40-Taper - Inline - TSC - Bearing Union - Upgrade to Bearingless Union - VMC - HMC

서비스 홈 방법 절차 40 테이퍼 - 인라인 - TSC - 베어링 유니언 - 베어링리스 유니언으로 업그레이드 - VMC - HMC
Recently Updated Last updated: 11/23/2021

40 테이퍼 - 인라인 - TSC - 베어링 유니언 - 베어링리스 유니언으로 업그레이드 - VMC - HMC


40 테이퍼 - 인라인 - TSC - 베어링 유니언 - 베어링리스 유니언으로 업그레이드 - VMC - HMC

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 개요 2. 필요한 도구 3. 40 테이퍼 - 인라인 - TSC - 베어링 유니언 - 베어링리스 유니언으로 업그레이드 - VMC - HMC (7 단계) 4. TSC - 300 PSI - 절삭유 펌프 헤드/모터 - 교체 (3 단계) 5. TSC - 정션 박스 - 설치 (3 단계) 6. TSC - 베어링리스 유니언으로 업그레이드 - 테스트 (2 단계) Back to Top

개요

이 문서에 표시된 이미지는 VMC입니다.

  1. 베어링 TSC 유니언 어셈블리
  2. 베어링리스 TSC 유니언 어셈블리
  3. 진공 발생기

필요한 도구

  • 스핀들 잠금 도구(T-1635)

40 테이퍼 - 인라인 - TSC - 베어링 유니언 - 베어링리스 유니언으로 업그레이드 - VMC - HMC

1

[POWER OFF]을 누르십시오. 주회로 차단기를  OFF 위치로 설정합니다. 주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

1차 공기 밸브를 닫습니다. 기계에 대한 공기 공급이 중지됩니다.

기계에서 공장 에어 호스를 분리하십시오.

스핀들 헤드 커버 패널을 제거하십시오.

스핀들 잠금 도구를 설치하십시오.

2

TSC-1000psi를 설치하려면:

  1. 베어링리스 TSC 유니언에서 35psi 조절기와 조절기 피팅[2]을 제거하십시오.
  2. 85psi 조절기[1]와 조절기 피팅[2]을 베어링리스 TSC 유니언에 설치하십시오.
  3. 85psi 조절기의 화살표[3]이 올바른 방향인지 확인하십시오.

진공 드레인 호스[4]를 분리합니다. 체크 밸브 어셈블리[7]에서 고압 편조 호스[6]를 제거합니다. 베어링 유니언 육각 드라이브[5]를 시계 방향으로 돌려 제거합니다.

모터 샤프트 나사산을 청소하십시오. Red-I 그리스를 O-링과 베어링리스 유니언 샤프트[8]의 외부 표면에 바릅니다. 샤프트[8]의 나사산에 중간 강도의 나사산 고정 컴파운드를 바릅니다. 샤프트[8]를 모터에 설치합니다. 샤프트[8]에는 왼손 나사산이 있습니다. 샤프트[8]를 30ft-lb(41Nm)로 조입니다.

스핀들 오리엔테이션 잠금 도구를 제거하십시오. 샤프트[8] 오류를 측정하는 동안 스핀들을 수동으로 돌리십시오. 다이얼 인디케이터를 사용하십시오. 방사형[3] 및 축 방향[4] TIR은 .0005”보다 작아야 합니다.  TIR이 이 값을 초과하면 TSC 샤프트를 끼웁니다.

3

TSC 샤프트를 끼우려면:

방사형 런아웃을 측정합니다[1].

펜으로 높은 지점을 표시하십시오[2].

TSC 샤프트와 모터 샤프트 사이에 틈이 생길 정도로 TSC 샤프트를 풉니 다.

방사형 런아웃이 .0015”보다 작으면 .0005” 쉼 스톡을 사용하십시오.

방사형 런아웃이 .0015”보다 크면 .001” 쉼 스톡을 사용하십시오.

표시된 위치[3]에 쉼을 삽입하고 TSC 샤프트를 30ft-lb로 조이십시오.

여분의 쉼 스톡을 제거합니다.

4

TSC 샤프트를 쉼한 후:

방사형 런아웃[1]을 측정합니다.  .0005”를 초과해서는 안됩니다.

축 런아웃[2]을 측정합니다.  .0005”를 초과해서는 안됩니다.

쉼으로 샤프트 런아웃을 수정할 수 없는 경우 Haas 서비스에 문의하십시오.

5

스핀들 드라이브 모터에 다음 부품을 설치하십시오.

  • (4)개의 스탠드오프[4]
  • 베어링리스 TSC 유니언 어셈블리[3]
  • (4)개의 와셔[2]
  • (4)개의 소켓 헤드 캡 나사[1]

 참고: 스탠드 오프의 길이가 동일한 지 확인하십시오. 베어링리스 TSC 유니언 어셈블리가 스탠드 오프에서 평평한 지 확인하십시오.

Baldor 모터가 있는 경우 다음 부품을 사용하십시오. 20-6851 TSC UNION STANDOFF BGLESS 40T RETROFIT(길이: 2.147 ±.002), 40-1680 SHCS 1/4 x 2 x 2 3/4.

Yaskawa 또는 HAAS 모터가있는 경우 다음 부품을 사용하십시오. 20-5461 STANDOFF BEARINGLESS ROTARY UNION(길이: 1.445 ±.002), 40-1695 SHCS 1/4-20 x 2 1/4.

손가락으로 (4)개의 나사[1]를 조입니다. 손으로 스핀들을 돌립니다. 닿았는지 듣고 느껴 보십시오. 샤프트가 베어링리스 TSC 유니언에 닿지 않도록 하십시오.

MDI에서 다음을 수행합니다.

M03 S50;

[CYCLE START]을 누르십시오. 베어링리스 TSC 유니언이 스핀들과 정렬되도록 스핀들을 50RPM으로 작동하십시오.

[FEED HOLD]을 누르십시오.

베어링리스-TSC 유니언 어셈블리용 나사[1] (4)개를 조입니다.  Haas 패스너 토크 규격  문서를 참조하십시오. 강철의 값을 사용하십시오.

공구 배출 피스톤(TRP)용 튜브[5]를 찾으십시오. 이 튜브는 TRP 솔레노이드 어셈블리의 오른쪽에 연결됩니다. 튜브[5]를 (2) 조각으로 자릅니다.

튜브의 첫 번째 섹션[6]을 피팅 어셈블리[7]의 왼쪽 포트에 연결하십시오. 튜브의 두 번째 섹션[8]을 피팅 어셈블리[7]의 오른쪽 포트에 연결하십시오.

6

15" x 1/4" 튜브[1]를 베어링리스 TSC 유니언에 (2)개의 피팅에 연결하십시오.

4' x 1/4" 튜브[2]의 첫 번째 섹션을 베어링리스 TSC 유니언의 피팅에 연결하십시오. 튜브[2]의 두 번째 섹션을 피팅 어셈블리[4]의 맨 위 피팅에 연결하십시오.

25' x 1/4" 튜브[3]를 피팅 어셈블리[4]의 오른쪽 포트에 연결하십시오.

튜브[3]를 케이블 채널 커버를 통해 넣으십시오.

진공 드레인 호스[6]를 베어링리스 유니언의 피팅에 연결하십시오. 호스 클램프(P/N 59-1347)를 사용하십시오.

고압 편조 호스[5]의 첫 번째 섹션을 베어링리스 TSC 유니언에 연결하십시오. 호스[5]의 두 번째 섹션을 체크 밸브 어셈블리[7]에 연결하십시오.

7

 VMC[A]의 경우: 드레인 호스[1]를 스핀들 후면에 놓습니다.

 HMC[B]의 경우: 스핀들 후면의 구멍[2]을 통해 드레인 호스[1]를 넣으십시오.

TSC - 300 PSI - 절삭유 펌프 헤드/모터 - 교체

1

Amphenol 커넥터가 있는 절삭유 펌프 모터를 교체하려면:

절삭유 펌프용 Amphenol 전원 케이블[1]을 분리합니다.

절삭유 탱크에서 설치된 절삭유 펌프 모터[2]를 분리합니다.

모터[2]에서 Amphenol 전원 케이블[1]을 분리하십시오.

정션 박스의 오른쪽에서 4구 전원 케이블[3]을 분리하십시오.

 참고: 컬러 전선[4]의 위치를 기록하십시오.

컬러 전선[4]을 분리합니다.

Amphenol 전원 케이블[5]을 정션 박스에 설치하십시오.

2

스탠드[3]에 연결된 절삭유 펌프 헤드를 교체하려면:

다음 부품을 제거하십시오.

  • 절삭유 펌프용 (4)개의 소켓 헤드 캡 나사[2] 및 모터[1]

 참고: 모터만 교체해야 하는 경우, 지금 새 모터를 설치하십시오. 이 절차가 완료되었습니다.

  • (4)개의 버튼 헤드 캡 나사[8] 및 필터 하우징[9]
  • 커플러[3] 및 (4)개의 소켓 헤드 캡 나사[4]
  • (2)개의 압축 피팅[5] 및 펌프 헤드 어셈블리[6]
  • (2)개의 강관 어셈블리[7]

커플러[10]와 함께 새 절삭유 펌프를 제거 순서와 반대 순서로 설치하십시오.

3

스탠드가 없는 절삭유 펌프 헤드 또는 모터를 교체하려면:

다음 부품을 제거하십시오.

  • 절삭유 펌프용 (4)개의 소켓 헤드 캡 나사[2] 및 모터[1]

 참고: 모터만 교체해야 하는 경우, 지금 새 모터를 설치하십시오. 이 절차가 완료되었습니다.

  • 커플러[3] 및 (4)개의 소켓 헤드 캡 나사[4]
  • (2)개의 압축 피팅[5] 및 펌프 헤드 어셈블리[6]
  • (2)개의 강관 어셈블리[7]

커플러[8]와 함께 새 절삭유 펌프를 제거 순서와 반대 순서로 설치하십시오.

TSC - 정션 박스 - 설치

1

점퍼[2]를 I/O PCB에 P50[1]의 하단 핀 (2) 개에 설치하십시오. I/O PCB의 P50에 점퍼(P/N 75-15062)가 없는 경우 이 작업을 수행하십시오.

 참고: 점퍼는 펌프 모터의 열 센서를 우회합니다.

TSC 절삭유 펌프의 케이블 클램프[6]와 함께 정션 박스[7]를 설치하십시오.

 참고: TSC 자동 청소 절삭유 펌프 또는 TSC 1000psi 절삭유 펌프 카트가 있는 기계에 이 작업을 수행하십시오.

정션 박스용 케이블[3]을 기계에 연결하십시오.

정션 박스용 케이블[4]을 절삭유 펌프[5]용 케이블에 연결하십시오.

25' x 1/4" 튜브[8]를 베어링리스 TSC 유니언에서 에어 세퍼레이터용 피팅[9]으로 연결하십시오.

2

CALM 시스템이 없는 기계의 경우:

장비 뒷면의 공기 필터 조절기용 어셈블리에서 피팅[2]을 찾으십시오. 호스[1]를 피팅[2]에 연결하십시오.

호스[1]의 다른 쪽 끝을 정션 박스의 상단 피팅[3]에 연결하십시오.

3

CALM 시스템이 있는 기계의 경우:

사용 가능한 매니폴드 포트 플러그[1] 중 하나를 제거합니다. 포트에 90도 엘보우 피팅[2]을 설치하십시오.

암 신속 분리 피팅[3]을 설치합니다.

1/4" 호스[4]의 한쪽 끝을 키트에서 피팅[3]으로 연결하십시오.

호스[4]를 윤활 패널의 바닥을 통해 넣으십시오.

호스[4]의 다른 쪽 끝을 정션 박스의 피팅[5]에 연결하십시오.

TSC - 베어링리스 유니언으로 업그레이드 - 테스트

1

주회로 차단기를  ON 위치로 설정합니다.

[POWER ON]을 누르십시오.

[RESET]을 누르십시오.

[AUX CLNT]를 눌러 TSC를 활성화합니다.

에어 호스의 누출 여부를 검사합니다.

2

올바른 작동은 다음과 같습니다.

  1. 절삭유[1]가 스핀들에서 올바르게 흐릅니다.
  2. 진공 드레인 호스[3]에서 약간의 물방울이 흐릅니다.

[RESET]을 누르십시오.

TSC 공구 홀더[2]를 스핀들에 놓습니다.

[AUX CLNT]를 눌러 TSC를 시작합니다.

올바른 작동은 다음과 같습니다.

  1. 절삭유가 TSC 공구 홀더에서 올바르게 흐릅니다.
  2. 진공 드레인 호스[3]에서 약간의 물방울이 흐릅니다.

에어 호스의 누출 여부를 검사합니다.

[RESET]를 누르십시오.