MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
      • Haas 送料器 12
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
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
40-Taper - Inline - TSC - Bearing Union - Upgrade to Bearingless Union - VMC - HMC

服务主页 方法程序 40 锥度 - 内联 - TSC - 轴承单元 - 升级到无轴承单元 - VMC - HMC
Recently Updated Last updated: 03/28/2021

40 锥度铣床 - 内联 - TSC - 轴承单元 - 升级到无轴承单元 - VMC - HMC


40 锥度 - 内联 - TSC - 轴承单元 - 升级到无轴承单元 - VMC - HMC

- 跳至部分 - 1. 简介 2. 所需工具 3. 40 锥度 - 内联 - TSC - 轴承单元 - 升级到无轴承单元 - VMC - HMC (7 步骤) 4. TSC - 300 PSI - 冷却液泵头/电机 - 更换 (3 步骤) 5. TSC - 接线盒 - 安装 (3 步骤) 6. TSC - 升级到无轴承单元 - 测试 (2 步骤) Back to Top

简介

本文档中显示的图像是 VMC 的图像。

  1. 轴承 TSC 单元组件
  2. 无轴承 TSC 单元组件
  3. 真空发生器

所需工具

  • 主轴锁工具 (T-1635)

40 锥度 - 内联 - TSC - 轴承单元 - 升级到无轴承单元 - VMC - HMC

1

推 [POWER OFF]。将主断路器设置为 关闭 位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

关闭主空气阀。这将停止向机器供气。

从机器上断开车间空气软管。

拆下主轴盖盖面板。

安装主轴锁工具。

2

要安装 TSC-1000 psi:

  1. 从无轴承 TSC 接头上拆下 35 psi 调节器和调节器接头 [2]。
  2. 将 85 psi 调节器 [1] 和稳压器接头 [2] 安装到无轴承 TSC 接头上。
  3. 确保 85-psi 稳压器上的箭头 [3] 方向正确。

断开真空排放软管 [4]。从止回阀组件 [7] 上拆下高压编织软管 [6]。顺时针转动轴承单元六角驱动器 [5] 将其拆下。

清洁电机轴螺纹。应用 Red-I 润滑脂到 O 型环和无轴承接头轴 [8] 的外表面。在轴 [8] 的螺纹上应用中等强度螺纹锁定化合物。将轴 [8] 安装到电机上。轴 [8] 有左手螺纹。将轴 [8] 扭矩为 30 英尺-磅(41 Nm)。

拆下主轴方向锁定工具。在测量轴 [8] 的径向误差时,手动转动主轴。使用拨号指示器。 径向 [3] 和轴向 [4] TIR 必须小于 .0005''。 如果 TIR 超过此值,则为 TSC 联接轴加上垫片。

3

要为 TSC 联接轴加上垫片:

测量径向流线 [1]。

用钢笔 [2] 标记高点。

松开 TSC 轴,在 TSC 轴和电机轴之间形成间隙。

如果径向偏摆小于 0.0015'',则使用 0.0005'' 的垫片。

如果径向偏摆大于 0.0015'',则使用 0.001'' 的垫片。

将垫片插入标记位置 [3],并对 TSC 轴施加 30 ft-lb 的扭矩。

移走多余的垫片。

4

为 TSC 轴加上垫片后:

测量径向流线 [1]。不能超过 0.0005"。

测量轴向跳动 [2]。不能超过 0.0005"。

如果无法通过垫片校正联接轴跳动,请与 Haas 维修部门联系。

5

在主轴驱动电机上安装这些部件:

  • (4) 支架 [4]
  • 无轴承 TSC 单元组件 [3]
  • (4) 垫圈 [2]
  • (4) 插座头盖螺钉 [1]

 注意: 确保支架长度相等。确保无轴承 TSC 单元组件在支架上平整。

如果您有 Baldor 电机,请使用这些部件;20-6851 TSC UNION STANDOFF BGLESS 40T RETROFIT(长度:2.147 ± .002),40-1680 SHCS 1/4 x 2 x 2 3/4。

如果您有 Yaskawa 或 HAAS 电机,请使用这些部件;20-5461 STANDOFF BEARINGLESS ROTARY UNION(长度:1.445 ± .002),40-1695 SHCS 1/4-20 x 2 1/4。

用手指拧紧 (4) 螺钉 [1]。手动转动主轴。倾听并感受接触。确保轴未接触无轴承 TSC 接头。

在 MDI 中编写以下内容:

M03 S50;

推 [CYCLE START]。以 50 RPM 转速操作主轴,让无轴承 TSC 单元与主轴对齐。

推 [FEED HOLD]。

为无轴承-TSC 接头组件拧紧 (4) 个螺钉 [1]。请参阅 Haas紧固件扭矩规格 文档。使用钢的价值。

查找工具释放活塞 (TRP) 的管 [5]。此管连接到 TRP 电磁阀组件的右侧。将管 [5] 切成 (2) 块。

将管的第一部分 [6] 连接到管的左侧端口 [7]。将管的第二部分 [8] 连接到管的右侧端口 [7]。

6

连接 15" x 1/4" 管 [1] 到无轴承 TSC 接头上的 (2) 接头。

连接 4' x 1/4 的第一部分" 管 [2] 到无轴承 TSC 接头上的接头。将管 [2] 的第二部分连接到接头组件 [4] 上的顶部接头。

连接 25' x 1/4" 管 [3] 到接头组件的右侧端口 [4]。

将管 [3] 穿过电缆通道盖。

将真空排水胶管 [6] 连接到无轴承单元上的接头。使用软管夹 (P/N 59-1347)。

将高压编织软管 [5] 的第一部分连接到无轴承 TSC 单元。将软管 [5] 的第二部分连接到止回阀组件 [7]。

7

对于 VMC [A]: 将排放软管 [1] 放在主轴后部。

对于 HMC [B]: 将排放软管 [1] 穿过主轴后部的孔 [2]。

TSC - 300 PSI - 冷却液泵头/电机 - 更换

1

要更换具有 Amphenol 接头的冷却液泵电机,请执行以下工作:

断开冷却液泵的 Amphenol 电源线 [1]。

从冷却液罐中取出已安装的冷却液泵电机 [2]。

从电机 [2] 上拆下 Amphenol 电源线 [1]。

从接线盒右侧拆下 4 针电源电缆 [3]。

 注意: 记录彩色电线的位置 [4]。

断开彩色导线 [4]。

将 Amphenol 电源线 [5] 安装到接线盒上。

2

要更换连接到支架 [3] 的冷却液泵头:<

拆下以下部件:

  • (4) 冷却液泵的插座头盖螺钉 [2] 和电机 [1]

 注意: 如果必须仅更换电机,请此时安装新电机。此过程已完成。

  • (4) 按钮头盖螺钉 [8] 和过滤器外壳 [9]
  • 耦合器 [3] 和 (4) 插座头盖螺钉 [4]
  • (2) 压缩接头 [5] 和泵头组件 [6]
  • (2) 钢管组件 [7]

安装带有耦合器 [10] 的新冷却液泵,顺序与拆卸顺序相反。

3

要更换没有支架的冷却液泵头或电机:<

拆下以下部件:

  • (4) 冷却液泵的插座头盖螺钉 [2] 和电机 [1]

 注意: 如果必须仅更换电机,请此时安装新电机。此过程已完成。

  • 耦合器 [3] 和 (4) 插座头盖螺钉 [4]
  • (2) 压缩接头 [5] 和泵头组件 [6]
  • (2) 钢管组件 [7]

安装带有耦合器 [8] 的新冷却液泵,其顺序与拆卸顺序相反。

TSC - 接线盒 - 安装

1

在 I/O PCB 上安装 P50 [1] 的 (2) 底部引脚的跳线 [2]。如果 I/O PCB 上的 P50 处没有跳线 (P/N 75-15062),则执行此操作。

 注意: 跳线绕过泵电机的热传感器。

将接线盒 [7] 与电缆夹 [6] 一起安装在 TSC 冷却液泵上。

 注意: 对于使用 TSC 自动清洁冷却液泵或 TSC 1000 psi 冷却液泵车的机器执行此操作。

将接线盒的电缆 [3] 连接到机器。

将接线盒的电缆 [4] 连接到冷却液泵 [5] 的电缆。

连接 25' x 1/4" 管 [8] 从无轴承 TSC 接头到空气分离器的接头 [9]。

2

对于没有 CALM 系统的机器:

在机器背面的空气滤清器调节器的组件上找到接头 [2]。将软管 [1] 连接到接头 [2]。

将软管 [1] 的另一端连接到接线盒上的顶部接头 [3]。

3

对于具有 CALM 系统的机器:

卸下其中一个可用的歧管端口插头 [1]。在端口中安装 90 度弯头接头 [2]。

安装母快速断开接头 [3]。

连接 1/4 的一端" 软管 [4] 从套件到接头 [3]。

将软管 [4] 穿过润滑面板底部。

将软管 [4] 的另一端连接到接线盒上的接头 [5]。

TSC - 升级到无轴承单元 - 测试

1

将主断路器设置为 关于 位置。

推 [POWER ON]。

推 [RESET]。

推 [AUX CLNT] 以激活 TSC。

检查 TSC 软管有无泄漏。

2

正确操作如下:

  1. 冷却液 [1] 从主轴正确流出。
  2. 真空排放软管 [3] 流出几滴。

推 [RESET]。

在主轴中放置一个 TSC 刀座 [2]。

推 [AUX CLNT] 启动 TSC。

正确操作如下:

  1. 冷却液从 TSC 刀柄正确流出。
  2. 真空排放软管 [3] 流出几滴。

检查 TSC 软管有无泄漏。

推 [RESET]。