MyHaas Bienvenido:
!
Haas Tooling Historial de órdenes de invitados MyHaas/HaasConnect Iniciar sesión Registrar Haas Tooling Mi cuenta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Cerrar sesión Bienvenido: Mis máquinas Última actividad Mis presupuestos Mi cuenta Mis usuarios Cerrar sesión
Encuentre su distribuidor
  1. Seleccionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • máquinas Menú principal
    • Fresadoras verticales de Haas Fresadoras verticales
      Fresadoras verticales
      Fresadoras verticales Ver todo
      • Fresadoras verticales
      • Serie VF
      • Máquinas universales
      • Series VR
      • VP-5 prismático
      • CMV con cambio de paletas
      • Mini Mills
      • Máquinas de moldeo
      • Centros de taladrado de alta velocidad
      • Serie de taladrado / roscado / fresado
      • Fresadoras Toolroom
      • Fresadoras compactas
      • CMV portico router serie GR y GM
      • Encaminadores de láminas SR
      • CMV de gran tamaño
      • Fresadoras de doble columna
      • Simulador del control
      • Cargador automático de piezas de fresadora
      • Cargador automático de piezas de carga lateral CMV/UMC
      • Cargador automático de piezas compacto
    • Product Image Soluciones multieje
      Soluciones multieje
      Soluciones multieje Ver todo
      • Soluciones multieje
      • Tornos con eje Y
      • Fresadoras de 5 ejes
    • Tornos Haas Tornos
      Tornos
      Tornos Ver todo
      • Tornos
      • Serie ST
      • Doble husillo
      • Serie en forma de caja
      • Tornos Toolroom
      • Torno con plato de garras
      • Alimentador de barras Haas V2
      • Cargador automático de piezas de torno
    • Fresadoras horizontales Haas Fresadoras horizontales
      Fresadoras horizontales
      Fresadoras horizontales Ver todo
      • Fresadoras horizontales
      • Cono ISO 50
      • Cono ISO 40
    • Mesas giratorias y divisores Haas Mesas giratorias y divisores
      Mesas giratorias y divisores
      Mesas giratorias y divisores Ver todo
      • Mesas giratorias y divisores
      • Mesas giratorias
      • Divisores
      • Equipos giratorios de 5 ejes
      • Equipos rotativos extragrandes
    • Product Image Sistemas de automatización
      Sistemas de automatización
      Sistemas de automatización Ver todo
      • Sistemas de automatización
      • Automatización de fresadoras
      • Automatización de tornos
      • Modelos de automatización
    • Centros de taladrado Haas Máquinas de sobremesa
      Máquinas de sobremesa
      Máquinas de sobremesa Ver todo
      • Máquinas de sobremesa
      • Fresadora de sobremesa
      • Torno de sobremesa
    • Equipamiento de taller Haas Equipo de taller
      Equipo de taller
      Equipo de taller Ver todo
      • Equipo de taller
      • Sierra de cinta
      • Fresadora de torreta
      • Rectificadora de superficies, 2550
      • Rectificadora de superficies, 3063
      • Máquina de corte láser
    • ENLACES RÁPIDOS Serie especial  Serie especial 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS Las máquinas nuevas en stock Las máquinas nuevas en stock NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC
      COMPRAR HERRAMIENTAS
      • Configure y sepa el precio de su máquina Haas
      • Lista de precios
      • Inventario disponible
      • Financiación CNCA
      ¿QUIERE HABLAR CON ALGUIEN?

      En las tiendas Haas Factory Outlet (HFO) pueden resolver sus dudas y orientarlo sobre las mejores opciones.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opciones Menú principal
    • Product Image Husillos
      Husillos
      Husillos Ver todo
      • Husillos
    • Product Image Cambiadores de herramientas
      Cambiadores de herramientas
      Cambiadores de herramientas Ver todo
      • Cambiadores de herramientas
    • Product Image 4.º | 5.º eje
      4.º | 5.º eje
      4.º | 5.º eje Ver todo
      • 4.º | 5.º eje
    • Product Image Torretas y herramientas motorizadas
      Torretas y herramientas motorizadas
      Torretas y herramientas motorizadas Ver todo
      • Torretas y herramientas motorizadas
    • Product Image Palpado
      Palpado
      Palpado Ver todo
      • Palpado
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas Tratamiento de refrigerante y virutas
      Tratamiento de refrigerante y virutas
      Tratamiento de refrigerante y virutas Ver todo
      • Tratamiento de refrigerante y virutas
    • El Control Haas El Control Haas
      El Control Haas
      El Control Haas Ver todo
      • El Control Haas
    • Product Image Opciones para productos
      Opciones para productos
      Opciones para productos Ver todo
      • Opciones para productos
    • Product Image Herramientas y utillaje
      Herramientas y utillaje
      Herramientas y utillaje Ver todo
      • Herramientas y utillaje
    • Product Image Portapiezas
      Portapiezas
      Portapiezas Ver todo
      • Portapiezas
    • Product Image Soluciones de 5 ejes
      Soluciones de 5 ejes
      Soluciones de 5 ejes Ver todo
      • Soluciones de 5 ejes
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatización
      Automatización
      Automatización Ver todo
      • Automatización
    • ENLACES RÁPIDOS Serie especial  Serie especial 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS Las máquinas nuevas en stock Las máquinas nuevas en stock NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC
      COMPRAR HERRAMIENTAS
      • Configure y sepa el precio de su máquina Haas
      • Lista de precios
      • Inventario disponible
      • Financiación CNCA
      ¿QUIERE HABLAR CON ALGUIEN?

      En las tiendas Haas Factory Outlet (HFO) pueden resolver sus dudas y orientarlo sobre las mejores opciones.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Menú principal
      Descubra la diferencia Haas
    • Por qué Haas
    • MyHaas
    • Comunidad de educación
    • Industria 4.0
    • Certificado Haas
    • Testimonios de clientes
  • Servicio técnico Menú principal
      Bienvenido al Haas Service
      INICIO DE SERVICIO Manuales del operador Procedimientos instructivos Guías de resolución de problemas Mantenimiento preventivo Recambios Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Menú principal
  • Herramientas de Haas Menú principal
      Accesorios de automatización Soporte de taller Portaherramientas de fresadora Herramientas de corte para fresadora Sistemas de mandrinar Amarre de pieza de fresadora Portaherramientas para tornos Herramientas de corte para torno Amarres y sujeciones para tornos Packs de herramientas Platos de pinza ER Hacer agujeros Roscado Brocas Kits y cubos Platos manuales para fresado Desbarbado y abrasivos Medidor de herramientas y máquinas de ajuste por contracción Almacenamiento y manipulación Mantenimiento de máquinas Accesorios de herramientas Vestuario y accesorios Medición e inspección Winner's Circle Winner's Circle Holgura Grandes ofertas del día
    • Herramientas de Haas
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WINNERS_CIRCLE-1Y
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WC-1Y-EU
    • Grandes ofertas de hoy
      Grandes ofertas de hoy Shop All
      • Portaherramientas para fresadoras
      • Herramientas para fresadoras
      • Medición e inspección
      • Sistemas de mandrinar
      • Amarres y sujeciones para fresadoras
      • Kits de plato de fresado
      • Portaherramientas para tornos
      • Herramientas de corte para tornos
      • AMARRES Y SUJECIONES PARA TORNOS
      • Pinzas y mandriles ER
      • Hacer agujeros
      • Roscado
      • Brocas
      • Almacenamiento de herramientas
      • Vestuario y accesorios
    • Liquidación
      Liquidación Shop All
    • Medición e inspección
      Medición e inspección Shop All
      • Kits de inspección
      • Kits de sondas y accesorios
      • Detectores de filos y centros
      • Calibres de medición comparativa
      • Calibres de altura
      • Calibres
      • Calibres de anillo y tapón
      • Bloques de calibres y accesorios
      • Calibres de pasadores y accesorios
      • Indicadores de caída
      • Indicadores de prueba de dial
      • Calibres de mandrinado
      • Accesorios del indicador
      • Bloques en V
      • Bloques de configuración
      • Medición de profundidad
      • Micrómetros
      • Accesorios del micrómetro
      • Kits de micrómetros
      • Kits calibradores de mandrinado
      • Kits de inicio
      • Kits de indicadores
      • Kits de pinzas
      • Estación de comprobación del portaherramientas
      • Medidores de altura
      • Coordinate Measuring Machines
    • Cobots y accesorios
      Cobots y accesorios Shop All
      • Kits de cobots
      • Kits de cobots
      • Barreras protectoras
      • Amarres
      • Accesorios de células robóticas
    • Soporte de taller
      Soporte de taller Shop All
      • Compresores de aire
      • Máquinas de marcado láser
      • Accesorios para sierras de banda
      • Ruedas de rectificado de superficie
    • Portaherramientas para fresadoras
      Portaherramientas para fresadoras Shop All
      • Portafresas
      • Soportes de plato de fresado
      • Soportes de ajuste por contracción
      • Pinzas de sujeción ER
      • Mandriles de fresado y pinzas
      • Portabrocas para taladros
      • Tiradores
      • Kits de portaherramientas giratorios y plato de garras de herramientas
      • Mandriles de fresado y pinzas hidráulicos
      • Llaves y accesorios de portaherramientas
    • Herramientas para fresadoras
      Herramientas para fresadoras Shop All
      • Cuerpos de plato de fresado
      • Insertos de fresado
      • Fresas de punta
      • Insertos y fresas de chaflán
      • Cuerpos de fresa de punta indexables
      • Fresas de punta esférica
      • Fresas de chaflán
      • Fresas de desbaste
      • Insertos y fresas de punta de bola indexables
      • Kits de plato de fresado
      • Kits de fresas de chaflán
      • Kits de fresas de punta divisibles
      • Herramientas de corte con cola de milano
      • Herramientas de corte de cola de milano indexables
      • Engrabado de fresas de punta
      • Rebabas
      • Herramientas de corte de chavetero
      • Fresas para redondeado de esquinas
      • Brocas de router CNC para madera
    • Sistemas de mandrinar
      Sistemas de mandrinar Shop All
      • Cabezales y cartuchos de mandrinar
      • Soportes y extensiones de mandrinar
    • Amarres y sujeciones para fresadoras
      Amarres y sujeciones para fresadoras Shop All
      • Mordazas de garra fija
      • Mordazas autocentrantes
      • Placas adaptadoras
      • Garras de mordaza
      • Soportes y utillajes de mordazas
      • Kits de mordazas
      • Paralelas de mordaza
      • Mordazas de giratorio
      • Abrazaderas de utillaje
      • Kits de amarre de pieza automático
      • Mordazas Toolmakers
      • Calibres de fuerza de fijación
      • Utillajes de pinza
      • Placas en ángulo
    • Portaherramientas para tornos
      Portaherramientas para tornos Shop All
      • Soportes de torneado estáticos TL y CL
      • Soportes de torneado estático BOT
      • Soportes de torneado estático BMT
      • Portaherramientas eléctricas
      • Casquillos / manguitos de reducción del soporte de torneado
      • Soportes de torneado estático VDI
    • Herramientas de tornos
      Herramientas de tornos Shop All
      • Herramientas de corte
      • Kits de herramientas de corte
      • Insertos de torneado
      • Herramientas de corte y ranurado
      • Herramientas de roscado y ranurado interno (DI)
      • Insertos de roscado
      • Herramientas de roscado
      • Barras de mandrinar / herramientas de tornear internas (ID)
      • Herramientas de tornear externas (OD)
      • Insertos de torneado de cermet
      • Insertos de torneado CBN
      • Insertos de roscado y ranura de Haas Notch
      • Portaherramientas para roscado y ranurado Haas Notch
      • Micro Turning Tools
    • AMARRES Y SUJECIONES PARA TORNOS
      AMARRES Y SUJECIONES PARA TORNOS Shop All
      • Centros activos
      • Tubos de guía/manguitos de reducción del husillo
      • Pinzas de cambio rápido
      • Platos de pinza QuickChange
      • Pinzas 5C
      • Kits de pinzas 5C
      • Aros de mandrinar para torno
      • Garras de torno
      • Tiradores de barras
    • Packs de herramientas
      Packs de herramientas Shop All
      • Kits de ventilador de limpieza de virutas
      • Kits de herramientas de corte
      • Kits de fresas de punta divisibles
      • Kits de herramientas de corte
      • Kits de taladrado y roscado
      • Kits de taladrado indexable
      • Kits de plato de fresado
      • Kits de fresas de chaflán
      • Kits de portaherramientas giratorios y plato de garras de herramientas
      • 08-1769
      • 08-1739
      • 08-0002
      • 08-1117
      • 08-1744
      • 08-1118
      • 08-0004
      • 08-1745
      • 08-1748
      • 08-1953
      • 08-1955
      • 08-2027
      • 08-2028
      • 08-2029
      • 08-1952
      • 08-1954
      • Kits de inicio de torno
      • Kits de amarre de pieza
      • Kits de mordazas giratorias
      • Kits de plato de 3 mordazas para fresadoras
      • Kits de cubo
      • Kits de mordazas
      • Kits de manguitos reductores
      • Kits de amarre de pieza automático
      • Kits de medición e inspección
      • Kits calibradores de mandrinado
      • Kits de indicadores
      • Kits de micrómetros
      • Kits de pinzas
      • Kits de inicio
    • Pinzas y mandriles ER
      Pinzas y mandriles ER Shop All
      • Pinza de diámetro recto ER
      • Pinzas selladas ER
      • Pinzas de rosca ER
      • Accesorios y juegos de pinzas ER
      • Pinzas de sujeción ER
      • Pinzas de sujeción ER con mango recto
      • Portabrocas para talados sin llave de mango recto
    • Brocas
      Brocas Shop All
      • Brocas de carburo
      • Cuerpos de broca indexables
      • Insertos de broca indexable
      • Cuerpos de broca modular
      • Cabezas de broca modular
      • Juegos y brocas de cobalto
      • Brocas de centro
      • Escariadores
      • Kits de taladrado indexable
      • Taladros de puntos
      • Cuerpos de la broca de pala
      • Insertos de la broca de pala
      • Brocas de avellanado
    • Roscar
      Roscar Shop All
      • Machos de roscar
      • Insertos de roscado
      • Herramientas de roscado
      • Fresas de rosca
      • Roscas para tubos
      • Kits de taladrado y roscado
    • Brochado
      Brochado Shop All
      • Herramientas de brocas
      • Insertos para brocas
    • Cubos
      Cubos Shop All
      • Cubos
      • Kits de cubo
      • Torres del conjunto de mordaza
    • Platos de fresado
      Platos de fresado Shop All
      • Platos de garras divisores 5C
      • Soportes para fresadoras y platos de tres mordazas
    • Desbarbado y abrasivos
      Desbarbado y abrasivos Shop All
      • Almohadillas abrasivas
      • Herramientas de desbarbado
      • Ruedas de desbarbado
      • Láminas y rollos abrasivos
    • Medidor de herramientas y máquinas de ajuste por contracción
      Medidor de herramientas y máquinas de ajuste por contracción Shop All
      • Máquinas de medición de herramientas
      • Máquinas de ajuste por contracción
    • Almacenamiento de herramientas
      Almacenamiento de herramientas Shop All
      • Carros de herramientas
    • Mantenimiento de máquinas
      Mantenimiento de máquinas Shop All
      • Barras de prueba de husillo
      • Niveles
      • Refractómeros
      • Consumibles y aditivos de máquinas
      • Machine Accessories
    • Accesorios para herramientas
      Accesorios para herramientas Shop All
      • Limpiadores de cono de husillos y portaherramientas
      • Elevador de taller Haas
      • Utillaje para portaherramientas
      • Ventiladores de limpieza de CNC
      • Dead Blow Hammers
      • Mazos y martillos
      • Anti-Fatigue Mats
      • Recambios
      • Layout Tools
      • Llaves
      • Herramientas de corte de mano
      • Taburetes de taller
      • Imanes de elevación
      • Safety Apparel
    • Vestuario y accesorios
      Vestuario y accesorios Shop All
      • Accesorios
      • Ropa
    • ENLACES RÁPIDOS DE HAAS TOOLING
      PRODUCTOS NUEVOS PRODUCTOS NUEVOS NEW PRODUCTS NEW PRODUCTS
      EL MÁS POPULAR EL MÁS POPULAR
      PROMOCIONES DE HERRAMIENTAS PROMOCIONES DE HERRAMIENTAS
      FINANCIACIÓN Y TÉRMINOS ABIERTOS FINANCIACIÓN Y TÉRMINOS ABIERTOS PAY BY INVOICE PAY BY INVOICE
      Preguntas frecuentes Preguntas frecuentes
      KITS CREADOS PARA USTED KITS CREADOS PARA USTED
×

Resultados de la búsqueda

Web Pages

Imágenes

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bienvenido:
!
Haas Tooling Historial de órdenes de invitados MyHaas/HaasConnect Iniciar sesión Registrar Haas Tooling Mi cuenta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Cerrar sesión Bienvenido: Mis máquinas Última actividad Mis presupuestos Mi cuenta Mis usuarios Cerrar sesión
Encuentre su distribuidor
  1. Seleccionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Resultados de la búsqueda

Web Pages

Imágenes

    • <
    • 1
    • >

VC-400SS

  1. Fresadoras verticales
  2. CMV con cambio de paletas
  3. VC-400SS

VC-400SS

    SOLAMENTE CNY
No disponible actualmente en su región
CMV de palé doble Super-Speed con recorridos de 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)

El VC-400SS es la versión de supervelocidad de nuestro VC-400 CMV de cambio de paleta, que combina la versatilidad de un pequeño centro de mecanizado vertical de la serie VF con la capacidad de cambio de paletas de nuestra CMH EC-400. El cambiador de paletas totalmente integrado le permite configurar trabajos en una paleta, mientras ejecuta piezas en la otra paleta. Para mayor productividad durante la noche, simplemente cargue ambas paletas y presione Cycle Start antes de volver al inicio.

Para trabajos de alto volumen, configure el mismo trabajo en ambas paletas, o configure cada paleta de manera diferente para trabajos de gran volumen y baja mezcla. Para capacidades de producción extendida y verdaderamente fiable y automatizada están disponibles un pallet pool de 6 estaciones y un cambiador de herramientas de alta capacidad. NOTA: El pallet pool requiere el cambiador de herramientas de montaje lateral 50+1 opcional.

  • Accionamiento de husillo con acoplamiento directo a 12 000 rpm
  • Cambiador de herramientas de montaje lateral de alta velocidad para herramientas estándares 30+1, con 50+1 disponibles
  • Avances rápidos de 1200 ipm
  • Cambiador de paletas incorporado con paletas con ranura en T de 559 mm x 368 mm
  • Piezas de la máquina en una paleta, mientras configura la otra
  • Pallet pool de 6 estaciones disponible

See Available Stock

Plazo de entrega actual

Filtros

  • 40 Cono
  • 3 Eje
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacidad de herramientas

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Las máquinas del modelo V únicamente están disponibles en precios CNY
Comparar máquinas
VER INVENTARIO
Comparar máquinas
CONFIGURACIONES Y PRECIOS
Póngase en contacto con el distribuidor
  • Configuración y Precio
  • Información de la máquina
  • Automatización
  • Detalles
  • Especificaciones

OPCIONES DISPONIBLES

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

VÍDEOS

PRODUCTOS RELACIONADOS

Características estándar

Husillos

  • Husillo a 12 000 rpm

Cambiadores de herramientas

  • Cambiador de herramientas de montaje lateral y alta velocidad de 30+1 posiciones

Tratamiento de refrigerante y virutas

  • Refrigerante de flujo variable
  • CMH extractor de virutas tipo cinta transportadora
  • Depósito del refrigerante de 95 galones
  • Kit de filtro para colector de virutas
  • Bomba de refrigeración de una etapa

El Control Haas

  • Control de pantalla táctil
  • Interfaz Ethernet
  • Conexión wifi para el Control Haas
  • Refrigerador para armario de control CNC
  • Protección contra sobretensiones
  • Módulo de detección precoz de fallos de potencia
  • Segunda posición de origen
  • Gestión avanzada de herramientas
  • Pantalla multimedia código M: M130
  • HaasConnect: Supervisión remota
  • HaasDrop
  • Roscado rígido
  • Memoria de programación estándar de 1 GB

Opciones para productos

  • Soporte de carga para teléfono

Portapiezas

  • VC-400 Kit de palés

Envío

  • Preparada para elevación

Garantía

  • Garantía estándar de 1 año
  • Garantía estándar de 6 meses
Opciones disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opciones de automatización
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Plano de la máquina
  • Plano del extractor CDF
  • Tabla de correspondencia de par
  • Manual del operario
  • Cuadro de configuraciones y opciones de automatización
Vídeos

Haas VC-400 y Pallet Pool


VC-400 combina la versatilidad de un pequeño centro de mecanizado vertical de la serie VF con la capacidad de cambio de paletas de nuestra CMH EC-400. El cambiador de paletas totalmente integrado le permite configurar trabajos en una paleta, mientras ejecuta piezas en la otra paleta. En este vídeo, mostramos nuestro Pallet Pool de 6 estaciones acoplado con el VC-400 para una capacidad “sin operario” verdadera.

Demostración de corte con la VC-400


Vea esta demostración de corte, que muestra la potencia y versatilidad de VC-400. El cambiador de paletas totalmente integrado le permite configurar trabajos en una única paleta, mientras procesa piezas en la otra paleta, para que el husillo nunca se detenga.

Lo más destacado de VC-400


En este vídeo, Milton y Andrew están ante el nuevo CMV VC-400 con cambiador de paletas. Si le interesa cómo ser más productivo a la hora de mantener el husillo girando más tiempo en piezas orientadas verticalmente, no se lo pierda. 

PRODUCTOS RELACIONADOS

Vertical estándar

Haas VF-2

VF-2

Fresadora vertical CNC con recorridos de 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Cono
  • 3 Eje
  • 8.1k RPM
  • 20 Capacidad de herramientas
    SOLAMENTE CNY
Más información Configuración y Precio

Husillo horizontal

Haas EC-400

EC-400

CMH de 400 mm con sistema doble de paletas y recorridos de 559 x 635 x 559 mm

  • 40 Cono
  • 4 Eje
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacidad de herramientas
    SOLAMENTE CNY
Más información Configuración y Precio

POTENCIA DE CONO ISO 50

Haas EC-500/50

EC-500/50

CMH de 500 mm de cono ISO 50 con sistema doble de paletas y recorridos de 813 x 635 x 711 mm

  • 50 Cono
  • 4 Eje
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Capacidad de herramientas
    SOLAMENTE CNY
Más información Configuración y Precio

*Las máquinas Haas están diseñadas para funcionar a 220 V CA (200-240 V CA). Hay disponible un transformador opcional interno de alta tensión (380 - 480 V CA) para todos los modelos, salvo para las máquinas de sobremesa, CL-1, CM-1 y los encaminadores de la serie SR. Este transformador opcional interno de alta tensión no puede instalarse en campo; debe pedirse junto con la máquina.

Las máquinas Haas destinadas a Europa y el Reino Unido están configuradas con un transformador interno no aislado de alta tensión para funcionar a 400 VCA, excepto las máquinas de sobremesa, CL-1, CM-1 y los routers de la serie SR. 

¡ATENCIÓN! Los husillos de alto rendimiento opcionales pueden tener un mayor requisito de potencia que el husillo estándar. Sin embargo, si la potencia del husillo (kW) no cambia, la potencia requerida sigue siendo la misma. Verifique la potencia requerida antes de suministrar alimentación a la máquina.

† El consumo de aire en las máquinas de la serie DC cono iso 40 puede ser mayor cuando se activa el chorro de aire a través de la herramienta Through-Tool Air Blast (TAB).

 

Pallet pool de 6 estaciones disponible


Tanto si lleva a cabo ciclos de producción de gran volumen, mecanizado de bajo volumen/elevado volumen de mezcla, o simplemente quiere producir de forma fiable y automatizada, puede impulsar la productividad de su VC-400/SS con nuestro pallet pool de 6 estaciones completamente integrado. NOTA: El pallet pool requiere el cambiador de herramientas de montaje lateral 50+1 opcional. No instalable en campo. Se debe pedir con un VC-400/SS nuevo.

Más información

Descripción general

Los centros de mecanizado verticales VC-400 y VC-400SS combinan las capacidades de mecanizado de un VF-1 con un cambiador de paletas estilo CMH para proporcionar un mecanizado casi continuo, prácticamente sin tiempo de parada. Cargue y descargue piezas en la paleta que esperan en la estación de carga, mientras el husillo produce virutas en el entorno de trabajo para que la máquina siga produciendo piezas. Incluso puede configurar un nuevo trabajo en una paleta, mientras su máquina hace piezas en la otra. Una tabla de programación de paletas dedicada en el control de Haas le permite verificar el estado de cada paleta.

Comparación de especificaciones (pulgadas)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Recorridos del eje (X, Y, Z) 22" x 16" x 20" 22" x 16" x 20" 20" x 16" x 20"
Máximo y mínimo de la nariz del husillo a la mesa 24,0", 4,0" 24,0", 4,0" 24,0", 4,0"
Rápidos (X, Y, Z) 800 in/min 1200 in/min 1000 in/min
Velocidad de avance de corte máxima 500 in/min 833 in/min 650 in/min
Velocidad del husillo (máxima opcional) 8100 rpm (15 000 rpm) 12 000 rpm (15 000 rpm) 8100 rpm (30 000 rpm)
Potencia del husillo y sistema de accionamiento 30 CV, accionamiento directo en línea 30 CV, accionamiento directo en línea 30 CV, accionamiento directo en línea
Capacidad del cambiador de herramientas estándar (opcional) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Número de paletas (pallet pool opcional) 2 (6+1) 2 (6+1) No disponible
Tiempo de cambio de paletas 18 segundos 18 segundos No disponible
Peso máximo sobre paleta (pallet pool opcional) 880 lb (500 lb) 880 lb (500 lb) 3000 lb

Comparación de especificaciones (métrico)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Recorridos del eje (X, Y, Z) 559 x 406 x 508 mm 559 x 406 x 508 mm 508 x 406 x 508 mm
Máximo y mínimo de la nariz del husillo a la mesa 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm
Rápidos (X, Y, Z) 20,3 m/min 30,5 m/min 25,4 m/min
Velocidad de avance de corte máxima 12,7 m/min 21,2 m/min 16,5 m/min
Velocidad del husillo (máxima opcional) 8100 rpm (15 000 rpm) 12 000 rpm (15 000 rpm) 8100 rpm (30 000 rpm)
Potencia del husillo y sistema de accionamiento 22,4 kW, accionamiento directo en línea 22,4 kW, accionamiento directo en línea 22,4 kW, accionamiento directo en línea
Capacidad del cambiador de herramientas estándar (opcional) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Número de paletas (pallet pool opcional) 2 (6+1) 2 (6+1) No disponible
Tiempo de cambio de paletas 18 segundos 18 segundos No disponible
Peso máximo sobre paleta (pallet pool opcional) 399 kg (227 kg) 399 kg (227 kg) 1361 kg

Husillo


Las máquinas de la serie VC cuentan con el mismo husillo potente fabricado por Haas y probado en el taller que viene de serie en la mayoría de los centros de mecanizado vertical de Haas.

Es un accionamiento de husillo con acoplamiento directo cono iso 40 que se acopla directamente al motor para proporcionar acabados excelentes en las superficies y una mayor estabilidad térmica. El husillo en línea está disponible en velocidades de hasta 15 000 rpm, así como con conicidad HSK-A63. 

  • Refrigerado por líquido para largas horas de funcionamiento fiable
  • Separación de guía lineal en el eje Z de 17,125" (435 mm) de posición amplia para una estabilidad sólida
  • Robusto husillo de bolas de eje Z de 40 mm y construcción de guía lineal de 35 mm
  • Incluye un anillo de refrigerante de múltiples boquillas para una mayor cobertura de suministro de refrigerante
  • Boquilla de refrigerante programable opcional con 34 posiciones para una entrega precisa de refrigerante a herramientas de corte de múltiples longitudes (como se muestra en la imagen)
  • Refrigeración a través del husillo opcional (300 o 1000 psi)
  • Chorro de aire a través de herramienta opcional
  • Sistema Pulse-Jet opcional para roscar y perforar con aceite

 

Cambiador de paletas

Los modelos VC-400 y VC-400SS vienen de serie con un sistema de cambio de paleta doble para una producción ininterrumpida. Con la mesa de estilo fresadora, puede tener dos tornos de banco uno al lado del otro en cada paleta para ejecutar lotes pequeños de piezas, o puede ejecutar piezas grandes configurando una operación en cada paleta con múltiples tornos de banco. 

La mesa cuenta con tres ranuras en T estándar de 5/8" (16 mm) que aceptan casi cualquier tipo de amarre de pieza, para configuraciones rápidas y fáciles.

  • Dimensiones de la mesa: 22" x 14,5" (559 x 368 mm) 
  • Ranuras en T estándar de 5/8" (16 mm)
  • Sujeción hidráulica para mecanizado rígido
  • La capacidad máxima de peso de la paleta es de 880 lb (399 kg) cada una
  • La capacidad máxima de peso del pallet pool es de 500 lb (227 kg) cada una

Sujeción hidráulica de paletas

La unidad de potencia hidráulica proporciona energía para sujetar los palets al receptor de palets, así como para subir y bajar el mecanismo cambiador de palets.

La sujeción hidráulica garantiza una precisión repetible para cada cambio de paleta y proporciona una alta rigidez para el mecanizado pesado.

Pallet pool (opcional)

Tanto si está realizando ciclos de producción de gran volumen, mecanizado de bajo volumen/mucha mezcla o simplemente quiere producir de forma fiable y automatizada, puede estimular su productividad con nuestros sistemas de pallet pool totalmente integrado. El pallet pool de la serie VC se integra a la perfección con el control Haas, que incluye una tabla de programación de paletas simplificada que permite funciones de programación de trabajos desde una única página dedicada. Puede asignar programas a cada paleta y reiniciar un trabajo en medio del proceso.  

  • 6 ubicaciones de almacenamiento + 1 estación de mecanizado
  • Total de 7 paletas en funcionamiento incluidas
  • Paletas de 22" x 14,5" (559 x 368 mm)
  • Requiere el cambiador de herramientas de montaje lateral 50+1 opcional
  • No compatible con las opciones de 4º y 5º eje
  • Peso máximo por paleta, incluido el amarre de pieza: 227 kg (500 lb)
  • No disponible para su instalación en campo

 

Cambiador de herramientas de montaje lateral

Los modelos VC-400 y VC-400SS vienen de serie con un cambiador de herramientas 30+1 montado en el lado de la herramienta. 

Fabricamos nuestros propios cambiadores de herramientas desde 1988, concebidos siempre para la integración completa y la funcionalidad. Utilizamos nuestros propios diseños y no consentimos que sea de otro modo.

Este cambiador de herramientas de montaje lateral de Haas cuenta con un carrusel accionado por servomotor que permite el posicionamiento directo a cualquier herramienta en el carrusel, no más división de un alojamiento a la vez. Los tiempos de posicionamiento más rápidos acortan los tiempos de ciclos durante operaciones de mecanizado cortas o cuando el carrusel no está preparado para la siguiente herramienta.

  • Herramientas 30+1 cono iso 40
  • Disponible para el husillo HSK-A63
  • Cambiador de herramientas de montaje lateral 50+1 (opcional)
  • Carrusel de posicionamiento directo para preparación superrápida de herramientas
  • Cambios de herramienta rápidos que acortan los tiempos de ciclo en cada cambio de herramienta
  • La mesa de alojamientos de herramientas en el control permite un control completo del cambiador de herramientas
  • Identifique las herramientas como GRANDES para dejar las cajeras contiguas vacías
  • Identifique las herramientas como PESADAS para ralentizar el movimiento del cambiador de herramientas

Gestión de virutas

En el corazón del sistema de tratamiento de virutas del VC-400 se encuentra un extractor de virutas tipo cinta transportadora ancha situado en el centro de la máquina, directamente debajo del husillo. Las paredes inclinadas del cerramiento interior encauzan fácilmente las virutas hacia el extractor. 

El transportador descarga las virutas a la altura de un  barril  industrial de gran tamaño. Las boquillas de lavado montadas en el techo son alimentadas por una bomba de refrigerante separada y le permiten dirigir el flujo de refrigerante a áreas donde se pueden acumular virutas, para mejorar aún más la evacuación de las mismas. 

Elevador de sonda automático (opcional)


Un brazo de sonda automático almacena la sonda de ajuste de herramientas en un compartimento de protección durante las operaciones de mecanizado. Cuando se necesita el palpado de herramientas, un código M104 activa el brazo de sonda automático para levantar la sonda y bloquearla en su lugar. Cuando la sonda ha finalizado, un M105 retrae la sonda a su compartimento protector.

  • Incluido con la opción del Sistema de Palpado Intuitivo Inalámbrico (WIPS)
  • Programable con códigos M para inspección de herramientas en proceso
  • Página dedicada al control de Haas para operación manual
  • La sonda permanece libre de virutas y contaminación en el entorno de trabajo 

Base escalonada y columna

El diseño escalonado de la base y de la columna del VC-400/SS, en el que un riel de guía lineal del eje X se encuentra en un plano horizontal diferente al otro, incrementa la rigidez y la estabilidad del conjunto de columna del cabezal del husillo. Con sujeción hidráulica de la paleta y el diseño de base/columna escalonada, la máquina es muy rígida, ¡hasta la parte superior del recorrido! 

  • Posición amplia escalonada de 21,5" (546 mm) para una estabilidad sólida en el eje X
  • Grandes husillos de bolas de 40 mm de diámetro en todos los ejes
  • Guías lineales robustas de 35 mm en todos los ejes
Recorridos S.A.E METRIC
Eje X 22.00 in 559 mm
Eje Y 16.00 in 406 mm
Eje Z 20.00 in 508 mm
Nariz del husillo a la mesa (~ máx.) 24.0 in 610 mm
Nariz del husillo a la mesa (~ mín.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Potencia máx. 30.0 hp 22.4 kW
Velocidad máx. 12000 rpm 12000 rpm
Par máx. 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Sistema de accionamiento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Cono CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lubricación del cojinete Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Refrigeración Liquid Cooled Liquid Cooled
Mesa S.A.E METRIC
Longitud 22.0 in 559 mm
Anchura 14.5 in 368 mm
Anchura de ranuras en T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Distancia entre ejes con ranura en T 2.76 in 70 mm
Número de ranuras en T estándares 3 3
Peso máx. en mesa (distribuido uniformemente) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
Cantidad de paletas 2 2
Longitud del palé 22.00 in 559 mm
Anchura del palé 14.50 in 368 mm
Carga máx. de paletas 880 lb 399.0 kg
Diámetro máx. de pieza 22.5 in 572 mm
Altura máx. de pieza 20.0 in 508 mm
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Tiempo de cambio de paletas 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
Corte máximo 833 ipm 21.2 m/min
Rápidos en X 1200 ipm 30.5 m/min
Rápidos en Y 1200 ipm 30.5 m/min
Rápidos en Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Empuje máx. X 3380 lbf 15035 N
Empuje máx. Y 3380 lbf 15035 N
Empuje máx. Z 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo SMTC SMTC
Capacidad 30+1 30+1
Diámetro máx. de herramienta (ocupado) 2.5 in 64 mm
Diámetro máx. de herramienta (contiguo vacío) 5.0 in 127 mm
Longitud máx. de herramienta (desde línea de calibración) 12 in 305 mm
Peso máx. de herramienta 12.0 lb 5.4 kg
Herramienta a herramienta (media) 1.80 s 1.80 s
Viruta a viruta (media) 2.40 s 2.40 s
General S.A.E METRIC
Capacidad de refrigerante 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Manguera de aire entrada 1/2 in 1/2 in
Acoplador (aire) 1/2 in 1/2 in
Presión mín. aire 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Sistema de accionamiento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potencia de husillo 30.0 hp 30.0 hp
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
paleta doméstica 202.0 in x 100.0 in x 124.0 in 513 cm x 254 cm x 315 cm
paleta para exportación 181.0 in x 91.5 in x 96.0 in 460 cm x 232 cm x 244 cm
Peso 17520 lb 7947.0 kg

¿Desea más información?

Si desea más información sobre cómo la nueva máquina de Haas puede dar vida a sus productos, indíquenos su información de contacto.

Language Preference :
Loading

Precios y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso. Impuestos, accesorios, gastos de envío, instalación, configuración y otros gastos no incluidos. La empresa no se responsabiliza de los errores tipográficos ni de imprenta. Las máquinas se muestran con equipo opcional. El aspecto real de las máquinas puede variar.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Comentarios
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Precio entregado por Haas

Este precio incluye el coste de envío, los aranceles de exportación e importación, el seguro y cualquier otro gasto en el que se incurra durante el envío a un lugar en Francia acordado con usted como comprador. No se pueden agregar otros costes obligatorios a la entrega de un producto CNC de Haas.

ESTÉ AL TANTO DE LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA Y CONSEJOS DE HAAS...

¡Regístrese ya!   

HAAS TOOLING ACEPTA LO SIGUIENTE:

  • Servicio y asistencia
  • Propietarios
  • Solicitar mantenimiento
  • Manuales del operador
  • Recambios Haas
  • Solicitud de reparación de equipo rotativo
  • Guías de preinstalación
  • Comprar herramientas
  • Configure y sepa el precio de su nueva máquina Haas
  • Inventario disponible
  • Lista de precios de Haas
  • Financiación CNCA
  • Acerca de Haas
  • Declaración DNSH
  • Oportunidades laborales
  • Certificados y seguridad
  • Póngase en contacto
  • Historial
  • CONDICIONES
  • Términos y condiciones de Haas Tooling
  • Privacidad
  • Garantía
  • Comunidad Haas
  • Programa de certificación de Haas
  • Haas Motorsports
  • Fundación Gene Haas
  • Comunidad de formación técnica de Haas
  • Eventos
  • Participe en la conversación
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy y Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255