Rotary - Hydraulic Brake Booster Retract Air Line - Installation - AD0404

サービス ホーム 手順 ロータリー - 油圧ブレーキブースター・リトラクトエアライン - 取り付け - AD0404
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

ロータリー - 油圧ブレーキブースター・リトラクトエアライン - 取り付け


AD0404

ロータリー - 油圧ブレーキブースター・リトラクトエアライン - 取り付け - AD0404

- セクションに移動 - 1. 設置 Back to Top

設置

この手順を実行する前に、機械の電源を切り、空気供給を機械から切断してください。

注意: この手順では、リトラクトライン93-2868を単一のロータリー軸に追加する方法を示します。ブースターの位置は異なります。UMC-750SSは、B軸ロータリー本体の後ろに取り付けられたB軸とC軸の両方のブレーキブースターを備えています。UMC-750/Pは、B軸ロータリー本体の側面にブレーキブースターを搭載しています。EC-1600/ZT/5AXでは、テーブルの前面にブレーキブースターが取り付けられています。

CALM キャビネット

内で、ロータリーのブレーキソレノイド[1]を見つけます。

ソレノイドのポートからプラグ[2]をNormally Closed(NC)を取り外し、とプッシュツーロック継手[3]を取り付けます

対応するブレーキブースター[4]を見つけ、継手アダプタ[5]とプッシュツーロック継手を、エアシリンダーの"リトラクト"ポート[7]に取り付けます。

ソレノイドのNCポートからエアラインをエアシリンダーの"リトラクト"ポートに配管します。

送気管を機械に接続します。機械の電源を入れ、ロータリーのブレーキ作動をテストします。

参考資料

  • UMC-750SS - B軸およびC軸ロータリーブレーキ - T-0062ブリード手順
  • ロータリーブレーキ  - ブリード手順 - EC-1600
  • ソレノイド - トラブルシューティングガイド