My Haas ようこそ、
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
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
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

Robot Package 25kg Pallet Loading System

ロボットパレット積載システム

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

拡張可能な自動パレットシステム

  • 包括的な設計
  • プラグアンドプレイ機能:UMCとVMC
  • Haas制御によるセットアップと操作
  • 積載ステーション、ラック、3パレット付き
  • 15パレットに拡張可能

Haas RPL-25KGロボットパレット積載システムには、25kgの耐荷重能力を持つHaasロボット、積載ステーション、ライトカーテン、パレットラック、3つのゼロポイントパレット(15パレットに拡張可能)が付属します。機械と一緒にご購入の場合は、ゼロポイント対応オプション、自動ウィンドウとリモートジョグハンドルタッチが付属します。別途ご購入の場合は、ゼロポイント対応オプション、自動ウィンドウとリモートジョグハンドルが必要です。

注記:別途200〜230V 3相、50/60Hz、3.0kVAの電源が必要です。ゼロポイントシステムには、機械からの空気圧が最低100 psi(6.9バール)必要です。

Haas ロボットには2年間の保証が付いています。

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

各機種の比較
構築と価格

追加のパレットと拡張キットは、HAASTOOLING.COMで入手できます

構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 仕様

システム情報

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

推奨機械

関連製品

ロボットパレットローダー

拡張可能で手頃な価格のパレット積載システム

Haas 25kg能力ロボット、積載ステーション、ライトカーテン、パレットラック、3つのゼロポイントパレットが付属します。機械にゼロポイントスタンバイオプションが必要です。機械と一緒にご購入の場合は、自動ウィンドウとリモートジョグハンドルタッチが付属します。

  • Haas UMC、中小VMCへのプラグアンドプレイ機能を備えた包括的な設計
  • すべてのセットアップおよび操作は、Haas 制御とリモートジョグハンドルで実施
  • オプションのエリアスキャナーまたはライトカーテン用のインターフェースが付属
  • 積載ステーション、パレットラック、3つのゼロポイントパレットが付属。追加のパレットもあります
  • 15パレットに拡張可能

    大量

    高混合

    現在のところ、
    以下に記載した日付以降に製造したUMCとVMCの後付けでしか使用できません。

    • UMC-500/SS – 2023年6月20日以降に製造
    • UMC-750/SS – 2022年8月29日以降に製造
    • UMC-1000/SS – 2023年3月29日以降に製造
    • VF-2/SS/YT – 2017/1/1以降に製造
    • VF-3/4/SS/YT – 2018/1/1以降に製造
    • VF-5/SS/XT – 2020/1/1以降に製造

    以下のオプションは、ロボットパレットローダーと互換性がありません。

    • パレットプール
    • パレットプール対応
    • APL/ コンパクト APL
    • ロボット/ コボット
    • エアビス対応
    • 油圧ビスに対応
    • プログラマブルエア
    • デュアルプログラマブルエア

    生産性のアドオン

    ワイヤレスプローブシステム

    Haasワイヤレス直感型プローブシステムは、ジョブのセットアップを簡略化し、各パレットを機械加工する前に、プロセス内で正確なワークオフセットを確保できます。

    チップ取出しシステム

    複数のジョブを連続して実行すると、多くのチップが発生する可能性があり、そのチップを機械から取り出すことは、無人運転を成功させるために重要です。

    70+1ポケットツールチェンジャー

    高混合の低容量ジョブを実行している場合でも、低混合の高容量生産を実行している場合でも、複数のジョブを実行するか、長時間の冗長工具をセットアップするには、追加の工具能力が必要です。 

    自動保持具

    当社のゼロポイントクランプシステムは、機械加工のために各パレットをしっかりと保持し、正確で再現性のある位置決めを提供します。

    スムーズな統合、セットアップ、およびカスタム化

    カスタム化

    パレットステーショングリッドのレイアウトをカスタマイズして、プロジェクトを最適化します。必要に応じて、パレットステーションも変更できます。

    パーツ質量の割り当て

    パーツからパーツに必要なセットアップは、パレットごとに未加工/完成品のパーツ質量を入力するだけです。

    パレットスケジューラー

    パレットスケジュールテーブルを使用すると、パレットの積載とアンロードの優先度とパレットの頻度に優先順位をつけることができます。

    グリッドビュー

    グリッドビューは完全に接触可能なため、ユーザーがシェルフ上で確認したものに対応するパレットの選択が容易になります。

    標準機能

    生産オプション

    • 自動化用安全フェンス
    • 2メートルのライトカーテンキット
    • ゼロポイント対応

    保持具

    • ゼロポイントパレットキット、ロボット25kgパレット積載システム
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション

    注:機械と一緒にご注文の場合は、リモートジョグハンドルと自動ウィンドウが付属します。別途ご注文の場合は、リモートジョグハンドルと自動ウィンドウが必要です。2021年6月1日以降に製造されたユニットはタッチリモートジョグハンドル-XLが対応/必要です。

    技術ドキュメント
    • 3Dモデル
    • レイアウト図面
    • ロボットインストール
    • オペレーターマニュアル
    • ガイドの取付け
    • リモートジョグハンドルの取付け
    • ロボットソフトウェアの更新
    • トラブルシューティング

      *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

      ビデオ
      Recently Updated

      Haas UMC-750 + 120ポケットツールチェンジャー + デュアルラック式ロボットパレットローダー


      新しい120ポケットサイドマウントツールチェンジャーとデュアルラック式ロボットパレットローダーを備えた、人気の高いUMC-750 5軸マシニングセンターをご覧ください。大容量のツールと固定具を備えたこの構成は、長時間の無人運転で部品加工に対応します。

      ロボットセットアップ動画

      ステップごとに説明したロボット セットアップ動画 

      パート 1:初期セットアップ

      始めるには、「Current Commands」ページの「Devices」タブに移動します。Haas Robot Packageがインストールされている場合は、「Robot」タブが追加されます。「Robot」タブには、3つのサブタブがあります:「Frames」、「Jogging」、「Setup」。プロンプトに従い「Setup」タブから始め、ロボットの設定を行います。  

      ロボットを設定するには、機械の非常停止を押し、ロボットの制御電源を入れます。それから「F1」を選択し、しばらくするとロボットが接続され、情報が更新されているのがわかります。ここで、非常停止を解除し、リセットを押します。これでロボットとHaas機械の接続は完了です。 

      上の動画を見て、軸速度やグリッパー ウェイトの設定からロボットの位置設定まで、ロボットの基本的なパラメータを設定してください。 

       

      詳細については、こちらをクリックしてください。

      パート 2:安全ゾーン

      セーフティー ゾーンは、ロボットが特定の境界ボックス内にとどまるようにして、機械に衝突する可能性を制限するために使用します。 

      まず、ロボットをケージと機械の位置に合わせます。それから、ワークスペースの端からロボットの距離を測定します。すべての寸法は、ミリメートル(mm)で表示する必要があります。すべての寸法を測定した後、HMIペンダントにログインしてワークゾーンを設定する必要があります。インターネットに接続されたパソコンに、イーサネット ケーブルで、ロボットを接続する必要があります。 

      上の動画では、ロボットのセーフティ ゾーンの設定やHMIペンデントの使用方法をステップごとに説明しています。 

      詳細については、こちらをクリックしてください。

      パート 3:テンプレートのセットアップ

      「Template」タブで部品表を設定します。「Template」タブは、「Current Commands」の「Devices」タブ内にあるオートパーツローダーのサブタブです。ここでは、パーツテーブルの設定方法をロボットに伝えます。 

      まず「Sequence Type」では、「Simple」と「Custom Sequence」のどちらかを選択することができます。初心者の方は、まず「Simple」モードで始めてみてください。シーケンスの種類を選択したら、制御プロンプトと直感的な指示に従って、パーツ テーブル設定のための残りのステップを実行します。 

      上の動画を見て、ロボットにパーツ テーブルを設置するための操作を行ってください。 

      パート 4:積載パーツタブ

      「Load Parts」タブを使って、機械にパーツを供給する方法をご紹介します。まず、ロボットのスピードを設定します。次に「Handle Jog」モードを開始し、最初の部品のピックアップ場所を設定します。この設定ができたら、「F2」をクリックして基準位置を設定します。次に、さまざまな「セットアップ」タブを使って、部品を機械に供給するためのピックアップ スポットとドロップオフ スポットを設定します。 

      上の動画を見て、部品を供給するためのロボットの動きを設定してください。 

      パート 5:[パーツのアンロード]タブ

      「Unload Parts」タブを使って、機械からパーツを取り出す方法をご紹介します。まず、ロボットに部品をピックアップさせる場所を選択します。旋盤の場合はメインスピンドル チャックやサブスピンドル チャック、ミルの場合は設定した保持具を選択します。 

      役立つヒント:完成部品のピックアップ動作の最初の位置を、準備完了動作の最後に記録された位置として同じ位置に記録すると、2つの動作がスムーズに移行します。 

      上の動画を見て、完成した部品をピックアップするためのロボットの動きを設定してください。 

      パート 6:工作実行& APLスケジューラー

      これで、自分のセットアップのメリットが生かされて、現場を離れてロボットに工作を任せることができます。単純に [工作実行] タブを開いて、走らせたい工作を入力します。このタブは、現在加工中のパーツ、次に加工するパーツ、完了したパーツの数、加工するべきパーツの総数の確認ができます。[APLスケジューラー] タブは、複数の工作の予定を順番に組むことができます。工作の入力後、それに順番をつけることができます。これが、各工作が実行される順番となります。

      上のビデオで、ロボットの工作の進め方、スケジュールの組み方をご覧ください。

      パート 7:カスタムシーケンス

      カスタムシーケンスを設定すると、一連の動作を独自に決めて、「シンプルモード」の既定APLシーケンスに縛られず自分のパーツプログラムを実行できます。カスタムシーケンスをオンにするには、[テンプレート] タブを開き、「シーケンスタイプ」を「カスタムシーケンス」にします。

      上のビデオでカスタムシーケンスの設定、使い方をご覧ください。

      ロボットパレット積載システム - 推奨機械

      ユニバーサル機械

      Haas UMC-500

      UMC-500

      5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量610×406×406mm

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas UMC-500

      UMC-500SS

      超高速5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量610 × 406 × 406mm

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas UMC-750

      UMC-750

      5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量762×508×508mm

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas UMC-750SS

      UMC-750SS

      超高速5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量762×508×508mm

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas UMC-1000

      UMC-1000

      5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量1,016×635×635mm

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas UMC-1000

      UMC-1000SS

      超高速5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量1,016×635×635mm

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price

      超高速VMC

      Haas VF-2SS

      VF-2SS

      超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量762×406×508mm

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas VF-2SSYT

      VF-2SSYT

      超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量762×508×508mm

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas VF-3SS

      VF-3SS

      超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量1,016×508×635mm

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas VF-3SSYT

      VF-3SSYT

      超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量1,016×660×635mm

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas VF-4SS

      VF-4SS

      超高速CNC立型ミル - 移動量1,270×508×635mm

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas VF-5SS

      VF-5SS

      超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量1,270×660×635mm

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price

      金型機

      Haas VM-2

      VM-2

      CNC立型金型機 - 移動量762×508×508mm

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas VM-3

      VM-3

      CNC立型金型機械 - 移動量1,016×660×635mm

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price

      標準VMC

      Haas VF-2

      VF-2

      CNC立型マシニングセンター - 移動量762×406×508mm

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas VF-2YT

      VF-2YT

      CNC立型マシニングセンター - 移動量762×508×508mm

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas VF-3

      VF-3

      CNC立型マシニングセンター - 移動量1,016×508×635mm

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas VF-3YT

      VF-3YT

      CNC立型マシニングセンター - 移動量1,016×660×635mm

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas VF-4

      VF-4

      CNC立型マシニングセンター - 移動量1,270×508×635mm

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas VF-540

      VF-5/40

      CNC立型マシニングセンター - 移動量1,270×660×635mm

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas VF-540XT

      VF-5/40XT

      CNC立型マシニングセンター - 移動量1,524×660×635mm

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price

      50テーパー

      Haas VF-3YT50

      VF-3YT/50

      CNC立型マシニングセンター - 移動量1,016×660×635mm

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas VF-550

      VF-5/50

      CNC立型マシニングセンター - 移動量1,270×660×635mm

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas VF-550XT

      VF-5/50XT

      CNC立型マシニングセンター - 移動量1,524×660×635mm

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price
      関連製品
      Product Image

      Haas Robot Package 7 kg

      7kg 能力のロボットシステム

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Product Image

      Haas Robot Package 25 kg

      25kg 能力のロボットシステム

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Product Image

      Haas Robot Package 50 kg

      50kg能力のロボットシステム

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price

      Haasのロボットパッケージを選ぶ理由は?

      1. すべてがパッケージに含まれているため、第三者製品を統合させる必要はありません。 
      2. 素早く簡単にセットアップでき、操作も簡単です。 
      3. 初めてロボットを使う人には導入しやすく、それでも上級者には十分な性能を備えています。 
      4. 追加のペンダントは不要です。すべては、Haas制御とタッチスクリーン ディスプレイ付きリモートジョグハンドルで制御します
      5. 技術資料からセットアップ動画、インストール ガイドまで、お客様のために多くのリソースをご用意しています。 

       

      よくある質問

      1. Haas以外の自動ドアを追加した場合、古い機械にHaasロボットを追加できますか? はい、ただし、HaasロボットはNGC機械にのみ追加することができます。サードパーティ製自動ドアとの統合に関する手順と要件が記載されたドキュメントを提供しています。注記:Haasの担当者は、サードパーティ製自動ドアとの統合に関して責任を負いません。
      2. Haas自動ドアのフィールドは、後付け可能ですか? 可能ですが、お客様の機械が自動ドアの後付けの対象であるかどうかは、HAAS ファクトリーアウトレット にお問い合わせください。 
      3. ケージの外にいる時の非常停止はどこですか? 非常停止は、Haasリモートジョグハンドルにあり、RJH-XLには非常停止が実装されています。
      4. 完全自動化のために、他にどのようなオプションを考慮すべきですか? 完全自動化のために、他に考慮すべきこと: Eビス、空圧式ビス用プログラマブルエア、チップファン。
      5. Haasのグリッパーに限定されますか? アフターマーケットの空圧式グリッパーを使用可能です。Haasのグリッパーに限定されません
      6. なぜセーフティーゾーンを設定する必要がありますか? セーフティーゾーンを設定することで、機械やフェンスへの衝突を防ぐことができます。 
      7. ロボットの電気インターフェース ボックスを追加購入できますか? はい、ロボットの電気インターフェース ボックスを追加購入できますが、Haasでは、ロボットと別に、フェンスとインターロックを販売していません。 
      8. Haas Robotの保証期間は、どのくらいですか? Haas Robotの保証期間は2年間です。 
      9. ロボットのサービスが必要な場合、FANUCに連絡する必要がありますか? いいえ、ロボット、機械、ロータリー サービスについては、お近くのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。 

              他にもご質問がありますか? お近くのHAAS ファクトリーアウトレットまでお問い合わせください

      Axes S.A.E METRIC
      Controlled Axes 6 6
      Capacities S.A.E METRIC
      Max Load Capacity at Wrist 55.0 lb 25 kg
      Max Payload 43 lb 19.5 kg
      Reach 72.1 in 1831 mm
      再現性 0.0008 in 0.020 mm
      Zero Point System S.A.E METRIC
      Positional Repeatability 0.0002 in 0.005 mm
      Clamp Force w/Air 5,952 lbf 26,476 N
      Clamp Force w/o Air 2,204 lbf 9,804 N
      最大部品径 8.3 in 210 mm
      Max Square Part 8.27 in x 8.27 in 210.0 mm x 210.0 mm
      Pallet Size 8.27 in x 8.27 in 210 mm x 210 mm
      Pallet Weight (w/hardware) 9.0 lb 4.1 kg
      最小空気圧 100 psi 6.9 bar
      Motion S.A.E METRIC
      Motion Range – J1 340 ° 340 °
      Motion Range - J2 260 ° 260 °
      Motion Range - J3 458 ° 458 °
      Motion Range - J4 400 ° 400 °
      Motion Range - J5 360 ° 360 °
      Motion Range - J6 900 ° 900 °
      Speeds S.A.E METRIC
      Max Speed - J1 210 °/sec 210 °/sec
      Max Speed - J2 210 °/sec 210 °/sec
      Max Speed - J3 265 °/sec 265 °/sec
      Max Speed - J4 420 °/sec 420 °/sec
      Max Speed - J5 420 °/sec 420 °/sec
      Max Speed - J6 720 °/sec 720 °/sec
      一般 S.A.E METRIC
      Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
      Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
      国内用パレット 104.0 in x 81.0 in x 92.0 in 264 cm x 206 cm x 234 cm
      輸出用パレット 104.0 in x 81.0 in x 92.0 in 264 cm x 206 cm x 234 cm
      重量 3200 lb 1452.0 kg