Bijur - Mechanical - Oil Pump Motor and Filter - Replacement - AD0353

서비스 홈 방법 절차 Bijur - 기계식 - 오일 펌프 모터 및 필터 - 교체 - AD0353

Bijur - 기계식 - 오일 펌프 모터 및 필터 - 교체 - AD0353

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Bijur - Mechanical - Oil Pump Motor and Filter - Replacement (4 단계) 3. Parameter 117 Adjustment 4. Bijur - Mechanical - Oil Pump - Test (3 단계) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025

Bijur - 기계식 - 오일 펌프 모터 및 필터 - 교체


AD0353

개정판 A - 2025년 5월

Introduction

이 절차에서는 Bijur 기계식 오일 펌프의 모터와 필터를 교체하는 방법을 설명합니다.

다음 이후에 제작된 기계에 적용됨: 1989년 1월 ~ 2015년 7월

Bijur - Mechanical - Oil Pump Motor and Filter - Replacement

1

윤활 탱크 어셈블리에서 오일 호스를 분리합니다. 호스에 플러그를 끼웁니다.

모터 커버의 모터 케이블에 있는 잠금 너트 [1]을 풉니다. 모터 커버 [2]와 모터 커버 스탠드오프 [3]을 제거합니다. 이렇게 하면 새 모터를 쉽게 설치할 수 있습니다.

사용한 모터 리드에 연결된 전선에 표시합니다. 크림프 커넥터 [4]에서 사용한 모터의 도선을 자릅니다 .

사용한 모터를 제거합니다.

BIJUR 오일 펌프 교체 모터 [A]를 설치합니다. 접지선 [5]를 연결합니다. 모터 커버 스탠드오프를 설치합니다.

2

모터 도선 [1]을 약 1/2"(13mm) 가량 벗깁니다.

전원 케이블의 도선 [2]를 약 1/2"(13mm) 가량 벗깁니다.

크림프 커넥터를 사용하여 모터 도선과 전원 케이블 도선을 함께 연결합니다.

모터 커버를 설치합니다. 전원 케이블의 잠금 너트를 모터 커버에 대고 조입니다.

3

탱크 덮개 어셈블리에서 탱크 [6]을 제거합니다.

사용한 오일을 폐기하고 탱크를 청소합니다.

탱크 덮개 하단과 탱크 상단에서 사용한 개스킷을 긁어냅니다.

사용한 배출 튜브 [2]를 제거하여 폐기합니다.

캐니스터 필터 캡 [5]와 O링 [4]를 제거하고 사용한 필터 [3]을 폐기합니다. 필터 요소 [3] 없이 캡 [5]와 O링 [4]를 제자리에 다시 설치합니다.

새 배출 튜브 [2]를 설치합니다.

새 탱크 개스킷 [1]과 탱크 [6]을 설치합니다.

오일 호스를 탱크 어셈블리에 다시 연결합니다.

4

탱크를 최대(MAX) 채움선 [1]에 채웁니다.

 참고: 오염물이 축적되지 않도록 하려면 Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20 또는 Mobil 1 10W-30을 사용하십시오. Mobil Vactra #2를 사용하지 마십시오.

Vactra # 2를 사용하면 오염물("슬러지")가 탱크로 축적됩니다. 이로 인해 펌프 어셈블리가 막힐 수 있습니다.

탱크를 채울 때마다 탱크를 최대(MAX) 채움선 [1]까지 채워야 합니다. 그러면 딥 트로프 [2]에 오일이 가득 찹니다. 따라서 펌프의 구동 및 웜 기어 [3]이 윤활됩니다.

Parameter 117 Adjustment

정격 rpm이 각각 1.2와 1.4인 모터 2개가 있습니다. 이것은 모터 라벨 [1]에 표시되어 있습니다.

서비스 모드로 들어가서 다음을 변경하십시오.

파라미터 117 은 이러한 각 정격 속도에 대해 변경되어야 합니다.

1.2 RPM 모터: 90000

1.4 RPM 모터: 75000

 

Bijur - Mechanical - Oil Pump - Test

1

압력이 약 20psi(1.38bar)가 될 때까지 플런저를 들어 올려 펌프를 수동 프라임합니다.

 참고: 레버 암[1]이 플런저를 위로 밀면 펌프를 수동으로 프라임 할 수 없습니다. 다음 펌프 사이클이 완료될 때까지 스핀들을 최대 30분 동안 작동하십시오.

 MDI 모드에서 스핀들이 저속으로 작동하도록 명령합니다(예: 5 RPM).

오일 펌프 모터가 켜집니다.

레버 암이 떨어지면 스핀들을 정지하십시오.

2

캐니스터 필터 위의 피팅[3]에서 오일 공급 튜브[1]를 분리합니다.

플런저[2]를 들어 올립니다.

펌프가 올바르게 작동하면 오일이 피팅[3]에서 나옵니다.

오일 공급 튜브를 연결하십시오.

피팅에서 오일이 나오지 않으면 기계적 Bijur 윤활유 펌프 문제 해결 안내서를 참조하십시오.

3

 MDI 모드에서 스핀들이 저속으로 작동하도록 명령합니다(예: 5 RPM).

 참고: Bijur 기계식 펌프는 사이클을 완료하는 데 약 30분이 걸립니다.

플런저가 떨어질 때 오일 압력 게이지를 보십시오.

오일 압력 게이지는 20 ~ 40psi(1.38-2.75bar)를 표시합니다. 3-10분 안에 압력이 점차적으로 0psi(0.0bar)로 감소합니다.