AD0013
다음으로 구축 된 머신에 적용됩니다 : 2012 년 12 월
이 절차는 ST 및 DS 선반에서 이러한 부품을 교체하는 방법을 알려줍니다.
이 절차는 라이브 툴링이 적용된 ST-30 선반에 표시됩니다.
스핀들에서 워크 홀딩 (척 / 콜릿)을 제거합니다.
Haas 서비스 안내서에서 선반-척-설치 자세한 내용은.
드로우 튜브 스레드에 테이프를 놓습니다. 이것은 스레드를 보호합니다.
.SET 모수 278:26 C-AXIS DRIVE 에 0. 를 누르십시오.주 회로 차단기를 떨어져서 position.
주 회로 차단기를 잠그십시오. 승인 된 안전 태그가있는 승인 된 잠금 장치를 사용하십시오.
(4) 브레이크 캘리퍼 장착 용 볼트를 제거하십시오 [1]. 브레이크 캘리퍼를 제거하십시오.
브레이크 솔레노이드 [2] 케이블 [3]을 분리하십시오.
유압 실린더의 호스 [6] 중 하나에 표시를하여 호스를 올바른 위치에 다시 놓으십시오.
다음 구성 요소를 제거하십시오.
부품을 오염으로부터 보호하려면 :
노트 : 이 이미지에서 벨트가 제거되었습니다. 이 단계에있을 필요는 없습니다.
브레이크 로터 장착 용 나사 [1]를 모두 제거하십시오.
노트 : 나사 수는 기계마다 다릅니다.
유압 실린더의 무게를 지탱하십시오. 유압 실린더의 모든 나사 [2]를 풉니 다.
유압 실린더 [2]와 드로 튜브 [3]를 함께 제거하십시오.
유압 실린더에서 드로우 튜브를 제거하십시오.
사용한 스핀들 구동 벨트를 점검하십시오. 사용 된 스핀들 구동 벨트가 손상된 경우 (8) 유압 실린더 장착 판 SHCS를 제거하십시오 [1].
플레이트와 브레이크 로터를 제거하십시오.
스핀들 구동 벨트 잠금 나사 (4 개)를 풉니 다 [1].
잭 나사를 조정하십시오 [3]. 스핀들 구동 벨트의 장력이 느슨해집니다 [2].
스핀들 구동 벨트를 제거합니다 [2].
유압 실린더 어댑터, 브레이크 로터, 캘리퍼, 패드 및 스핀들 구동 벨트를 검사하십시오. 손상된 모든 부품을 교체하십시오.
스핀들 구동 벨트 [2]를 풀리에 설치하십시오. 스핀들의 장력을 조정하십시오. 인용하다 선반-구동 벨트 장력-게이트 소닉 미터-지침 .
스핀들 구동 벨트 잠금 나사 (4)를 조입니다 [1]. 참조 하스 패스너 토크 사양. 강철의 값을 사용하십시오.
새 로터 [1]를 스핀들 어댑터에 놓습니다.
유압 실린더 용 유압 유니언 어댑터 [2]를 설치하십시오. 손으로 나사를 조입니다 [3]. 별 모양으로 나사 [3]를 조입니다.
로터와 어댑터가 올바르게 중앙에 올 때까지 조정하십시오. 표시기를 사용하여 이러한 오류를 측정하십시오.
회전하는 유압 실린더 어댑터 나사를 별 모양으로 조입니다. 참조 하스 패스너 토크 사양. 강철의 값을 사용하십시오.
드로우 튜브에 나사산이 손상되었는지 검사하십시오.
드로우 튜브 한쪽의 나사산 [2]에 테이프를 붙여 보호하십시오.
마지막 (4) 드로우 튜브 스레드에 중간 강도의 스레드 잠금 컴파운드를 바르십시오.
드로우 튜브의 다른 쪽 [1]을 유압 실린더로 돌립니다. 드로우 튜브가 멈출 때까지 계속 돌립니다.
드로우 튜브를 반대 방향으로 돌립니다 (4).
유압 실린더와 드로우 튜브를 조립품으로 함께 설치하십시오.
노트 : 이 이미지에서 벨트가 제거되었습니다. 이 단계에있을 필요는 없습니다.
유압 실린더의 무게를 지탱하십시오. 모든 유압 실린더 나사 [1]와 브레이크 로터 나사 [2]를 설치하고 손으로 조입니다. 별 모양으로 나사를 조입니다.
노트 : 나사 수는 기계마다 다릅니다.
유압 실린더의 외부면 [3]을 측정하십시오. 표시기를 사용하십시오.
0.001로 조정" (0.03 mm) 이하 TIR. 유압 실린더 나사 [1]와 브레이크 로터 나사 [2]를 사용하십시오.
모든 나사를 조입니다. 참조 하스 패스너 토크 사양. 강철의 값을 사용하십시오.
브레이크 로터의면이 정확하게 가운데에 오도록하십시오. 오류는 0.04를 초과 할 수 없습니다" (1.0 mm).
오류가 0.04보다 큰 경우" (1.0 mm) 유압 실린더 나사 [1]와 브레이크 로터 나사 [2]를 풀고이 단계를 반복하십시오.
유압 유니언, 유압 어댑터 [2] 및 어댑터 개스킷 [1]에는 배출 구멍 [3]이 있습니다. 모든 배출구를 냉각수 수집기의 배출구와 정렬해야합니다.
노트 : 유압 유니언에 배수구가 없더라도 모든 배수구를 바닥 위치에 맞 춥니 다.
노트 : 이 단계에서 나사를 조이려면 하스 패스너 토크 사양. 강철의 값을 사용하십시오.
다음 구성 요소를 설치하십시오.
(4) 장착 나사 [1]로 브레이크 캘리퍼를 설치하십시오. 손가락으로 나사를 조입니다.
0.005를 사용하여 캘리퍼의 간격을 기어 디스크에 설정" 브레이크 캘리퍼의 고정 부분과 기어 디스크 사이에 (0.13 mm) 심.
노트 : 심은 일시적입니다. 나중에 제거됩니다.
브레이크 솔레노이드 [2] 케이블 [3]을 연결하십시오.
주 회로 차단기를 의 위에 position.
를 누르십시오.Zero 모든 축을 반환합니다. MDI 모드에 들어가십시오. 유형 M14을 누른 다음 [CYCLE START] 브레이크 어셈블리를 고정합니다.
(4) SHCS를 조이십시오. 참조 하스 패스너 토크 사양. 강철의 값을 사용하십시오.
를 누르십시오.0.005를 제거하십시오" 심 (0.13 mm)
세트 모수 278:26 C-AXIS DRIVE 에 1.
드로우 튜브 스레드에서 테이프 [1]을 제거하십시오.
워크 홀딩 (척 / 콜릿)을 스핀들에 설치합니다.
Haas 서비스 안내서에서 선반-척-설치 자세한 내용은.
다음 절차를이 순서대로 완료하십시오.