MyHaas Bienvenido:
!
Haas Tooling Historial de órdenes de invitados MyHaas/HaasConnect Iniciar sesión Registrar Haas Tooling Mi cuenta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Cerrar sesión Bienvenido: Mis máquinas Última actividad Mis presupuestos Mi cuenta Mis usuarios Cerrar sesión
Encuentre su distribuidor
  1. Seleccionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • máquinas Menú principal
    • Fresadoras verticales de Haas Fresadoras verticales
      Fresadoras verticales
      Fresadoras verticales Ver todo
      • Fresadoras verticales
      • Serie VF
      • Máquinas universales
      • Series VR
      • VP-5 prismático
      • CMV con cambio de paletas
      • Mini Mills
      • Máquinas de moldeo
      • Centros de taladrado de alta velocidad
      • Serie de taladrado / roscado / fresado
      • Fresadoras Toolroom
      • Fresadoras compactas
      • CMV portico router serie GR y GM
      • Encaminadores de láminas SR
      • CMV de gran tamaño
      • Fresadoras de doble columna
      • Simulador del control
      • Cargador automático de piezas de fresadora
      • Cargador automático de piezas de carga lateral CMV/UMC
      • Cargador automático de piezas compacto
    • Product Image Soluciones multieje
      Soluciones multieje
      Soluciones multieje Ver todo
      • Soluciones multieje
      • Tornos con eje Y
      • Fresadoras de 5 ejes
    • Tornos Haas Tornos
      Tornos
      Tornos Ver todo
      • Tornos
      • Serie ST
      • Doble husillo
      • Serie en forma de caja
      • Tornos Toolroom
      • Torno con plato de garras
      • Alimentador de barras Haas V2
      • Cargador automático de piezas de torno
    • Fresadoras horizontales Haas Fresadoras horizontales
      Fresadoras horizontales
      Fresadoras horizontales Ver todo
      • Fresadoras horizontales
      • Cono ISO 50
      • Cono ISO 40
    • Mesas giratorias y divisores Haas Mesas giratorias y divisores
      Mesas giratorias y divisores
      Mesas giratorias y divisores Ver todo
      • Mesas giratorias y divisores
      • Mesas giratorias
      • Divisores
      • Equipos giratorios de 5 ejes
      • Equipos rotativos extragrandes
    • Product Image Sistemas de automatización
      Sistemas de automatización
      Sistemas de automatización Ver todo
      • Sistemas de automatización
      • Automatización de fresadoras
      • Automatización de tornos
      • Modelos de automatización
    • Centros de taladrado Haas Máquinas de sobremesa
      Máquinas de sobremesa
      Máquinas de sobremesa Ver todo
      • Máquinas de sobremesa
      • Fresadora de sobremesa
      • Torno de sobremesa
    • Equipamiento de taller Haas Equipo de taller
      Equipo de taller
      Equipo de taller Ver todo
      • Equipo de taller
      • Sierra de cinta
      • Fresadora de torreta
      • Rectificadora de superficies, 2550
      • Rectificadora de superficies, 3063
      • Máquina de corte láser
    • ENLACES RÁPIDOS Serie especial  Serie especial 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS Las máquinas nuevas en stock Las máquinas nuevas en stock NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC
      COMPRAR HERRAMIENTAS
      • Configure y sepa el precio de su máquina Haas
      • Lista de precios
      • Inventario disponible
      • Financiación CNCA
      ¿QUIERE HABLAR CON ALGUIEN?

      En las tiendas Haas Factory Outlet (HFO) pueden resolver sus dudas y orientarlo sobre las mejores opciones.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opciones Menú principal
    • Product Image Husillos
      Husillos
      Husillos Ver todo
      • Husillos
    • Product Image Cambiadores de herramientas
      Cambiadores de herramientas
      Cambiadores de herramientas Ver todo
      • Cambiadores de herramientas
    • Product Image 4.º | 5.º eje
      4.º | 5.º eje
      4.º | 5.º eje Ver todo
      • 4.º | 5.º eje
    • Product Image Torretas y herramientas motorizadas
      Torretas y herramientas motorizadas
      Torretas y herramientas motorizadas Ver todo
      • Torretas y herramientas motorizadas
    • Product Image Palpado
      Palpado
      Palpado Ver todo
      • Palpado
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas Tratamiento de refrigerante y virutas
      Tratamiento de refrigerante y virutas
      Tratamiento de refrigerante y virutas Ver todo
      • Tratamiento de refrigerante y virutas
    • El Control Haas El Control Haas
      El Control Haas
      El Control Haas Ver todo
      • El Control Haas
    • Product Image Opciones para productos
      Opciones para productos
      Opciones para productos Ver todo
      • Opciones para productos
    • Product Image Herramientas y utillaje
      Herramientas y utillaje
      Herramientas y utillaje Ver todo
      • Herramientas y utillaje
    • Product Image Portapiezas
      Portapiezas
      Portapiezas Ver todo
      • Portapiezas
    • Product Image Soluciones de 5 ejes
      Soluciones de 5 ejes
      Soluciones de 5 ejes Ver todo
      • Soluciones de 5 ejes
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatización
      Automatización
      Automatización Ver todo
      • Automatización
    • ENLACES RÁPIDOS Serie especial  Serie especial 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS Las máquinas nuevas en stock Las máquinas nuevas en stock NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC
      COMPRAR HERRAMIENTAS
      • Configure y sepa el precio de su máquina Haas
      • Lista de precios
      • Inventario disponible
      • Financiación CNCA
      ¿QUIERE HABLAR CON ALGUIEN?

      En las tiendas Haas Factory Outlet (HFO) pueden resolver sus dudas y orientarlo sobre las mejores opciones.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Menú principal
      Descubra la diferencia Haas
    • Por qué Haas
    • MyHaas
    • Comunidad de educación
    • Industria 4.0
    • Certificado Haas
    • Testimonios de clientes
  • Servicio técnico Menú principal
      Bienvenido al Haas Service
      INICIO DE SERVICIO Manuales del operador Procedimientos instructivos Guías de resolución de problemas Mantenimiento preventivo Recambios Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Menú principal
  • Herramientas de Haas Menú principal
      Accesorios de automatización Soporte de taller Portaherramientas de fresadora Herramientas de corte para fresadora Sistemas de mandrinar Amarre de pieza de fresadora Portaherramientas para tornos Herramientas de corte para torno Amarres y sujeciones para tornos Packs de herramientas Platos de pinza ER Hacer agujeros Roscado Brocas Kits y cubos Platos manuales para fresado Desbarbado y abrasivos Medidor de herramientas y máquinas de ajuste por contracción Almacenamiento y manipulación Mantenimiento de máquinas Accesorios de herramientas Vestuario y accesorios Medición e inspección Winner's Circle Winner's Circle Holgura Grandes ofertas del día
    • Herramientas de Haas
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WINNERS_CIRCLE-1Y
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WC-1Y-EU
    • Grandes ofertas de hoy
      Grandes ofertas de hoy Shop All
      • Portaherramientas para fresadoras
      • Herramientas para fresadoras
      • Medición e inspección
      • Sistemas de mandrinar
      • Amarres y sujeciones para fresadoras
      • Kits de plato de fresado
      • Portaherramientas para tornos
      • Herramientas de corte para tornos
      • AMARRES Y SUJECIONES PARA TORNOS
      • Pinzas y mandriles ER
      • Hacer agujeros
      • Roscado
      • Brocas
      • Almacenamiento de herramientas
      • Vestuario y accesorios
    • Liquidación
      Liquidación Shop All
    • Medición e inspección
      Medición e inspección Shop All
      • Kits de inspección
      • Kits de sondas y accesorios
      • Detectores de filos y centros
      • Calibres de medición comparativa
      • Calibres de altura
      • Calibres
      • Calibres de anillo y tapón
      • Bloques de calibres y accesorios
      • Calibres de pasadores y accesorios
      • Indicadores de caída
      • Indicadores de prueba de dial
      • Calibres de mandrinado
      • Accesorios del indicador
      • Bloques en V
      • Bloques de configuración
      • Medición de profundidad
      • Micrómetros
      • Accesorios del micrómetro
      • Kits de micrómetros
      • Kits calibradores de mandrinado
      • Kits de inicio
      • Kits de indicadores
      • Kits de pinzas
      • Estación de comprobación del portaherramientas
      • Medidores de altura
      • Coordinate Measuring Machines
    • Cobots y accesorios
      Cobots y accesorios Shop All
      • Kits de cobots
      • Kits de cobots
      • Barreras protectoras
      • Amarres
      • Accesorios de células robóticas
    • Soporte de taller
      Soporte de taller Shop All
      • Compresores de aire
      • Máquinas de marcado láser
      • Accesorios para sierras de banda
      • Ruedas de rectificado de superficie
    • Portaherramientas para fresadoras
      Portaherramientas para fresadoras Shop All
      • Portafresas
      • Soportes de plato de fresado
      • Soportes de ajuste por contracción
      • Pinzas de sujeción ER
      • Mandriles de fresado y pinzas
      • Portabrocas para taladros
      • Tiradores
      • Kits de portaherramientas giratorios y plato de garras de herramientas
      • Mandriles de fresado y pinzas hidráulicos
      • Llaves y accesorios de portaherramientas
    • Herramientas para fresadoras
      Herramientas para fresadoras Shop All
      • Cuerpos de plato de fresado
      • Insertos de fresado
      • Fresas de punta
      • Insertos y fresas de chaflán
      • Cuerpos de fresa de punta indexables
      • Fresas de punta esférica
      • Fresas de chaflán
      • Fresas de desbaste
      • Insertos y fresas de punta de bola indexables
      • Kits de plato de fresado
      • Kits de fresas de chaflán
      • Kits de fresas de punta divisibles
      • Herramientas de corte con cola de milano
      • Herramientas de corte de cola de milano indexables
      • Engrabado de fresas de punta
      • Rebabas
      • Herramientas de corte de chavetero
      • Fresas para redondeado de esquinas
      • Brocas de router CNC para madera
    • Sistemas de mandrinar
      Sistemas de mandrinar Shop All
      • Cabezales y cartuchos de mandrinar
      • Soportes y extensiones de mandrinar
    • Amarres y sujeciones para fresadoras
      Amarres y sujeciones para fresadoras Shop All
      • Mordazas de garra fija
      • Mordazas autocentrantes
      • Placas adaptadoras
      • Garras de mordaza
      • Soportes y utillajes de mordazas
      • Kits de mordazas
      • Paralelas de mordaza
      • Mordazas de giratorio
      • Abrazaderas de utillaje
      • Kits de amarre de pieza automático
      • Mordazas Toolmakers
      • Calibres de fuerza de fijación
      • Utillajes de pinza
      • Placas en ángulo
    • Portaherramientas para tornos
      Portaherramientas para tornos Shop All
      • Soportes de torneado estáticos TL y CL
      • Soportes de torneado estático BOT
      • Soportes de torneado estático BMT
      • Portaherramientas eléctricas
      • Casquillos / manguitos de reducción del soporte de torneado
      • Soportes de torneado estático VDI
    • Herramientas de tornos
      Herramientas de tornos Shop All
      • Herramientas de corte
      • Kits de herramientas de corte
      • Insertos de torneado
      • Herramientas de corte y ranurado
      • Herramientas de roscado y ranurado interno (DI)
      • Insertos de roscado
      • Herramientas de roscado
      • Barras de mandrinar / herramientas de tornear internas (ID)
      • Herramientas de tornear externas (OD)
      • Insertos de torneado de cermet
      • Insertos de torneado CBN
      • Insertos de roscado y ranura de Haas Notch
      • Portaherramientas para roscado y ranurado Haas Notch
      • Micro Turning Tools
    • AMARRES Y SUJECIONES PARA TORNOS
      AMARRES Y SUJECIONES PARA TORNOS Shop All
      • Centros activos
      • Tubos de guía/manguitos de reducción del husillo
      • Pinzas de cambio rápido
      • Platos de pinza QuickChange
      • Pinzas 5C
      • Kits de pinzas 5C
      • Aros de mandrinar para torno
      • Garras de torno
      • Tiradores de barras
    • Packs de herramientas
      Packs de herramientas Shop All
      • Kits de ventilador de limpieza de virutas
      • Kits de herramientas de corte
      • Kits de fresas de punta divisibles
      • Kits de herramientas de corte
      • Kits de taladrado y roscado
      • Kits de taladrado indexable
      • Kits de plato de fresado
      • Kits de fresas de chaflán
      • Kits de portaherramientas giratorios y plato de garras de herramientas
      • 08-1769
      • 08-1739
      • 08-0002
      • 08-1117
      • 08-1744
      • 08-1118
      • 08-0004
      • 08-1745
      • 08-1748
      • 08-1953
      • 08-1955
      • 08-2027
      • 08-2028
      • 08-2029
      • 08-1952
      • 08-1954
      • Kits de inicio de torno
      • Kits de amarre de pieza
      • Kits de mordazas giratorias
      • Kits de plato de 3 mordazas para fresadoras
      • Kits de cubo
      • Kits de mordazas
      • Kits de manguitos reductores
      • Kits de amarre de pieza automático
      • Kits de medición e inspección
      • Kits calibradores de mandrinado
      • Kits de indicadores
      • Kits de micrómetros
      • Kits de pinzas
      • Kits de inicio
    • Pinzas y mandriles ER
      Pinzas y mandriles ER Shop All
      • Pinza de diámetro recto ER
      • Pinzas selladas ER
      • Pinzas de rosca ER
      • Accesorios y juegos de pinzas ER
      • Pinzas de sujeción ER
      • Pinzas de sujeción ER con mango recto
      • Portabrocas para talados sin llave de mango recto
    • Brocas
      Brocas Shop All
      • Brocas de carburo
      • Cuerpos de broca indexables
      • Insertos de broca indexable
      • Cuerpos de broca modular
      • Cabezas de broca modular
      • Juegos y brocas de cobalto
      • Brocas de centro
      • Escariadores
      • Kits de taladrado indexable
      • Taladros de puntos
      • Cuerpos de la broca de pala
      • Insertos de la broca de pala
      • Brocas de avellanado
    • Roscar
      Roscar Shop All
      • Machos de roscar
      • Insertos de roscado
      • Herramientas de roscado
      • Fresas de rosca
      • Roscas para tubos
      • Kits de taladrado y roscado
    • Brochado
      Brochado Shop All
      • Herramientas de brocas
      • Insertos para brocas
    • Cubos
      Cubos Shop All
      • Cubos
      • Kits de cubo
      • Torres del conjunto de mordaza
    • Platos de fresado
      Platos de fresado Shop All
      • Platos de garras divisores 5C
      • Soportes para fresadoras y platos de tres mordazas
    • Desbarbado y abrasivos
      Desbarbado y abrasivos Shop All
      • Almohadillas abrasivas
      • Herramientas de desbarbado
      • Ruedas de desbarbado
      • Láminas y rollos abrasivos
    • Medidor de herramientas y máquinas de ajuste por contracción
      Medidor de herramientas y máquinas de ajuste por contracción Shop All
      • Máquinas de medición de herramientas
      • Máquinas de ajuste por contracción
    • Almacenamiento de herramientas
      Almacenamiento de herramientas Shop All
      • Carros de herramientas
    • Mantenimiento de máquinas
      Mantenimiento de máquinas Shop All
      • Barras de prueba de husillo
      • Niveles
      • Refractómeros
      • Consumibles y aditivos de máquinas
      • Machine Accessories
    • Accesorios para herramientas
      Accesorios para herramientas Shop All
      • Limpiadores de cono de husillos y portaherramientas
      • Elevador de taller Haas
      • Utillaje para portaherramientas
      • Ventiladores de limpieza de CNC
      • Dead Blow Hammers
      • Mazos y martillos
      • Anti-Fatigue Mats
      • Recambios
      • Layout Tools
      • Llaves
      • Herramientas de corte de mano
      • Taburetes de taller
      • Imanes de elevación
      • Safety Apparel
    • Vestuario y accesorios
      Vestuario y accesorios Shop All
      • Accesorios
      • Ropa
    • ENLACES RÁPIDOS DE HAAS TOOLING
      PRODUCTOS NUEVOS PRODUCTOS NUEVOS NEW PRODUCTS NEW PRODUCTS
      EL MÁS POPULAR EL MÁS POPULAR
      PROMOCIONES DE HERRAMIENTAS PROMOCIONES DE HERRAMIENTAS
      FINANCIACIÓN Y TÉRMINOS ABIERTOS FINANCIACIÓN Y TÉRMINOS ABIERTOS PAY BY INVOICE PAY BY INVOICE
      Preguntas frecuentes Preguntas frecuentes
      KITS CREADOS PARA USTED KITS CREADOS PARA USTED
×

Resultados de la búsqueda

Web Pages

Imágenes

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bienvenido:
!
Haas Tooling Historial de órdenes de invitados MyHaas/HaasConnect Iniciar sesión Registrar Haas Tooling Mi cuenta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Cerrar sesión Bienvenido: Mis máquinas Última actividad Mis presupuestos Mi cuenta Mis usuarios Cerrar sesión
Encuentre su distribuidor
  1. Seleccionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Resultados de la búsqueda

Web Pages

Imágenes

    • <
    • 1
    • >

DC-2/40 Drill Center

  1. Fresadoras verticales
  2. Centros de taladrado de alta velocidad
  3. Centro de taladrado DC-2/40

Centro de taladrado DC-2/40

    SOLAMENTE CNY
Centro de taladrado de alta velocidad con recorridos de 1000 x 500 x 500 mm, cono ISO 40

  • Más recorrido y mesa más grande para piezas más grandes y configuraciones de alta densidad 
  • Husillo cono ISO 40 de 10 000 rpm (disponible a 12 000 rpm o 15 000 rpm)
  • Cambiador de herramientas tipo torreta de alta velocidad, 20 herramientas
  • Ventana automática disponible para facilitar la automatización
  • Descarga de virutas trasera con flujo delantero

El DC-2/40 es una versión más grande de nuestra máquina de taladrado/roscado de estilo tradicional que ofrece mayor recorrido X e Y y una mesa más grande para acomodar piezas de más tamaño, varias mordazas o configuraciones de alta densidad. La máquina está equipada con un husillo cono ISO 40 de 10 000 rpm y un cambiador de herramientas tipo torreta de alta velocidad para minimizar los tiempos de corte a corte y acortar los tiempos de ciclo. Elija el husillo opcional de 12 000 rpm o 15 000 rpm para reducir aún más los tiempos de producción.

La descarga trasera de virutas de la DC-2/40 permiten colocar las máquinas una al lado de la otra para maximizar el espacio en taller y ofrecer un fácil acceso lateral para sistemas de automatización. La base extraancha monopieza de la máquina proporciona un soporte estable para las piezas y los utillajes más pesados, y la columna triangulada de sección ancha aumenta la rigidez general.

See Available Stock

Plazo de entrega actual

Filtros

  • 40 Cono
  • 3 Eje
  • 10k RPM
  • 20 Capacidad de herramientas

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Las máquinas del modelo V únicamente están disponibles en precios CNY
Comparar máquinas
VER TODO EL INVENTARIO

Disponible para pedidos, con entrega estimada para el segundo trimestre de 2025.

CENTROS DE TALADRADO DE ALTA VELOCIDAD HAAS

DESCARGAR FOLLETO

DIARIO DE HAAS

    Comparar máquinas
    CONFIGURACIONES Y PRECIOS
    Póngase en contacto con el distribuidor
    • Configuración y Precio
    • Información de la máquina
    • Especificaciones
    • Tabla de correspondencia de mesas giratorias

    Información de la serie

    OPCIONES DISPONIBLES

    DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

    VÍDEOS

    PRODUCTOS RELACIONADOS

    Velocidad | Precisión | Versatilidad 

    Centros de taladrado Haas de la serie DC que combinan capacidades de alta velocidad y poca ocupación de espacio para crear centros de mecanizado vertical versátiles y adecuados para producir piezas 2D y 3D de alta precisión, como las que se necesitan los sectores de telecomunicaciones, aeroespacial, médica y de automoción. Dos posibilidades: desplegar una sola máquina para de piezas de alta mezcla y plazos de entrega rápidos o desplegar varias máquinas una al lado de la otra para producciones de alto volumen.

    30 / 40

    CONO

    3/4/5

    EJE

    10 000-20 000

    RPM

    20 - 21

    TIPOS DE HERRAMIENTAS

    FORMATO TRADICIONAL, CON EL PROBADO VALOR HAAS

    ✓  Cambiador de herramientas tipo torreta de alta velocidad


    ✓  Descarga de virutas trasera y eliminación de virutas de refrigerante


    ✓  Preparado para automatización – Cobot 

     

    ✓  Control Haas de fácil uso

     

    ✓  Husillos de alto rendimiento

     

    ✓  Fácil integración de ejes 4.º y 5.º

     

    VER DETALLES

      CENTROS DE FRESADO DE ALTA VELOCIDAD – CONO ISO 30

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      Centro de taladrado de alta velocidad con recorridos de 600 x 450 x 330 mm, cono ISO 30

          SOLAMENTE CNY
      Más información Configuración y Precio
      Haas DC-2

      DC-2 Drill Center

      Centro de taladrado de alta velocidad con recorridos de 1000 x 500 x 330 mm, cono ISO 30

          SOLAMENTE CNY
      Más información Configuración y Precio

      CENTROS DE FRESADO DE ALTA VELOCIDAD – CONO ISO 40

      Haas DC-1

      DC-1/40 Drill Center

      Centro de taladrado de alta velocidad con recorridos de 600 x 450 x 300 mm, cono ISO 40

          SOLAMENTE CNY
      Más información Configuración y Precio
      Haas DC-2

      DC-2/40 Drill Center

      Centro de taladrado de alta velocidad con recorridos de 1000 x 500 x 500 mm, cono ISO 40

          SOLAMENTE CNY
      Más información Configuración y Precio

      CENTROS DE TALADRADO PARA PIEZAS LARGAS – CONO 40

      Haas DC-3/40

      DC-3/40 Drill Center

      Centro de taladrado de alta velocidad con recorridos de 2000 x 500 x 300 mm, cono ISO 40

          SOLAMENTE CNY
      Más información Configuración y Precio
      Haas DC-4/40

      DC-4/40 Drill Center

      Centro de taladrado de alta velocidad con recorridos de 2500 x 500 x 300 mm, cono ISO 40

          SOLAMENTE CNY
      Más información Configuración y Precio

      CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS TIPO TORRETA

      Los cambiadores de herramientas ultrarrápidos tipo torreta para la serie DC producen tiempos de herramienta a herramienta de hasta 1,25 segundos y cambios de operación de hasta 2,25 segundos para minimizar los tiempos de corte a corte y acortar los tiempos de ciclo. El cambiador de herramientas de cono iso 30 tiene capacidad para 21 herramientas, y el cambiador de herramientas de cono iso 40 tiene capacidad para 20 herramientas. Ambos cuentan con un potente sistema de accionamiento por servomotor para mayor velocidad y confiabilidad.

       

      HUSILLOS DE ALTO RENDIMIENTO

      Todas las máquinas de la serie DC están equipadas con un husillo engrasado de alto rendimiento impulsado por un fiable sistema de accionamiento directo en línea Haas. La empaquetadura del husillo está refrigerada con líquido para ofrecer estabilidad térmica. El sistema de accionamiento directo en línea de Haas proporciona altas velocidades de aceleración/desaceleración para minimizar los tiempos de corte a corte y permite un roscado rígido-roscado sincronizado de alta velocidad para reducir los tiempos de ciclo.

      CONO ISO 30: 10 000 rpm | 15 000 rpm | 20 000 rpm
      CONO ISO 40: 12 000 rpm | 15 000 rpm

      CONTROL HAAS

      Las máquinas de la serie DC de Haas incorporan el mismo control Haas, un elemento potente y fácil de usar que está presente en cada máquina que fabricamos. El Control Haas, hardware y software, se diseña y fabrica internamente y se ha optimizado específicamente para las máquinas herramienta Haas. Se suministra de serie en todas las máquinas que vendemos y es el mismo para toda la línea de productos. El Control Haas es rápido, inteligente y potente, con una interfaz de usuario sencilla que ofrece una navegación intuitiva y un fácil aprendizaje de manejo. Con más de 300 000 controles Haas en uso en todo el mundo, es claramente un estándar del sector.

      Características estándares:

      ■ Interfaz de pantalla táctil
      ■ Teclado específico
      ■
      Funcionalidades de un botón
      ■ Volante de avance multifunción
      ■  Pantalla LCD a color
      ■Interfaz Ethernet
      ■ Puerto USB
      ■Reproductor multimedia M130

      ■ Gestión avanzada de herramientas
      ■ Memoria de programa de 1 GB
      ■ Detección de fallos de alimentación
      ■ Monitorización móvil HaasConnect
      ■ Conectividad WiFi
      ■ Ejecución segura
      ■ Protección contra sobretensiones
      ■ Transferencia inalámbrica de archivos HaasDrop

      DESCARGA DE REFRIGERANTE Y DESCARGA DE VIRUTAS TRASERA

      Protecciones de guías con pendiente pronunciada y virutas en los embudos internos con cubiertas metálicas en ángulo en las canaletas laterales y potentes boquillas de lavado frontales que las lavan en la parte posterior de la máquina.

      La descarga trasera de virutas permite colocar las máquinas una al lado de la otra para maximizar el espacio en el taller y ofrecer un fácil acceso lateral para sistemas de automatización.

      ADMITE AUTOMATIZACIÓN

      Lleve la productividad de su máquina de la serie DC a otro nivel incorporando alguno de nuestros sistemas de automatización totalmente integrados, como el sistema de cobot HC10 de Haas. Estos sistemas se conectan directamente a la máquina y funcionan sin problemas desde el Control Haas para un mecanizado rápido, fácil y sin presencia. 

      VER COBOT

      INTEGRACIÓN FÁCIL DE CAPACIDAD DE GIRO

      Las mesas giratorias Haas han venido siendo el estándar del sector durante más de 40 años, y todos los productos giratorios Haas ofrecen una integración sin problemas con las máquinas de la marca. Incorpore simplemente los accionamientos opcionales de 4.º y 5.º eje a sus máquinas de la serie DC para disponer de una conectividad sencilla tipo Plug-and-Play con las mesas giratorias de eje único y doble de Haas. 

      HA5CS
      Tamaño de pinza 5C
      Velocidad máx. 725 °/s
      Par máximo 20 ft-lb

      VER DIVISORES

      HRT160SS
      Tamaño de plataforma 160 mm
      Velocidad máx. 500 °/s
      Par máximo 110 ft-lb

      VER MESAS GIRATORIAS

      TRT160
      Tamaño de plataforma 160 mm
      Velocidad máx. 104 °/s
      Par máximo 112 ft-lb

      VER MESAS GIRATORIAS DE 5 EJES
      Características estándar

      Husillos

      • Husillo de 10 000 rpm, cono ISO 40, serie DC

      Cambiadores de herramientas

      • Cambiador de herramientas tipo torreta de 20 herramientas

      Tratamiento de refrigerante y virutas

      • Chorro de aire a través de la ventana
      • Preparada para refrigeración a través del husillo
      • Bomba de refrigeración multietapa

      El Control Haas

      • Control de pantalla táctil
      • Interfaz Ethernet
      • Conexión wifi para el Control Haas
      • Protección contra sobretensiones
      • Módulo de detección precoz de fallos de potencia
      • Gestión avanzada de herramientas
      • Pantalla multimedia código M: M130
      • HaasConnect: Supervisión remota
      • Ejecución segura
      • HaasDrop
      • Roscado rígido
      • Memoria de programación estándar de 1 GB

      Opciones para productos

      • Kit auxiliar
      • Soporte de carga para teléfono

      Garantía

      • Garantía estándar de 1 año
      • Garantía estándar de 6 meses
      Opciones disponibles

      * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

      Opciones de automatización
      DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
      • Modelo 3D (ZIP)
      • Guía de instalación
      • Plano de la máquina
      • Tabla de correspondencia de par
      • Manual del operario
      Videos

      FORMATO TRADICIONAL, CON PROBADO VALOR HAAS

      ✓  Cambiador de herramientas tipo torreta de alta velocidad


      ✓  Descarga de virutas trasera y eliminación de virutas de refrigerante


      ✓  Preparado para automatización – Cobot o APL


      ✓  Control Haas de fácil uso

       

      ✓  Husillos de alto rendimiento

       

      ✓  Fácil integración de ejes 4.º y 5.º

      VER DETALLES
      DESCARGAR FOLLETO
      Sistema de Palpado Intuitivo Inalámbrico de Haas
      El sistema de palpado intuitivo inalámbrico (WIPS) permite ajustar los correctores de origen y herramientas en mucho menos tiempo. Ya no son necesarios los detectores de filos ni las hojas de papel por debajo de la herramienta.
      Reproduzca imágenes y vídeos en su Haas
      Con M130 puede reproducir láminas de configuración, listas de herramientas, instrucciones de trabajo e incluso vídeos; todo desde su programa. Diga adiós a tener que introducir instrucciones de palpado en la máquina o a tener que escribir notas para decirles a sus operadores cómo cargar o inspeccionar una pieza; ¡defínalo todo en su programa NC!
      Simplifique el mecanizado de 3+2 caras y 5 ejes
      Con DWO/TCPC (correctores de piezas dinámicos y control del punto central de la herramienta) puede crear un programa CAM por adelantado y luego colocar el amarre de pieza y la pieza en cualquier parte de la mesa, sin tener que volver a cargar el programa.
      PRODUCTOS RELACIONADOS

      VERSIÓN MÁS PEQUEÑA

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      Centro de taladrado de alta velocidad con recorridos de 600 x 450 x 330 mm, cono ISO 30

      • 30 Cono
      • 3 Eje
      • 10k RPM
      • 21 Capacidad de herramientas
          SOLAMENTE CNY
      Más información Configuración y Precio

      OTRO ENFOQUE

      Haas DT-2

      DT-2

      Centro de taladrado/roscado CNC con recorridos de 711 x 406 x 394 mm

      • 30 Cono
      • 3 Eje
      • 10k RPM
      • 20+1 Capacidad de herramientas
          SOLAMENTE CNY
      Más información Configuración y Precio

      CONO ISO 40 COMPACTO

      Super Mini Mill de Haas

      Super Mini Mill

      Fresadora vertical CNC Mini ultrarrápida con recorridos de 406 x 355 x 381 mm

      • 40 Cono
      • 3 Eje
      • 10k RPM
      • 10 Capacidad de herramientas
          SOLAMENTE CNY
      Más información Configuración y Precio
      Recorridos S.A.E METRIC
      Eje X 39.40 in 1000 mm
      Eje Y 19.70 in 500 mm
      Eje Z 19.70 in 500 mm
      Nariz del husillo a la mesa (~ máx.) 25.6 in 650 mm
      Nariz del husillo a la mesa (~ mín.) 5.9 in 150 mm
      Spindle S.A.E METRIC
      Potencia máx. 15.0 hp 11.2 kW
      Velocidad máx. 10000 rpm 10000 rpm
      Par máx. 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
      Sistema de accionamiento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Cono CT40 CT40
      Lubricación del cojinete Grease Packed Grease Packed
      Refrigeración Liquid Cooled Liquid Cooled
      Mesa S.A.E METRIC
      Longitud 43.3 in 1100 mm
      Anchura 19.7 in 500 mm
      Anchura de ranuras en T 0.630 in 16 mm
      Distancia entre ejes con ranura en T 3.94 in 100 mm
      Número de ranuras en T estándares 5 5
      Peso máx. en mesa (distribuido uniformemente) 772 lb 350 kg
      Feedrates S.A.E METRIC
      Corte máximo 1200 ipm 30.5 m/min
      Rápidos en X 1890 ipm 48.0 m/min
      Rápidos en Y 1890 ipm 48.0 m/min
      Rápidos en Z 1890 ipm 48.0 m/min
      Axis Motors S.A.E METRIC
      Empuje máx. X 2054 lbf 9137 N
      Empuje máx. Y 2054 lbf 9137 N
      Empuje máx. Z 2054 lbf 9137 N
      Tool Changer S.A.E METRIC
      Tipo Turret Turret
      Capacidad 20 20
      Diámetro máx. de herramienta (ocupado) 4.3 in 110 mm
      Diámetro máx. de herramienta (contiguo vacío) 6.3 in 160 mm
      Longitud máx. de herramienta (desde línea de calibración) 8 in 200 mm
      Peso máx. de herramienta 11.0 lb 5.0 kg
      Herramienta a herramienta (media) 1.50 s 1.50 s
      Viruta a viruta (media) 2.50 s 2.50 s
      General S.A.E METRIC
      Capacidad de refrigerante 66 gal 250 L
      Air Requirements S.A.E METRIC
      Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
      Manguera de aire entrada 3/8 in 3/8 in
      Acoplador (aire) 3/8 in 3/8 in
      Presión mín. aire 80 psi 5.5 bar
      Electrical Specification S.A.E METRIC
      Velocidad del husillo 10000 rpm 10000 rpm
      Sistema de accionamiento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Potencia de husillo 15.0 hp 11.2 kW
      Tensión de entrada CA (3 fase) - Baja 220 VAC 220 VAC
      Amperios carga completa (3 fase) - Bajo 40 A 40 A
      Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
      Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
      Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
      paleta doméstica 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
      paleta para exportación 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
      Peso 8860 lb 4019.0 kg

      *Las máquinas Haas están diseñadas para funcionar a 220 V CA (200-240 V CA). Hay disponible un transformador opcional interno de alta tensión (380 - 480 V CA) para todos los modelos, salvo para las máquinas de sobremesa, CL-1, CM-1 y los encaminadores de la serie SR. Este transformador opcional interno de alta tensión no puede instalarse en campo; debe pedirse junto con la máquina.

      Las máquinas Haas destinadas a Europa y el Reino Unido están configuradas con un transformador interno no aislado de alta tensión para funcionar a 400 VCA, excepto las máquinas de sobremesa, CL-1, CM-1 y los routers de la serie SR. 

      ¡ATENCIÓN! Los husillos de alto rendimiento opcionales pueden tener un mayor requisito de potencia que el husillo estándar. Sin embargo, si la potencia del husillo (kW) no cambia, la potencia requerida sigue siendo la misma. Verifique la potencia requerida antes de suministrar alimentación a la máquina.

      † El consumo de aire en las máquinas de la serie DC cono iso 40 puede ser mayor cuando se activa el chorro de aire a través de la herramienta Through-Tool Air Blast (TAB).

       

      MESA GIRATORIA HAAS MÁQUINA HAAS TIPO DE AJUSTE GIRATORIO ADVERTENCIA
      HA5C2 DC-2/40 AJUSTE POSITIVO
      HA5C2-T DC-2/40 AJUSTE POSITIVO
      HA5C3 DC-2/40 AJUSTE ALTERNATIVO: PRECAUCIÓN AJUSTE ALTERNATIVO: PRECAUCIÓN Este ajuste giratorio encaja con esta máquina en particular, pero puede que necesite un utillaje alternativo, como una subplaca u otra ranura en T, para montar el equipo adecuadamente.
      HA5C3-T DC-2/40 AJUSTE ALTERNATIVO: PRECAUCIÓN AJUSTE ALTERNATIVO: PRECAUCIÓN Este ajuste giratorio encaja con esta máquina en particular, pero puede que necesite un utillaje alternativo, como una subplaca u otra ranura en T, para montar el equipo adecuadamente.
      HA5C4 DC-2/40 AJUSTE ALTERNATIVO: PRECAUCIÓN AJUSTE ALTERNATIVO: PRECAUCIÓN Este ajuste giratorio encaja con esta máquina en particular, pero puede que necesite un utillaje alternativo, como una subplaca u otra ranura en T, para montar el equipo adecuadamente.
      HA5C4-T DC-2/40 AJUSTE ALTERNATIVO: PRECAUCIÓN AJUSTE ALTERNATIVO: PRECAUCIÓN Este ajuste giratorio encaja con esta máquina en particular, pero puede que necesite un utillaje alternativo, como una subplaca u otra ranura en T, para montar el equipo adecuadamente.
      LT260 DC-2/40 AJUSTE POSITIVO
      TR200Y DC-2/40 AJUSTE POSITIVO
      HA5C DC-2/40 AJUSTE POSITIVO
      HA5C-T DC-2/40 AJUSTE POSITIVO
      HA5CS DC-2/40 AJUSTE POSITIVO
      T5C DC-2/40 AJUSTE POSITIVO
      HRT100 DC-2/40 AJUSTE POSITIVO
      HRT160 DC-2/40 AJUSTE POSITIVO
      HRT160SP DC-2/40 AJUSTE POSITIVO
      HRT160SS DC-2/40 AJUSTE POSITIVO
      HRT210 DC-2/40 AJUSTE POSITIVO
      HRT210HS DC-2/40 AJUSTE POSITIVO
      HRT210HT DC-2/40 AJUSTE POSITIVO
      HRT210SP DC-2/40 AJUSTE POSITIVO
      HRT210SS DC-2/40 AJUSTE POSITIVO
      HRTA5 DC-2/40 AJUSTE POSITIVO
      HRTA6 DC-2/40 AJUSTE POSITIVO
      TH240 DC-2/40 AJUSTE POSITIVO
      TRT100 DC-2/40 AJUSTE POSITIVO
      TRT160 DC-2/40 AJUSTE POSITIVO
      TRT210 DC-2/40 AJUSTE POSITIVO
      TRT70 DC-2/40 AJUSTE POSITIVO
      HA2TS DC-2/40 AJUSTE POSITIVO
      T5C2 DC-2/40 AJUSTE POSITIVO
      T5C3 DC-2/40 AJUSTE POSITIVO
      T5C4 DC-2/40 AJUSTE POSITIVO
      HRT160-2 DC-2/40 AJUSTE ALTERNATIVO: PRECAUCIÓN AJUSTE ALTERNATIVO: PRECAUCIÓN Este ajuste giratorio encaja con esta máquina en particular, pero puede que necesite un utillaje alternativo, como una subplaca u otra ranura en T, para montar el equipo adecuadamente.
      HRT210-2 DC-2/40 AJUSTE ALTERNATIVO: PRECAUCIÓN AJUSTE ALTERNATIVO: PRECAUCIÓN Este ajuste giratorio encaja con esta máquina en particular, pero puede que necesite un utillaje alternativo, como una subplaca u otra ranura en T, para montar el equipo adecuadamente.
      HRT310 DC-2/40 AJUSTE POSITIVO
      HRT310SP DC-2/40 AJUSTE POSITIVO
      HRT310SS DC-2/40 AJUSTE POSITIVO
      TR160 DC-2/40 AJUSTE POSITIVO
      TR160-2 DC-2/40 AJUSTE POSITIVO

      ¿Necesita ayuda para encontrar la máquina adecuada?

      Configuración y Precio

      Permítanos ayudarle a encontrar la más adecuada para su taller.

      Empezar

      ¿Desea más información?

      Si desea más información sobre cómo la nueva máquina de Haas puede dar vida a sus productos, indíquenos su información de contacto.

      Language Preference :
      Loading

      Precios y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso. Impuestos, accesorios, gastos de envío, instalación, configuración y otros gastos no incluidos. La empresa no se responsabiliza de los errores tipográficos ni de imprenta. Las máquinas se muestran con equipo opcional. El aspecto real de las máquinas puede variar.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Comentarios
      Haas Logo

      美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
      USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

      人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
      CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

      Precio entregado por Haas

      Este precio incluye el coste de envío, los aranceles de exportación e importación, el seguro y cualquier otro gasto en el que se incurra durante el envío a un lugar en Francia acordado con usted como comprador. No se pueden agregar otros costes obligatorios a la entrega de un producto CNC de Haas.

      ESTÉ AL TANTO DE LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA Y CONSEJOS DE HAAS...

      ¡Regístrese ya!   

      HAAS TOOLING ACEPTA LO SIGUIENTE:

      • Servicio y asistencia
      • Propietarios
      • Solicitar mantenimiento
      • Manuales del operador
      • Recambios Haas
      • Solicitud de reparación de equipo rotativo
      • Guías de preinstalación
      • Comprar herramientas
      • Configure y sepa el precio de su nueva máquina Haas
      • Inventario disponible
      • Lista de precios de Haas
      • Financiación CNCA
      • Acerca de Haas
      • Declaración DNSH
      • Oportunidades laborales
      • Certificados y seguridad
      • Póngase en contacto
      • Historial
      • CONDICIONES
      • Términos y condiciones de Haas Tooling
      • Privacidad
      • Garantía
      • Comunidad Haas
      • Programa de certificación de Haas
      • Haas Motorsports
      • Fundación Gene Haas
      • Comunidad de formación técnica de Haas
      • Eventos
      • Participe en la conversación
      • Facebook
      • X
      • Flickr
      • YouTube
      • LinkedIn
      • Instagram
      • TikTok
      © 2025 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy y Terms of Service apply.

      2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
      Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255