MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Axis Lubrication System - High-Pressure Grease

Service Home Achsenschmiersystem - Hochdruckfett
Recently Updated Last updated: 12/28/2020

Achsenschmiersystem - Hochdruckfett


Achsenschmiersystem - Hochdruckfett

- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Identifizierung Back to Top

Einführung

Hinweis: Die Lage des Fettbehälters ist bei einigen Maschinen unterschiedlich.

Das Hochdruck-Minimalschmiersystem pumpt Fett durch flexible Kunststoffschläuche mit 300 psi (20,7 bar) zu den Achsen.

 

Identifizierung

Verwenden Sie die Abbildung, um die Teile des Schmiersystems zu identifizieren.

Hinweis: Das Schmiersystem funktioniert nicht ohne Luftdruckzufuhr zur Maschine.

Hinweis: Empfohlene Schmierstofftypen siehe Schmierstofftabelle für Haas-Maschinenkomponenten.

  1. Montage der Fettpumpe (Fettpresse) - Versorgt Linearführungswagen und Kugelumlaufspindeln mit Fett. Dieses System verwendet eine Mobil XHP 221-Fettpatrone, die sich in der Fettpumpenbaugruppe (Fettpresse) befindet.
  2. Magnetbaugruppe - Aktiviert die Fettpumpe (Fettpresse), um Fett an das System zu senden.
  3. Luftfilterregler - Verhindert übermäßigen Fettdruck.
  4. Fettdruckmessgerät - Zeigt den Druck (in psi und bar) des Systems an.
  5. Hauptluftregler - Steuert den ankommenden Luftdruck zur Maschine.
  6. Luftdruckmessgerät - Zeigt den Druck (in psi und bar) an, bei dem die Luft zugeführt wird.
  7. Kugelhahn - Schaltet die Hauptluftversorgung ein/aus.

 

Hauptverteiler

Hinweis: Das Erscheinungsbild des Hauptverteilers kann bei einigen Maschinen unterschiedlich sein.

  1. Hauptverteiler - Leitet Fett an die Achsverteiler.
  2. Fettdruckschalter - Überwacht den Druck des Fettsystems und sendet ein Signal an die Steuerung, um einen Alarm zu erzeugen, wenn der Druck zu schnell unter das Mindestniveau fällt.

 

Achsenschmierzyklus

Die Fettpumpe (Fettpresse) schmiert die Achsen mit einer Geschwindigkeit von (1) Pumpenhub (1,125 ml Fett) pro 1000 Meter Achsenverfahrweg.

Das Fett gelangt von der Fettpumpe (Fettpresse) [1] durch ein Nylonrohr zum Hauptverteiler [2].

Hinweis: Empfohlene Schmierstofftypen siehe Schmierstofftabelle für Haas-Maschinenkomponenten.

Das Fett wandert vom Hauptverteiler [2] zu den Achsverteilern [3].

Hinweis: Jede Achse verfügt über (4-6 ) Linearführungswagen [4] und (1) Kugelmutter [5].

Das Fett wandert von den Achsverteilern durch flexible Kunststoffschläuche. Der flexible Kunststoffschlauch leitet Fett an die Linearführungswagen [4] und die Kugelmutter [5].

Hinweis: Es gibt (1) ein Nylonrohr, das zu jedem Linearführungswagen [4] führt, und (1) ein Nylonrohr, das zur Kugelmutter [5] führt.

Informationen zur Anpassung der Achsenverteiler

Das Hochdruckfettsystem verwendet nicht einschränkende Anschlüsse [1] in den Achsverteilern. Die Linearführungswagen und Kugelmuttern verwenden Adapteranschlüsse [2] zur Durchflussbegrenzung [3].

Hinweis: Adapteranschlüsse sind kleiner als Drosselanschlüsse und schränken den Fettfluss nicht ein.

Hinweis: Die Linearführungswagen einiger Maschinen verwenden Begrenzungsanschlüsse [2] und haben keine Adapteranschlüsse [3] in den Linearführungswagen.

Hinweis: Die Fettmenge, die jedem Linearführungswagen zugeführt wird, ist nicht gleich.

Hinweis: Der flexible Kunststoffschlauch bei diesem System haben die gleiche Länge.

Vorsicht: Ändern Sie nicht die Länge jedes flexiblen Kunststoffschlauchs. Dadurch ändert sich der Fettdurchfluss.
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.