MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 機械 Main Menu
    • Haas 立型マシニングセンター 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • Product Image 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • Haasの旋盤 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • Haas横型ミル 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • Haasドリルセンター デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • Haas工場機器 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
      • 表面グラインダー、3063
      • レーザー切断機械
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
    • Haas切粉およびクーラントの管理 チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • MyHaas
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
      サービス ホーム オペレーターマニュアル 手順 トラブルシューティング ガイド 予防メンテナンス Haasの部品 Haas Tooling ビデオ
  • ビデオ Main Menu
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >
MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

DC-1/40 Drill Center

  1. 立型マシニングセンター
  2. 高速ドリルセンター
  3. DC-1/40ドリルセンター

DC-1/40ドリルセンター

    CNY限定
高速ドリルセンター、移動量600x450x300mm、40テーパー

DC-1/40は、10,000rpmの40テーパースピンドルと高速タレット型ツールチェンジャーを備えた従来型のドリル/タップ機械で、切削時間を最小限に抑え、サイクル時間を短縮します。オプションの12,000rpmまたは15,000rpmのスピンドルを選択すれば、生産時間をさらに短縮できます。

DC-1/40のコンパクトなフットプリンととリアチップ排出機構により、機械を横に並べて配置することができ、フロアスペースを最大限に活用し、自動化システムに側面から簡単にアクセスできます。この機械の一体型で非常に幅広いベースは重い部品と固定具を安定させます。また、スタンス幅の広い三角形のコラムは全体の剛性を向上させます。

注記:DC-1/40には14 mmのTスロットがあります。Tスロットハードウェアとつま先クランプキットは、HaasTooling.comで利用できます。

  • 40テーパー、10,000rpmのスピンドル(12,000rpm、15,000rpmのバージョンもあり)
  • 高速タレット型ツールチェンジャー、20ツール
  • 簡単に自動化できるオートウィンドウを使用可能
  • フロントでチップ吹き飛ばし、リアからチップ排出
  • 小さなフットプリント

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 10k RPM
  • 20 工具収容能力

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Vモデルの機械はCNYのみの価格設定となっています
各機種の比較
全在庫を検索

2025年第2四半期納入予定の注文を承っています。

HAAS高速ドリルセンター

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    構築と価格
    販売代理店に問い合わせる
    • 構成と価格
    • 機械情報
    • 仕様
    • 関連するツール
    • 回転テーブル適合表

    シリーズ情報

    使用可能オプション

    技術ドキュメント

    ビデオ

    関連製品

    速度 | 精度 | 汎用性 

    Haas DCシリーズのドリルセンターを使用すれば、高速機能と省スペースのフットプリントを組み合わせ、通信、航空宇宙、医療、自動車産業などで見られるような、高精度の2Dおよび3D部品の製造に適した汎用性の高い立型マシニングセンターを構築できます。高速回転の多品種作業用に1台の機械を導入するか、または大量生産用に複数の機械を並べて設置します。

    30 / 40

    テーパー

    3/4/5

    軸

    10,000~20,000

    RPM

    20 - 21

    工具収容能力

    従来の形式、 実証済みのHAAS値

    ✓  高速タレット型のツールチェンジャー


    ✓  後方チップ排出とクーラントチップの洗浄


    ✓  自動化対応 – Cobot 

     

    ✓  使いやすいHaas制御

     

    ✓ 高性能スピンドル

     

    ✓  容易な第4軸と第5軸の統合

     

    詳細を表示

      高速ドリルセンター - 30テーパー

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      高速ドリルセンター、移動量600x500x330mm、30テーパー

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas DC-2

      DC-2 Drill Center

      高速ドリルセンター、移動量1,000x500x330mm、30テーパー

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price

      高速ドリルセンター - 40テーパー

      Haas DC-1

      DC-1/40 Drill Center

      高速ドリルセンター、移動量600x450x300mm、40テーパー

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas DC-2

      DC-2/40 Drill Center

      高速ドリルセンター、移動量1,000×500×500mm、40テーパー

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price

      ロングパーツドリルセンター – 40テーパー

      Haas DC-3/40

      DC-3/40 Drill Center

      高速ドリルセンター、移動量2,000×500×300mm、40テーパー

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas DC-4/40

      DC-4/40 Drill Center

      高速ドリルセンター、移動量2,500×500×300mm、40テーパー

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price

      タレットスタイルのツールチェンジャー

      DCシリーズの機械の超高速タレットスタイルのツールチェンジャーは、1.25秒の工具交換時間、2.25秒のチップ交換時間を実現することで、次の切削に移るまでの時間を最小限に抑え、サイクル時間を短縮します。30テーパーツールチェンジャーは21の工具、40テーパーツールチェンジャーは20の工具を保持することができます。どちらも速度と信頼性のための強力なサーボドライブシステムを備えています。

       

      高性能スピンドル

      DCシリーズのすべての機械には、信頼性の高いHaasインラインダイレクトドライブシステムを搭載した高性能グリースパックスピンドルが装備されています。スピンドルカートリッジは、温度安定性を保証するために液体冷却されます。Haasインラインダイレクトドライブシステムは、高速な加速/減速速度で切削から切削までの時間を最小限に抑え、高速なリジッドタッピングでのサイクル時間を短縮することができます。

      30テーパー:10,000rpm|15,000rpm|20,000rpm
      40テーパー:12,000rpm|15,000rpm

      Haas コントロール

      Haas DCシリーズの機械には、製作したすべての機械に搭載されている、強力で使いやすいHaasコントロールを装備しています。ハードウエア・ソフトウエアともに自社設計・製造の Haas コントロールは、Haas 機械ツール専用に最適化されています。販売するすべての機械に標準装備されており、製品ライン全体にわたって統一されています。Haas コントロールは高速でスマートそしてパワフルであり、シンプルなユーザーインターフェースと、一貫した直感的なナビゲーションにより、簡単に学習して使用することができます。世界で30万台を超えるHaasコントロールが利用されており、圧倒的な業界標準となっています。

      標準機能:

      ■ タッチスクリーンインターフェース
      ■専用キーパッド
      ■
      ワンボタン機能
      ■ 多機能ジョグハンドル
      ■ カラーLCD画面
      ■ イーサネットインターフェース
      ■ USBポート
      ■ M130メディアプレーヤー

      ■ 高度なツール管理
      ■ 1 GBプログラムメモリ
      ■ 電源障害検出
      ■ HaasConnect モバイル監視
      ■ WiFi 接続
      ■ 安全運転
      ■ サージ保護
      ■ HaasDrop 無線ファイル転送

      クーラントフラッシュ&リアチップ排出

      急勾配のウェイカバーと角度のある内部シートメタルにより、チップをサイドトラフに流し、強力なフロントウォッシュダウンノズルにより、チップを機械の後部に流します。

      リアチップ排出機構により、機械を並べて配置することで工場スペースを最大限に活用し、自動化システムへの側面アクセスが簡単になります。

      自動化スタンバイ

      Haas HC10 コボットシステムなど、完全一体型の自動化システムを追加して、DCシリーズの機械の生産性を、次のレベルに引き上げることができます。これらのシステムを機械に直接接続し、Haas コントロールからシームレスに動作させて、迅速で容易な無人加工を実現します。 

      コボットを表示

      容易なロータリー統合

      Haasロータリーは40年以上にわたり業界標準となってきました。すべてのHAAS 回転製品は、Haas 機械とのシームレスな統合を提供します。オプションの4軸および5軸駆動をDCシリーズの機械に追加するだけで、Haasの単軸および2軸ロータリーにプラグアンドプレイで簡単に接続できます。

      HA5CS
      5C コレットサイズ
      725 °/秒 最大速度
      20ft-lb 最大トルク

      インデクサを表示

      HRT160SS
      160mm プラッタサイズ
      500 °/秒 最大速度
      110ft-lb 最大トルク

      回転テーブルを表示

      TRT160
      160mm プラッタサイズ
      104 °/秒 最大速度
      112ft-lb 最大トルク

      5軸ロータリーを表示
      標準機能

      スピンドル

      • 10,000rpm 40テーパースピンドル、DCシリーズ

      ツールチェンジャー

      • タレットスタイルのツールチェンジャー 20ツール

      チップおよびクーラントの管理

      • ウィンドウエアーブラスト
      • 40ガロン(151リットル)クーラントタンク
      • スルースピンドルクーラント対応
      • マルチステージクーラントポンプ

      Haas制御

      • 制御タッチスクリーン
      • イーサネットインターフェース
      • Haas制御用WiFi接続
      • 電力サージ保護
      • 早期電源エラー検出モジュール
      • - 高度ツーリング管理
      • メディアディスプレイMコード M130
      • HaasConnect:遠隔モニタリング
      • 安全運転
      • HaasDrop
      • リジッドタッピング
      • 標準プログラムメモリ、1GB

      生産オプション

      • コンビニエンスパッケージ
      • 携帯電話充電スタンド

      保証

      • 1年間の標準保証
      • 6か月間の標準保証
      使用可能オプション

      * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

      自動化オプション
      技術ドキュメント
      • 3Dモデル (ZIP)
      • 設置ガイド
      • レイアウト図面
      • トルクグラフ
      • オペレーターマニュアル
      ビデオ

      従来の形式、実証済みのHAAS値

      ✓  高速タレット型のツールチェンジャー


      ✓  後方チップ排出とクーラントチップの洗浄


      ✓  自動化対応 – CobotまたはAPL


      ✓  使いやすいHaas制御

       

      ✓高性能スピンドル

       

      ✓  容易な第4軸と第5軸の統合

      詳細を表示
      パンフレットをダウンロードする
      Haas直感型ワイヤレス検査システム
      Haas直感型ワイヤレスプローブシステム(WIPS)を使うと、ほんの一瞬で工具とワークオフセットを設定できます。エッジを見つけたり、必要な工具の下に紙片を置いたりする必要がありません。
      Haasに写真やビデオを表示
      M130を使えば、セットアップシート、工具リスト、作業指示書、さらにはビデオまで、すべてをプログラム内に表示できます。作業指示書を機械にテープで張り付けたり、ワークの取付や検査方法をオペレーターに伝える手書きのメモはもう必要ありません。NCプログラムにすべてを入力してください!
      3+2および5軸の機械加工をシンプルに
      DWO/TCPC(ダイナミックワークオフセット/ツール先端点制御)機能により、カムプログラムを事前に作成し、プログラムの補正を必要とせずに、テーブル上のどこでも治具とワークを配置することができるようになります。
      関連製品

      40テーパー代替

      Haas DM-2

      DM-2

      CNCドリル/ミルセンター - 移動量711×406×394mm

      • 40 テーパー
      • 3 軸
      • 10k RPM
      • 18+1 工具収容能力
          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price

      異なるアプローチ

      Haas DT-1

      DT-1

      CNCドリル/タップセンター - 移動量508×406×394mm

      • 30 テーパー
      • 3 軸
      • 10k RPM
      • 20+1 工具収容能力
          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price

      コンパクト40テーパー

      Haas超小型ミル

      Super Mini Mill

      超高速、小型の立型ミル - 移動量406×355x381 mm

      • 40 テーパー
      • 3 軸
      • 10k RPM
      • 10 工具収容能力
          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price
      移動 S.A.E METRIC
      X軸 23.60 in 600 mm
      Y軸 17.70 in 450 mm
      Z軸 11.80 in 300 mm
      スピンドルノーズからテーブル(~最大) 17.7 in 450 mm
      スピンドルノーズからテーブル(~最小) 5.9 in 150 mm
      Spindle S.A.E METRIC
      最大定格 15.0 hp 11.2 kW
      最大速度 10000 rpm 10000 rpm
      最大トルク 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
      駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      テーパー CT40 CT40
      ベアリング潤滑 Grease Packed Grease Packed
      冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
      テーブル S.A.E METRIC
      長さ 27.6 in 700 mm
      幅 16.5 in 420 mm
      Tスロット幅 0.550 in 14 mm
      Tスロット中心距離 4.92 in 125 mm
      標準Tスロットの数 3 3
      テーブル上の最大重量(均等に分配) 550 lb 250 kg
      Feedrates S.A.E METRIC
      最大切削 1200 ipm 30.5 m/min
      X軸で高速 1890 ipm 48.0 m/min
      Y軸で高速 1890 ipm 48.0 m/min
      Z軸で高速 1890 ipm 48.0 m/min
      Axis Motors S.A.E METRIC
      最大スラストX 2054 lbf 9137 N
      最大スラストY 2054 lbf 9137 N
      最大スラストZ 2054 lbf 9137 N
      Tool Changer S.A.E METRIC
      タイプ Turret Turret
      能力 20 20
      最大工具径(フル) 4.3 in 110 mm
      最大工具径(隣接は空) 6.3 in 160 mm
      最大工具長さ(ゲージ線から) 8 in 200 mm
      最大工具重量 11.0 lb 5.0 kg
      工具から工具(平均) 1.50 s 1.50 s
      チップからチップ(平均) 2.50 s 2.50 s
      一般 S.A.E METRIC
      クーラント能力 40 gal 151 L
      Air Requirements S.A.E METRIC
      Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
      インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
      カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
      最小空気圧 80 psi 5.5 bar
      Electrical Specification S.A.E METRIC
      スピンドル速度 10000 rpm 10000 rpm
      駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      スピンドル出力 15.0 hp 11.2 kW
      入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
      全負荷電流(3相) - 低 40 A 40 A
      Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
      Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
      Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
      国内用パレット 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
      輸出用パレット 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
      重量 7040 lb 3402.0 kg

      *Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

      ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

      注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

      † 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

       

          14MM Tスロットハードウェアとつま先クランプキットは、HAASTOOLING.COMで利用できます

      HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
      HA5C DC-1/40 ぴったり適合する
      HA5C-T DC-1/40 ぴったり適合する
      HA5C2 DC-1/40 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
      HA5C2-T DC-1/40 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
      HA5CS DC-1/40 ぴったり適合する
      T5C DC-1/40 ぴったり適合する
      HRT100 DC-1/40 ぴったり適合する
      HRT160 DC-1/40 ぴったり適合する
      HRT160SP DC-1/40 ぴったり適合する
      HRT160SS DC-1/40 ぴったり適合する
      HRT210 DC-1/40 ぴったり適合する
      HRT210HS DC-1/40 ぴったり適合する
      HRT210HT DC-1/40 ぴったり適合する
      HRT210SP DC-1/40 ぴったり適合する
      HRT210SS DC-1/40 ぴったり適合する
      HRTA5 DC-1/40 ぴったり適合する
      HRTA6 DC-1/40 ぴったり適合する
      TH240 DC-1/40 ぴったり適合する
      TRT70 DC-1/40 ぴったり適合する
      HA5C3 DC-1/40 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
      HA5C3-T DC-1/40 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
      HA5C4 DC-1/40 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
      HA5C4-T DC-1/40 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。

      適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

      オンライン見積もり

      お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

      今すぐ始める

      詳しい情報は

      Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

      Language Preference :
      Loading

      すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      フィードバック
      Haas Logo

      美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
      USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

      人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
      CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

      Haas納入価格

      この価格には、送料、輸出入関税、保険、およびお客様が購入者として同意されたフランスの宛先への配送中に発生するその他の費用が含まれます。Haas CNC製品の配送に他の必須費用を追加することはできません。

      HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。

      今すぐサインアップして下さい!   

      HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

      • サービスおよびサポート
      • オーナー
      • サービスのリクエスト
      • オペレーターマニュアル
      • Haasの部品
      • ロータリーテーブルの修理リクエスト
      • 設置準備ガイド
      • ショッピングツール
      • 新しいHaasオンライン見積もり
      • 在庫状況
      • Haas製品の価格表
      • CNCAローン
      • Haasについて
      • DNSHステートメント
      • 採用情報
      • 認証と安全性
      • お問い合わせ
      • 会社沿革
      • ご利用規約
      • Haas Tooling ご利用規約
      • プライバシー
      • 保証
      • Haasコミュニティ
      • Haas 認定プログラム
      • Haas モータースポーツ
      • Gene Haas基金
      • HAAS技術トレーニングコミュニティ
      • イベント
      • 会話に参加する
      • Facebook
      • X
      • Flickr
      • YouTube
      • LinkedIn
      • Instagram
      • TikTok
      © 2025 Haas Automation, Inc – CNC工作機械

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy および Terms of Service apply.

      2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
      Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255