MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
5 - Autodoor - Door Edge Sensor

自動ドア - サービスマニュアル


  • 1 - 自動ドア - 概要
  • 2 - 8M自動ドア - 設置
  • 3 - CAN自動ドア - 設置
  • 4 - 自動ドア - LVPS
  • 5 - 自動ドア - ドアエッジセンサー
  • 6 - 自動ドア - ドアトラック
  • 7 - 自動ドア - DCモーター
  • 8 - 自動ドア - メンテナンス
  • 9 - 自動ドア - トラブルシューティング

Go To :

  • 5.1ミルエッジセンサーの設置
  • 5.2旋盤エッジセンサーの設置
Recently Updated

ドアエッジセンサー-ミル - 設置


AD0583

Introduction

この手順では、ドアエッジセンサーのミルへの取り付け方法の概要を説明します。

機械要件:

  • ソフトウェアバージョン 100.21.000.1110 以上
  • Haas Autodoor( CAN自動ドアの機械要件を参照してください)

この手順は次のキットに適用されます。

  • 93-1000759: EDGE SENSOR KIT 35 INCH SML VF(エッジセンサーキット 35インチ SML VF)
  • 93-1000760: EDGE SENSOR KIT 42 INCH SML VF(エッジセンサーキット 42インチ SML VF)
  • 93-1000761:エッジセンサーキット37.5インチDT/DM-1、MM/SMM
  • 93-1000994:エッジセンサー後付けキットCM-1
  • 93-1001081:エッジセンサー後付けキット42インチ VF-7/9、VR-9
  • 93-1001082:エッジセンサー後付けキット42インチ VF-6/8、VR-8
  • 93-1000889:エッジセンサーキット42インチLRG VF-10/11、VR-11
  • 93-1001100:エッジセンサー後付けキットDC-2
  • 93-1000762:EDGE SENSOR KIT 42 INCH UMC-500
  • 93-1000763: EDGE SENSOR KIT 55 INCH UMC-750/1000

VF - Installation

1

VF-1/2(小型)

VF-小型機械では、右側のドアの上部に(7)1/8インチの穴をドリルで開けます。穴の位置は次のようになります。

  1. 0.473インチ
  2. 3.438インチ
  3. 1.000インチ
  4. 0.430インチ
  5. 0.370インチ
  6. 12.210インチ
  7. 1.740インチ
  8. 0.310インチ
  9. 2.625インチ
  10. 0.380インチ
  11. 0.310インチ

2

VF-3/4/5(中型)

VF-中型機械では、右側のドアの上部に(8)1/8インチの穴をドリルで開けます。

VF-MEDYT機械の穴の位置は次のようになります。

  1. 0.47インチ
  2. 6.38インチ
  3. 2.87インチ
  4. 0.50インチ
  5. 1.01インチ
  6. 0.25インチ
  7. 13.69インチ
  8. 1.56インチ
  9. 0.31インチ
  10. 0.80インチ
  11. 0.31インチ
  12. 0.31インチ

VF-MEDNYT機械の穴の位置は次のようになります。

  1. 0.468インチ
  2. 4.500インチ
  3. 2.820インチ
  4. 0.560インチ
  5. 1.015インチ
  6. 0.750インチ
  7. 13.241インチ
  8. 1.350インチ
  9. 0.310インチ
  10. 0.80インチ
  11. 0.31インチ
  12. 0.31インチ

3

VF-6/7/8/9/10/11、VR(大型)

VF大型機械では、右側のドアの上部に(8つの)穴をドリルで開けます。緑の円の(4)穴は直径0.125インチ、(4)赤の円は直径0.156インチである必要があります。穴の位置は次のようになります。

  1. 0.500インチ
  2. 6.000インチ
  3. 1.000インチ
  4. 6.000インチ
  5. 0.320インチ
  6. 7.000インチ
  7. 2.200インチ
  8. 6.500インチ
  9. 2.700インチ
  10. 1.000インチ
  11. 0.320インチ

4

右側のドアからハンドルを取り外し、ドアハンドル[2]を再度取り付けて、エッジセンサーブラケット[1]を取り付けます。

付属の(4)セルフタッピングネジを使用して、エッジセンサーレール[3]をブラケットに取り付けます。

注:機械にウィンドウエアブラストオプションがある場合は、エッジセンサーブラケットを取り付けた後、取り外して再度取り付ける必要があります。

5

図のように、エッジセンサー[1]をレールにスライドさせます。

VF-小型機械の場合、エッジセンサーケーブルをケーブル[A]に接続し、付属のケーブルクランプとケーブルキャリアを使用して、[2]に示すようにケーブルを配線します。

VF-ミディアムおよびVF-ラージ機械の場合、エッジセンサーケーブルをケーブル&[A]に接続し、付属のケーブルクランプとケーブルキャリアを使用して、[3]に示すようにケーブルを配線します。付属のハードウェア[4]を使用して、ケーブルキャリアの反対側を図のように固定します。

ケーブルキャリアを通したら、自動ドアモーターケーブルと同じ経路に沿ってケーブルをコントロールキャビネットに配線します。

ケーブル[A]のケーブル部品番号は、以下のとおりです。

  • VF-小型:33-0799
  • VF-中型:33-1799
  • VF-6/7/8/9:33-0794
  • VF-10/11:33-1795

6

VF-7/9/10/11およびVR-9/11機械用

図のように、ケーブルキャリアサポートブラケット[1]をドアの上部に取り付けます。

このブラケットは、ケーブルキャリアの垂れ下がりを防ぐために使用します。

UMC, DT/DM-1, MM/SMM, and CM-1 - Installation

1

付属の両面テープを使用して、レールをシートメタルに取り付けます。シートメタルにドリルで0.159インチの穴を開けて、付属のセルフ タッピング ネジを使用してレールを固定します。

注記:右の画像は、4本のタッピンねじを含むDT/DM/MM/SMMキットを示しています。CM-1キットには3本のねじしかありませんが、取り付け手順は同じです。

 注:レールをシートメタルに取り付けるときは、ドアが適切に閉じるための隙間があることを確認してください。

2

ヘッダー シートメタル[1]を取り外し、エッジセンサーを [2] レールにスライドさせます。

ヘッダー シートメタル[1]を再度取付けます。

3

エッジセンサーのケーブルをケーブル[A]に接続します。図のように、ケーブル[A]を電気キャビネットに配線します。

ケーブル[A]のケーブル部品番号は、以下のとおりです。

  • DT/DM-1、MM/SMM、CM-1:33-0792
  • UMC-500:33-1796
  • UMC-750/1000:33-0799

 注記: 上の画像はDT/DM-1、MM/SMM、CM-1用、下の画像はUMC用です。

DC-2 - Installation

1

右側のドアからハンドルを取り外し、ドアハンドル[2]を再度取り付けて、エッジセンサーブラケット[1]を取り付けます。

付属の(4)セルフタッピングネジを使用して、エッジセンサーレール[3]をブラケットに取り付けます。

注:機械にウィンドウエアブラストオプションがある場合は、エッジセンサーブラケットを取り付けた後、取り外して再度取り付ける必要があります。

ドアエッジセンサーをレールの所定の位置にスライドさせます。

2

SHCS [1] を使用して、ケーブルキャリア[2]をドアパネルの上部に接続します。

また、ケーブルキャリアを右上のカバーパネル[3]に接続し、ドアの開閉時にケーブルキャリアが曲がるようにします。

ドアエッジセンサーをケーブル33-0799 [4]に接続し、ケーブルをケーブルクランプ[5]でドアに配線し、ケーブルキャリアに通します。

3

画像に示すように、エッジセンサーケーブルを制御に配線します。

エッジセンサーの配線とテストの手順については、この手順の次のセクションに進みます。

Wiring Installation

1

LVPSおよび自動ドア電源供給アセンブリ[1]を、電気キャビネットから取り外します。 

2

リレーのスイッチがオンの 位置 [1]に切り替わっていることを確認してください。

3

自動ドアの電源供給を外し、エッジセンサー リレーブラケット(25-15536) [1]を LVPS のネジ [2]で LVPS に取り付けます。 

図に示す通り、エッジセンサーリレー [3]にはめます。ハードウェアは必要ありません。

4

自動ドア電源 [1] を LVPS およびリレーアセンブリに再接続します。

アセンブリ [2]全体を電気キャビネットに取り付けます。

5

図で示すように、次のケーブルをリレーに接続します。

  1. ケーブル[A]
  2. ケーブル 33-1797
  3. ケーブル 33-0601

ケーブル [A] のケーブル部品番号は、以下のとおりです:

  • VF-小型: 33-0799
  • VF-中型: 33-1799
  • DT/DM-1: 33-0792

制御キャビネット内の余分なケーブルのたるみを結束バンドで固定します。 

Door Edge Activation

機械の電源を入れます。

HBCポータルにログインします。

ドアエッジオプション設定パッチファイルをダウンロードします。

注意: オプションファイルは、ドアエッジサービスキットを注文後、設定ダウンロードページに表示します。オプションが現れない場合は、サービス部門にご連絡ください。

オプション設定パッチファイルを制御にロードします。次世代の制御 - 設定ファイル - ダウンロード/ロード手順をご参照ください。  

Verification

エッジセンサーをテストしたときに、 入力入力128 [1]がトリガされることを確認します。

Recently Updated

ドアエッジセンサー - 旋盤 - 取り付け


AD0575

Introduction

手順は、旋盤にドアエッジセンサーを取り付ける方法の概要を示します。

機械要件:

  • ソフトウェアバージョン 100.21.000.1110 以上
  • Haas Autodoor( CAN自動ドアの機械要件を参照してください)

この手順は次のキットに適用されます。

  • 93-1000756:エッジセンサーキット37.5インチST-10 / 15 / L
  • 93-1000757:エッジセンサーキット45.5インチST-20/30およびDS-30Y(再起動)
  • 93-1000758:エッジセンサーキット45.5インチST-20L / 30L
  • 93-1000818:  エッジセンサー後付けキット58.75インチ ST-40台

Installation

1

付属の両面テープを使用して、レールをシートメタルに取り付けます。シートメタルにドリルで0.159インチの穴を開けて、付属のセルフ タッピング ネジを使用してレールを固定します。

  • ST-10/15/L 使用 (4) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
  • ST-20/30/L/40 10-24 PHCS (PN:40-0192)(x 5)使用
  • DS-30Y (再起動)(5)10-24 PHCS (PN:40-0192)を使用

注記:レールをシートメタルに取り付けるときは、ドアが適切に閉じるための隙間があることを確認してください。

2

エッジセンサー[1]をレールにスライドさせます。

3

エッジセンサーのケーブルをケーブル[A]に接続します 。図のように、ケーブル[A]を電気キャビネットに配線します。

ケーブル[A]のケーブル部品番号は、以下のとおりです:

  • ST-10/15/L:33-0792
  • ST-20/30およびDS-30Y(再起動): 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40:33-1799

注記:ケーブル配線の上にシートメタルを再装着する際に、エッジセンサーケーブルが挟まれることがあります。その場合は、[1]にあるボルトの下にあるワッシャを使ってケーブルの圧力を軽減します。

4

LVPSおよび自動ドア電源供給アセンブリ[1]を、電気キャビネットから取り外します。 

5

リレーのスイッチがオンの 位置 [1]に切り替わっていることを確認してください。

6

自動ドアの電源供給を外し、エッジセンサー リレーブラケット(25-15536) [1]を LVPS のネジ [2]で LVPS に取り付けます。 

図に示す通り、エッジセンサーリレー [3]にはめます。ハードウェアは必要ありません。

7

自動ドア電源 [1] を LVPS およびリレーアセンブリに再接続します。

アセンブリ [2]全体を電気キャビネットに取り付けます。

8

図で示すように、次のケーブルをリレーに接続します。

  1. ケーブル[A]
  2. ケーブル 33-0797
  3. ケーブル 33-0601

ケーブル [A] のケーブル部品番号は、以下のとおりです:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30およびDS-30Y(再起動): 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40:33-1799

Door Edge Activation

機械の電源を入れます。

HBCポータルにログインします。

ドアエッジオプション設定パッチファイルをダウンロードします。

注意: オプションファイルは、ドアエッジサービスキットを注文後、設定ダウンロードページに表示します。オプションが現れない場合は、サービス部門にご連絡ください。

オプション設定パッチファイルを制御にロードします。次世代の制御 - 設定ファイル - ダウンロード/ロード手順をご参照ください。  

Verification

必要なパッチが機械に積載されていることを確認します。

エッジセンサーがテストされると、 入力128 [1]がトリガされることを確認します。