MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 機械 Main Menu
    • Haas 立型マシニングセンター 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • Product Image 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • Haasの旋盤 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • Haas横型ミル 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • Haasドリルセンター デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • Haas工場機器 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
      • 表面グラインダー、3063
      • レーザー切断機械
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
    • Haas切粉およびクーラントの管理 チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • MyHaas
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
      サービス ホーム オペレーターマニュアル 手順 トラブルシューティング ガイド 予防メンテナンス Haasの部品 Haas Tooling ビデオ
  • ビデオ Main Menu
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >
MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

HRT100

ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。 ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

HRT100

    CNY限定
100mm回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 100 mm プラッタサイズ
  • 35 ft-lb 最大トルク
  • 300 °/sec 最大速度

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Vモデルの機械はCNYのみの価格設定となっています
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 概要
  • 仕様
  • 回転テーブル適合表
  • ギャラリー
  • 詳細を入手
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図面
  • オペレーターマニュアル
  • 回転テーブルシリーズのカタログ
標準機能

Haas制御

  • ミルCNCによる直接制御
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
標準機能

Haas制御

  • ミルCNCによる直接制御
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション

超コンパクトなHRT100回転テーブルを使うと、Haas CM-1コンパクトミルやその他の小型機械で、小型部品を素早く正確に位置決めし全4軸で加工を施すことができます。超小型で軽量なので、どんなに小さな加工センターにも対応する完璧な4軸ソリューションとなります。

注記: 第4軸の完全な動作には、第4軸駆動を備え、NGCソフトウェアバージョン100.19.000.1100以降がインストールされたHaasミルが必要です。単体での操作には、ソフトウェアバージョン26.22以降およびFPGAバージョン1.08がインストールされた2019年2月18日以降出荷のHaasロータリー制御ボックスが必要です。 

  • お使いの機械に4軸能力をプラス
  • Haas機械に簡単にプラグアンドプレイ接続
  • 業界をリードする性能と能力
  • 耐久性に優れた設計
  • 米国製

 

ビデオ
Recently Updated

HRT100


Haasでは、最小の機械を含むすべてのHaas VMCに適用する回転テーブルを製造しております。超コンパクトなHRT100は、CM-1コンパクトミルで素早く位置決めし、全4軸能力を発揮。複雑な小型部品の加工に最適です。

関連製品

5軸の代替品

Product Image

TRT70

高速 70mm 傾斜回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 70 mm プラッタサイズ
  • 60 ft-lb 最大トルク
  • 410 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

5Cコレット

Haas HA5C

HA5C

5Cインデクサ

  • 1 スピンドル
  • 5C コレットサイズ
  • 60 ft-lb 最大トルク
  • 410 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

大型のプラッタ、高速のインデックス

Product Image

HRT160SS

160mm超高速回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 160 mm プラッタサイズ
  • 110 ft-lb 最大トルク
  • 500 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
G47/G107で行うシリンダー刻印
カムシステム不要で、Haasミルに第4軸刻印を手動で簡単にプログラムできます。G47およびG107を使うと、これまでになく簡単にシリンダー型部品に刻印を施すことができます。
HAASロータリーの回転を素早く戻す
ここでは、Haasロータリーをお使いのお客様が経験する、よくある問題をマークが解決します。ロータリーを素早くゼロに戻すにはどうすればいいでしょうか?
安全な工具交換位置をプログラミングするには?
安全な工具交換位置を指定して、お使いの固定具やロータリーとの工具の衝突を防ぐ方法をマークがご紹介します。シンプルなプログラムで実現でき、Mコードにリファレンスします。
新しい5軸コンパクトロータリー
小型部品を加工する場合や、複数のセットアップを使用する場合にはこのロータリーが最適です。超高速で正確なTRT100はHaasミルのほぼ全モデルに対応し、サイクル時間を短縮して効率性を飛躍的に向上させます。
Platter S.A.E METRIC
プラッタ径 3.94 in 100 mm
プラッタ上の最大重量(サポート使用時) 30 lb 13.6 kg
プラッタ上の最大重量(サポートなし) 15 lb 6.8 kg
穴パターン (3) 6-bolt patterns (3) 6-bolt patterns
Spindle S.A.E METRIC
最大速度 300 °/sec 300 °/sec
Torque (Continuous) 35 ft-lbf 47 Nm
最大ランアウト 0.0005 in 0.013 mm
中心高さ 3.500 in 88.90 mm
パイロットボア径 0.7500 in 19.050 mm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 26 ft-lbf 35 Nm
ギア比 60:1 60:1
タイミング 1.6:1 1.6:1
ウォームギア径 2.8 in 71 mm
インデックス作成 S.A.E METRIC
精度 (±) ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
分解能 0.001 ° 0.001 °
最大回転/ステップ(回転制御使用時) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空気圧 150 psi 10.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
動作温度(最大周囲温度) 100 °F 38 °C
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
輸出用クレート 20.0 in x 19.0 in x 17.0 in 51 cm x 48 cm x 43 cm
重量 43 lb 20.0 kg
HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
HRT100 CM-1 ぴったり適合する
HRT100 VM-6 ぴったり適合する
HRT100 VF-7/40 ぴったり適合する
HRT100 VF-7/50 ぴったり適合する
HRT100 VF-8/40 ぴったり適合する
HRT100 VF-8/50 ぴったり適合する
HRT100 VF-9/40 ぴったり適合する
HRT100 VF-9/50 ぴったり適合する
HRT100 VM-2 ぴったり適合する
HRT100 VM-3 ぴったり適合する
HRT100 DT-1 ぴったり適合する
HRT100 DT-2 ぴったり適合する
HRT100 DM-2 ぴったり適合する
HRT100 DM-1 ぴったり適合する
HRT100 MINIMILL ぴったり適合する
HRT100 MINIMILL2 ぴったり適合する
HRT100 SMINIMILL2 ぴったり適合する
HRT100 SMINIMILL ぴったり適合する
HRT100 TM-1 ぴったり適合する
HRT100 TM-2 ぴったり適合する
HRT100 TM-3 ぴったり適合する
HRT100 TM-3P ぴったり適合する
HRT100 TM-2P ぴったり適合する
HRT100 TM-1P ぴったり適合する
HRT100 VF-1 ぴったり適合する
HRT100 VF-2 ぴったり適合する
HRT100 VF-2-EU ぴったり適合する
HRT100 VF-2-I ぴったり適合する
HRT100 VF-2-SE ぴったり適合する
HRT100 VF-2SS ぴったり適合する
HRT100 VF-2-V ぴったり適合する
HRT100 VF-2SS-V ぴったり適合する
HRT100 VF-2SS-EU ぴったり適合する
HRT100 VF-2YT ぴったり適合する
HRT100 VF-2SSYT ぴったり適合する
HRT100 VF-2YT-EU ぴったり適合する
HRT100 VF-2SSYT-EU ぴったり適合する
HRT100 TM-0 ぴったり適合する
HRT100 TM-0P ぴったり適合する
HRT100 VF-2SSYT-UK ぴったり適合する
HRT100 VF-4SS-EU ぴったり適合する
HRT100 VF-2YT-V ぴったり適合する
HRT100 VF-2SSYT-V ぴったり適合する
HRT100 MINIMILL-EDU ぴったり適合する
HRT100 VF-2YT-I ぴったり適合する
HRT100 DC-1 ぴったり適合する
HRT100 DC-2 ぴったり適合する
HRT100 VF-2SS-I ぴったり適合する
HRT100 VF-2SSYT-I ぴったり適合する
HRT100 DC-1/40 ぴったり適合する
HRT100 DC-2/40 ぴったり適合する
HRT100 DC-3/40 ぴったり適合する
HRT100 DC-4/40 ぴったり適合する
HRT100 DM-3 ぴったり適合する
HRT100 DT-3 ぴったり適合する
HRT100 VF-7SS ぴったり適合する
HRT100 VF-8SS ぴったり適合する
HRT100 VM-8 ぴったり適合する

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

フィードバック
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas納入価格

この価格には、送料、輸出入関税、保険、およびお客様が購入者として同意されたフランスの宛先への配送中に発生するその他の費用が含まれます。Haas CNC製品の配送に他の必須費用を追加することはできません。

HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。

今すぐサインアップして下さい!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC工作機械

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy および Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255