MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
0
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
Verwende die Pfeile nach oben und unten, um das verfügbare Ergebnis auszuwählen. Drücke die Eingabetaste, um zum ausgewählten Suchergebnis zu gelangen. Benutzer von Touchgeräten können Touch- und Streichgesten verwenden.
MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
0
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
Hydraulic Cylinder - C-Axis Motor - Brake Caliper - Rotor - Replacement - ST - DS - AD0013

Service Home How-To-Verfahren Hydraulikzylinder - C-Achsenmotor - Bremssattel - Rotor - Austausch - ST - DS - AD0013
Recently Updated Last updated: 10/17/2024

Hydraulikzylinder - C-Achsenmotor - Bremssattel - Rotor - Austausch - ST - DS


AD0013

Gilt für Maschinen ab: Dezember, 2012

Hydraulikzylinder - C-Achsenmotor - Bremssattel - Rotor - Austausch - ST - DS - AD0013

- Zum Abschnitt springen - 1. Rebuilding the Hydraulic Union 2. Introduction 3. Tools Required 4. ST DS - C-Axis Motor, Brake Caliper, Rotor, Hydraulic Cylinder - Removal (5 Schritte) 5. ST/DS - C-Axis Motor, Brake Caliper, Rotor, Hydraulic Cylinder - Installation (9 Schritte) Back to Top

Rebuilding the Hydraulic Union

Introduction

Dieser Vorgang beschreibt, wie Sie diese Teile auf ST- und DS-Drehmaschinen austauschen können.

  1. Bremssattel
  2. Bremsrotor
  3. Hydraulikzylinder
  4. C-Achsenmotor

Dieser Vorgang ist bei einer ST-30 Drehmaschine mit angetriebenen Werkzeugen zu sehen.

Tools Required

  • Gates Schallspannungsmesser Modell 508c oder 550

ST DS - C-Axis Motor, Brake Caliper, Rotor, Hydraulic Cylinder - Removal

1

Entfernen Sie die Spannvorrichtung (Spannfutter/Spannzange) von der Spindel.

Suchen Sie in der Anleitung der Haas Service nach Drehmaschine – Spannfutter – Einbau für weitere Informationen.

Kleben Sie Klebeband auf die Gewinde der Zugrohre. Dadurch werden die Gewinde geschützt.

Einstellung: Setzen Sie Parameter 278:26 C-AXIS DRIVEauf 0.

Drücken Sie [POWER OFF].

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die  AUS -Position.

Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.

Entfernen Sie die Befestigungsschrauben (4) des Bremssättel [1]. Entfernen Sie den Bremssattel.

Das [2] Kabel [3] des Bremsmagneten trennen.

2

Setzen Sie eine Markierung auf einen der Schläuche [6] für den Hydraulikzylinder, um sicherzustellen, dass Sie die Schläuche wieder in die richtige Position bringen.

Entfernen Sie diese Komponenten:

  • C-Achsen-Motor- und Encoderkabel [1]
  • Befestigungsschrauben für C-Achsen-Motoren [2]
  • C-Achsenmotor [3]
  • (4) Schrauben für die Montageplatte des C-Achsenmotors [4]
  • Ölrücklaufschlauch [5]
  • (2) Hydraulikzylinderschläuche [6]

Zum Schutz der Teile vor Verunreinigungen:

  1. Legen Sie die Enden der Hydraulikzylinder-Schläuche in einen Plastikbeutel. Verwenden Sie Kabelbinder, um den Beutel an den Schläuchen zu halten.
  2. Stecken Sie Stecker in die Einlasslöcher.

3

 notiz: Der Gurt wird in diesem Bild entfernt. Es muss nicht in diesem Schritt sein.

Alle Schrauben [1] für die Bremsrotorbefestigung entfernen.

Hinweis: Die Anzahl der Schrauben ist auf verschiedenen Maschinen unterschiedlich.

Unterstützen Sie das Gewicht des Hydraulikzylinders. Lösen Sie alle Schrauben [2] für den Hydraulikzylinder.

4

Entfernen Sie den Hydraulikzylinder [2] und ziehen Sie das Rohr [3] zusammen.

Entfernen Sie das Zugrohr vom Hydraulikzylinder.

Überprüfen Sie den verwendeten Spindelantriebsriemen. Wenn der verwendete Spindelantriebsriemen beschädigt ist, entfernen Sie die (8) Montageplatte des Hydraulikzylinders SHCS [1].

Entfernen Sie die Platte und den Bremsrotor.

5

Lösen Sie die (4) Spindelriemensicherungsschrauben [1].

Stellen Sie die Abdrückschrauben [3] ein. Dadurch wird die Spannung am Spindelantrieb [2] gelöst.

Entfernen Sie den Spindelantriebsriemen [2].

ST/DS - C-Axis Motor, Brake Caliper, Rotor, Hydraulic Cylinder - Installation

1

Überprüfen Sie den Hydraulikzylinderadapter, den Bremsrotor, den Bremssattel, die Bremsbeläge und den Spindelantriebsriemen. Ersetzen Sie alle beschädigten Teile.

Installieren Sie den Spindelantriebsriemen [2] auf den Riemenscheiben. Stellen Sie die Spannung der Spindel ein. Siehe Drehmaschine – Antriebsriemenspannung – Gates Spannungsprüfer – Anleitung.

Die (4) Spindelantriebsriemen-Sicherungsschrauben [1] anziehen. Siehe Spezifikationen für das Drehmoment der Befestigungselemente von Haas. Verwenden Sie den Wert für Stahl.

2

Setzen Sie den neuen Rotor [1] auf den Spindeladapter.

Den Hydraulikverbindungsadapter [2] für den Hydraulikzylinder montieren. Ziehen Sie die Schrauben [3] von Hand an. Ziehen Sie die Schrauben [3] in einem Sternmuster fest.

Stellen Sie den Rotor und den Adapter so ein, dass sie richtig zentriert sind. Verwenden Sie einen Indikator, um diese Fehler zu messen:

  1. Die Innenfläche [4] des Adapters muss innerhalb von 0,03 mm der Gesamtanzeige Unwucht (TIR) zentriert sein.
  2. Die Fläche [2] des Adapters muss innerhalb von 0,03 mm TIR senkrecht zur Spindelmittellinie sein.

Ziehen Sie die rotierenden Adapterschrauben des Hydraulikzylinders in einem Sternenmuster an. Siehe Spezifikationen für das Drehmoment der Befestigungselemente von Haas. Verwenden Sie den Wert für Stahl.

3

Untersuchen Sie das Drawtube auf Schäden an den Fäden.

Kleben Sie Klebeband auf die Gewinde [2] einer Seite des Zugrohres, um sie zu schützen.

Tragen Sie eine mittelfeste Gewindesicherungspaste auf die letzten (4) Zugrohrgewinde auf.

Drehen Sie die andere Seite [1] des Zugrohres in den Hydraulikzylinder. Drehen Sie das Zugrohr weiter, bis es stoppt.

Drehen Sie das Zugrohr in die entgegengesetzte Richtung (4).

Montieren Sie den Hydraulikzylinder und das Zugrohr als Baugruppe.

4

 notiz: Der Gurt wird in diesem Bild entfernt. Es muss nicht in diesem Schritt erfolgen.

Stützen Sie das Gewicht des Hydraulikzylinders. Montieren Sie alle Schrauben des Hydraulikzylinders [1] und die Schrauben des Bremsrotors [2] und ziehen Sie sie von Hand an. Ziehen Sie die Schrauben in einem Sternmuster fest.

Hinweis: Die Anzahl der Schrauben ist auf verschiedenen Maschinen unterschiedlich.

Messen Sie die Außenfläche [3] des Hydraulikzylinders. Verwenden Sie einen Indikator.

Anpassen auf 0,03 mm oder niedriger TIR. Verwenden Sie die Schrauben des Hydraulikzylinders [1] und die Schrauben des Bremsrotors [2].

Ziehen Sie alle Schrauben an. Siehe Spezifikationen für das Drehmoment der Befestigungselemente von Haas. Verwenden Sie den Wert für Stahl.

Achten Sie darauf, dass die Fläche des Bremsrotors richtig zentriert ist. Der Fehler darf nicht größer als 1,0 mm sein.

Wenn der Fehler mehr als 1,0 mm ist, die Hydraulikzylinderschrauben [1] und die Bremsrotorschrauben [2] lösen und diesen Schritt wiederholen.

5

Hydraulikverschraubungen, Hydraulikadapter [2] und Adapterdichtungen [1] haben eine Ablaufbohrung [3]. Sie müssen alle Ablaufbohrungen mit der Ablaufbohrung des Kühlmittelsammlers ausrichten.

Hinweis: Richten Sie alle Ablaufbohrungen in der unteren Position aus, auch wenn die Hydraulikverbindung keine Ablaufbohrung aufweist.

6

 Hinweis: Informationen zum Anziehen von Schrauben in diesem Schritt finden Sie in den Haas-Drehmomentspezifikationen für Befestigungselemente. Verwenden Sie den Wert für Stahl.

Installieren Sie diese Komponenten:

  • Hydraulikschläuche [1]. Verwenden Sie die Markierung, die Sie zuvor gemacht haben.
  • Hydraulikrücklaufschlauch [2].
  • C-Achse Motormontageplatte. Drehmoment der (4) SHCS [3].
  • C-Achsenmotor [4]. Ziehen Sie die (4) SHCS [5] an.
  • (2) C-Achsen-Motorkabel [6].

7

Montieren Sie den Bremssattel mit den (4) Befestigungsschrauben [1]. Verwenden Sie Ihre Finger, um die Schrauben festzuziehen.

Stellen Sie den Abstand des Messschiebers zur Getriebescheibe mit einer 0,13 mm Ausgleichsscheibe zwischen dem festen Teil des Bremssattels und der Getriebescheibe ein.

 Hinweis: Die Ausgleichsscheibe ist temporär. Sie wird später entfernt.

Das Kabel [3] des Bremsmagnetschalters [2] verbinden.

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die EIN Position.

Drücken Sie [POWER ON].

Fahren Sie alle Achsen in die Nullposition zurück. Den MDI-Modus aufrufen. Tippen Sie M14, und drücken Sie dann [CYCLE START] (ZYKLUSSTART) um die Bremsbaugruppe zu klemmen.

Ziehen Sie die (4) SHCS fest. Siehe Spezifikationen für das Drehmoment der Befestigungselemente von Haas. Verwenden Sie den Wert für Stahl.

Drücken Sie [RESET].

8

Entfernen Sie die 0,13 mm Ausgleichsscheibe.

Setzen Sie Parameter 278:26C-AXIS DRIVE auf 1.

Entfernen Sie das Band [1] von den Zugrohrgewinden.

Montieren Sie die Spannvorrichtung (Spannfutter/Spannzange) auf die Spindel.

Suchen Sie in der Anleitung der Haas Service nach Drehmaschine – Spannfutter – Einbau für weitere Informationen.

9

Schließen Sie diese Vorgänge in dieser Reihenfolge ab:

  1. ST/SL Drehmaschine - C-Achse Rasterversatz-Einstellung
  2. ST/SL Drehmaschine - C-Achse Zahnradeingriffkontakt Lastverstellung
  3. Drehmaschine - C-Achse -Testverfahren

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

ER25 Abgedichtete Spannzange, gerade Bohrung, 9/16" $18.95 $11.97
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.