H-5AX - Double Yoke - C-axis NCE 4.5 Replacement - AD0894

サービス ホーム 手順 H-5AX - ダブルヨーク - C軸NCE 4.5交換用 - AD0894

H-5AX - ダブルヨーク - C軸NCE 4.5交換用 - AD0894

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. C-Axis Encoder Removal (10 ステップ) 3. C-Axis Encoder installation (14 ステップ) 4. Encoder Self-Calibration 5. B and C-Axis Compensation 6. Tool Changer Alignment Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2026

H-5AX - ダブルヨーク - C軸NCE 4.5交換用


AD0894

改訂C - 2025年11月

Introduction

この手順では、すべてのダブルヨークVRおよびGM機械の4.5" C軸エンコーダーの交換について詳細を説明します。

エンコーダーの交換後、対応する回転軸の補正表を更新するには、レーザー校正が必要です。

このドキュメントは、次のサービスキットに適用されます。

  • 93-4583 NCE 4.5"サービスキット

必要な工具:

  • 抗酸化化合物
  • 誘電性グリースパックスーパー潤滑
  • 0.006" AMOシム(.15mm)のみ
  • T-0197 NCE AMOセルフ補正校正キット
  • ノートPC 
  • サービスキー
  • ドロップインジケーター

注:抗酸化製品と誘電性グリースは、Haas Automationからは販売されておらず、市販品を購入できます。

C-Axis Encoder Removal

1

警告:認定されたサービス担当者だけがこの手順を実行してください。Zパルスまたはトリップフラグの向きを変更するには、回転補正テーブルに新たに正しい値を入力するためにレーザー較正が必要になります。

すべての軸をゼロリターンします。

 注:スピンドルに工具がある状態で機械をゼロリターンしないでください。

[EMERGENCY STOP]を押します。

シートメタル[1]を取り外し、スピンドルヘッド内のケーブル接続部にアクセスします。

2

サービスキーを取り付けた状態で、サービスモードに入ります。

を押します。

パラメータ > 工場に移動します。

7.083 C軸リニアスケール有効を「スケール無効」に設定します。

機械の電源を切り、メイン回路ブレーカーをオフにします。

3

 重要:ラインをつなぎ直すときに正しいラインを合わせるのが容易になるように、写真を撮りラインに印をつけておきます。

すべてのホースとケーブル[1]を外します。

ケーブルのコルゲートチューブ[2]とケーブルブラケット[3]を取り外します。

4

ベルトを軽く引っ張り、ベルトの張りをメモします。これは、後の手順でベルトの張力を設定する際の基準として使用されます。  

プーリー[2]、ベルト[3]、ホームセンサー[4]を取り付けたまま、プーリーマウント[1]を取り外します。

5

従動プーリー[1]を取り外します。

6

モーターアセンブリ[2]を付けたまま、モーターマウント[1]を取り外します。

 注:Oリング[3]は後で使用するため、溝に残しておいてください。

 

7

エンコーダーの読み取りヘッドケーブル[1]を読み取りヘッド[2]から外します。

8

エンコーダーの読み取りヘッド[1]を読み取りヘッドマウントからを取り外します。

9

エンコーダーの読み取りヘッドマウント[1]を取り外します。

10

エンコーダーリング[1]を取り外します。

C-Axis Encoder installation

1

4.5”エンコーダーリング[1]を取り付けます。

エンコーダーリングをスピンドルの穴に合わせ、Zパルス[2]がエンコーダーの読み取りヘッドに向いていることを確認してください。

2

エンコーダー読み取りヘッドマウント[1]を2本のSHCS M8 X 30ボルトで取り付けます。

Haasトルクチャートに従ってボルトを締めます。

3

エンコーダーの読み取りヘッドの背面と取付け面を清掃します。

エンコーダーケーブルの接続部[1]に少量のシリコン誘電性グリースを塗布します。グリースは薄い層で、すべてのピンを覆う必要があります。

図に示されている場所[2]の読み取りヘッドの取付け面に、酸化防止剤を2滴垂らします。

4

SHCS M4 X 0.7 X 10MMボルトでエンコーダー読み取りヘッド[1]を取り付けます。

AMO読み取りヘッドからエンコーダーリングまで高さを示すには、ドロップインジケーターを使用します。

エンコーダーの読み取りヘッドからリングまで高さは、.118 +/- .019インチである必要があります。

ボルトを締めないでください。エンコーダーリングと読み取りヘッドの間のギャップは、この手順の後半で設定されます。

5

Oリング[1]があることを確認します。

SHCS M6 X 1.0 X 25MMボルトを使用して、モーター[3]を取り付けた状態でモーターマウント[2]を取り付けます。

Haasトルクチャートに従ってボルトを締めます。

6

3本のSSS M4 X 0.7 X 4MM止めねじに青いロックタイトを追加します。

従動プーリー[1]を取り付けます。

Haasトルクチャートに従ってボルトを締めます。

7

プーリー[2]、ベルト[3]、ホームセンサー[4]を取り付けた状態で、プーリーマウント[1]を取り付けます。

8

C軸ホームセンサーが、スロットの端から最小0.250インチ[A]の向きになっていることを確認します。

ホームセンサーのボルトが締まっていることを確認します。

9

プーリーマウント[2]を押してスピンドルから離してベルト[1]を締めます。元のベルトに感じられた張力と同じになったら、HHB M6 x 1.0 x 20 ボルト [3] を締めます。 

Haasトルクチャートに従ってボルトを締めます。

10

エンコーダーの読み取りヘッドケーブル[1]を読み取りヘッド[2]に接続します。

以下の表を使って、スピンドルヘッドからのホースとCALMキャビネットからのホースを接続します。

スピンドルヘッド[1、2、8、9]からのポリエチレン(PE)ホースには、プッシュ接続フィッティングがあります。

スピンドルヘッド[3、4、5、6、7]からのポリウレタン(PU)ホースには、圧縮フィッティングがあります。

注意:TRPホース[7]は、3/8F NPT 1/4M圧縮フィッティング[10]で3/8ブラックホースに接続します。

 

Haasダブルヨーク(2025年5月9日以前)
  ヘッドホースの色     ヘッドホースの素材 ジップタイ      CALMホースの色      CALMホースの素材       ジップタイ      
B軸をクランプ     不透過[2] PE 無し 不透明 PE 無し
B軸を解放 青[8] PE 無し 青 PE 無し
C軸をクランプ 黒[9] PE 無し 黒 PE 無し
C軸を解放 オレンジ[1] PE 無し オレンジ PE 無し
TRP 黒[7] PU 黒 黒 PU 黒
テーパー圧力 クリア[6] PU 無し クリア PU 無し
電気スピンドルクーラント 黒[3] PU 緑 不透明 PE 緑
電気スピンドルクーラント 黒[5] PU 緑 不透明 PE 緑
フラッドクーラント 青[4] PU 青 青 PUインナー編組 青
チラー付きHaasダブルヨーク(2025年5月9日以後は90°回転)
  ヘッドホースの色     ヘッドホースの素材 ジップタイ      CALMホースの色      CALMホースの素材       ジップタイ      
B軸をクランプ     不透過[2] PE 無し 不透明 PE 無し
B軸を解放 青[8] PE 無し 青 PE 無し
C軸をクランプ 黒[9] PE 無し 黒 PE 無し
C軸を解放 オレンジ[1] PE 無し オレンジ PE 無し
TRP 黒[7] PU 黒 黒 PU 黒
テーパー圧力 クリア[6] PU 無し クリア PU 無し
電気スピンドルクーラント 黒[3] PU 緑 不透明 PE 緑
電気スピンドルクーラント 黒[5] PU 緑 不透明 PE 緑
フラッドクーラント 黒[4] PU 青 青 PUインナー編組 青

11

機械の電源を入れます。

すべての軸をゼロリターンします。

 警告:マグベースをエンコーダーの近くに置かないでください。

図のように、最上部の直径を使用して、スケールエンコーダーのリングハブの外径のランアウトをチェックし、記録します。

必要に応じて調整します。TIRは0.0005インチ以下でなければなりません。

エンコーダーのリングハブの4本のSHCS M5 X 16ボルトを星型パターンで30in-lbfのトルクで締めます。

トルクをかけた後、ランアウトを再チェックし、リングハブがずれていないことを確認します。

12

付属の0.006”のシムを使用して、読み取りヘッドとエンコーダーリングの間のギャップ[1]を設定します。

Haasトルクチャートに従ってボルトを締めます。

ギャップを再チェックし、トルクをかけた後、リングハブがずれていないことを確認します。

13

サービスモードで[DIAGNOSTIC]を押します。

パラメータ > 工場に移動します。

7.083 C-Axis Linear Scale Enabled(7.083 C軸リニアスケール有効)を「Scale Linear(スケールリニア)」に設定します。

機械の電源を一旦切ってすぐに入れなおします。

14

スピンドルヘッド内のケーブルとホースを元の位置に固定します。

スピンドルヘッド内のケーブル接続部にアクセスするために、取り外したシートメタル[1]を取り付けます。

Encoder Self-Calibration

ディーラー専用コンテンツページにあるAMOエンコーダーの自己校正 - AD0907の手順を完了します。

 注:このサイトはHaas Serviceの技術者のみが利用できます。

B and C-Axis Compensation

H-5AX - VRダブルヨーク - HDC - B/C軸補正の手順を使用して、C軸の形状を確認します。

形状が外れている場合は、手順を使用して補正値を計算します。

補正値を入力した後にバックアップを取り、機械の履歴に添付してください。

Tool Changer Alignment

サイドマウントツールチェンジャー - Z軸工具交換オフセット - NGCの手順に従って、Z軸工具交換オフセットを設定します。

 

サイドマウントツールチェンジャー- HSK - スピンドル方向決めオフセット - NGCの手順に従ってスピンドル方向決めを設定します。