24V LED - Work Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG0170

サービス ホーム 24V LED - 作業灯 - トラブルシューティングガイド - NGC - TG0170

24V LED - 作業灯 - トラブルシューティングガイド - NGC - TG0170

- 原因に移動 - Back to Top

37.3 - 24V LED - 作業灯 - トラブルシューティングガイド

Recently Updated Last updated: 11/28/2025

24V LED - 作業灯 - トラブルシューティングガイド - NGC


TG0170

Introduction

標準の作業灯とは次のいずれかです。
  • 24VDC LED 30ワットランプ
  • 24VDC LED 50ワットランプ
  • 24VDC LED 45ワットランプ
  • 24VDC LED 60ワットランプ

 

Symptom Table

詳細については
兆候 考え得る原因 是正措置
照明が付かない。 GFCI回路/レセプタクルに問題がある。

機械にGFCIがある場合は、GFCIが作動していないかどうかを確認してください。
レセプタクルを交換する必要がある場合は、次の部品番号を注文してください:

  • 24VDC LEDランプを備えた機械の場合:74-0078
LEDアセンブリの問題。 照明に損傷がないか確認します。固定具コネクタが24 VDCかを確認します。電圧が正しいのにLEDが機能しない場合は、交換する必要があります。LEDが点滅する場合は、接続を再度行ってください。点滅が続く場合は、 LEDアセンブリを交換してください。
作業灯またはHILモーメンタリボタンに問題があります。 診断 / キーボードI/O ページに移動し、ボタンを切り替えます。オームメーターでスイッチの動作を確認し、診断でビットが切り替わらないかどうかを確認します。
HILモーメンタリーボタンからSKBIFへのケーブルの配線が正しくありません。  HILボタンケーブルの誤った配線 のセクションを参照してください。 
作業灯またはHIL低電圧電源供給の入力電圧選択が正しくありません。

左パネルの隣にある24V 作業灯/HIL LVPSを見つけ、電圧入力スイッチを115Vに設定します。

詳細な手順については、24V 作業灯 - LVPS - 交換手順に従ってください。

照明がちらつく。 LEDアセンブリの問題。 照明に損傷がないか確認します。固定具コネクタが24 VDCかを確認します。電圧が正しいのにLEDが機能しない場合は、交換する必要があります。LEDが点滅する場合は、接続を再度行ってください。点滅が続く場合は、 LEDアセンブリを交換してください。
HIL/Worklightケーブルの配線に問題があるか、フェライトフィルタがありません。 これは、24VDC HIL/Worklightアセンブリにのみ適用されます。Hil/Worklightケーブルがキャビネットの左側に配線されていることを確認します。また、回生ケーブルにフェライトフィルタが設置されていることを確認します。
中型VMC(VF-3からVF-5)では、機械がオンになったとき、またはオンにするように命令されたとき、24V作業テーブル灯が点滅します。 機械には、作業灯用の100W電源が搭載されています。 作業テーブル灯を交換しないでください。  200W電源供給にアップグレードしてください。 93-3521 を注文し、 24V作業灯- LVPS- 交換  手順に従ってください。  

注意: 作業テーブルオプション付きのVF-3からVF-5のすべてで光の点滅が発生するわけではありません。許容値/電圧によっては、3つのライトを100W電源供給に接続しても、電源供給が過負荷保護モードに入らないため、ライトが点滅することはありません。
アラーム552  トリップした回路ブレーカー 正しくないGFCIが設置されています 機械に120V作業灯またはHILがある場合は、コンセントがGFCIであることを確認してください。
  注意:24VワークライトとHILを備えた機械には、GFCIコンセントは必要ありません。 

Tripped Breaker/GFI Plug

是正措置:

  • PDIST PCBのCB2(NGC)がトリップしたかどうかを確認してください。必要に応じて、回路ブレーカーをリセットします。
  • GFCIレセプタクルに接続されているものをすべて取り外します。GFCIレセプタクルの [RESET] ボタンを押します。プラグの電圧を測定します。[RESET]ボタンが完全に押し込まれているときに、電圧は120 VACを測定する必要があります。
  • [RESET]ボタンが完全に押されない場合は、ライトケーブルを外します:
    • 作業灯:I/O P18-21 (NGC)
    • HIL:I/O PCB P22 (NGC)
  • GFCIレセプタクルの[RESET]ボタンをもう一度押します。
    • [RESET]ボタンが完全に押され、120 VACが供給されている場合、GFIプラグは正常に動作します。ケーブルと固定具を点検して、光回路の短絡の原因を見つけてください。
    • [RESET]ボタンが完全に押せない場合、GFCIレセプタクルに欠陥があります。GFCIレセプタクルを交換してください。
  • GFCIを交換した後でも、電圧がない場合は、
      に移動します。
    • 電源分配PCB - トラブルシューティングガイド(次世代制御)

Electrical Diagram

24VDC HIL/Worklight LEDの図。