UMC-1600-H Installation

서비스 홈 방법 절차 UMC-1600-H 설치

UMC-1600-H 설치

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

5.2 UMC-1600-H

Recently Updated Last updated: 03/24/2023

UMC-1600-H - 설치

Revision 1


Introduction

1

이 절차는 UMC-1600-H의 수평을 맞추는 방법을 보여줍니다. 기계를 이동할 때마다 이 절차를 사용하십시오.

표시된 숫자를 사용하여 수평 조절 프로세스의 각 단계에서 조정할 발을 파악합니다.

필요 조건:

수평 조절 패드의 하단이 지상 위로 4.0"가 될 때까지 모서리 수평 조절 나사를 조정하십시오. 못 1, 5, 7, 11만 기계를 지지하고 있어야 합니다.

Leveling Screws Hardware

1

 참고: 와셔 [1]와 너트 [2]는 배송 중에 설치되므로 설치용으로 보관하고 폐기하지 않아야 합니다.

 참고: 와셔의 방향 [3]이 중요합니다.  와셔의 원뿔 부분이 성형품에 맞닿아 있어야 합니다.  그림을 참조하십시오.

Remove Shipment Blocking

1

  • 제어 차단물 브래킷을 제거합니다.

2

  • 도어 브래킷 3개를 모두 제거합니다.
  • 도어를 닫은 상태로 유지하게 해주는 전면 로딩 도어(그림 참조) 2개와 운전자 도어가 열린 상태로 유지하게 해주는 도어가 1개 있습니다.
  • 차단물을 제거하지 않고 도어를 열거나 닫지 마십시오. 손상이 발생할 수 있습니다.

3

  • 후면 엔클로저 패널을 분리합니다.
  • 기둥 내부에서 1" 볼트로 제자리에 고정된 차단 핀 2개를 찾습니다.
  • 볼트와 차단 핀을 제거합니다.

4

X축 테이블 차단 브래킷 [1]을 제거합니다.

5

  • 로터리가 표시된 위치에서 차단된 경우 차단 브래킷 [2]을 제거합니다.
  • WIPS 공구 셋터 브래킷을 표시된 위치 [1]에 둡니다.

6

  • 로터리가 표시된 위치에서 차단된 경우 WIPS 공구 셋터 브래킷 [1]과 차단 브래킷 [2]을 제거합니다.
  • 그런 다음 5단계에 표시된 위치에 WIPS 공구 셋터를 장착합니다.

Removal of Rust Inhibitor

제거하기 쉽도록 먼저 플라스틱 스크레이퍼를 사용하여 대부분의 방청제를 제거한 다음 WD-40 또는 다른 PH 중성 탈지제를 사용하여 모든 웨이 커버 및 방청제로 코팅된 다른 비도장 표면에 분무하십시오. 제거하기 전에 몇 분 동안 담가 두십시오. 그런 다음 샵 타월을 사용하여 제거합니다. 방청제를 두껍게 바른 경우, 플라스틱 스크레이퍼를 사용하여 제거합니다.

https://vimeo.com/haasautomation/review/171129636/7c2a5127f9

 중요: 스카치 브라이트 또는 금속 스크레이퍼를 사용하지 마십시오. 웨이 커버가 긁힙니다. 또한, 웨이 커버의 오염을 피하려면 끈적한 잔류물로 밀봉합니다. 모든 방청제가 제거될 때까지 축을 움직이지 마십시오.

Air Connection

윤활 패널에 공기 공급 장치를 연결하십시오.

 참고: 공기 요구 사항은 윤활 캐비닛 도어에 있는 라벨을 참조하십시오.

에어 건 및 호스 설치 절차에 따라 에어 건 설치하거나 교체하십시오.

 참고: 일부 설치 키트에는 예비 에어 건 어셈블리가 함께 제공됩니다.

Electrical Connections

 위험: CNC 기계에 필요한 전기 서비스 작업은 매우 위험하며 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.

라인 와이어를 CNC에 연결하기 전에:

  • 기기의 모든 전원을 끕니다.
  • 록아웃-태그아웃(LOTO) 절차를 수행하여 서비스 중에 전원이 꺼진 상태를 유지합니다.
  • 모든 수신 회선에 AC 전압 감지기를 사용하여 전원이 분리되었는지 확인하십시오.

전원을 안전하게 차단하거나 록아웃/태그 아웃 절차를 수행하는 방법에 대해 확실히 모르는 경우:

  • 진행하지 마십시오.
  • 계속하기 전에 자격을 갖춘 담당자에게 문의하거나 적절한 지원을 받으십시오.

이러한 예방 조치를 따르지 않으면 감전, 장비 손상 또는 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.

1

초기 제어 검사

위험: 이때 기계와 전기적으로 연결되어 있지 않아야 합니다. 전기 패널을 닫고 잠궈야 합니다. 주 스위치가 켜져 있으면, 회로기판과 논리 회로를 포함한 전기 패널에 고압 전류가 흐르며 일부 구성 요소는 고온에서 동작합니다. 따라서, 패널에서 작업할 때는 각별히 주의하십시오.

  • 기계 뒤에 전기 패널 오른쪽 상단에 있는 주차단기 스위치를 OFF로 설정합니다.
  • 드라이버를 사용하여 패널 도어의 래치 2개를 잠금 해제하고 키를 사용하여 캐비닛의 잠금을 해제한 후 도어를 엽니다.
  • 충분한 시간을 갖고 회로기판과 관련된 모든 구성 요소 및 커넥터를 점검합니다. 케이블이 분리되어 있는지 확인하고, 패널 박스의 바닥에 손상 징후나 느슨해진 부품이 없는지 확인하십시오. 기계를 잘못 취급했다는 표시가 있는 경우 계속하기 전에 공장에 연락하십시오.

2

1-상 기계: 와이어 커버에 각 전원 리드를 삽입합니다.  두 개의 전원 리드를 주회로 차단기 상단의 L1 및 L3 단자에 연결합니다.

3-상 기계: 와이어 커버에 각 전원 리드를 삽입합니다.  세 개의 전원 리드를 주회로 차단기 상단의 L1, L2 및 L3 단자에 연결합니다.

단자의 왼쪽에 있는 접지 버스에 별도의 접지선을 연결합니다.

3상 기계의 경우, 어떤 유형의 전원 구성이 기계에 공급되는지 확인하십시오. 접지 라인의 각 전원 리드의 전압을 측정하십시오. 그런 다음 RD0084 - 입력 전원 구성 을 참조하여 전압 판독값 및 전원 구성을 기반으로  L1 터미널에 연결해야 하는 전원 리드를 결정합니다.

회로 차단기 전력 리드에 토크를 가할 값은 HAAS 주회로 차단기 - 토크 사양을 참조하십시오.

 참고: 리드가 실제로 단자 블록 클램프에 들어가도록 하십시오. (연결 상태가 좋지 않으면 기계가 간헐적으로 작동하거나 서보 과부하와 같은 다른 문제가 발생할 수 있습니다.) 확인하려면 나사를 조인 후 와이어를 당기십시오.

3

라인 전압이 기계에 연결된 후, 주회로 차단기(후면 캐비닛의 오른쪽 상단에 있음)가 꺼져 있는지 확인하십시오. 록 아웃/태그 아웃을 제거하고 소스의 전원을 켭니다. 디지털 전압계 및 적절한 안전 절차 사용: 

1상 기계: 주회로 차단기에서 L1 및 L3 사이의 AC 전압을 측정합니다.  AC 전압은 220-250V 사이 여야합니다.
참고: 이 전압보다 낮거나 높으면 저/고 전압 경보가 발생할 수 있습니다.

3상 기계: 주회로 차단기에서 전체 3쌍 상 사이의 AC 전압을 측정합니다. 

AC 전압은 195V와 260V 사이여야 합니다(고압 옵션의 경우 360과 480V).

SMinimill - 리부트: 고전압 변압기가 없는 기계의 경우 AC 전압은 198~242볼트 사이여야 합니다.  Minimill/SMinimill - 식별 문서를 참조하십시오.

 참고: 많은 산업 분야에서 넓은 전압 변동은 일반적인 현상입니다. 기계가 작동하는 동안 기계에 공급되는 최소 및 최대 전압을 알아야 합니다. US National Electrical Code는 기계가 평균 공급 전압 주위에서 +5% ~ -5%의 편차로 작동해야 한다고 명시합니다. 라인 전압에 문제가 있거나 낮은 라인 전압이 의심되는 경우 외부 변압기를 사용할 수 있습니다. 전압 문제가 의심되는 경우 평소 하루 동안 1-2 시간마다 전압을 점검하여 평균에서 +5% 또는 -5% 이상 변동하지 않는지 확인해야 합니다.

4

중요: 주회로 차단기를  끈 상태에서.

후면 캐비닛의 오른쪽 하단에 있는 변압기 탭을 확인합니다.

1상 기계: 입력 전압 케이블은 위 단계에서 측정된 평균 전압에 해당하는 커넥터로 이동해야 합니다.

3상 기계:  74, 75 및 76으로 라벨링된 입력 전압 케이블은 위 단계에서 측정된 평균 전압에 해당하는 단자 블록 트리플로 이동해야 합니다.

5

변압기 T5는 주 접촉기에 전원을 공급하는 데 사용되는 24VAC를 공급합니다. 240 및 400V 기계에 사용하기 위해 두 가지 버전의 변압기가 있습니다. 240V 변압기에는 변압기에서 약 2인치 떨어진 곳에 2개의 입력 커넥터가 있어 180-220V 또는 221-240V에 연결할 수 있습니다.

220V-240V RMS 입력 전원이 있는 사용자는 221-240V로 표시된 커넥터를 사용해야 하고 190-220V 입력 전원이 있는 사용자는 180-220V로 표시된 커넥터를 사용해야 합니다. 올바른 입력 커넥터를 사용하지 않으면 주 접촉기가 과열되거나 주 접촉기가 안정적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

480V(옵션) T5 변압기에는 340-380V, 381-440V 및 441-480V로 표시된 3개의 입력 커넥터가 있습니다.

340-380V 50/60Hz 전원을 사용하는 사용자는 340-380V 커넥터를 사용해야 하고 380V-440V 50/60Hz 전원을 사용하는 사용자는 381-440V 커넥터를 사용해야 합니다.

중요: 주회로 차단기를 ON으로 설정하십시오. 과열된 구성 요소의 냄새 또는 연기와 같이 문제의 증거를 확인하십시오. 이러한 문제가 나타나면 즉시 주회로 차단기를 OFF로 설정하고 작업을 진행하기 전에 공장에 문의하십시오.

전원이 켜진 후, 주회로 차단기의 하단 단자에서 전압을 측정하십시오. 입력 전원이 주차단기에 연결되는 경우의 측정 값과 같아야 합니다. 문제가 있으면 배선을 확인하십시오.

6

전면 패널의 전원 켜기 스위치를 눌러 제어 장치에 전원을 공급합니다.

 진단에서 DC 전압 및 AC 라인 전압 게이지를 확인합니다. DC 전압 게이지는 310-360V 사이 여야 합니다. AC 라인 전압은 90 ~ 105% 사이 여야 합니다. 전압이 이 한계를 벗어나면 전원을 끄고 2단계와 3단계를 다시 확인합니다. 전압이 여전히 이 한계를 벗어나면 공장에 문의하십시오.

7

장비 손상을 방지하기 위해 전력을 적절히 단계적으로 연결해야 합니다. 전원 공급 장치 조립 PC 보드에는 네온 표시등이 있는 "위상 감지" 회로가 포함되어 있습니다. 주황색 네온이 켜져 있으면(NE5) 페이징이 올바르지 않습니다. 녹색 네온이 켜져 있으면(NE6) 페이징이 정확합니다. 두 네온 표시등이 모두 켜져 있으면 와이어가 느슨한 것입니다. 연결을 확인하십시오. 소스 전원을 끄기로 설정하고 주회로 차단기에서 들어오는 전원 라인의 L1과 L2를 교체하여 페이징을 조정합니다.

위험: 페이징을 조정하기 전에 CNC에 모든 전원을 끄고 소스에서 록 아웃-태그아웃을 해야 합니다. AC 전압 감지기로 수신 라인을 항상 중복해서 확인합니다.

전원을 끄고 주회로 차단기를 OFF로 설정합니다. 도어를 닫고 걸쇠를 잠근 다음 전원을 다시 켭니다.

제어 캐비닛에서 키를 제거하여 작업장 관리자에게 인계합니다.

8

활성화

기계가 올바르게 배치되어 공기와 전력에 모두 연결되면 최종 설치(선적 블록 제거, 수평 조정, 주축 스윕 등) 및 소프트웨어 활성화 준비가 완료됩니다. HFO 서비스 기술자가 이를 수행합니다. 작업을 예약하려면 현지 HFO에 문의하십시오.

중요:  동작 센서를 장착한 기계는 동작 센서를 장착하기 전에 대략 수평을 유지해야 합니다.  자세한 지침은 서비스 알림 - SA0007을 참조하십시오.  이 문서에 대한 액세스는 Haas 직영 창고 매장 직원으로 제한됩니다.

Leveling

1

  • 회전 어셈블리를 표시된 위치(0°)로 회전합니다.
  • 정밀 기포 수평기(T-2181A)을 UMC 수평 조절 어댑터(T-2192)에 부착합니다.
  • 회전 성형품 측면의 지면 표면에 수평 조절 어셈블리를 부착합니다.
  • 스핀들 헤드에 마그네틱 베이스를 부착하고 평평해질 때까지 정밀 수평기 바닥을 따라 표시기를 실행합니다.

2

  • 지면에 닿을 때까지 못 4와 8을 조입니다.
  • 로터리 또는 수평 조절 어셈블리를 움직이지 않은 상태에서 X축을 앞뒤로 조그하여 X축의 롤을 확인합니다.
  • 못 5와 7을 사용하여 규격 내에서 X축의 롤을 수정합니다.

3

  • 그림과 같이 기둥 뒤쪽의 화강암 위에 기계 수평기를 놓습니다.
  •  Z축을 앞뒤로 조그하고 롤을 확인합니다.
  • 못 1과 11을 조정하여 규격 범위 안에 들어올 때까지 Z축 롤을 수정합니다.
  • 수평기를 다시 로터리에 놓고 X-롤이 여전히 규격 내에 들어오는지 확인합니다.
  • 못 3 및 9를 박습니다.
  • 그런 다음 못 2 및 10을 박습니다.
  • Z축 롤을 다시 확인합니다.

4

  • 표시된 위치에 웨지 잭을 추가하고 8ft-lbs 토크로 조입니다.
  • X축 및 Z축 롤을 확인합니다.

5

  • 로터리가 0°인 상태에서 플랫터 표면을 따라 수직으로 인디케이터를 실행하여 Y축에 대한 플랫터 평행도를 확인합니다.
    • 항상 플래터 바닥의 표시기를 영점에 놓은 다음 Y축 위로 25" 조그하여 플래터 상단의 변형량을 기록합니다.
  • ±.001"TIR 내에서 평행이 될 때까지 못 5와 7을 조정합니다.
  • 못 6을 박습니다. 
    • 해당되는 경우 못 6을 조정하여 최대 ±.0005" TIR 까지 소량 수정할 수 있습니다.

6

  • 플랫터를 -90° 회전하고 플랫터 표면을 따라 수직으로 표시기를 25" (아래에서 시작) 작동하여 플랫터가 ±0.002" TIR 범위 내로 이 위치에서 Y축에 대해 평행인지 확인합니다.

7

  • 플랫터를 +90° 회전하고 플랫터 표면을 따라 수직으로 표시기를 25"(아래에서 시작) 작동하여 플랫터가 ±0.002" TIR 범위 내로 이 위치에서 Y축에 대해 평행인지 확인합니다.

Rear Chip Auger

1

오거 모터 어셈블리의 덮개를 제거하십시오.

오거 [1]를 EC-1600에서 빼내십시오.

기계 끝보다 더 확장될 때까지 이 작업을 수행하십시오.

오거를 오거 모터 어셈블리 [2]에 연결합니다.

오거 모터 어셈블리용 커버를 부착합니다.

2

오거 모터 어셈블리의 상단에 후면 팬용 커버 [1]를 부착합니다.

엔클로저에 닿는 오거 모터 어셈블리의 표면에 구조용 실란트 (Sikaflex)를 바릅니다.

오거 모터 어셈블리 [2]를 기계에 부착합니다.

제어 캐비닛의 하단에 케이블을 배선합니다.

진공 센서 파워 케이블[3]을 I/O PCB의 P24에 연결하십시오.

MRZP WIPS Offset Settings

1

MRZP(Machine Rotary Zero Point) 오프셋을 설정하는 방법을 설명합니다. MRZP 오프셋은 Haas CNC 제어장치의 설정값으로 제어장치에 다음 거리를 알려줍니다.

  1. X축 원점 위치에서 틸트 축(B축) 중심선의 거리
  2. Z축 원점 위치에서 틸트 축(B축) 중심선의 거리
  3. Y축 원점 위치에서 테이블 회전축(C축) 중심선의 거리

이 절차는 두 보정 어셈블리를 모두 사용하는 이미지를 보여줍니다.

 중요: 이 절차를 수행하기 전에 스핀들 프로브를 보정해야 합니다. 이렇게 하면 기계 위치까지 프로브를 정확하게 고정됩니다. diy.haascnc.com에서  차세대 제어 - 프로브 보정(VPS) 절차를 참조하십시오

2

[Setting]을 누르고 기계 설정으로 이동합니다. 설정 255, 256 및 257을 확인하십시오. 값은 0이 아니어야 합니다. 이들이 다음 절차를 수행하는 경우.

MRZP A-C 또는 B-C 축 황삭 설정

3

[ALL] 축을 [ZERO RETURN]합니다.

[DIAGNOSTIC]에서 Features(기능) 탭으로 이동하고 VPS Editing(편집)이 켜져 있는지 확인합니다.

공작물 프로브를 스핀들에 놓으십시오.

[편집] 버튼을 누르십시오.

VPS를선택하십시오.

[DOWN] 커서 화살표를 PROBING [1] 쪽으로 누릅니다.

CALIBRATION [2]를 선택합니다. [RIGHT] 커서 화살표를 누르십시오.

MRZP CALIBRATION [3]을 선택합니다.

4

 MRZP UMC-1600H를 선택합니다.

  

5

M 또는 S를 입력하여 툴링 볼 유형을 선택한 다음 ENTER 를 누릅니다.

6

M을 선택하면, 툴링 볼을 표시된 두 위치 중 하나에 고정합니다.

7

대략적인 위치가 될 때까지 프로브를 고정장치의 볼 "위"로 조그합니다.

8

툴링 볼 로드의 축과 프로브가 약 0.4" (10mm) 떨어져 정렬되도록 배치합니다.

9

툴링 볼[2]의 직경을 입력하십시오.

 중요: 올바른 볼 직경을 보장하기 위해 항상 보정된 마이크로미터로 툴링 볼을 측정하십시오.

 참고: 미터법 모드 인 경우 볼 크기를 밀리미터 단위로 입력해야 합니다. 인치 모드인 경우 볼 크기를 인치 단위로 입력하십시오

10

S를 선택하면, 툴링 볼을 표시된 위치에 고정합니다.

대략적인 위치가 될 때까지 프로브를 고정장치의 볼 "위"로 조그합니다.

11

툴링 볼 로드의 축과 프로브가 약 0.4" (10mm) 떨어져 정렬되도록 배치합니다.

12

툴링 볼[2]의 직경을 입력하십시오.

 중요: 올바른 볼 직경을 보장하기 위해 항상 보정된 마이크로미터로 툴링 볼을 측정하십시오.

 참고: 미터법 모드 인 경우 볼 크기를 밀리미터 단위로 입력해야 합니다. 인치 모드인 경우 볼 크기를 인치 단위로 입력하십시오

13

프로브는 다른 각도에서 B 및 C축의 많은 위치를 측정합니다.

프로그램은 매크로 변수 10121, 10122 및 10123에 값을 넣습니다. 값을 기록하십시오.

14

기록된 값을 다음 설정에 넣으십시오.

  • 설정 255; MRZP X Offset에 매크로 변수 10121의 값을 입력하십시오.
  • 설정 256; MRZP Y Offset에 매크로 변수 10122의 값을 입력하십시오.
  • 설정 257; MRZP Z Offset에 매크로 변수 10123의 값을 입력하십시오.

잘못된 숫자를 입력했다고 생각되면 MRZP FINISH SET 프로그램을 다시 시작하십시오. 프로그램이 변수에 넣는 값은 설정 수의 5 카운트 이하이어야 합니다.

 참고: 설정 9는 값이 인치 또는 밀리미터로 표시되는지를 결정합니다.

Lubrication Verification

1

스핀들 런인 프로그램을 실행하십시오.

 참고: 10K 스핀들 이상에서는 밸런스 툴 홀더를 사용하십시오.

확인창을 검사하고 확인창을 통해 정확한 수의 방울이 떨어지는 지 확인하십시오.

오일 펌프 탱크 상단의 피팅[1,2]을 검사하십시오.

오일은 누출 체결부 아래의 사이트 글라스 브래킷 뒤 또는 앞에 위치한 오일 펌프 탱크[3] 상단에 모입니다 

누출 피팅을 조이십시오.

2

유지보수 탭으로 이동합니다.

[F2]를 눌러 축 윤활 테스트를 사이클합니다.

그리스 윤활 시스템의 게이지를 점검하십시오.  압력이 가해졌는지 확인하십시오.

Coolant Tank Installation

1

기계를 끄십시오.

절삭유 탱크 핸들 [1], 탱크 뚜껑 [2] 및 칩 트레이 [3]을 설치합니다.

 

절삭유 탱크를 기계 왼쪽 아래에 놓습니다(전면에서 볼 때). 절삭유가 탱크로 흘러 들어가도록 칩 트레이 [3]가 기계의 드레인 슬롯 바로 아래에 있는지 확인하십시오.

2

절삭유 펌프 어셈블리를 표시된 위치에 삽입하십시오. 절삭유 호스를 절삭유 필터 [1]에 연결합니다.

절삭유 펌프 전원 케이블을 저압 절삭유(Low Pressure Coolant) 라벨이 표시된 소켓에 연결하십시오. 

절삭유 탱크에 절삭유를 채웁니다. 절삭유 탱크에 절삭유 플로트 센서를 설치하십시오. 자세한 내용은 절삭유 플로트 센서 - NGC - 설치 또는 절삭유 플로트 센서 - CHC - 설치를 참조하십시오. 

3

TSC 옵션: 

표시된 위치에서 절삭유 탱크에 TSC 펌프 어셈블리를 삽입합니다. 

TSC 압력 센서 [1]를 Coolant Filter Sensor(절삭유 필터 센서) 라벨이 표시된 소켓에 연결하십시오. TSC 전원 케이블 [2]을 High Pressure Coolant(고압 절삭유) 라벨이 표시된 소켓에 연결합니다. 

보라색 에어 호스를 TSC 펌프 어셈블리의 실린더 [3]에서 윤활 캐비닛으로 연결합니다. 

절삭유 호스 [4]를 연결합니다. 절삭유 호스와 TSC 펌프 어셈블리 사이의 연결이 단단히 조여져 있는지 확인하십시오. 

참고: TSC 절삭유 호스를 잘못 조이면 누출이 발생합니다. 

 

 

Option Installation Guides

모든 옵션이 올바르게 설치되었는지 확인하고 테스트합니다.

원격 조그 핸들(RJH-Touch) - 설치
Wi-Fi 카메라 옵션 설치
VMC 편의 패키지
☑보조 절삭유 필터
부속장치 툴링 블록
고정 지침
CABCOOL 설치
Pulsejet 설치
HAAS 오일 스키머
테이블 작업등
자동 에어 건

1

링크를 따라 Hennig CDF 컨베이어 옵션을 설치하십시오.

Hennig CDF 컨베이어 - AD0551 설치

Machine Operation

모든 기계 기능이 작동하는지 확인합니다.

  • 절삭유 펌프와 TSC 펌프를 연결합니다.
  • 보조 필터를 연결하십시오.
  • 공구 교환장치를 테스트하십시오.
  • 팔레트 교환장치를 테스트하십시오.
  • 스핀들 RPM 테스트하십시오.
  • 절삭유 작동 테스트
  • 칩 오거 테스트하십시오.
  • 원격 조그 핸들을 테스트하십시오.
  • 도어 인터로크를 테스트하십시오.