UMC-1600-H Installation

服务主页 方法程序 UMC-1600-H 安装

UMC-1600-H 安装

- 跳至部分 - Back to Top

5.2 UMC-1600-H

Recently Updated Last updated: 03/24/2023

UMC-1600-H - 安装

Revision 1


Introduction

1

本程序所述为 UMC-1600-H 的调平方法。当您移动机床设备时,您可随时使用该程序。

通过所示数值识别调平流程每一步需调整的支脚。

先决条件

调整每个调平螺钉,直到调平垫的底部与地面距离 4.0"。仅 1、5、7 和 11 号支腿可支撑机床设备。

Leveling Screws Hardware

1

 注意: 垫圈[1]和螺母[2]在运输过程中已安装,应妥善保存以备安装,切勿丢弃。

 注意: 垫圈方向[3]很重要。 垫圈的锥形部分应紧贴铸件,  请参见插图。

Remove Shipment Blocking

1

  • 卸下控制器挡块支架。

2

  • 卸下全部三个门支架。
  • 前部装载门上有两个挡块,使其关闭(显示),其中一个可帮助操作员保持门打开。
  • 如未移除挡块,切勿尝试打开/关闭任何门。可能会造成损坏。

3

  • 拆下后护板。
  • 在立柱内找到 2 个由1" 螺栓固定的阻挡销。
  • 卸下螺栓和挡块销

4

卸下 X 轴工作台挡块支架[1]

5

  • 如果转台在所示位置被卡住,请卸下挡块支架[2]。
  • 将 WIPS 刀具安装支架保持在[1]所示的位置。

6

  • 如果转盘在所示位置被卡住,请卸下 WIPS 刀具安装支架[1]和挡块支架[2]。
  • 然后将 WIPS 刀具安装器安装至步骤 5 中所示位置。

Removal of Rust Inhibitor

为便于去除,首先使用塑料刮刀去除大部分防锈剂,然后使用 WD-40 或其他 PH 中性脱脂剂喷涂导轨护板和其他涂有防锈剂的非涂漆表面。在取出之前,先浸泡几分钟。然后用商店毛巾将其取下。对于厚的防锈剂应用,请使用塑料刮刀将其去除。

https://vimeo.com/haasautomation/review/171129636/7c2a5127f9

 重要: 不要使用苏格兰碎纸或金属刮刀,这些会划伤的方式盖。此外,为了避免任何污染的导轨护板密封与粘性残留物。在清除所有防锈剂之前,不要移动任何轴。

Air Connection

连接润滑面板处的空气供应。

 注意: 如需了解空气要求,请参阅位于润滑油柜门上的标贴。

请按照气枪和软管安装程序安装或更换气枪。

 注意: 有些安装套件会随附备用气枪组件。

Electrical Connections

 危险:使用数控设备所需的电气服务非常危险,可能会导致严重伤害或死亡。

在将电线连接到数控设备之前:

  • 关闭机床的所有电源。
  • 执行上锁挂牌 (LOTO) 程序,以确保电源在维修过程中保持关闭状态。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。

如果您不确定如何安全地断开电源或执行 LOTO 程序:

  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
  • 联系具备资质的人员或获取适当的帮助。

如果不遵守这些预防措施,可能会导致触电、设备损坏或致命伤害。

1

初始控制检查

危险:此时,机床不应有电气连接。电气面板必须关闭并固定。主断路器合闸时,整个配电板(包括电路板和逻辑电路)都具有高电压,并且一些部件在运转时温度会很高。因此必须非常小心。因此,在面板中工作时要格外小心。

  • 将机器背面电气面板右上角的主断路器开关设置为 OFF。
  • 使用螺丝刀解锁面板门上的两个闩锁,用钥匙解锁机柜并打开车门。
  • 有足够的时间检查与电路板相关的所有部件和连接器。查找任何已断开的电缆,查找面板盒底部的任何损坏和松动部件。如果有任何迹象表明机器处理不当,请先致电工厂,然后再继续操作。

2

1 相机器: 将每个电源引线插入导线盖。 将两个电源引线连接到主断路器顶部的 L1 和 L3 端子。

三相机器: 将每个电源引线插入导线盖。 将三个电源引线连接到主断路器顶部的 L1、L2 和 L3 端子。

将单独的接地线连接到端子左侧的接地总线。

对于三相机床,请检查机床的电源配置类型。对每条接地的电源引线进行电压测量。然后参考 RD0084 - 输入电源配置 ,根据电压读数和电源配置确定哪条电源引线应连接到 L1 端子。

参考 Haas 主断路器 - 扭矩规格 ,以获取断路器电源引线的扭矩值。

 注意: 确保引线实际进入端子块夹。(连接不良会导致机床间歇性运行或出现其他问题,例如伺服过载。) 要进行检查,只需在拧紧螺钉后拉扯导线即可。

3

线路电压连接到机器后,确保主断路器(后机柜右上)已关闭。卸下锁定/标出并打开电源上的电源。使用数字电压计和适当的安全程序: 

1 相机器: 测量 L1 上的交流电压 & 主断路器处的 L3。 交流电压必须介于 220 - 250 伏之间。
注意:低于或高于此电压可产生低压/高压警报。

三相机器: 测量主断路器上所有三个对相位之间的交流电压。 

交流电压必须介于195 和 260 伏(高压选件为 360 和 480 伏)。

SMinimill - 重启: 对于没有高压变压器的机器,交流电压必须介于 198 和 242 伏之间。 请参阅迷你铣床/SMinimill - 识别文档。

 注意: 宽电压波动在许多工业领域很常见;必须知道机床在运行期间提供给机器的最小和最大电压。美国国家电气法规规定,机床在平均电源电压变化时应变化 +5% 到 -5%。如果线路电压出现问题,或怀疑线路电压低,可以使用外部变压器。如果您怀疑电压问题,应在典型一天中每或两小时检查一次电压,以确保电压与平均值的波动不超过 +5% 或 -5%。

4

重要:关闭主断路器。

检查后机柜右下角的变压器分接头。

1 相机器:输入电压电缆必须移到连接器上, 对应于上述步骤中测量的平均电压。

三相机器: 标有 74、75 和 76 的输入电压电缆必须移到端子块三重,这对应于上述步骤中测量的平均电压。

5

变压器 T5 提供 24VAC,用于为主接触器供电。此变压器有两个版本,可用于 240 和 400V 机器。240V 变压器有两个输入连接器,距离变压器约两英寸,可将其连接到 180-220V 或 221-240V。

具有 220V-240V RMS 输入功率的用户应使用标记为 221-240V 的连接器,而具有 190-220V 输入功率的用户应使用标记为 180-220V 的连接器。未能使用正确的输入接头将导致主接触器过热或无法可靠地接合主接触器。

480V(可选)T5变压器有三个输入连接器,标有340-380V、381-440V和441-480V。

340V-380V 50Hz/60Hz 电源的用户应使用 340V-380V 连接器,而具有 380V-440V 50Hz/60Hz 电源的用户应使用 381V-440V 连接器。

重要:将主断路器设置为位置。检查问题的证据,如过热部件的气味或烟雾。如果出现此类问题,请立即将主断路器设置为 OFF,然后致电工厂,然后再继续操作。

电源打开后,测量主断路器底部端子上的电压。它应与输入电源连接到主断路器的测量值相同。如果有任何问题,请检查接线。

6

按下前面板上的电源打开开关,为控制部供电。

检查直流电压和交流线路电压表 诊断。直流电压表的读取电压必须介于 310 - 360V 之间。交流线路电压必须介于 90% 和 105% 之间。如果电压超出这些限制,请关闭电源并重新检查步骤 2 和 3。如果电压仍超出这些限制,请致电工厂。

7

电力必须正确分段,以避免损坏您的设备。电源组件 PC 板包含 "相位检测" 带霓虹灯指示灯的电路。当橙色霓虹灯亮起 (NE5) 时,相位不正确。如果绿色霓虹灯亮起 (NE6),则相位正确。如果两个霓虹灯指示灯都亮起,则导线松动;检查连接。通过将源电源设置为关闭,然后在主断路器上交换输入电源线路的 L1 和 L2 来调整相位。

危险: 在调整相位之前,必须关闭电源上锁定标签的所有 CNC 电源。始终使用交流电压检测器仔细检查传入线路。

将主断路器设置为关闭位置。关上门,锁紧闩锁,然后重新打开电源。

从控制柜中取出钥匙,交给车间经理。

8

激活

当机床正确放置并连接到空气和电力时,即可进行最终安装(拆卸装运块、调平、主轴扫描等)和软件激活。HFO 维修技师这样做。请与本地 HFO 联系以安排工作。

重要事项: 在尝试装备运动传感器之前,必须对配备运动传感器的机床进行粗略调平。 有关详细说明,请参阅 服务通知 - SA0007。  仅 Haas 专卖店人员才能访问本文档。

Leveling

1

  • 将转台组件旋转至所示位置(0°)
  • 将精密气泡调平仪(T-2181A)连接到 UMC 调平仪适配器(T-2192)
  • 将调平组件安装到旋转铸件侧面的地面。
  • 将磁座安装到主轴头上,并沿精度调平仪的底部运行指示器,直到其变平。

2

  • 拧紧销钉 4 和 8,直到其接触到地面。
  • 在不移动转台组件或调平组件的情况下,前后轻轻移动 X 轴以检查 X 轴是否滚动。
  • 使用销钉 5 和 7 在规格范围内校正 X 轴的滚动。

3

  • 如图所示,将机床调平仪置于立柱背面的花岗岩面板
  •  向后点动 Z 轴并进行第四次滚动检查。
  • 调整销钉 1 和 11 以校正 Z 轴滚动,直到达到规格范围
  • 将调平仪放回转台,确认 X 辊仍在规格范围内
  • 触销钉 3 和 9
  • 然后触摸销钉 2 和 10
  • 再次验证 Z 轴滚动。

4

  • 在所示位置添加楔形卡爪,并以 8 ft-lbs 的扭矩拧紧。
  • 验证 X 轴和 Z 轴滚动

5

  • 转台角度为 0°时,沿转盘表面垂直运行指示器,以检查转盘与 Y 轴的平行度。
    • 务必将转盘底部的指示器调零,然后沿 Y 轴点动 25" 以记录转盘顶部的偏差。
  • 调整销钉 5 和 7,直到在 ±0.001"TIR 范围内平行
  • 轻触销钉 6。 
    • 如适用,可通过调整销钉 6,进行最高 ±0.0005" TIR 的微调。

6

  • 旋转转盘 -90°,沿着转盘表面垂直运行指示器 25" (从头到尾),以验证转盘是否在此位置与 Y 轴平行(±0.002" TIR范围内)

7

  • 旋转转盘 -90°,沿着转盘表面垂直运行指示器 25"(从头到尾),以验证转盘是否在此位置与 Y 轴平行(±0.002" TIR范围内)

Rear Chip Auger

1

从螺杆电机总成上取下盖子。

将螺钻[1]从 EC-1600 中拉出。

据此,直至延伸至超出机床设备末端。

将螺钻连接至螺杆电机总成[2]。

安装螺杆电机总成盖子。

2

将后面板的盖子[1]安装至螺杆电机总成顶部。

将建筑密封剂 (Sikaflex) 涂抹至接触护罩的、螺杆电机总成表面

将螺杆总成[2]连接至机床设备。

将螺杆电缆置于控制柜底部。

将电缆连接至 I/O PCB 上的P24电源线[3]。

MRZP WIPS Offset Settings

1

这告诉您如何设置机器旋转零点 (MRZP) 偏移。MRZP 偏移是 Haas CNC 控件中的设置,用于告诉控制器这些距离:

  1. 倾斜轴 (B 轴) 中心线与 X 轴主位置的距离
  2. 倾斜轴 (B 轴) 中心线与 Z 轴主位置的距离
  3. 回转工作台轴(C 轴)中心线与 Y 轴机床原点的距离

此过程显示使用两个校准组件的图像。

 重要: 在进行此步骤之前,必须校准主轴探头。这可确保探头对机器位置的精度正确。请参阅 下一代控制器 - 探针校准 (VPS) 程序,在diy.haascnc.com

2

按 [Setting] 并导航至“机床设置”。检查设置 255、256 和 257。该值不应为零。如其正在执行以下程序。

MRZP A-C 或 B-C 轴粗加工设置

3

[ZERO RETURN] [ALL]轴。

前往[DIAGNOSTIC]的“功能”选项卡,确保VPS编辑已打开。

把工件测头置于主轴中。

推 [EDIT] 按钮。

选择 VPS。

按 [DOWN]  光标箭头以探测 [1]。

选择校准[2]。推[RIGHT] 光标箭头。

选择 MRZP 校准[3]。

4

 选择 MRZP UMC-1600H

  

5

若要选择刀具球类型,请键入M 或 S ,然后按 ENTER 

6

如果选择 M,将刀具球固定在所示的两个位置之一。

7

点动探针,直至接近夹具球“以上”的位置。

8

将探针与刀具球杆的轴线对齐,大约 0.4" (10mm)以外。

9

输入工具球的直径 [2]。

 重要: 务必使用校准的千分尺测量刀具球,以确保球直径正确。

 注意: 如果您处于公制模式,请确保输入的球大小(以毫米为单位)。如果您处于英寸模式,请输入球大小(以英寸为单位)

10

如果选择 S,将刀具球固定在所示的位置。

点动探针,直至接近夹具球“以上”的位置。

11

将探针与刀具球杆的轴线对齐,大约 0.4" (10mm)以外。

12

输入工具球的直径 [2]。

 重要: 务必使用校准的千分尺测量刀具球,以确保球直径正确。

 注意: 如果您处于公制模式,请确保输入的球大小(以毫米为单位)。如果您处于英寸模式,请输入球大小(以英寸为单位)

13

探头不同程度地测量 B 轴和 C 轴上的多个位置。

程序将值放在宏变量 10121、10122 和 10123 中。记录值。

14

将记录的值放在这些设置中:

  • 输入设置 255 中的宏变量 10121 的值; MRZP X Offset
  • 在设置 256 中输入宏变量 10122 的值; .MRZP Y Offset
  • 在设置 257 中输入宏变量 10123 的值;MRZP Z Offset

如果您认为可能输入了不正确的数字,则再次启动MRZP FINISH SET 程序。程序放入变量中的值必须在设置数字的五个计数或更少的范围内。

 注意: 设置9决定数值显示以英寸还是毫米为单位。

Lubrication Verification

1

运行主轴运行程序。

 注意: 对于 10K 轴及以上,请使用平衡的刀柄

检查目视镜,确保从目视镜中滴落正确。

检查机油泵油箱顶部的接头 [1,2]。

机油收集在油泵油箱顶部 [3] 在目视玻璃支架的后面或前面,在泄漏的接头下方。

拧紧任何泄漏的接头。

2

转到 Maintenance(维护)选项卡。

按 [F2]以循环轴润滑测试。

检查润滑系统上的仪表。 确保它保持压力。

Coolant Tank Installation

1

关闭机床电源。

安装冷却液箱手柄 【1】、油箱盖 【2】和屑盘 【3】。

 

将冷却液箱置于机床左侧下方(从前部查看时)。确保屑盘 【3】 直接位于机床的排放槽下方,以确保冷却液流入油箱。

2

将冷却液泵组件插入所示位置。将冷却液软管连接到冷却液过滤器 [1]。

将冷却液泵电源线连接到标有“低压冷却液”的插座。 

向冷却液箱中加注冷却液。将冷却液浮子传感器安装到冷却液箱中。请参阅冷却液浮子传感器 - NGC - 安装或冷却液浮子传感器 - CHC - 安装了解更多信息。 

3

TSC 选项: 

将 TSC 泵组件插入所示位置的冷却液箱中。 

将 TSC 压力传感器 【1】 连接到标有“冷却液过滤器传感器”的插座。将 TSC 电源线 【2】 连接到标有“高压冷却液”的插座。 

从 TSC 泵组件的汽缸 [3] 连接紫色输气软管,然后进入润滑机柜。 

连接冷却液软管 [4]。确保冷却液软管和 TSC 泵组件之间的连接牢牢拧紧。 

注意:TSC 冷却液软管的不当拧紧会导致泄漏。 

 

 

Option Installation Guides

验证和测试所有选件是否已适当安装。

远程旋转手柄(RJH 触摸) - 安装
Wi-Fi 摄像机选件安装
简易包
辅助冷却液过滤器
附件锁刀块
锚定说明
CABCOOL 安装
Pulsejet 安装
HAAS 撇油器
台式工作灯
自动气枪

1

按照链接安装 Hennig CD F输送器选件。 

HENNIG CDF 输送器 - 安装 AD0551

Machine Operation

验证所有机器功能是否正常工作:

  • 连接冷却液泵和 TSC 泵。
  • 连接辅助过滤器。
  • 测试换刀装置。
  • 测试托盘更换装置。
  • 测试主轴转速……
  • 测试冷却液操作
  • 测试排屑螺杆。
  • 测试远程点动手柄。
  • 测试门联锁