UMC-1600-H Installation

サービス ホーム 手順 UMC-1600-Hの設置

UMC-1600-Hの設置

- セクションに移動 - Back to Top

5.2 UMC-1600-H

Recently Updated Last updated: 03/24/2023

UMC-1600-H - 設置

Revision 1


Introduction

1

この手順は、UMC-1600-Hの水平調整の方法を示しています。機械を動かすときは常にこの手順を使用してください。

示されている番号を使用して、水平調整プロセスの各ステップで調整する足を特定します

前提条件:

水平調整パッドの下部が地面から4.0"の高さになるまで、隅の水平調整ねじを調整します。ペグ1、5、7、および11のみで機械を支持する必要があります

Leveling Screws Hardware

1

 注意: ワッシャ[1]とナット[2]は輸送時に取り付けられます。設置のために保管し、廃棄しないでください。

 注意: ワッシャの向き[3]は重要です。 ワッシャの円錐部分は鋳物に当たるようにする必要があります。 図を参照してください。

Remove Shipment Blocking

1

  • 制御ブロッキングブラケットを取り外します。

2

  • 3つのドアブラケットをすべて取り外します。
  • 前面の積載ドアにある2つはドアを閉じないようにし(図を参照)、もう1つはオペレータードアを開いたままにします。
  • ブロッキングを取り外さずにドアの開閉を試みないでください。破損する恐れがあります。

3

  • 背面カバーパネルを取り外します
  • コラムの内側で、1" ボルトで固定された2本のブロッキングピンを見つけます。
  • ボルトとブロッキングピンを取り外します

4

X軸テーブルブロッキングブラケット[1]を取り外します

5

  • ロータリーが示されている位置でブロックされている場合は、ブロッキングブラケット[2]を取り外します。
  • WIPSツールセッターブラケットは[1]に示す位置のままにします。

6

  • ロータリーが示されている位置でブロックされている場合は、WIPSツールセッターブラケット[1]とブロッキングブラケット[2]を取り外します。
  • 次に、WIPSツールセッターを手順5に示す位置に取り付けます。

Removal of Rust Inhibitor

除去を簡単にするために、最初にプラスチックスクレーパーを使用してほとんどの防錆剤を除去し、次に WD-40 または別の 中性 PH の脱脂剤を使用して、すべてのウェイカバーおよび防錆剤でコーティングされたその他の塗装されていない表面にスプレーします。取り除く前に数分間浸します。次に、作業用タオルを使用して取り除きます。防錆剤が厚く塗布されている場合は、プラスチックのスクレーパーを使用して取り除きます。

https://vimeo.com/haasautomation/review/171129636/7c2a5127f9

 重要: スコッチブライトまたは金属スクレーパーは使用しないでください。これらはウェイカバーを傷つけます。さらに、粘着性のある残留物でウェイカバーのシールを汚さないようにします。すべての防錆剤が取り除かれるまで、どの軸も動かさないでください。

Air Connection

給油パネルに給気を接続します。

注意:空気要件については、潤滑キャビネットのドアにあるステッカーを参照してください。

エアガンとホースの取り付け手順に従って、エアガンを取り付けるか交換します。

注意:一部の取り付けキットには、予備のエアガンが付属しています。

Electrical Connections

 危険:CNC機械に必要な電気サービスでの作業は非常に危険で、重大な傷害または死亡につながる可能性があります。

ラインワイヤーをCNCに接続する前に:

  • 元から機械のすべての電源を切ります。
  • ロックアウト-タグアウト(LOTO)手順を実行して、サービス中に電源がオフのままであることを確認します。
  • すべての入力ラインにAC電圧検出器を使用して、電源が切断されていることを確認します。

電源を安全に切断する方法、またはLOTO手順を実行する方法について不明な点がある場合:

  • 続行しないでください。
  • 続行する前に、資格のある担当者に連絡するか、適切な支援を得てください。

これらの注意事項に従わない場合、感電、機器の損傷、または致命的な傷害を引き起こす可能性があります。

1

初期制御検査

危険:この時点では、機械への電気接続はあってはなりません。電気パネルを閉じて固定する必要があります。メインスイッチがオンになっているときは、電気パネル(回路基板とロジック回路を含む)には高電圧がかけられており、一部の部品は高温で動作しています。したがって、パネルで作業するときは、細心の注意を払ってください。

  • 機械背面の電気パネルの右上にあるメインブレーカーのスイッチをオフに設定します。
  • ドライバーを使用して、パネルドアの 2 つのラッチを解除し、キーでキャビネットのロックを解除して、ドアを開きます。
  • 十分な時間をかけて、回路基板に関連するすべての部品とコネクタを確認してください。切断されたケーブルがないか、パネルボックスの下部に破損の兆候や緩んだ部品がないか探します。機械の取り扱いを誤った兆候がある場合は、続行する前に工場に連絡してください。

2

単相機械: 各電源リード線をワイヤカバーに挿入します。 2 つの電源リード線をメイン回路ブレーカーの上部にある L1 および L3 端子に接続します。

三相機械: 各電源リード線をワイヤカバーに挿入します。 3 つの電源リード線をメイン回路ブレーカーの上部にある L1、L2、および L3 端子に接続します。

個別の接地線を端子の左側にある接地バスに接続します。

3相機械の場合、どのタイプの電源構成が機械に使用されているかを確認してください。アース線への各電源リード線の電圧測定を行います。次に、RD0084 - 入力電源構成を参照して、電圧読み取り値と電源構成に基づいて、どの電源リード線をL1端子に接続する必要があるかを確認してください。

サーキットブレーカーの電源リード線にトルクをかける値は、Haasメイン回路ブレーカー - トルク仕様を参照してください。

 注: リード線が実際に端子ブロッククランプに入るようにします。(接続が不十分な場合、機械が断続的に動作したり、サーボの過負荷などの問題が発生したりします。) 確認するには、ネジを締めた後に単にワイヤーを引っ張てください。

3

電源電圧を機械に接続した後、メイン回路ブレーカー(背面キャビネットの右上)がオフになっていることを確認します。ロックアウト/タグアウトを取り外し、電源をオンにします。デジタル電圧計と適切な安全手順の使用: 

単相機械:メイン回路ブレーカーの L1 & L3 の両端の AC 電圧を測定します。 AC 電圧は 220〜250 ボルトである必要があります。
注:この電圧より低いまたは高いと、低 / 高電圧アラームが生成される可能性があります。

三相機械: メイン回路ブレーカーで3つのすべての位相ペア間のAC電圧を測定します。 

AC電圧は195〜260ボルトである必要があります(高電圧オプションの場合は、360〜480ボルト)。

SMinimill - リブート: 高電圧トランスのない機械では、AC電圧は198〜242ボルトでなければなりません。 ミニミル/Sミニミル - 識別ドキュメントを参照してください。

 注: 広い電圧変動は多くの工業地域で一般的です。動作中に機械に供給される最小および最大電圧を知る必要があります。米国電気工事規定では、平均的な供給電圧の上下 +5%から -5%の変動で機械は動作する必要があると規定しています。線間電圧の問題が発生した場合、または線間電圧の低下が疑われる場合は、外部トランスを使用できます。電圧の問題が疑われる場合は、通常の日中に 1〜 2 時間おきに電圧をチェックして、平均から +5%または -5%以上変動しないことを確認する必要があります。

4

重要:メイン回路ブレーカーをオフにします。

背面キャビネットの右下隅にある変圧器タップをチェックします。

単相機械:入力電圧ケーブルは、上記の手順で測定された平均電圧に 対応するコネクタに移動する必要があります。

三相機械: 74、75、76 とラベルの付けられた入力電圧ケーブルは、上記の手順で測定された平均電圧に対応する三相端末ブロックに移動する必要があります。

5

変圧器 T5 は、主接触器への電力供給に使用される 24VAC を供給します。この変圧器には、240V の機械と400V の機械で使用するための 2 つのバージョンがあります。240V変圧器には、変圧器から約2インチのところに2つの入力コネクタがあり、180~220Vまたは221~240Vのいずれかに接続できます。

220V-240V RMSの入力電源を使用するユーザーは、221-240Vというラベルの付いたコネクタを使用する必要があります。一方、190-220Vの入力電源を使用するユーザーは、180-220Vというラベルの付いたコネクタを使用する必要があります。正しい入力コネクタを使用しないと、メインコンタクタが過熱するか、メインコンタクタを確実に接続できなくなります。

480V(オプション)T5トランスには、340-380V、381-440V、および441-480Vというラベルの付いた3つの入力コネクタがあります。

340-380V 50/60Hz電源を使用するユーザーは340-380Vコネクタを使用する必要がありますが、380V-440V 50/60Hz電源を使用するユーザーは381-440Vコネクタを使用する必要があります。

重要:メイン回路ブレーカーをオン位置に設定します。コンポーネントの過熱や煙の臭いなど、問題の形跡がないかチェックします。こうした問題が発生した場合は、すぐにメイン回路ブレーカーをオフに設定して、工場に連絡してから先に進んでください。

電源がオンになったら、メイン回路ブレーカーの下部端子間の電圧を測定します。これは、入力電源がメインブレーカーに接続されている測定値と同じである必要があります。問題がある場合は、配線を確認してください。

6

前面パネルの電源オンスイッチを押して、制御に電力を供給します。

 診断にある DC 電圧ゲージと AC ライン電圧ゲージをチェックします。DC 電圧ゲージは、310〜360V の間で表示されている必要があります。AC ライン電圧は 90〜105%である必要があります。電圧がこれらの範囲外にある場合は、電源をオフにして、手順 2 と 3 を再確認してください。それでも電圧がこれらの範囲外にある場合は、工場に連絡してください。

7

機器の損傷を防ぐために、電力は適切に位相調整されている必要があります。電源供給アセンブリの PC ボードには、ネオンインジケーター付き "位相検出" 回路が組み込まれています。オレンジ色のネオンが点灯している場合(NE5)、位相は正常ではありません。緑のネオンが点灯している場合(NE6)、位相は正常です。両方のネオンインジケーターが点灯している場合は、配線が緩んでいます。接続をチェックしてください。ソース電力をオフに設定し、メイン回路ブレーカーで入力電源ラインの L1 と L2 を交換して、位相を調整します。

危険: フェーズを調整する前に、CNC へのすべての電源をソースのロックアウト - タグアウトでオフにする必要があります。常に AC 電圧検出器で着信ラインをダブルチェックしてください。

電源をオフにして、メイン回路ブレーカーをオフに設定します。ドアを閉じ、ラッチをロックして、電力を再投入します。

制御キャビネットからキーを取り外し、店長に渡します。

8

アクティブ化

機械が適切に配置され、空気と電源の両方に接続されると、最終的なインストレーション(出荷ブロックの取り外し、レベリング、スピンドルスイープなど)とソフトウェアのアクティブ化の準備が整います。HFO サービス技術者がこれを行います。地元の HFO に連絡して、作業をスケジュールしてください。

重要: モーションセンサーを装備した機械では、モーションセンサーを作動させる前に、大まかに水平にする必要があります。 詳細な手順については、サービス通知-SA0007を参照してください。このドキュメントへのアクセスは、HAAS ファクトリーアウトレットの担当者のみに制限されています。

Leveling

1

  • ロータリーアセンブリを図に示されている位置(0°)まで回転させます
  • 精密気泡水準器(T-2181A)をUMCレベリングアダプター(T-2192)に取り付けます
  • レベリングアセンブリをロータリー鋳物の側面の地面に取り付けます。
  • マグベースをスピンドルヘッドに取り付け、平らになるまで、精密水準器の下部に沿って、インジケータを動かします。

2

  • ペグ4と8を地面に触れるまでねじ込みます。
  • ロータリーまたはレベリングアセンブリを動かさずに、X軸を前後にジョグして、X軸のロールを確認します。
  • ペグ5と7を使用して、仕様の範囲内でX軸のロールを是正します。

3

  • 図に示されるように、コラムの後ろにあるグラナイトの上に機械の水準器を置きます
  •  Z軸を前後にジョグし、ロールを確認します。
  • ペグ1と11を調整して、仕様の範囲内になるまでZ軸のロールを是正します
  • 水準器をロータリーに戻し、Xロールが依然仕様の範囲内にあることを確認します
  • ペグ3と9をタッチダウンします
  • 次に、ペグ2と10をタッチダウンします
  • Z軸のロールを再度確認します。

4

  • 示されている位置にウェッジジャッキを追加し、8ft-lbsのトルクで締めます。
  • X軸とZ軸のロールを確認します

5

  • ロータリーを0°にした状態で、プラッタの表面に沿ってインジケータを垂直に動かし、Y軸に対するプラッタの平行度を確認します。
    • プラッタの下部にあるインジケータを常にゼロにしてから、Y軸で25"ジョグして、プラッタの上部の歪みを記録します。
  • ペグ5と7を±.001"TIR以内で平行になるまで調整します
  • ペグ6をタッチダウンします。 
    • 該当する場合、±.0005" TIR以下のわずかな是正は、ペグ6を調整することで行えます。

6

  • プラッタを-90°回転させ、インジケータをプラッタ表面に沿って垂直に25" 動かし(下から開始)、プラッタがこの位置で±0.002" TIRの範囲内でY軸に平行であることを確認します

7

  • プラッタを+90°回転させ、インジケータをプラッタ表面に沿って垂直に25"動かし(下から開始)、プラッタがこの位置で±0.002" TIRの範囲内でY軸に平行であることを確認します

Rear Chip Auger

1

オーガ モーター アセンブリーのカバーを外します。

EC-1600からオーガ[1]を引き出します。

機械の端よりも長くなるまでそうします。

オーガをオーガ モーター アセンブリ [2] に接続します。

オーガ モーター アセンブリのカバーを取り付けます。

2

リアパン用カバー[1]を、オーガ モーター アセンブリの上部に取り付けます。

カバーに接触するオーガ モーター アセンブリーの表面に建設用シーラント (シーカフレックス) を塗布します。

オーガ モーター アセンブリ [2] を機械に取り付けます。

制御盤下部にオーガの電源ケーブルを配線します。

電源ケーブル[3]をI/O PCBのP24に接続します。

MRZP WIPS Offset Settings

1

これは、機械回転ゼロポイント(MRZP)オフセットを設定する方法を示しています。MRZP オフセットは、制御にこれらの距離を伝える Haas CNC 制御の設定です。

  1. 傾斜軸(B 軸)の中心線の X 軸の原点から距離
  2. 傾斜軸(B 軸)の中心線の Z 軸の原点からの距離
  3. テーブル回転軸(C 軸)の中心線の Y 軸の原点からの距離

この手順は、両方の校正アセンブリを使用する画像を示します。

 重要: この手順を実行する前に、スピンドルプローブを校正する必要があります。これにより、機械の位置に対するプローブの精度が正しいことが確実となります。diy.haascnc.comで 次世代制御 - プローブの校正(VPS) 手順をご参照ください。

2

[Setting]を押して、Machine Setup(機械のセットアップ)に移動します。設定 255、256、257 を確認します。値はゼロであってはなりません。次の手順を実行する場合は、

MRZP A-C または BC 軸ラフ設定

3

[ZERO RETURN] [ALL] 軸。

[DIAGNOSTIC]で「機能」タブに進み、「VPSの編集」がオンであることを確認します。

スピンドルに作業検査を置きます。

[EDIT]ボタンを押します。

VPSを選択します。

[DOWN]カーソル矢印を押してPROBING [1] にもっていきます。

CALIBRATION[2] を選択します。[RIGHT]カーソル矢印を押します。

MRZP CALIBRATION [3]を選択します。

4

 MRZP UMC-1600Hを選択します

  

5

MまたはSのいずれかを入力して、ツーリングボールのタイプを選択し、 ENTER を押します

6

Mを選択した場合、示されている2つの位置のいずれかにツーリングボールを固定します。

7

固定具のボールより"上"のおおよその位置になるまでプローブをジョグします。

8

プローブを約0.4"(10mm)離れたツーリングボールロッドの軸に整列するように位置付けます。

9

ツーリングボールの直径 [2] を入力します。

 重要: 正確なボール直径を得るために、常に校正済みのマイクロメーターでツーリングボールを測定します。

 注: メートル法モードの場合は、ボールのサイズをミリメートル単位で入力します。インチモードの場合は、ボールのサイズをインチで入力します

10

Sを選択した場合、示されている位置にツーリングボールを固定します。

固定具のボールより"上"のおおよその位置になるまでプローブをジョグします。

11

プローブを約0.4"(10mm)離れたツーリングボールロッドの軸に整列するように位置付けます。

12

ツーリングボールの直径 [2] を入力します。

 重要: 正確なボール直径を得るために、常に校正済みのマイクロメーターでツーリングボールを測定します。

 注: メートル法モードの場合は、ボールのサイズをミリメートル単位で入力します。インチモードの場合は、ボールのサイズをインチで入力します

13

プローブは、B 軸およびC 軸上の多数の位置を異なる角度で測定します。

プログラムがマクロ変数 10121、10122、10123 に値を入力します。この値を記録します。

14

記録した値を次の設定に入れます。

  • 設定 255 にマクロ変数 10121 の値を入力しますMRZP X Offset。
  • 設定 256 にマクロ変数 10122 の値を入力しますMRZP Y Offset。
  • 設定 257 にマクロ変数 10123 の値を入力しますMRZP Z Offset。

入力した数値が間違っていると思われる場合は、MRZP FINISH SETプログラムを再度実行します。プログラムが変数に入れる値は、設定数が 5 個以内である必要があります。

 注意: 設定 9 は、示されている値がインチ単位であるかミリメートル単位であるかを決定します。

Lubrication Verification

1

スピンドルランインプログラムを実行します。

 注: 10K 以上のスピンドルの場合は、バランスのとれた工具ホルダーを使用してください。

点検窓を調べ、正しい数の油滴が点検窓から落ちていることを確認します。

オイルポンプタンクの上部にある接続金具 [1、2] を調べます。

オイルが、漏出接続金具の下の点検窓ブラケットの後ろまたは前にあるオイルポンプタンク [3] の上部に溜まります。

漏れている接続金具を締めます。

2

メンテナンス タブに進みます。

[F2]を押して、軸潤滑テストを繰り返します。

潤滑システムのゲージを点検します。 圧力がかかることを確認します。

Coolant Tank Installation

1

機械の電源をオフにします。

クーラントタンクのハンドル[1]、タンクの蓋[2]、チップトレー[3]を取り付けます。

 

(正面から見て)機械の左側の下にクーラントタンクを配置します。チップトレー[3]が機械のドレンスロットの真下に来るように配置し、クーラントがタンクに流れることを確認してください。

2

クーラントポンプアセンブリを図の位置に挿入します。クーラントホースをクーラントフィルター[1]に接続します。

クーラントポンプの電源ケーブルを低圧クーラントとラベル表示されたソケットに接続します。

クーラントタンクにクーラントを満たします。クーラントフロートセンサーをクーラントタンクに取り付けます。詳細については、クーラントフロートセンサー - NGC - 取付けまたはクーラントフロートセンサー - CHC - 取付けを参照してください。 

3

TSCオプション: 

TSCポンプアセンブリを図の位置にあるクーラントタンクに挿入します。

TSC圧力センサー[1]をクーラントフィルターセンサークとラベル表示されたソケットに接続します。高圧クーラントとラベル表示されたソケットに、TSC電源ケーブル[2]を接続します。 

TSCポンプアセンブリのシリンダー[3]から紫色のエアホースを潤滑キャビネットに接続します。

クーラントホース[4]を接続します。クーラントホースとTSCポンプアセンブリの間の接続がしっかりと締まっていることを確認します。 

注:TSCクーラントホースの締め付けが不適切な場合、漏れの原因となります。

 

 

Option Installation Guides

すべてのオプションが正しくインストールされていることを確認してテストします。

リモートジョグハンドル(RJH-Touch) - 取付け
Wi-Fiカメラオプション取付け
VMCコンビニエンスパッケージ
補助クーラントフィルター
付属品ツーリングブロック
アンカーリングに関する注意事項
CABCOOL取付け
Pulsejet取付け
HAASオイルスキマー
作業テーブル灯
自動エアガン

1

リンクに従って、Hennig CDF  コンベア オプションをインストールします。 

Hennig CDF コンベヤ - 取り付け AD0551

Machine Operation

すべての機械の機能が動作していることを確認します:

  • クーラントポンプとTSCポンプを接続します
  • 補助フィルターを接続します。
  • ツールチェンジャーをテストします。
  • パレットチェンジャーをテストします。
  • スピンドルRPMをテストします。
  • クーラントの動作をテストします
  • チップオーガーをテストします。
  • リモートジョグハンドルをテストします。
  • ドアのインターロックをテストします。