MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 手動旋盤
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
    • Haas切粉およびクーラントの管理 チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • MyHaas
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
      サービス ホーム オペレーターマニュアル 手順 トラブルシューティング ガイド 予防メンテナンス Haasの部品 Haas Tooling ビデオ
  • ビデオ Main Menu
  • Main Menu
    • すべて表示
      • Financing
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >
MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

DT-3

  1. 立型マシニングセンター
  2. ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
  3. DT-3

DT-3

    CNY限定
 
Not Currently Available In Your Region
CNCドリル/タップセンター‐移動量914×406×394mm

DT-3は、高速ドリルとタップ機械で、DT-2のコンパクトなフットプリントを維持しながら、36"(914mm)のX軸移動量‐DT-2よりも8"(203mm)長い‐を提供します。X移動が長いほど、複数の固定具、より長い部品と、長い押出しに簡単に対応できます。また、強力なBT30テーパーインラインダイレクトドライブスピンドルは、10,000rpmを提供し、高速リジッドタッピングが可能になります。高速20+1ツールチェンジャーが素早く工具を交換し、2,400ipmの速度と高度な加速比がサイクル時間と非切削時間を短縮します。

  • DT-2よりX軸移動とテーブルの長さが長いモデル
  • パワフルなBT30テーパーインラインダイレクトドライブスピンドル
  • フットプリントが小さく生産性に優れたマシニングセンター

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 30 テーパー
  • 3 軸
  • 10k RPM
  • 20+1 工具収容能力

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Vモデルの機械はCNYのみの価格設定となっています
各機種の比較
全在庫を検索

2025年第2四半期納入予定の注文を承っています。

DT-3

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    構築と価格
    販売代理店に問い合わせる
    • 構成と価格
    • 機械情報
    • 自動化
    • 仕様
    • 回転テーブル適合表

    使用可能オプション

    技術ドキュメント

    関連製品

    標準機能

    スピンドル

    • 10,000rpmスピンドル

    ツールチェンジャー

    • 20+1 サイドマウントツールチェンジャー

    チップおよびクーラントの管理

    • 55ガロン クーラントタンク
    • マルチステージクーラントポンプ
    • チップ洗浄機能

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • 安全運転
    • HaasDrop
    • リジッドタッピング
    • 標準プログラムメモリ、1GB

    生産オプション

    • コンビニエンスパッケージ
    • ステンレス鋼ウェイカバー
    • 携帯電話充電スタンド

    保証

    • 1年間の標準保証
    • 6か月間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション
    技術ドキュメント
    • 3Dモデル (ZIP)
    • 設置ガイド
    • レイアウト図面
    • トルクグラフ
    • オペレーターマニュアル
    • 自動化オプションと設定チャート
    • 自動保持具と設定チャート

    HAASのビスオプションと設定チャート

    エアビス | 油圧ビス

    関連製品

    タレット方式の機械

    Haas DC-2

    DC-2 Drill Center

    高速ドリルセンター、移動量1,000x500x330mm、30テーパー

    • 30 テーパー
    • 3 軸
    • 10k RPM
    • 21 工具収容能力
        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price

    大型スピンドルテーパー

    Haas DM-3

    DM-3

    CNCドリル/ミルセンター‐移動量914×406×394mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 10k RPM
    • 18+1 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    代替工具ルーム

    Haas TM-2P

    TM-2P

    ATC付きCNC工具ルームミル - 移動量1,016×406×406mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 6k RPM
    • 10 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price
    標準機能

    スピンドル

    • 10,000rpmスピンドル

    ツールチェンジャー

    • 20+1 サイドマウントツールチェンジャー

    チップおよびクーラントの管理

    • 55ガロン クーラントタンク
    • マルチステージクーラントポンプ
    • チップ洗浄機能

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • 安全運転
    • HaasDrop
    • リジッドタッピング
    • 標準プログラムメモリ、1GB

    生産オプション

    • コンビニエンスパッケージ
    • ステンレス鋼ウェイカバー
    • 携帯電話充電スタンド

    保証

    • 1年間の標準保証
    • 6か月間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション

    HAASロボットの追加に関する懸念事項への回答: ロボット化にそれほど多くのスペースを占有したり、多大の費用がかかったり、統合に何週間もかかったりすることはありません。。 

    効率的なスペース活用

    費用対効果

    統合の容易さ

    学習の容易さ

    移動 S.A.E METRIC
    X軸 36.00 in 914 mm
    Y軸 16.00 in 406 mm
    Z軸 15.50 in 394 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最大) 20.0 in 508 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最小) 4.5 in 114 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大定格 15.0 hp 11.2 kW
    最大速度 10000 rpm 10000 rpm
    最大トルク 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    テーパー BT30 BT30
    ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Air Cooled Air Cooled
    テーブル S.A.E METRIC
    長さ 38.0 in 965 mm
    幅 15.0 in 381 mm
    Tスロット幅 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Tスロット中心距離 4.92 in 125 mm
    標準Tスロットの数 3 3
    Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
    Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 400 lb 181.4 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 1200 ipm 30.5 m/min
    X軸で高速 2400 ipm 61.0 m/min
    Y軸で高速 2400 ipm 61.0 m/min
    Z軸で高速 2400 ipm 61.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大スラストX 2550 lbf 11343 N
    最大スラストY 2550 lbf 11343 N
    最大スラストZ 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    タイプ SMTC SMTC
    能力 20+1 20+1
    最大工具径(フル) 2.0 in 51 mm
    最大工具長さ(ゲージ線から) 7 in 178 mm
    最大工具重量 5.5 lb 2.5 kg
    工具から工具(平均) 1.75 s 1.75 s
    チップからチップ(平均) 2.00 s 2.00 s
    Tapping S.A.E METRIC
    最大タッピング速度 5000 rpm 5000 rpm
    一般 S.A.E METRIC
    クーラント能力 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
    インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
    カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
    最小空気圧 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    スピンドル速度 10000 rpm 10000 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    スピンドル出力 15.0 hp 11.2 kW
    入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
    全負荷電流(3相) - 低 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国内用パレット 100.0 in x 91.5 in x 100.5 in 254 cm x 232 cm x 255 cm
    重量 5860 lb 5860 lb

    *Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

    ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

    注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

    † 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

     

    HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
    HA2TS DT-3 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HA5C DT-3 ぴったり適合する
    HA5C2 DT-3 ぴったり適合する
    HA5C3 DT-3 ぴったり適合する
    HA5C4 DT-3 ぴったり適合する
    HA5CS DT-3 ぴったり適合する
    HRC160 DT-3 ぴったり適合する
    HRC210 DT-3 ぴったり適合する
    HRT160 DT-3 ぴったり適合する
    HRT160-2 DT-3 ぴったり適合する
    HRT160SP DT-3 ぴったり適合する
    HRT160SS DT-3 ぴったり適合する
    HRT210 DT-3 ぴったり適合する
    HRT210-2 DT-3 ぴったり適合する
    HRT210SP DT-3 ぴったり適合する
    HRTA5 DT-3 ぴったり適合する
    HRTA6 DT-3 ぴったり適合する
    T5C DT-3 ぴったり適合する
    TRT100 DT-3 ぴったり適合する
    TRT70 DT-3 ぴったり適合する
    HRT210HT DT-3 ぴったり適合する
    HRT100 DT-3 ぴったり適合する
    TH240 DT-3 ぴったり適合する
    HRT210SS DT-3 ぴったり適合する
    HA5C2-T DT-3 ぴったり適合する
    HA5C-T DT-3 ぴったり適合する
    HA5C3-T DT-3 ぴったり適合する
    HA5C4-T DT-3 ぴったり適合する
    HRT200HS DT-3 ぴったり適合する
    HQDA5 DT-3 ぴったり適合する

    適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

    オンライン見積もり

    お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

    今すぐ始める

    詳しい情報は

    Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

    Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

    Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

    Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

    Language Preference :
    Loading

    すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    フィードバック
    Haas Logo

    美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
    USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

    人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
    CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

    Haas納入価格

    この価格には、送料、輸出入関税、保険、およびお客様が購入者として同意されたフランスの宛先への配送中に発生するその他の費用が含まれます。Haas CNC製品の配送に他の必須費用を追加することはできません。

    HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。

    今すぐサインアップして下さい!   

    HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

    • サービスおよびサポート
    • オーナー
    • サービスのリクエスト
    • オペレーターマニュアル
    • Haasの部品
    • ロータリーテーブルの修理リクエスト
    • 設置準備ガイド
    • ショッピングツール
    • 新しいHaasオンライン見積もり
    • 在庫状況
    • Haas製品の価格表
    • CNCAローン
    • Haasについて
    • DNSHステートメント
    • 輸出コンプライアンス
    • 採用情報
    • 認証と安全性
    • お問い合わせ
    • 会社沿革
    • ご利用規約
    • Haas Tooling ご利用規約
    • プライバシー
    • 保証
    • Haasコミュニティ
    • Haas 認定プログラム
    • Haas モータースポーツ
    • Gene Haas基金
    • HAAS技術トレーニングコミュニティ
    • イベント
    • 会話に参加する
    • Facebook
    • X
    • Flickr
    • YouTube
    • LinkedIn
    • Instagram
    • TikTok
    © 2025 Haas Automation, Inc – CNC工作機械

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy および Terms of Service apply.

    2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
    Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255