Axis Lubrication System - High-Pressure Grease - RD0007

サービス ホーム 軸潤滑システム - 高圧グリース - RD0007
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

軸潤滑システム-高圧グリース


RD0007

軸潤滑システム - 高圧グリース - RD0007

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Identification Back to Top

Introduction

注意:一部の機械では、グリースポンプ(グリースガンスタイル)の場所が異なります。

高圧最小潤滑システムは、グリースをフレキシブルプラスチックチューブを通して軸に300 psi(20.7 bar)で送ります。

 

Identification

図を使用して、潤滑システムの部品を確認します。

注意:機械に空気圧を供給しないと、グリースシステムは機能しません。

注意: 推奨潤滑剤の種類については、 Haas機械コンポーネントの潤滑油表を参照してください。

  1. グリースポンプ(グリースガンスタイル)アセンブリ -リニアガイドトラックとボールスクリューにグリースを供給します。このシステムは、グリースポンプ(グリースガンスタイル)アセンブリ内にあるMobil XHP 221グリースカートリッジを使用します。
  2. ソレノイドアセンブリ - グリースポンプ(グリースガンスタイル)をアクティブにして、システムにグリースを送ります。
  3. エアフィルターレギュレータ - グリースの過剰な圧力を防ぎます。
  4. 圧力計 - システムのグリース圧力(psiおよびbar単位)を示します。
  5. メインエアレギュレーター - 機械への流入空気圧を制御します。
  6. 圧力ゲージ - 調整された空気の圧力を表示します(psiおよびbar)。
  7. ボールバルブ - メインの空気供給をオン/オフします。

 

メイン分配マニホールド

注意:機械によっては、メインの分配マニホールドの外観が異なる場合があります。

  1. メイン分配マニホールド - 軸マニホールドにグリースを送ります。
  2. グリース圧力スイッチ - グリースシステムの圧力をモニターし、圧力が最小レベルを急激に下回った場合にアラームを発生させるために、コントロールに信号を送信します。

 

軸潤滑サイクル

グリースポンプ(グリースガンスタイル)は、軸の移動1000メートルごとに1ポンプストローク(1.125 mlのグリース)の速度で軸を潤滑します。

グリースは、グリースポンプ(グリースガンスタイル)[1]からナイロンチューブを通ってメイン分配マニホールド[2]に移動します。

注意: 推奨潤滑剤の種類については、 Haas機械コンポーネントの潤滑油表を参照してください。

グリースはメイン分配マニホールド[2]から軸マニホールド[3]に移動します。

注意:各軸には、(4~6個の)リニアガイドトラック[4]と(1個の)ボールナット[5]があります。

グリースは、軸のマニホールドからフレキシブルプラスチックチューブを通って移動します。フレキシブルプラスチックチューブは、リニアガイドトラック[4]とボールナット[5]にグリースを送ります。

注意:各リニアガイドトラック[4]に通じるナイロンチューブ1本と、ボールナット[5]に通じるナイロンチューブ1本があります。

軸マニホールド情報

高圧グリースシステムでは、軸マニホールドに非制限フィッティング[1]を使用しています。リニアガイドトラックは制限フィッティング[2]とアダプターフィッティング[3]を使用します。

注意:アダプターのフィッティングは制限フィッティングよりも小さく、グリースの流れを制限しません。

注意:一部の機械のリニアガイドトラックは、制限フィッティング[2]を使用しており、リニアガイドトラックにはアダプターフィッティング[3]がありません。

注意:各リニアガイドトラックに供給されるグリースの量は同じではありません。

注意:このシステムのフレキシブルプラスチックチューブの長さは同じです。

注意:フレキシブルプラスチックチューブの長さを変更しないでください。グリースの流れが変わります。