UMC-1500-DUO Installation - NGC

サービス ホーム 手順 UMC-1500-DUOの設置

UMC-1500-DUOの設置

- セクションに移動 - Back to Top

5.1 UMC-1500-DUO

Recently Updated Last updated: 03/24/2023

UMC-1500-DUOの設置 - NGC


Introduction

この手順では、 UMC-1500-DUO&UMC-1500SS-DUOを設置する方法について説明します。

必要な工具:

  • 精密機械工レベル、0.0005" 分割
  • T-2181A CNCデュアルレベリングツール
  • T-2192 SERVICE TOOL, LEVELING ADAPTER 
  • MRZP較正球
  • 精密花崗岩ブロック20" (オプション)

Leveling Screws Hardware

注:ワッシャ[1]とナット[2]は出荷時に取り付けられます。設置のために保管し、廃棄しないでください。

注記:ワッシャ[3]の向きは重要です。ワッシャの円錐部分は鋳物に当たるようにする必要があります。図を参照してください。

Remove Rust Inhibitor

ウェイカバーやその他の塗装されていない表面から防錆剤を安全かつ効果的に除去するには:

初期スクレイピング

  • プラスチック製のスクレーパーを使用して、防錆剤のバルクを取り除きます。
  • 表面の傷や損傷を防ぐために金属工具を使用しないでください。

 重要: スコッチブライトまたは金属スクレーパーは使用しないでください。これらはウェイカバーを傷つけます。

化学洗浄

  • 影響を受けた部分に強力な柑橘系クリーナーまたはシンプルグリーンをスプレーします。
  • 防錆剤でコーティングされた塗装されていないすべての表面を完全に覆います。

浸漬時間

  • クリーナーを数分間浸して、残りの残留物を緩めます。

拭き取り

  • 清潔な作業用タオルを使用して、柔らかくなった防錆剤を完全に拭き取ります。

防錆

  • 将来の錆の形成を防ぐために、露出したすべての金属表面にミネラルスピリッツまたはWD-40を塗布します。

重要:化学洗剤を扱うときは、必ず手袋と目の保護具を着用してください。使用済みのタオルと洗剤は、現地の環境規制に従って廃棄してください。

 重要: 粘着性のある残留物でウェイカバーのシールを汚さないようにします。すべての防錆剤が取り除かれるまで、どの軸も動かさないでください。

防錆剤 - 安全データシート(SDS)

Air Connection

給油パネルに給気を接続します。

注意:空気要件については、潤滑キャビネットのドアにあるステッカーを参照してください。

エアガンとホースの取り付け手順に従って、エアガンを取り付けるか交換します。

注意:一部の取り付けキットには、予備のエアガンが付属しています。

Electrical Installation

 危険:CNC機械に必要な電気サービスでの作業は非常に危険で、重大な傷害または死亡につながる可能性があります。

ラインワイヤーをCNCに接続する前に:

  • 元から機械のすべての電源を切ります。
  • ロックアウト-タグアウト(LOTO)手順を実行して、サービス中に電源がオフのままであることを確認します。
  • すべての入力ラインにAC電圧検出器を使用して、電源が切断されていることを確認します。

電源を安全に切断する方法、またはLOTO手順を実行する方法について不明な点がある場合:

  • 続行しないでください。
  • 続行する前に、資格のある担当者に連絡するか、適切な支援を得てください。

これらの注意事項に従わない場合、感電、機器の損傷、または致命的な傷害を引き起こす可能性があります。

1

初期制御検査

危険:この時点では、機械への電気接続はあってはなりません。電気パネルを閉じて固定する必要があります。メインスイッチがオンになっているときは、電気パネル(回路基板とロジック回路を含む)には高電圧がかけられており、一部の部品は高温で動作しています。したがって、パネルで作業するときは、細心の注意を払ってください。

  • 機械背面の電気パネルの右上にあるメインブレーカーのスイッチをオフに設定します。
  • ドライバーを使用して、パネルドアの 2 つのラッチを解除し、キーでキャビネットのロックを解除して、ドアを開きます。
  • 十分な時間をかけて、回路基板に関連するすべての部品とコネクタを確認してください。切断されたケーブルがないか、パネルボックスの下部に破損の兆候や緩んだ部品がないか探します。機械の取り扱いを誤った兆候がある場合は、続行する前に工場に連絡してください。

2

単相機械: 各電源リード線をワイヤカバーに挿入します。 2 つの電源リード線をメイン回路ブレーカーの上部にある L1 および L3 端子に接続します。

三相機械: 各電源リード線をワイヤカバーに挿入します。 3 つの電源リード線をメイン回路ブレーカーの上部にある L1、L2、および L3 端子に接続します。

個別の接地線を端子の左側にある接地バスに接続します。

3相機械の場合、どのタイプの電源構成が機械に使用されているかを確認してください。アース線への各電源リード線の電圧測定を行います。次に、RD0084 - 入力電源構成を参照して、電圧読み取り値と電源構成に基づいて、どの電源リード線をL1端子に接続する必要があるかを確認してください。

サーキットブレーカーの電源リード線にトルクをかける値は、Haasメイン回路ブレーカー - トルク仕様を参照してください。

 注: リード線が実際に端子ブロッククランプに入るようにします。(接続が不十分な場合、機械が断続的に動作したり、サーボの過負荷などの問題が発生したりします。) 確認するには、ネジを締めた後に単にワイヤーを引っ張てください。

3

電源電圧を機械に接続した後、メイン回路ブレーカー(背面キャビネットの右上)がオフになっていることを確認します。ロックアウト/タグアウトを取り外し、電源をオンにします。デジタル電圧計と適切な安全手順の使用: 

単相機械:メイン回路ブレーカーの L1 & L3 の両端の AC 電圧を測定します。 AC 電圧は 220〜250 ボルトである必要があります。
注:この電圧より低いまたは高いと、低 / 高電圧アラームが生成される可能性があります。

三相機械: メイン回路ブレーカーで3つのすべての位相ペア間のAC電圧を測定します。 

AC電圧は195〜260ボルトである必要があります(高電圧オプションの場合は、360〜480ボルト)。

SMinimill - リブート: 高電圧トランスのない機械では、AC電圧は198〜242ボルトでなければなりません。 ミニミル/Sミニミル - 識別ドキュメントを参照してください。

 注: 広い電圧変動は多くの工業地域で一般的です。動作中に機械に供給される最小および最大電圧を知る必要があります。米国電気工事規定では、平均的な供給電圧の上下 +5%から -5%の変動で機械は動作する必要があると規定しています。線間電圧の問題が発生した場合、または線間電圧の低下が疑われる場合は、外部トランスを使用できます。電圧の問題が疑われる場合は、通常の日中に 1〜 2 時間おきに電圧をチェックして、平均から +5%または -5%以上変動しないことを確認する必要があります。

4

重要:メイン回路ブレーカーをオフにします。

背面キャビネットの右下隅にある変圧器タップをチェックします。

単相機械:入力電圧ケーブルは、上記の手順で測定された平均電圧に 対応するコネクタに移動する必要があります。

三相機械: 74、75、76 とラベルの付けられた入力電圧ケーブルは、上記の手順で測定された平均電圧に対応する三相端末ブロックに移動する必要があります。

5

変圧器 T5 は、主接触器への電力供給に使用される 24VAC を供給します。この変圧器には、240V の機械と400V の機械で使用するための 2 つのバージョンがあります。240V変圧器には、変圧器から約2インチのところに2つの入力コネクタがあり、180~220Vまたは221~240Vのいずれかに接続できます。

220V-240V RMSの入力電源を使用するユーザーは、221-240Vというラベルの付いたコネクタを使用する必要があります。一方、190-220Vの入力電源を使用するユーザーは、180-220Vというラベルの付いたコネクタを使用する必要があります。正しい入力コネクタを使用しないと、メインコンタクタが過熱するか、メインコンタクタを確実に接続できなくなります。

480V(オプション)T5トランスには、340-380V、381-440V、および441-480Vというラベルの付いた3つの入力コネクタがあります。

340-380V 50/60Hz電源を使用するユーザーは340-380Vコネクタを使用する必要がありますが、380V-440V 50/60Hz電源を使用するユーザーは381-440Vコネクタを使用する必要があります。

重要:メイン回路ブレーカーをオン位置に設定します。コンポーネントの過熱や煙の臭いなど、問題の形跡がないかチェックします。こうした問題が発生した場合は、すぐにメイン回路ブレーカーをオフに設定して、工場に連絡してから先に進んでください。

電源がオンになったら、メイン回路ブレーカーの下部端子間の電圧を測定します。これは、入力電源がメインブレーカーに接続されている測定値と同じである必要があります。問題がある場合は、配線を確認してください。

6

前面パネルの電源オンスイッチを押して、制御に電力を供給します。

 診断にある DC 電圧ゲージと AC ライン電圧ゲージをチェックします。DC 電圧ゲージは、310〜360V の間で表示されている必要があります。AC ライン電圧は 90〜105%である必要があります。電圧がこれらの範囲外にある場合は、電源をオフにして、手順 2 と 3 を再確認してください。それでも電圧がこれらの範囲外にある場合は、工場に連絡してください。

7

機器の損傷を防ぐために、電力は適切に位相調整されている必要があります。電源供給アセンブリの PC ボードには、ネオンインジケーター付き "位相検出" 回路が組み込まれています。オレンジ色のネオンが点灯している場合(NE5)、位相は正常ではありません。緑のネオンが点灯している場合(NE6)、位相は正常です。両方のネオンインジケーターが点灯している場合は、配線が緩んでいます。接続をチェックしてください。ソース電力をオフに設定し、メイン回路ブレーカーで入力電源ラインの L1 と L2 を交換して、位相を調整します。

危険: フェーズを調整する前に、CNC へのすべての電源をソースのロックアウト - タグアウトでオフにする必要があります。常に AC 電圧検出器で着信ラインをダブルチェックしてください。

電源をオフにして、メイン回路ブレーカーをオフに設定します。ドアを閉じ、ラッチをロックして、電力を再投入します。

制御キャビネットからキーを取り外し、店長に渡します。

8

アクティブ化

機械が適切に配置され、空気と電源の両方に接続されると、最終的なインストレーション(出荷ブロックの取り外し、レベリング、スピンドルスイープなど)とソフトウェアのアクティブ化の準備が整います。HFO サービス技術者がこれを行います。地元の HFO に連絡して、作業をスケジュールしてください。

重要: モーションセンサーを装備した機械では、モーションセンサーを作動させる前に、大まかに水平にする必要があります。 詳細な手順については、サービス通知-SA0007を参照してください。このドキュメントへのアクセスは、HAAS ファクトリーアウトレットの担当者のみに制限されています。

Shipping Brackets Removal

サドルとラムの両側からX軸[1]とY軸[2]の出荷用ボルトを取り外します。平面図のように合計4本があります。

 [ZERO RETURN]  [Z]軸を押して、プラッタから出荷用ブラケット[3]を取り外します。

ドアの輸送用ブラケットを取り外します。

Extend Cable Drape Brackets

ケーブルドレープブラケットを輸送位置から取り付け位置に移動します。

警告:ケーブルドレープブラケットを伸ばさないと、ケーブルがX軸の動きと干渉し、ケーブルが損傷する可能性があります。

Tool Changer

海外発送:50ポケットツールチェンジャーオプションが装備されている場合、ツールチェンジャーを所定の位置に持ち上げる必要があります(約775ポンド/ 351 kg)。

ツールチェンジャーが出荷位置[1]にある状態で、チェーンまたはストラップを上部の吊り上げポイント[2](1/2-13スレッド)に取り付け、ツールチェンジャーの重量を支えます。

(3)ボルト[3]を取り外し、4番目のボルト[4]を1回転緩めてピボットポイントとして使用します。ピンが下がるまでツールチェンジャーを持ち上げます[5](参照用にブラケットを透明に表示)。(4)ボルトを取り付け、80 ft-lb(108 Nm)のトルクで締めます。

パネル[6]とブラシを取り付けます。

重要: 50ポケットツールチェンジャーを取り付けた後で、ツールチェンジオフセットを設定する必要があります。  X軸とY軸 -工具交換オフセット-UMC-750/UMC-1000 手順を参照してください。

Ram Top Cover

ラムトップシートメタルを取り付けます。[1] [2] [3] [4]。

サドルワイパーフレームを取り付けます。[5] [6] [7] [8]。

ワイパー[10]をリテーナー[9]に取り付け、フレームの両側に取り付けます。

Roof and Waycovers

ルーフアセンブリを取り付けます。リフトポイント[A]を使用して、地上で吊り上げて所定の位置に組み立てるか、次の順序で所定の位置に組み立てることができます。[1] [2] [3] [4] [5]。

X軸ウェイカバー[6]&[7]を、下部のタブをチップガードに掛かった状態で取り付けます。ベルクロストラップはそのままにして、ウェイカバーを側壁にボルトで固定します。カーテンロッド[8]をウェイカバーが上に掛かった状態で取り付けます。ベルクロストラップを取り外し、ウェイカバーをサドルフレームにボルトで固定します。

カバープレート[9]を取り付けます。エンクロージャー排気オプションが装備されている場合は、ここで取り付けます。

Machine Rough Leveling

 注: CDFコンベヤーを備えた機械では、レベリング前にクーラントタンクとCDFコンベヤーの取り付けチェックを行うことをお勧めします。

1

各軸を一度に1つずつゼロに戻すか、 [POWER UP]を押します。レベリングプロセスを実行します。
これらの手順を繰り返して、機械を正しいレベルに調整します。

2

4本のコーナー水平調整ねじを調整して、鋳物を地面から持ち上げます。

[H]を4"に設定します。

両方の中央の水平レベリングねじ [1] を中央のパッドから外します。

3

X軸リニアガイドの1つに精密水準器[1]を配置します。 

最初に機械の左右を水平にします。2 本のねじ [2] を均等に調整して片側を上下して、水準器の気泡が中心に来るようにします。

4

精度レベルをY軸に平行にしてリニアガイド上に配置します。

X軸リニアガイドの端から端までグラナイトブロックを配置して、精度レベルを上に置くこともできます。

前面または背面のねじを均等に調整して、機械の前面と背面を水平にし、水準器の気泡が中心に来るようにします。

X-Axis Roll Adjustment

Y軸とZ軸を中間移動位置にして、レベリングツール(T-2181A / T-2192)をY軸に平行に設定します。

注:レベリングツール(T-2182/T-2192)は、スピンドルに取り付けた後、手動で調整する必要があります。 マグベース取り付けボルトをぴったり合わせ、気泡レベルが中央になるまでレベルを手で振ります。

X軸を手でジョグします。X軸移動のホーム、中央、終了点で読みを記録します。X軸移動の終了点で、機械の前側と後側のどちらが低いかを確認します。

ツールの気泡の読みがゼロになるまで、[1]または[2]を上下に動かします。ツールが両端でゼロを読み取るまで、移動の各端でこの手順を繰り返します。

B-Axis to Y-Axis Parallelism Setup

1

[B]軸と[C]軸をゼロリターンします。15"(381mm)を超えてテーブル面をX軸に沿わせます。

読み取り値がゼロでない場合は、インジケーターの読み取り値が15"にわたってゼロになるまでB軸を(増分値0.0001"で)ジョグします。

後の手順でその位置に戻ることになるB軸位置のワークオフセットを設定します。

 注意:工具交換オフセットをリセットしないでください。

2

C軸をC90に手でジョグ ます。Y軸平面でプラッターの背面から前面に向かって指示することにより、プラッター面の平行度を確認します。

Y軸を0に設定し、3番目のリブを中央から出して、プラッター背後のインジケーターをゼロにします。

Y軸を15"(381 mm)にわたって前方にスイープします。大きさと方向の両方に注意して、インジケーターの読みを記録します。

中央の水平調整ネジを使用して、機械の中央を持ち上げ、B軸を調整します。水平調節パッドと接触するまで中央の水平調節ねじを回し、そこからさらに10°回します。

機械の中央を必ず最初に上げる必要があります。両側の中央ネジを均等に調整します。必ず少しずつ調整し、両方の中央のネジを両側に均等にセットしてください。

インジケーターの読みが15"(381 mm)スイープにわたってゼロになるまで中央のネジを上下に調整し続けます。

3

以前に調整したB軸の値に90度を加えます。この位置にB軸をコマンドします(たとえば、 B90.003度)。

テーブル背面のインジケーターの値をゼロにし、Y軸を後ろから前に15"(381 mm)ジョグします。

大きさと方向の両方に注意して、インジケーターの読みを記録します。この測定値は、Y軸に対するテーブルの左右方向の位置を示します。

トラニオンが右に傾いている場合は、右前の水平調整ネジを上げ、左前の水平調整ネジを小刻みに下げて等しくします。

トラニオンが左に傾いている場合は、左前の水平調整ネジを上げ、右前の水平調整ネジを小刻みに下げます。

テーブルを再度スイープして、15" (381 mm)のスイープの間、読みがゼロであることを確認します。

B-Axis and C-Axis Home Position Check

[B]を[ZERO RETURN]し、テーブルの表面[1]を示します。テーブルを15インチ(381 mm)以上スイープし、値はNTE 0.001"/15"(0.025 mm/381 mm)にします。

[ZERO RETURN][C]し、さらに、Tスロット壁[2]の1つに、15"(381 mm)にわたって、(NTE)0.001"/15"(0.025 mm/381 mm)以下の誤差で表示します。

注意: いずれかの読み取り値が1000分の1(0.001"、0.025mm)を超えている場合、機械の水平調整プロセスを繰り返します。レベリングシーケンスの小さな誤差は、BとCのホームポジションに悪影響を及ぼす可能性があります。

レベルが正しいことを確認しても、BまたはCのホームポジションがまだ仕様範囲外の場合は、左または右のフロントスクリューを少し調整すれば、BおよびCのホームポジションを少しだけ変更できます。調整後、両方のホームポジションを確認してください。

Spindle Sweep Check

スピンドルヘッドをZ軸トラベルの中央に移動します。スピンドルにテストインジケータを位置付け、プラッタの中心にある直径10インチ(250mm)の円を測定します。プラッタ[1]のオペレーター側のテストインジケータをゼロにします。

[2]、[3]、[4]の90度回転ごとに測定します。4つの位置すべてのランアウト(TIR)の合計は(NTE)0.0005"(0.012 mm)以下です。

注意:スピンドルスイープ値は、レベリングシーケンスの精度の影響も受けます。値が仕様を超えている場合は、機械レベルを再度確認してください。

スピンドルヘッドをZ軸トラベルの中央に移動します。スピンドルにテストインジケータを配置し、テーブルの中心にある10"(250mm)の円の直径を測定します。テーブル[1]のオペレーター側のテストインジケーターをゼロにします。

[2]、[3]、[4]の90度回転ごとに測定します。4つの位置すべてのランアウト(TIR)の合計は(NTE)0.0005"(0.012 mm)以下です。

注意: スピンドルスイープ値は、レベリングシーケンスの精度にも影響されます。値が仕様を超えている場合は、機械の水平度を再度確認してください。

注意: 50ポケットツールチェンジャーが装備されている場合は、スピンドルへの位置合わせを確認します。

Height of Platter to Table

プラッタの上部を示し、X方向にジョグし、プラッタとテーブルの3インチをスイープします(NTE 0.001")(25.4μm)

機械が水平になり、整列を確認したら、ジャムナットを水平調整ねじに取り付けて締めます。ウェッジジャッキがベースの下部にあるサポート装備に接触していることを再確認します。

MRZP Offsets Settings

1

これは、機械回転ゼロポイント(MRZP)オフセットを設定する方法を示しています。MRZP オフセットは、制御にこれらの距離を伝える Haas CNC 制御の設定です。

  1. 傾斜軸(B 軸)の中心線の X 軸の原点から距離
  2. 傾斜軸(B 軸)の中心線の Z 軸の原点からの距離
  3. テーブル回転軸(C 軸)の中心線の Y 軸の原点からの距離

この手順は、両方の校正アセンブリを使用する画像を示します。

 重要: この手順を実行する前に、スピンドルプローブを校正する必要があります。これにより、機械の位置に対するプローブの精度が正しいことが確実となります。diy.haascnc.comで 次世代制御 - プローブの校正(VPS) 手順をご参照ください。

2

[Setting]を押して、Machine Setup(機械のセットアップ)に移動します。設定 255、256、257 を確認します。値はゼロであってはなりません。ゼロの場合は、以下の手順を実行してください。

MRZP A-C または BC 軸ラフ設定

3

[ZERO RETURN] [ALL] 軸。

[DIAGNOSTIC(診断)]の Features(機能) タブに移動し、VPSEditing がオンであることを確認します。

スピンドルに作業検査を置きます。

[EDIT]ボタンを押します。

VPS を選択します。

 [PROBING(検査)] [1]まで[DOWN] カーソル矢印を押します。

 CALIBRATION(校正) [2] を選択します。[RIGHT]カーソル矢印を押します。

MRZPCALIBRATION(校正) [3]を選択します。

4

[DOWN] カーソル矢印を押して、B-AXIS TILT C-AXIS ROTARY FINISH SETを選択します。

注記: A-C または B-CMRZP ラフ設定は、MZRP オフセット設定(255、256、257)が設定されていない場合にのみ使用します。

5

ツーリングボールの直径 [2] を入力します。

重要:正確なボール直径を得るために、つねに校正済みのマイクロメーターでツーリングボールを測定します。

 注: メートル法モードの場合は、ボールのサイズをミリメートル単位で入力します。インチモードの場合は、ボールのサイズをインチで入力します

[ENTER]を押します。

[F4]を押します。

[出力 MDI] を選択します。

  

6

校正球アセンブリ[1]をプラッタの中心近くに取り付けます。

注: UMC-1000 では、校正球が中心から離れすぎると、MRZP 校正サイクル中に過剰移動のアラームが生成されます。

ツーリングボール [2] が校正アセンブリに密着していることを確認してください。

注: パレットプールが装備されている UMC 機械では、トウクランプを使用して校正球をパレットに固定する必要があります。

注:ツーリングボールを締め過ぎないようにしてください。

プローブ先端 [2] がツーリングボール [1] の 0.1"(2.54mm)上で中心に位置するまで、Z 軸をジョグします。

 MDIのプログラムを起動します。このプログラムは O099994 B AXIS TILT AND C AXIS ROT AXISです。

7

プローブは、B 軸およびC 軸上の多数の位置を異なる角度で測定します。

プログラムがマクロ変数 10121、10122、10123 に値を入力します。この値を記録します。

8

記録した値を次の設定に入れます。

  • 設定 255 にマクロ変数 10121 の値を入力しますMRZP X Offset。
  • 設定 256 にマクロ変数 10122 の値を入力しますMRZP Y Offset。
  • 設定 257 にマクロ変数 10123 の値を入力しますMRZP Z Offset。

入力した数値が間違っていると思われる場合は、MRZP FINISH SET プログラムを再度実行します。プログラムが変数に入れる値は、設定数が 5 個以内である必要があります。

 注意: 設定 9 は、示されている値がインチ単位であるかミリメートル単位であるかを決定します。

Complete & Submit Inspection Report

水平調整、ジオメトリの検証、およびMRZPオフセットの設定後に、検査レポートを作成します。

検査レポートEA0428は、Haasサービスガイドに含まれています。

注:このサイトはHaasサービステクニシャンのみが利用できます。

Haas Serviceアプリを使用して、検査レポートを機械の履歴に添付します。

Rear Panels

Cチャネル[1]&[2]を延ばします。サイドパネル[3]、[4]、[5]、&[6]を取り付けます。

リアパネル[7]、[8]、[9]、&[10]を取り付けます。

Lubrication Verification

1

スピンドルランインプログラムを実行します。

 注: 10K 以上のスピンドルの場合は、バランスのとれた工具ホルダーを使用してください。

点検窓を調べ、正しい数の油滴が点検窓から落ちていることを確認します。

オイルポンプタンクの上部にある接続金具 [1、2] を調べます。

オイルが、漏出接続金具の下の点検窓ブラケットの後ろまたは前にあるオイルポンプタンク [3] の上部に溜まります。

漏れている接続金具を締めます。

2

メンテナンス タブに進みます。

[F2]を押して、軸潤滑テストを繰り返します。

潤滑システムのゲージを点検します。 圧力がかかることを確認します。

Coolant Tank Installation

1

機械の電源をオフにします。

クーラントタンクのハンドル[1]、タンクの蓋[2]、チップトレー[3]を取り付けます。

 

(正面から見て)機械の左側の下にクーラントタンクを配置します。チップトレー[3]が機械のドレンスロットの真下に来るように配置し、クーラントがタンクに流れることを確認してください。

2

クーラントポンプアセンブリを図の位置に挿入します。クーラントホースをクーラントフィルター[1]に接続します。

クーラントポンプの電源ケーブルを低圧クーラントとラベル表示されたソケットに接続します。

クーラントタンクにクーラントを満たします。クーラントフロートセンサーをクーラントタンクに取り付けます。詳細については、クーラントフロートセンサー - NGC - 取付けまたはクーラントフロートセンサー - CHC - 取付けを参照してください。 

3

TSCオプション: 

TSCポンプアセンブリを図の位置にあるクーラントタンクに挿入します。

TSC圧力センサー[1]をクーラントフィルターセンサークとラベル表示されたソケットに接続します。高圧クーラントとラベル表示されたソケットに、TSC電源ケーブル[2]を接続します。 

TSCポンプアセンブリのシリンダー[3]から紫色のエアホースを潤滑キャビネットに接続します。

クーラントホース[4]を接続します。クーラントホースとTSCポンプアセンブリの間の接続がしっかりと締まっていることを確認します。 

注:TSCクーラントホースの締め付けが不適切な場合、漏れの原因となります。

 

 

Option Installation Guides

すべてのオプションが正しくインストールされていることを確認してテストします。

リモートジョグハンドル(RJH-Touch) - 取付け
破損した工具の検出(BTD) - 校正
Wi-Fiカメラオプション取付け
VMCコンビニエンスパッケージ
補助クーラントフィルター
付属品ツーリングブロック
アンカーリングに関する注意事項
CABCOOL取付け
Pulsejet取付け
HAASオイルスキマー
作業テーブル灯
自動エアガン

1

リンクに従って、Hennig CDF  コンベア オプションをインストールします。 

Hennig CDF コンベヤ - 取り付け AD0551

Machine Operation

すべての機械の機能が動作していることを確認します:

  • クーラントポンプとTSCポンプを接続します
  • 補助フィルターを接続します。
  • ツールチェンジャーをテストします。
  • パレットチェンジャーをテストします。
  • スピンドルRPMをテストします。
  • クーラントの動作をテストします
  • チップオーガーをテストします。
  • リモートジョグハンドルをテストします。
  • ドアのインターロックをテストします。