MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 機械 Main Menu
    • Haas 立型マシニングセンター 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • Product Image 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • Haasの旋盤 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • Haas横型ミル 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • Haasドリルセンター デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • Haas工場機器 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
      • 表面グラインダー、3063
      • レーザー切断機械
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
    • Haas切粉およびクーラントの管理 チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • MyHaas
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
      サービス ホーム オペレーターマニュアル 手順 トラブルシューティング ガイド 予防メンテナンス Haasの部品 Haas Tooling ビデオ
  • ビデオ Main Menu
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >
MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

SR-3015P Sheet Router

  1. 立型マシニングセンター
  2. SRシートルーター
  3. models
  4. ATC付きSR-3015Pシートルーター

ATC付きSR-3015Pシートルーター

    CNY限定
3,000 x 1,500 x 297 mmの移動量のあるCNCシートルーター

Haas SRシリーズのシートルーターは、木材、プラスチック、高密度フォーム、複合材などの軽質材料を切削するためのガントリータイプミル機械の安価な代替品です。 業界をリードするHaasコントロールを搭載したSRシリーズのルーターは、他のCNCルーターでは得られない柔軟な設定機能と高い制御性能を提供します。 

SR-3015Pは、24,000rpmのISO30テーパースピンドルと8ステーションのリニアツールチェンジャーを備え、高生産性と完全自動操作を実現します。このシリーズは、ゾーンの選択が可能なPVC 真空テーブルと7.4hp(5.5kW)の真空ポンプ で構成しています。移動量が大きく、シート材料や長い押出し、小さな部品の複数のセットアップに簡単に対応できます。直感的なHaas制御インターフェースと堅牢な機能により、初心者でもプログラミングと調整が簡単に行えます。

注記:SR-3015Pは、サーボモーター軸駆動を使用しています。(8)ISO30 ER32工具ホルダと(1)ER32コレットレンチが含まれます。

  • 24,000rpm ISO30の一体型モータースピンドル
  • 8ステーションリニアツールチェンジャー
  • 内蔵の防塵システム
  • 7.4 hp(5.5 kW)ポンプを備えた真空テーブル
  • フル機能で使いやすいHaas制御
  • (8)ISO30 ER32工具ホルダと(1)コレットレンチが含まれます。
  • ISO30 テーパー
  • 3 軸
  • 24k RPM
  • 8 工具収容能力

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Vモデルの機械はCNYのみの価格設定となっています
各機種の比較
全在庫を検索

北米、欧州、英国でのみ注文可能で、納品時期は2025年12月の予定です。

各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 仕様

シリーズ情報

使用可能オプション

技術ドキュメント

関連製品

高速 | 手頃な価格 | 信頼性 

Haas SRシリーズシートルーターは、木材、プラスチック、高密度フォーム、複合材など、より軽い非金属の材料を切削するガントリータイプのミリング機械の安価な代替品です。これらの機械の大きな移動距離により、材料のシート全体、長い押出し、または小さな部品の複数のセットアップに簡単に対応できます。

ER32 / ISO30

テーパー

3

軸

18,000~24,000

RPM

1~8

工具収容能力

シートルーター

Haas SR-3015

SR-3015 Sheet Router

3,000 x 1,500 x 180 mmの移動量のあるCNCシートルーター

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas SR-3015P

SR-3015P Sheet Router

3,000 x 1,500 x 297 mmの移動量のあるCNCシートルーター

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas SR-3015

SR-4020 Sheet Router

移動量4029mm × 2184mm × 173mmのCNCシートルーター

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas SR-3015P

SR-4020P Sheet Router

移動量169" x 86" x 13"、ATC付きのシートルーター

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

Haas コントロール

業界トップのHaas制御を搭載したSRシリーズルーターは、他のCNCルーターにはないレベルのプログラミングの可能性と機能を提供します。直感的なHaas制御インターフェースと堅牢な機能により、初心者でもプログラミングと調整が容易になります。このミルには、自社製造のすべての機械に搭載されている、強力で使いやすい Haas 制御を装備しています。Haas制御(ハードウエアとソフトウエア)は、社内で設計および構築されており、Haas 工作機械専用に最適化されており、製品ライン全体で同じです。Haas コントロールは高速でスマートそしてパワフルであり、シンプルなユーザーインターフェースと、一貫した直感的なナビゲーションにより、簡単に学習して使用することができます。世界で30万台を超えるHaasコントロールが利用されており、圧倒的な業界標準となっています。

標準機能:

■ タッチスクリーンインターフェース
■専用キーパッド
■
ワンボタン機能
■ 多機能ジョグハンドル
■ カラーLCD画面
■ イーサネットインターフェース
■ USBポート

■ M130メディアプレーヤー
■
高度なツール管理
■1 GBプログラムメモリ
■電源障害検出
■HaasConnect モバイル監視
■WiFi 接続
■HaasDrop 無線ファイル転送

集塵システムと工具セッター

SRシリーズのシートルーターは、機械加工中に生成するチップ、削りくず、粉塵を簡単に除去し、作業場をきれいに保ち、浮遊粉塵への曝露を減らす真空集塵システムを内蔵しています。

組み込み型のツールセッターは、工具交換時のジョブセットアップを簡略化する使いやすいテンプレートを備え、Haas制御に配線しています。

標準機能

スピンドル

  • 24,000rpm ISO30スピンドル

ツールチェンジャー

  • 8ステーションリニアツールチェンジャー

チップおよびクーラントの管理

  • エア-オイルブラスト、SR-Pシリーズ

Haas制御

  • 制御ワイドスクリーンモニター
  • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • 電力サージ保護
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • HaasDrop
  • ビジュアルパーツプログラミングシステム
  • スピンドル方向決め
  • ユーザー定義マクロ
  • 座標回転とスケーリング
  • 標準プログラムメモリ、1GB

生産オプション

  • シートルーター用集塵機
  • 真空テーブルシステム
  • 携帯電話充電スタンド

保証

  • 6か月間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル (ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図面
  • オペレーターマニュアル
  • SR-3015Pカタログ
関連製品

小型機

Haas SR-3015

SR-3015 Sheet Router

3,000 x 1,500 x 180 mmの移動量のあるCNCシートルーター

  • ER32 Collet テーパー
  • 3 軸
  • 18k RPM
  • 1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

異なるアプローチ

Haas DT-2

DT-2

CNCドリル/タップセンター - 移動量711×406×394mm

  • 30 テーパー
  • 3 軸
  • 10k RPM
  • 20+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

コンパクト40テーパー

Haas超小型ミル

Super Mini Mill

超高速、小型の立型ミル - 移動量406×355x381 mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 10k RPM
  • 10 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
移動 S.A.E METRIC
X軸 118.00 in 3000 mm
Y軸 59.00 in 1500 mm
Z軸 11.70 in 297 mm
スピンドルノーズからテーブル(~最大) 11.7 in 297 mm
Spindle Nose to Table (min) Table Surface Table Surface
Spindle S.A.E METRIC
最大定格 10.0 hp 7.5 kW
最大速度 24000 rpm 24000 rpm
最大トルク 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
駆動システム Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
テーパー ISO30 ISO30
テーブル S.A.E METRIC
長さ 120.1 in 3050 mm
幅 59.0 in 1500 mm
テーブル上の最大重量(均等に分配) 2976 lb 1350 kg
コラムの間 62.4 in 1584 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X軸で高速 567 ipm 14.4 m/min
Y軸で高速 567 ipm 14.4 m/min
Z軸で高速 472 ipm 12.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Drive Type Servomotor Servomotor
最大スラストX 340 lbf 1512 N
最大スラストY 680 lbf 3025 N
最大スラストZ 1150 lbf 5110 N
Tool Changer S.A.E METRIC
タイプ Linear Rack Linear Rack
能力 8 8
最大工具径(フル) 2.0 in 50 mm
最大工具重量 22.0 lb 10.0 kg
工具から工具(平均) 20.00 s 20.00 s
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 24000 rpm 24000 rpm
駆動システム Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
スピンドル出力 10.0 hp 7.5 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 38 A 38 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
輸出用パレット 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
重量 4057 lb 1840.0 kg

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

† 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

 

適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

オンライン見積もり

お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

今すぐ始める

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

フィードバック
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas納入価格

この価格には、送料、輸出入関税、保険、およびお客様が購入者として同意されたフランスの宛先への配送中に発生するその他の費用が含まれます。Haas CNC製品の配送に他の必須費用を追加することはできません。

HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。

今すぐサインアップして下さい!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC工作機械

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy および Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255