MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
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
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
VMC - Pallet Pool - Troubleshooting Guide

서비스 홈 VMC - 팔레트 풀 - 문제 해결 가이드

VMC - 팔레트 풀 - 문제 해결 가이드

- 원인으로 건너뛰기 - Back to Top

7.2 VMC 팔레트 풀 문제 해결

Recently Updated Last updated: 05/02/2025

VMC - 팔레트 풀 - 문제 해결 가이드


개정판 A - 2025년 4월

Introduction

1

UMC/EC 팔레트 풀과 VMC 팔레트 풀 사이에는 차이가 있습니다. VMC 팔레트 풀 기계에 관한 문제는 이 문제해결 안내서를 참조하십시오.

해당 팔레트 풀 옵션은 다음 기계 모델에 설치할 수 있습니다.

  • VF-2YT, VF-2SSYT, VM-2
    • 3 스테이션 팔레트 풀
    • 6 스테이션 팔레트 풀        
  • VF-4, VF-4SS
    • 5 스테이션 팔레트 풀

기계의 차세대 제어장치 소프트웨어 버전은 100.22.000.1010 이상이어야 합니다.

VMC 팔레트 풀 옵션은 현장에서 설치할 수 없습니다.

팔레트 풀에는 2개의 서보 축이 있습니다. PR축은 팰리트 풀 새들을 회전시키고 PS축은 팔레트 풀 새들을 연장 및 후퇴시켜 팔레트를 적재/하역합니다.

VMC 팔레트 풀을 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 팔레트 풀 - VMC HMC 설치 - Haas Service 매뉴얼  절차를 참조하십시오.

팔레트 풀

  1. 비상 정지 
  2. 팔레트 준비 버튼
  3. 로드 스테이션 도어
  4. 로드 스테이션
  5. 에어 건
  6. 드립 트레이

Sensors

  1. 리시버 클램프
  2. 리시버 고정 해제
 
        3. PP 로드 스테이션 도어 마이크로 스위치

       4. PP 팰릿 슬라이더 홈 스위치

Symptom Table

증상 가능한 원인 시정 조치

경보 15.108 축 서보 과부하

경보 15.103 축 서보 오류 너무 큼

변속기 엉킴 증폭기에 모터 구동 문제가 있을 수 있습니다. 이 문제가 발생하면 Haas 서비스 부서에 문의하십시오.

팰릿 슬라이더 또는 PR 축을 영점 복귀한 후 다음 경보가 생성됩니다.

경보 15.103 축 서보 오류 너무 큼

경보 16.103 축 서보 오류 너무 큼

홈 센서 결함 Diagnostics-MOCON 탭으로 이동하여 PR 또는 PS 축 홈 스위치 입력을 검색합니다. PR 또는 PS 센서를 수동으로 트리거하여 비트 상태가 0에서 1로 변경되는지 확인합니다. 비트가 상태를 변경하지 않으면 아래의 전기 다이어그램을 사용하여 어떤 구성 요소가 실패했는지 확인하십시오.
경보 391  Feature Disabled(기능 비활성화)가 생성되어 M180 및 M181을 명령 싱글 스위치 자동 창은 독립적으로 명령할 수 없습니다.

팔레트 풀 템플릿에서 기능을 명령해야 합니다. 고객은 독립형 기능을 얻으려면 자동 창 설치 키트를 구매해야 합니다. 기계 모델에 적용되는 AD 문서를 참조하십시오.

AD0652 - DT/DM/UMC-350 - 자동 창 - 설치

AD0663 - UMC 자동 창 - 설치

AD0669 - VMC 소형 - 자동 창 - 설치

 

팰리트 풀에 잘못된 양의 팰리트가 표시됨 파라미터 740 팔레트 풀 최대 팔레트 수가 잘못 설정됨 파라미터 740을 올바른 팔레트 수로 변경하십시오 
경보 9178 로드 스테이션 내부 도어 닫기 시간 초과
및
2024년 6월 이전에 제작
팔레트 풀 로드 스테이션 내부 도어가 필요한 시간 내에 닫히지 않았습니다. 도어 닫힘 스위치를 방해하는 것이 없는지 확인하십시오.
프록시 스위치에 대한 플래그를 조정하고 위치에 있을 때 플래그가 토글되는지 확인합니다.
솔레노이드가 제대로 작동하는지 확인하십시오.
경보 9178 로드 스테이션 내부 도어 닫기 시간 초과
및
2024년 6월 이후에 제작
팔레트 풀 로드 스테이션 내부 도어가 필요한 시간 내에 닫히지 않았습니다. 새 클램프 센서를 올바르게 조정하고 정렬하는 방법은 자동 창 문제 해결 가이드를 참조하십시오.
경보 9889 팔레트 풀 슬라이더 도어 개방 시간 초과
및
2024년 6월 이전에 제작
슬라이더 도어가 필요한 제한 시간 내에 열리지 않음 도어 열림 스위치를 방해하는 것이 없는지 확인하십시오.
스위치에 대한 플래그를 조정하고 위치에 있을 때 플래그가 토글되는지 확인합니다.
솔레노이드가 제대로 작동하는지 확인하십시오.
경보 9889 팔레트 풀 슬라이더 도어 개방 시간 초과
및
2024년 6월 이후에 제작
슬라이더 도어가 필요한 제한 시간 내에 열리지 않음 새 클램프 센서를 올바르게 조정하고 정렬하는 방법은 자동 창 문제 해결 가이드를 참조하십시오.
팔레트가 기계에 적재될 때마다 팔레트 스케줄러 페이지에 팔레트 "누락"  메시지가 나타납니다. 리시버 클램프 및 클램프 해제 스위치가 올바르게 조정되지 않았습니다  I/O 탭으로 이동하여 25 팰릿 교환장치 팰릿 클램프 해제 및 29 팰릿 교환장치 팰릿 클램프 입력이 올바른 상태로 전환되는지 확인하십시오. 클램프/클램프 해제 스위치가 올바른 상태가 될 때까지 조정하십시오. 
경보 946 APC 팰릿 클램프 제한 시간 
경보 9116 APC팔레트 클램프가 해제됨 팔레트 클램프/언 램프 입력이 유효하지 않은 상태입니다.  I/O 탭으로 이동하여 25 팰릿 교환장치 팰릿 클램프 해제 및 29 팰릿 교환장치 팰릿 클램프 입력이 올바른 상태로 전환되는지 확인하십시오. 클램프/클램프 해제 스위치가 올바른 상태가 될 때까지 조정하십시오. 
경보 15.165  PR축 영점 복귀 마진이 너무 작습니다 배송 중에 기계가 이동했을 수 있습니다 그리드 오프셋을 다시 실행하고 공구 교환 오프셋을 다시 설정하십시오. 자세한 지침은 Haas Service에 연락하여 내부 절차를 참조하십시오.
경보 16.165  PS축 영점 복귀 마진이 너무 작습니다 배송 중에 기계가 이동했을 수 있습니다 그리드 오프셋을 다시 실행하고 공구 교환 오프셋을 다시 설정하십시오. 자세한 지침은 Haas Service에 연락하여 내부 절차를 참조하십시오.
"로드 스테이션 팔레트 제거" 및 "강조 표시된 팔레트 가져오기"를 선택할 때 "팔레트 없음" 메시지가 나타납니다 파라미터 2129가 "PP_Shelf_ A"로 설정되지 않았습니다 USB 서비스 키를 사용하여 서비스 모드로 들어갑니다.  [DIAGNOSTIC]을 누르고 PARAMETERS(파라미터)> Factory(공장)  설정 탭으로 이동합니다. 공장 설정 값 2129[:] Pallet Loading Shelf = PP_Shelf_A를 다음과 같이 설정합니다.
리시버가 스트로크 상단에 있을 때 공기가 소리를 내면서 빠져 나갑니다. 로케이팅 다우얼 핀이 리시버 클램프 플래그에 마찰됩니다. 다우얼 핀에 그리스를 추가하여 이 소음을 수정하십시오.

2022년 12월 이전에 제작된 VF-2YT 3 스테이션 팔레트 풀

팔레트 풀 트롤리 플레이트를 교체할 때 볼트가 너무 짧습니다.

이제 팔레트 풀 어셈블리에 더 긴 볼트가 사용됩니다. 십육(16) 개의 긴 볼트, PN: 40-0011.
트롤리 플레이트가 하나 이상의 팔레트 선반에서 잠금 핀을 지나가고 팔레트를 올바르게 연결하지 않습니다. 이 문제가 있는 저장 스테이션 선반은 외부 수평 조절 다리로 조정해야 합니다. 팔레트 풀 설치 절차의 나머지 팔레트 선반 정렬 섹션의 2단계를 참조하십시오.
VF-2YT 3 스테이션 설치
VF-2YT 6 스테이션 설치
로케이팅 다우얼 핀이 리시버 캐스팅에서 떨어졌습니다. 리시버 캠프 플레이트가 제거되어 충돌하거나 로케이팅 핀 주변의 캐스팅이 파손되었습니다. 리시버를 교체해야 합니다. 키트에 대한 VF - 팔레트 풀 리시버 교체 절차 및 교체 방법을 참조하십시오.
칩이 팔레트 바닥에 쌓여 있습니다. 기계에 창 브러시 키트가 설치되어 있지 않습니다.

창 브러시 키트를 설치하고 키트에 대한 VF-팔레트 풀 - 창 브러시 개조 키트 - 설치 절차 및 설치 지침을 참조하십시오.

응용 분야에서 M50P0 세척 프로그램을 사용하여 평소보다 더 많은 칩을 유발하는 경우 자세한 내용은 M50 팔레트 변경 시퀀스 페이지를 참조하십시오.

비스듬히 잘못 가공되는 부품. 클램프 플레이트 아래에 칩이 끼어 있습니다. 응용 분야에서 M50P0 세척 프로그램을 사용하여 평소보다 더 많은 칩을 유발하는 경우, 자세한 내용은 M50 팔레트 변경 시퀀스 페이지를 참조하십시오.
각 스테이션에 대해 팔레트 회전이 일관되지 않습니다. 마운트 위의 팔레트 회전 기어박스가 느슨합니다. 기어 박스의 피니언 기어를 스퍼 기어에 정렬합니다. 기어가 완전히 맞물려 있는지 확인하십시오. 모든 나사를 조이고 사양에 맞게 조입니다. 스테이션 로드 및 언로드의 정렬을 다시 확인하십시오. 스테이션을 정렬하려면 VMC-팔레트 풀 설치를 참조하십시오.
팔레트 회전 시 과도한 백 래시가 발생합니다.
팔레트가 새들에서 보관 스테이션으로 전환될 때 "쾅" 소리가 납니다. 저장 선반과 비교하여 PR 축의 정렬 불량 새들-스테이션 정렬을 위해 PR을 조정하는 방법에 대한 자세한 지침은 아래의 VMC-PP 미세 조정 드롭오프 및 픽업 섹션을 참조하십시오.
후크 및 후크 해제 중에 팔레트가 앞뒤로 움직입니다. 저장 스테이션이 수평이 아니거나 새들과 높이가 동일하지 않습니다 스테이션 롤러와 새들 롤러에 긴 수평 또는 직선 모서리를 놓습니다. 긴 수평 또는 직선 가장자리가 저장 스테이션의 새들 롤러 2개와 롤러 2개와 닿을 때까지 해당 스테이션의 수평 조절 다리를 조정합니다.
잠금 메커니즘 및 보관 선반의 위치와 비교하여 PS 축의 오정렬 새들-스테이션 정렬을 위해 PR을 조정하는 방법에 대한 자세한 지침은 아래의 VMC-PP 미세 조정 드롭오프 및 픽업 섹션을 참조하십시오.

Load Door I/O Status

기계 상태

PP 로드 도어 열림 

입력 #31

로드 스테이션의 두 도어가 모두 닫혀 있습니다. 0
하나 또는 두 개의 로드 스테이션 도어가 열립니다. 1

VMC-PP Fine Adjusting Drop Off and Pick Up

1

이 기계가 2025년 5월 이전에 제작된 경우 HBC에서 기계의 최신 구성 파일을 다운로드하고 기계의 구성 파일을 업데이트하십시오.

참고:개별 선반 파라미터가 조정되고 패치 파일이 생성되지 않은 경우 구성 업데이트는 변경된 값을 공장 설정으로 다시 설정합니다. 

참고: 이 절차를 수행할 때  설정 9를 사용하여 치수 설정을 MM으로 변경하십시오.

2

스테이션 정렬에 대한 새들 조정:

USB 서비스 키를 사용하여 서비스 모드로 들어갑니다.

 팔레트 복구 페이지 로 들어가서 조정이 필요한 스테이션의 문자를 누른 다음 [DELETE] 를 눌러 팔레트 풀을 선택한 스테이션으로 회전합니다.

 [-Z]  또는  [+Z] 를 눌러 팔레트 회전 축 또는 팔레트 슬라이드 축을 선택합니다

PS를 사용하여 팔레트를 스테이션으로 조깅하여 램에서 선반으로의 전환을 테스트합니다. 전환에서 조정이 필요한 경우 [INSERT] 를 눌러 팔레트를 새들 위로 되돌리고 필요한 방향으로 PR을 조정한 다음, 팔레트 전환이 부드러워질 때까지 다시 테스트합니다.

3

스테이션 정렬에 대한 새들 조정 계속:

PR이 조정되면 팔레트 풀 상태 상자에 팔레트 회전 축 위치를 기록하고 팔레트 복구 페이지에서 나갑니다.

 [DIAGNOSTIC] 을 누르고 PARAMETERS(파라미터)> Factory(공장)  설정 탭으로 이동합니다.

 [EMERGENCY STOP] 을 누른 다음 ROTARY를 입력하고 [F1]을 누릅니다.

조정하려는 스테이션과 일치하는 파라미터를 찾습니다.

중요: 파라미터 번호는 2140과 2149, 2314와 2321 또는 2380과 2387 사이입니다.

파라미터가 발견되면 PR 축에서 기록된 값을 입력하고 해당 값을 사용하여 원하는 스테이션 문자에 대한 새 로터리 오프셋을 설정합니다. 

복구 페이지로 돌아가서 팔레트 풀을 PS 및 PR 축을 영점 복귀시킬 수 있는 상태로 이동하십시오.

PS로 시작하는 PS 및 PR 축을 [ZERO RETURN] 합니다.

완료되면 스테이션에서 픽업 및 드롭오프를 테스트합니다. 

4

후크 및 후크 해제 위치 조정:

USB 서비스 키를 사용하여 서비스 모드로 들어갑니다.

 팔레트 복구 페이지 로 들어가서 조정이 필요한 스테이션의 문자를 누른 다음 [DELETE] 를 눌러 팔레트 풀을 선택한 스테이션으로 회전합니다.

 [-Z]  또는  [+Z] 를 눌러 팔레트 회전 축 또는 팔레트 슬라이드 축을 선택합니다

PS를 사용하여 팔레트를 원하는 스테이션으로 조그합니다.

중요: PS가 있는 상태에서 스테이션으로 너무 멀리 이동하지 마십시오. 팔레트와 함께 범프 스톱으로 들어가 과부하 경보가 발생하거나 선반이 손상될 수 있습니다. 

스테이션에 올라가면 PR을 사용하여 팔레트 후크에서 트롤리 플레이트를 회전합니다. PS를 음의 방향으로 4도 회전시켜 음의 방향으로 돌립니다. 래치가 팔레트 후크의 슬롯에 있는지 확인하십시오. 래치가 올바른 위치에 있지 않으면 래치가 맞물리도록 스테이션의 올바른 위치에 올 때까지 팔레트를 움직입니다.

트롤리 플레이트 못과 팔레트 후크 [1] 사이의 원활한 전환이 가능하도록 PS를 조정하면서 PR을 사용하여 트롤리 플레이트를 천천히 회전합니다. 후크 동작 중에 못이 팔레트를 당기거나 밀지 않도록 하십시오.

5

후크 및 후크 해제 위치 조정 계속:

PS가 조정되면 팔레트 풀 상태 상자에서  팰릿 슬라이더 축 위치를 기록하고 팔레트 복구 페이지를 종료합니다.

 [DIAGNOSTIC] 을 누르고  PARAMETERS(파라미터)> Factory(공장) 설정 탭으로 이동합니다.

 [EMERGENCY STOP] 을 누른 다음 SLIDE를 입력하고 [F1]을 누릅니다.

조정하려는 스테이션과 일치하는 파라미터를 찾습니다. 

참고:슬라이드 오프셋의 파라미터 번호는 2130과 2139, 2306과 2313 또는 2372와 2379 사이입니다.

파라미터가 발견되면 PS 축에 대해 기록된 값을 입력하고 해당 값을 사용하여 원하는 스테이션 문자에 대한 새 슬라이드 오프셋을 설정합니다.

복구 페이지로 돌아가서 팔레트 풀을 PS 및 PR 축을 영점 복귀시킬 수 있는 상태로 이동하십시오.

PS로 시작하는 PS 및 PR 축을 영점 복귀합니다.

완료되면 선반에서 픽업 및 드롭오프를 테스트합니다.

Electrical Diagrams