MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
0
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
      • Utensili e kit per il lavaggio dei pezzi
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
Utilizza le frecce verso l’alto e verso il basso per selezionare i risultati disponibili. Premi invio per passare al risultato di ricerca selezionato Gli utenti dei dispositivi touch possono ricorrere al tocco e allo scorrimento.
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
0
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
Compare Machines

Recently Updated

Confronta le macchine


Nota:Le specifiche tecniche mostrate in grassetto indicano differenze rispetto alla macchina iniziale nel confronto.

EC-1600

64.0" x 50.0" x 32.0" (xyz)
1626 x 1270 x 813 mm
Prezzo di partenza: US$306,995 SOLO CNY
Prezzo di partenza:
Prezzo di partenza:
UNITÀ DI MISURA:
Configura e quota
Configura e quota
Configura e quota
UNITÀ DI MISURA:
Modello
EC-1600

Note: Technical specifications shown in bold indicate differences from the initial machine in the comparison.

Starting Price
US$306,995 SOLO CNY
US$306,995
Funzioni standard

mandrini

Mandrino da 7.500 rpm

cambi-utensile

Cambio utensile montato a lato 50+1, cono 50

4°---5°-asse

torrette-ed-utensili-motorizzati

indagine-tramite-sonda

gestione-di-trucioli-e-refrigerante

Evacuatore trucioli a cocleaSistema di scarico dell’involucroSerbatoio del refrigerante da 95 galloniKit filtro per vassoio raccoglitrucioliPompa del refrigerante monofase

il-controllo-haas

Interfaccia EthernetCodice M media display; M130Memoria per programmi standard, 1 GBMaschiatura rigidaSeconda posizione inizialeConnessione WiFi per il controllo HaasUnità di raffreddamento per armadio del controllo CNCHaasConnect: Monitoraggio da remotoModulo di rilevamento precoce della mancanza di tensioneHaasDropManiglia di avanzamento a distanza di grandi dimensioni con display touchscreenProtezione contro le sovratensioniGestione avanzata degli utensiliMonitor widescreen di controllo

opzioni-di-prodotto

Copriguida in acciaio inossidabileSupporto di ricarica del telefono

utensileria-e-fissaggio-dei-pezzi

serraggio-dei-pezzi

kit-di-installazione

spedizione

garanzia

Garanzia standard di 1 anno

installazione

Specifications

Corse

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Asse X
64.00 in 1626 mm
Asse Y
50.00 in 1270 mm
Asse Z
32.00 in 813 mm
Mezzeria del mandrino a tavola
11.97 in 304 mm

Spindle

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Potenza max. nominale
30.0 hp 22.4 kW
Velocità max.
7500 rpm 7500 rpm
Coppia massima
340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Sistema di azionamento
2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Cono
CT or BT 50 CT or BT 50

Tavola

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Lunghezza
64.0 in 1626 mm
Larghezza
36.0 in 914 mm
Larghezza cava a T
0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Interasse cave a T
4.92 in 125 mm
Numero di cave a T standard
7 7
Peso max. sulla tavola (distribuito uniformemente)
10000 lb 4536 kg

Integrated 4th Axis (B Axis)

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Tavola
64 in x 32 in 1626 mm x 813 mm
Diametro del piatto
30.00 in 762 mm
Viaggi
360 ° 360 °
Rotazione dei pezzi massima
50.0 in 1270 mm
Peso massimo sul piatto
10000 lb 4536.0 kg
Potenza max. nominale
5.0 hp 3.7 kW
Coppia rotazionale (continua)
2000 ft-lbf 2712 Nm
Gioco
30 arc-sec 30 arc-sec
Rapporto degli ingranaggi
500:1 500:1
Coppia frenante
4000 ft-lbf 5423 Nm
Risoluzione min.
0.001 ° 0.001 °
Precisione di indexaggio
± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Ripetibilità
15 arc-sec 15 arc-sec
Avanzamenti in rapido su B
36 °/sec 36 °/sec
Taglio max. B
36 °/sec 36 °/sec
Mezzeria del mandrino a tavola
5.75 in 146 mm

Feedrates

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Taglio max.
500 ipm 12.7 m/min
Avanzamenti in rapido su X
600 ipm 15.2 m/min
Avanzamenti in rapido sull’asse Y
600 ipm 15.2 m/min
Avanzamenti in rapido su Z
600 ipm 15.2 m/min

Axis Motors

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Spinta max. X
4000 lbf 17793 N
Spinta max. Y
8000 lbf 35586 N
Spinta max. Z
8000 lbf 35586 N

Informazioni generali

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Capacità refrigerante
95 gal 360 L

Tool Changer

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Tipo
SMTC SMTC
Capacità
50+1 50+1
Diametro max. utensile (completo)
4.0 in 102 mm
Diametro massimo utensile (adiacente vuoto)
10.0 in 254 mm
Lunghezza max. utensile (dalla linea di calibro)
20 in 508 mm
Peso max. utensile
30.0 lb 13.6 kg
Da utensile a utensile (in media)
8.00 s 8.00 s
Da truciolo a truciolo (in media)
12.60 s 12.60 s

Air Requirements

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Air Required†
9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Manicotto pneumatico in linea
3/8 in 3/8 in
Giunto (per aria)
3/8 in 3/8 in
Pressione aria min.
80 psi 5.5 bar

Electrical Specification

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Velocità mandrino
7500 rpm 7500 rpm
Sistema di azionamento
2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Potenza mandrino
30.0 hp 22.4 kW
Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa
220 VAC 220 VAC
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso
70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High*
440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High*
35 A 35 A
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.