MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
0
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
      • Utensili e kit per il lavaggio dei pezzi
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
Utilizza le frecce verso l’alto e verso il basso per selezionare i risultati disponibili. Premi invio per passare al risultato di ricerca selezionato Gli utenti dei dispositivi touch possono ricorrere al tocco e allo scorrimento.
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
0
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
Compare Machines

Recently Updated

Confronta le macchine


Nota:Le specifiche tecniche mostrate in grassetto indicano differenze rispetto alla macchina iniziale nel confronto.

EC-630

40.0" x 35.0" x 40.0" (xyz)
1016 x 889 x 1016 mm
Prezzo di partenza: US$425,995 SOLO CNY
Prezzo di partenza:
Prezzo di partenza:
UNITÀ DI MISURA:
Configura e quota
Configura e quota
Configura e quota
UNITÀ DI MISURA:
Modello
EC-630

Note: Technical specifications shown in bold indicate differences from the initial machine in the comparison.

Starting Price
US$425,995 SOLO CNY
US$425,995
Funzioni standard

mandrini

Mandrino da 7.500 rpm

cambi-utensile

Cambio utensile montato a lato 50+1, cono 50

4°---5°-asse

torrette-ed-utensili-motorizzati

indagine-tramite-sonda

gestione-di-trucioli-e-refrigerante

Convogliatore trucioli di tipo a nastro HMCSistema di scarico dell’involucroSerbatoio del refrigerante da 95 galloniGetto d’aria della finestraKit filtro per vassoio raccoglitrucioliPompa del refrigerante monofase

il-controllo-haas

HaasDropSeconda posizione inizialeGestione avanzata degli utensiliManiglia di avanzamento a distanza di grandi dimensioni con display touchscreenInterfaccia EthernetCodice M media display; M130HaasConnect: Monitoraggio da remotoMemoria per programmi standard, 1 GBMaschiatura rigidaConnessione WiFi per il controllo HaasMonitor widescreen di controlloProtezione contro le sovratensioniModulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione

opzioni-di-prodotto

Scale rotanti su 4° asseSupporto di ricarica del telefono

utensileria-e-fissaggio-dei-pezzi

serraggio-dei-pezzi

Kit pallet EC-630, in pollici

kit-di-installazione

spedizione

garanzia

Garanzia standard di 1 anno

installazione

Specifications

Corse

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Asse X
40.00 in 1016 mm
Asse Y
37.00 in 940 mm
Asse Z
40.00 in 1016 mm
Mezzeria del mandrino a pallet
1.10 in 28 mm

Spindle

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Potenza max. nominale
30.0 hp 22.4 kW
Velocità max.
7500 rpm 7500 rpm
Coppia massima
340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Sistema di azionamento
2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Cono
CT or BT 50 CT or BT 50
Lubrificazione cuscinetto
Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Raffreddamento
Air Cooled Air Cooled

Integrated 4th Axis (B Axis)

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Tempo di rotazione 90° (4º asse in continuo)
3.0 s 3.0 s
Peso massimo sul piatto
1500 lb 680.0 kg
Coppia rotazionale (continua)
424 ft-lbf 575 Nm
Gioco
30 arc-sec 30 arc-sec
Rapporto degli ingranaggi
106:1 106:1
Risoluzione min.
0.001 ° 0.001 °
Precisione di indexaggio
± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Ripetibilità
10 arc-sec 10 arc-sec
Avanzamenti in rapido su B
150 °/sec 150 °/sec

Feedrates

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Taglio max.
500 ipm 12.7 m/min
Avanzamenti in rapido su X
710 ipm 18.0 m/min
Avanzamenti in rapido sull’asse Y
710 ipm 18.0 m/min
Avanzamenti in rapido su Z
710 ipm 18.0 m/min

Axis Motors

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Spinta max. X
4054 lbf 18033 N
Spinta max. Y
6985 lbf 31071 N
Spinta max. Z
4054 lbf 18033 N

Pallet Changer

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Quantità del pallet
2 2
Lunghezza pallet
24.80 in 630 mm
Larghezza pallet
24.80 in 630 mm
Carico pallet max.
1500 lb 680.0 kg
Diametro max. pezzo
39.4 in 1000 mm
Altezza pezzo max.
39.4 in 1000 mm
Tempo di cambio pallet
15 s 15 s

Informazioni generali

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Capacità refrigerante
95 gal 360 L

Tool Changer

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Tipo
SMTC SMTC
Capacità
50+1 50+1
Diametro max. utensile (completo)
4.0 in 102 mm
Diametro massimo utensile (adiacente vuoto)
7.0 in 178 mm
Lunghezza max. utensile (dalla linea di calibro)
20 in 508 mm
Peso max. utensile
30.0 lb 13.6 kg
Da utensile a utensile (in media)
4.20 s 4.20 s
Da truciolo a truciolo (in media)
6.30 s 6.30 s

Air Requirements

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Air Required†
9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Manicotto pneumatico in linea
1/2 in 1/2 in
Giunto (per aria)
1/2 in 1/2 in
Pressione aria min.
100 psi 6.9 bar

Electrical Specification

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Velocità mandrino
7500 rpm 7500 rpm
Sistema di azionamento
2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Potenza mandrino
30.0 hp 22.4 kW
Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa
220 VAC 220 VAC
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso
70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High*
440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High*
35 A 35 A

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Collare autocentrante esteso a codolo diritto ER16M 3/4” x 7” Lunghezza codolo, TSC $52.95 $34.97
Maschio con scanalatura a spirale (punto) M5x0,8 M HSS-E, codolo 6 mm x lunghezza filettatura 15 mm, 3XD, spina, 3 scanalature, 6HX, rivestimento Hardslick $14.95 $11.97
DNMG433-HUR / DNMG150412-HUR, Inserto di tornitura in carburo, Romboidale 55°, Grado HTSU10 - Confezione da 5 $34.95 $24.97
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.