MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Utilizza le frecce verso l’alto e verso il basso per selezionare i risultati disponibili. Premi invio per passare al risultato di ricerca selezionato Gli utenti dei dispositivi touch possono ricorrere al tocco e allo scorrimento.
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Compare Machines

Recently Updated

Confronta le macchine


Nota:Le specifiche tecniche mostrate in grassetto indicano differenze rispetto alla macchina iniziale nel confronto.

Sistema di carico pallet robotizzato


Prezzo di partenza: US$110,295 SOLO CNY
Prezzo di partenza:
Prezzo di partenza:
UNITÀ DI MISURA:
Configura e quota
Configura e quota
Configura e quota
UNITÀ DI MISURA:
Modello
Sistema di carico pallet robotizzato

Note: Technical specifications shown in bold indicate differences from the initial machine in the comparison.

Starting Price
US$110,295 SOLO CNY
US$110,295
Funzioni standard

mandrini

cambi-utensile

4°---5°-asse

torrette-ed-utensili-motorizzati

indagine-tramite-sonda

gestione-di-trucioli-e-refrigerante

il-controllo-haas

Arresto d’emergenza remoto

opzioni-di-prodotto

Pronto per il punto zeroKit barriera fotoelettrica di 2 metri;

utensileria-e-fissaggio-dei-pezzi

serraggio-dei-pezzi

Kit pallet punto zero, sistema di carico pallet Robot da 25 kg

spedizione

garanzia

installazione

Specifications

Axes

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Controlled Axes
6 6

Capacities

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Max Load Capacity at Wrist
55.0 lb 25 kg
Max Payload
43 lb 19.5 kg
Reach
72.1 in 1831 mm
Ripetibilità
0.0008 in 0.020 mm

Zero Point System

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Positional Repeatability
0.0002 in 0.005 mm
Clamp Force w/Air
5,952 lbf 26,476 N
Clamp Force w/o Air
2,204 lbf 9,804 N
Diametro max. pezzo
8.0 in 203 mm
Max Square Part
6.75 in x 6.75 in 171.0 mm x 171.0 mm
Pallet Size
8.27 in x 8.27 in 210 mm x 210 mm
Pallet Weight (w/hardware)
9.0 lb 4.1 kg
Pressione aria min.
100 psi 6.9 bar

Motion

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Motion Range – J1
340 ° 340 °
Motion Range - J2
260 ° 260 °
Motion Range - J3
458 ° 458 °
Motion Range - J4
400 ° 400 °
Motion Range - J5
360 ° 360 °
Motion Range - J6
900 ° 900 °

Speeds

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Max Speed - J1
210 °/sec 210 °/sec
Max Speed - J2
210 °/sec 210 °/sec
Max Speed - J3
265 °/sec 265 °/sec
Max Speed - J4
420 °/sec 420 °/sec
Max Speed - J5
420 °/sec 420 °/sec
Max Speed - J6
720 °/sec 720 °/sec

Informazioni generali

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Mounting Method
Pedestal Mount Pedestal Mount

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Organizzatore vassoio collare ER/5C, fresatrice, 42 collari $75.95 $0
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.