MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
Trova il tuo distributore
  1. Seleziona lingua
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
Trova il tuo distributore
  1. Seleziona lingua
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
×

Risultati di ricerca

Web Pages

Immagini

    • <
    • 1
    • >

Swiss VF-2SSYT-EU

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Solo Europa

Il tuo browser non supporta i video in HTML5. Il tuo browser non supporta i video in HTML5.

VF-2SSYT-EU

    SOLO CNY
Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
Confronta le macchine
Configura e quota
Contatta distributore
  • Panoramica
  • Specifiche
  • Galleria
  • Invia info

I centri di lavorazione verticali super veloci di Haas offrono elevate velocità del mandrino, avanzamenti in rapido veloci e cambio utensili veloci necessari per la produzione di grandi volumi con tempi di ciclo ridotti. Ogni macchina SS presenta un mandrino in linea a trasmissione diretta da 12.000 rpm, un cambio utensile montato a lato ultra veloce e avanzamenti in rapido ad alta velocità su tutti gli assi. 

VF-2SSYT-EU è una versione super veloce, estesa con asse Y del nostro modello più venduto VF-2 che offriamo nel mercato europeo, a un prezzo speciale. 

  • Mandrino in linea a trasmissione diretta a 12.000 rpm
  • Cambio utensile montato a lato super veloce 30+1
  • Pacchetto di manutenzione del refrigerante (raccoglitore condensa, sistema di rabbocco automatico del refrigerante, skimmer olio per il serbatoio del refrigerante)
  • Avanzamenti in rapido  ad alta velocità
  • Prodotto negli USA
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Guida di installazione
  • Disegno di layout
  • Grafico di coppia
  • Manuale dell'operatore
  • Opuscolo serie VF
  • Schema di fissaggio dispositivo rotante
Funzioni standard

Mandrini

  • Mandrino 12.000 rpm

Cambi utensile

  • Cambio utensile montato a lato ad alta velocità 30+1

Indagine tramite sonda

  • Sistema di sonda intuitiva wireless

Gestione di trucioli e refrigerante

  • Evacuatore trucioli a coclea
  • Raccoglitore condensa del refrigerante
  • Pacchetto di manutenzione del refrigerante
  • Getto d’aria della finestra
  • Serbatoio del refrigerante da 55 galloni
  • Kit filtro per vassoio raccoglitrucioli
  • Predisposizione per la circolazione del refrigerante nel mandrino
  • Skimmer olio per il serbatoio del refrigerante
  • Rabbocco automatico del refrigerante
  • Pompa del refrigerante multi-stadio
  • Funzione di lavaggio trucioli

Il controllo Haas

  • Monitor widescreen di controllo
  • Interfaccia Ethernet
  • Connessione WiFi per il controllo Haas
  • Protezione contro le sovratensioni
  • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
  • Gestione avanzata degli utensili
  • Codice M media display; M130
  • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
  • Corsa di sicurezza
  • HaasDrop
  • Maschiatura rigida
  • Memoria per programmi standard, 1 GB
  • ECO Mode

Opzioni di prodotto

  • Copriguida in acciaio inossidabile
  • Supporto di ricarica del telefono

Garanzia

  • Garanzia standard di 1 anno
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione

VF-2SSYT-EU – PACCHETTI DI AGGIORNAMENTO DISPONIBILI

PACCHETTO AVANZATO – STANDARD

Prezzo speciale: 75.495 CHF

  • Mandrino in linea da 12.000 rpm
  • Cambio utensile 30+1 montato a lato
  • Predisposizione per la circolazione del refrigerante nel mandrino
  • Sistema di sonda intuitiva wireless
  • Pacchetto di manutenzione del refrigerante
  • Evacuatore trucioli a coclea
     
    SOLO CNY
Visualizza dettagli | Richiedi preventivo

PRONTA PER IL QUARTO ASSE

Prezzo speciale: 79.090 CHF

  • Mandrino in linea da 12.000 rpm
  • Cambio utensile 30+1 montato a lato
  • Sistema di sonda intuitiva wireless
  • Evacuatore trucioli a coclea
  • Pacchetto di manutenzione del refrigerante
  • Circolazione del refrigerante nel mandrino, 300 psi
  • Trasmissione 4° asse
  • Offset pezzo dinamici/Controllo del punto centrale utensile
  • Lavorazione ad alta velocità
  • Ugello refrigerante programmabile
    SOLO CNY
Visualizza dettagli | Richiedi preventivo

PRONTA PER IL QUINTO ASSE

Prezzo speciale: 82.790 CHF

  • Mandrino in linea da 12.000 rpm
  • Cambio utensile 30+1 montato a lato
  • Sistema di sonda intuitiva wireless
  • Evacuatore trucioli a coclea
  • Pacchetto di manutenzione del refrigerante
  • Circolazione del refrigerante nel mandrino, 300 psi
  • Trasmissione 4° asse
  • Trasmissione del quinto asse
  • Offset pezzo dinamici/Controllo del punto centrale utensile
  • Lavorazione ad alta velocità
  • Ugello refrigerante programmabile
    SOLO CNY
Visualizza dettagli | Richiedi preventivo
Corse S.A.E METRIC
Asse X 30.00 in 762 mm
Asse Y 20.00 in 508 mm
Asse Z 20.00 in 508 mm
Dalla punta del mandrino alla tavola (~ max.) 24.0 in 610 mm
Dalla punta del mandrino alla tavola (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Potenza max. nominale 30.0 hp 22.4 kW
Velocità max. 12000 rpm 12000 rpm
Coppia massima 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Cono CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lubrificazione cuscinetto Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Raffreddamento Liquid Cooled Liquid Cooled
Tavola S.A.E METRIC
Lunghezza 36.0 in 914 mm
Larghezza 18.0 in 457 mm
Larghezza cava a T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Interasse cave a T 4.92 in 125 mm
Numero di cave a T standard 3 3
Peso max. sulla tavola (distribuito uniformemente) 1500 lb 680 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Taglio max. 833 ipm 21.2 m/min
Avanzamenti in rapido su X 1400 ipm 35.6 m/min
Avanzamenti in rapido sull’asse Y 1400 ipm 35.6 m/min
Avanzamenti in rapido su Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Spinta max. X 1995 lbf 8874 N
Spinta max. Y 1995 lbf 8874 N
Spinta max. Z 3085 lbf 13723 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo SMTC SMTC
Capacità 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Lunghezza max. utensile (dalla linea di calibro) 11.00 in 279 mm
Peso max. utensile 12.0 lb 5.0 kg
Da utensile a utensile (in media) 1.80 s 1.80 s
Da truciolo a truciolo (in media) 2.40 s 2.40 s
Informazioni generali S.A.E METRIC
Capacità refrigerante 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocità mandrino 12000 rpm 12000 rpm
Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potenza mandrino 30.0 hp 22.4 kW
Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Pallet nazionale 106.0 in x 102.0 in x 101.0 in 269 cm x 259 cm x 257 cm
Pallet export 91.5 in x 100.0 in x 101.0 in 232 cm x 254 cm x 257 cm
Peso 7800 lb 3539.0 kg
Pallet nazionale con 50+1 SMTC 106 in x 102 in x 110 in 269 cm x 259 cm x 279 cm
Cassa export con 50+1 SMTC 106 in x 102 in x 117 in 269 cm x 259 cm x 297 cm
Peso con 50+1 SMTC 8100 lb 3675 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 102.0 in x 109.0 in x 132.5 in 259 cm x 277 cm x 337 cm
Export Pallet w/70+1 SMTC 102.0 in x 109.0 in x 132.5 in 259 cm x 277 cm x 337 cm
Weight w/70+1 SMTC 9,920 lb 4,500.0 kg

NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

*Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

**I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

† Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

 

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading
Super velocità in azione
Velocità mandrino elevate, avanzamento veloce e rapido cambio utensili riducono i tempi del ciclo e consentono la produzione di grandi volumi.
Super velocità, con un 4° asse
Guarda quanto rapidamente puoi produrre pezzi con una VF-2SS con una tavola rotante HRC210 super veloce.
Guarda le nostre macchine VF in azione
Fai un giro della nostra grande officina e osserva una vasta gamma di macchine serie VF Haas e altre in azione, mentre producono pezzi vincenti!
Rimozione dei trucioli e lubrificazione degli utensili
Vedi tutti i modi in cui i centri di lavoro verticali di Haas mantengono gli utensili da taglio lubrificati e rimuovono i trucioli dall’area di taglio?

Pezzi di ricambio


Sostituisci i pezzi usurati sulla tua macchina con pezzi originali OEM. Ne abbiamo a migliaia in giacenza e pronti per la spedizione.

ACQUISTA ORA

Aggiornamenti delle performance


Fai lavorare la tua macchina Haas in modo ancora migliore, con opzioni per l’alta produttività installabili presso la tua officina.

ACQUISTA ORA

Aggiornamenti di manutenzione


Rendi la tua macchina più semplice da far funzionare, riducendo i tempi di fermo. Una varietà di soluzioni disponibili.

ACQUISTA ORA
Recently Updated

Altre macchine simili


AREA DI LAVORO PIÙ PICCOLA
Haas VF-1SSYT-EU

VF-1SSYT-EU

Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 508 x 508 x 508 mm

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
alternativa conveniente
Haas VF-2YTSS-EU

VF-2YT-EU

Fresatrice verticale CNC con corse da 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 10k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
AREA DI LAVORO PIÙ AMPIA
Haas VF-3SS

VF-3SS

Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 1.016 x 508 x 635 mm

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
    SOLO CNY

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.