MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
Trova il tuo distributore
  1. Seleziona lingua
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • macchine Menu principale
    • Fresatrici verticali di Haas Fresatrici verticali
      Fresatrici verticali
      Fresatrici verticali Visualizza tutto
      • Fresatrici verticali
      • Serie VF
      • Macchine universali
      • Serie VR
      • VP-5 prismatico
      • VMC con cambio pallet
      • Fresatrici serie mini
      • Stampi e modellazione
      • Centri di foratura ad alta velocità
      • Serie foratura/maschiatura/fresatura
      • Fresatrici da attrezzeria
      • Fresatrici compatte
      • Serie a portale mobile
      • Fresatrici per lamiera SR
      • VMC Extra-Large
      • Fresatrici a doppio montante
      • Simulatore di controllo
      • Caricatore di pezzi automatico per fresatrice
      • Caricatore di pezzi automatico carico laterale VMC/UMC
      • Caricatore di pezzi automatico compatto
    • Product Image Soluzioni multiasse
      Soluzioni multiasse
      Soluzioni multiasse Visualizza tutto
      • Soluzioni multiasse
      • Torni con asse Y
      • Fresatrice a cinque assi
    • Torni Haas Torni
      Torni
      Torni Visualizza tutto
      • Torni
      • Serie ST
      • Doppio mandrino
      • Serie con guide scatolari
      • Torni da attrezzeria
      • Tornio Chucker
      • Spingibarra Haas V2
      • Caricatore di pezzi automatico per tornio
    • Fresatrici orizzontali Haas Fresatrici orizzontali
      Fresatrici orizzontali
      Fresatrici orizzontali Visualizza tutto
      • Fresatrici orizzontali
      • Cono 50
      • Cono 40
    • Tavole rotanti e indexer Haas Dispositivi rotanti e indexer
      Dispositivi rotanti e indexer
      Dispositivi rotanti e indexer Visualizza tutto
      • Dispositivi rotanti e indexer
      • Tavole rotanti
      • Indexer
      • Dispositivi rotanti a 5 assi
      • Macchine rotative per lavori di grandi dimensioni
    • Product Image Sistemi di automazione
      Sistemi di automazione
      Sistemi di automazione Visualizza tutto
      • Sistemi di automazione
      • Automazione della fresatrice
      • Automazione del tornio
      • Modelli di automazione
    • Centri di foratura Haas Macchine da tavolo
      Macchine da tavolo
      Macchine da tavolo Visualizza tutto
      • Macchine da tavolo
      • Fresatrice da tavolo
      • Tornio da tavolo
    • Attrezzatura da officina Haas Attrezzatura da officina
      Attrezzatura da officina
      Attrezzatura da officina Visualizza tutto
      • Attrezzatura da officina
      • Sega a nastro
      • Fresatrice a mensola
      • Smerigliatrice di superficie, 2550
      • Smerigliatrice di superficie, 3063
      • Macchina da taglio laser
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
      STRUMENTI DI ACQUISTO
      • Configura e quota una Haas
      • Prezzo di listino
      • Inventario disponibile
      • Finanziamento CNCA
      VUOI PARLARE CON QUALCUNO?

      Un Haas Factory Outlet (HFO) può rispondere alle tue domande e guidarti attraverso le migliori opzioni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opzioni Menu principale
    • Product Image Mandrini
      Mandrini
      Mandrini Visualizza tutto
      • Mandrini
    • Product Image Cambi utensile
      Cambi utensile
      Cambi utensile Visualizza tutto
      • Cambi utensile
    • Product Image 4° | 5° Asse
      4° | 5° Asse
      4° | 5° Asse Visualizza tutto
      • 4° | 5° Asse
    • Product Image Torrette ed utensili motorizzati
      Torrette ed utensili motorizzati
      Torrette ed utensili motorizzati Visualizza tutto
      • Torrette ed utensili motorizzati
    • Product Image Indagine tramite sonda
      Indagine tramite sonda
      Indagine tramite sonda Visualizza tutto
      • Indagine tramite sonda
    • Gestione di trucioli e refrigerante Haas Gestione di trucioli e refrigerante
      Gestione di trucioli e refrigerante
      Gestione di trucioli e refrigerante Visualizza tutto
      • Gestione di trucioli e refrigerante
    • Il controllo Haas Il controllo Haas
      Il controllo Haas
      Il controllo Haas Visualizza tutto
      • Il controllo Haas
    • Product Image Opzioni di prodotto
      Opzioni di prodotto
      Opzioni di prodotto Visualizza tutto
      • Opzioni di prodotto
    • Product Image Utensileria e fissaggio dei pezzi
      Utensileria e fissaggio dei pezzi
      Utensileria e fissaggio dei pezzi Visualizza tutto
      • Utensileria e fissaggio dei pezzi
    • Product Image Serraggio dei pezzi
      Serraggio dei pezzi
      Serraggio dei pezzi Visualizza tutto
      • Serraggio dei pezzi
    • Product Image Soluzioni a 5 assi
      Soluzioni a 5 assi
      Soluzioni a 5 assi Visualizza tutto
      • Soluzioni a 5 assi
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automazione
      Automazione
      Automazione Visualizza tutto
      • Automazione
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
      STRUMENTI DI ACQUISTO
      • Configura e quota una Haas
      • Prezzo di listino
      • Inventario disponibile
      • Finanziamento CNCA
      VUOI PARLARE CON QUALCUNO?

      Un Haas Factory Outlet (HFO) può rispondere alle tue domande e guidarti attraverso le migliori opzioni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Menu principale
      Scopri la differenza di Haas
    • Perché Haas
    • MyHaas
    • Comunità di formazione
    • Industria 4.0
    • Certificazione Haas
    • Testimonianze dei clienti
  • Assistenza Menu principale
      Benvenuti a Haas Service
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
    • Utensili Haas
    • Winner’s Circle
      Winner’s Circle Shop All
      • WINNERS_CIRCLE-1Y
    • Winner’s Circle
      Winner’s Circle Shop All
      • WC-1Y-EU
    • Le offerte speciali di oggi
      Le offerte speciali di oggi Shop All
      • Portautensili per fresatrici
      • Utensileria fresatrice
      • Misurazione e ispezione
      • Sistemi di alesatura
      • Serraggio dei pezzi fresatrice
      • Kit punte di fresatura a guscio
      • Portautensili per tornio
      • Utensileria tornio
      • Serraggio dei pezzi nel tornio
      • Collari e mandrini autocentranti ER
      • Foratura
      • Filettatura
      • Brocciatura
      • Stoccaggio degli utensili
      • Equipaggiamento e accessori
    • Liquidazione
      Liquidazione Shop All
    • Misurazione e ispezione
      Misurazione e ispezione Shop All
      • Kit di ispezione
      • Kit e accessori per la sonda
      • Rilevatori di bordo e centro
      • Manometri di misurazione comparativi
      • Manometri di altezza
      • Calibri
      • Manometri a spina e anello
      • Blocchi e accessori manometri
      • Manometri a perno e accessori
      • Comparatori
      • Indicatori di test a quadrante
      • Manometri di alesaggio
      • Accessori indicatore
      • Blocchi a V
      • Blocchi di predisposizione
      • Misurazione della profondità
      • Micrometri
      • Accessori per micrometri
      • Kit di micrometri
      • Kit manometri di alesatura
      • Kit di avvio
      • Kit di indicatori
      • Kit di calibri
      • Stazione di controllo portautensili
      • Setter di altezza
    • Cobot e accessori
      Cobot e accessori Shop All
      • Kit Cobot
      • Kit Cobot
      • Barriere protettive
      • Pinze di presa
      • Accessori per celle robot
    • Assistenza in officina
      Assistenza in officina Shop All
      • Compressori d’aria
      • Macchine di marcatura laser
      • Accessori per seghe a nastro
      • Ruote di rettifica della superficie
    • Portautensili per fresatrici
      Portautensili per fresatrici Shop All
      • Supporti per frese a codolo
      • Supporti per punte di fresatura a guscio
      • Supporti accoppiamento a caldo
      • Collari e mandrini autocentranti ER
      • Mandrini autocentranti di fresatura e collari
      • Autocentranti per foratura
      • Codoli
      • Portautensili per tavola rotante e kit autocentranti utensili
      • Mandrini autocentranti di fresatura idraulici e collari
      • Accessori e chiavi portautensili
    • Utensileria fresatrice
      Utensileria fresatrice Shop All
      • Supporti per punte di fresatura a guscio
      • Inserti di fresatura
      • Frese
      • Punte di fresatura a smusso e inserti
      • Corpi di punte di fresatura sostituibili
      • Punte di fresatura sferiche
      • Punte di fresatura smussate
      • Punte di fresatura per sgrossatura
      • Frese e inserti a testa sferica sostituibili
      • Kit punte di fresatura a guscio
      • Kit per fresa a smusso
      • Kit di frese sostituibili
      • Utensili a coda di rondine
      • Utensili a coda di rondine sostituibili
      • Frese per incisione
      • Sbavature
      • Utensili per sedi di chiavette
      • Frese per arrotondamento degli angoli
      • Punte per legno per fresatrici CNC
    • Sistemi di alesatura
      Sistemi di alesatura Shop All
      • Teste e cartucce di alesatura
      • Supporti ed estensioni alesatura
    • Serraggio dei pezzi fresatrice
      Serraggio dei pezzi fresatrice Shop All
      • Morse a griffa fissa
      • Morse autocentranti
      • Piastre adattatore
      • Griffe per morsa
      • Montaggi a morsa e fissaggio dei pezzi
      • Vise Kits
      • Paralleli con morse
      • Kit morse per tavola rotante
      • Morsetti di fissaggio dei pezzi
      • Kit serraggio dei pezzi automatico
      • Morsa dell’utensilista
      • Manometri forza di fissaggio
      • Fissaggio dei pezzi con pinza
      • Piastre angolari
    • Portautensili per tornio
      Portautensili per tornio Shop All
      • Portautensili per tornitura statici TL e CL
      • Portautensili per tornitura statici BOT
      • Portautensili per tornitura statici BMT
      • Portautensili motorizzati
      • Manicotti/boccole di riduzione del portautensili per tornitura
      • Portautensili per tornitura statici VDI
    • Utensileria tornio
      Utensileria tornio Shop All
      • Utensileria da taglio
      • Kit utensileria da taglio
      • Inserti per tornitura
      • Utensili di scanalatura e da taglio
      • Utensili di scanalatura e filettatura diametro intero (ID)
      • Inserti per filettatura
      • Utensili di filettatura
      • Barre di alesaggio / Utensili di tornitura diametro interno (ID)
      • Utensili di tornitura diametro esterno (OD)
      • Inserti di tornitura in cermet
      • Inserti per tornitura CBN
      • Alloggiamento Haas Notch e inserti per filettatura
      • Portautensili per scanalatura e filettatura Haas
      • Micro Turning Tools
    • Serraggio dei pezzi nel tornio
      Serraggio dei pezzi nel tornio Shop All
      • Centri girevoli
      • Manicotti di riduzione mandrino / Camicie
      • Collari a cambio rapido
      • Collare autocentranti QuikChange
      • Collari 5C
      • Kit collari 5C
      • Anelli di alesatura del tornio
      • Griffe del tornio
      • Tirabarre
    • Kit pacchetto
      Kit pacchetto Shop All
      • KIT VENTOLA PER L’ELIMINAZIONE DEI TRUCIOLI
      • Kit utensile da taglio
      • Kit di frese sostituibili
      • Kit utensileria da taglio
      • Kit maschio punta
      • Kit di foratura sostituibili
      • Kit punte di fresatura a guscio
      • Kit per fresa a smusso
      • Portautensili per tavola rotante e kit autocentranti utensili
      • 08-1769
      • 08-1739
      • 08-0002
      • 08-1117
      • 08-1744
      • 08-1118
      • 08-0004
      • 08-1745
      • 08-1748
      • 08-1953
      • 08-1955
      • 08-2027
      • 08-2028
      • 08-2029
      • 08-1952
      • 08-1954
      • Kit di avvio tornio
      • Kit serraggio dei pezzi
      • Kit morse per tavola rotante
      • Vise Kits
      • Kit mandrino autocentrante a tre griffe per fresatrici
      • Kit cubo portapezzi
      • Kit manicotti di riduzione
      • Kit serraggio dei pezzi automatico
      • Kit di misurazione e ispezione
      • Kit di indicatori
      • Kit di micrometri
      • Kit di calibri
      • Kit di avvio
      • Kit manometri di alesatura
    • Collari e mandrini autocentranti ER
      Collari e mandrini autocentranti ER Shop All
      • Collari ad alesaggio diritto ER
      • Collari stagni ER
      • Collari di maschiatura ER
      • Set collari e accessori ER
      • Collari e mandrini autocentranti ER
      • Collari autocentranti ER per codoli diritti
      • Mandrini autocentranti per punta autoserrante con codoli dritti
    • Foratura
      Foratura Shop All
      • Punte in carburo
      • Corpi di foratura sostituibili
      • Inserti delle punte sostituibili
      • Corpi di foratura modulari
      • Punte di foratura modulari
      • Set e punte in cobalto
      • Punte di centratura
      • Alesatori
      • Kit di foratura sostituibili
      • Punte di centratura
      • Supporti di foratura a lancia
      • Inserti di foratura a lancia
      • Svasature
    • Filettatura
      Filettatura Shop All
      • Maschi
      • Inserti per filettatura
      • Utensili di filettatura
      • Frese per filettatura
      • Maschi per tubo
      • Kit maschio punta
    • Brocciatura
      Brocciatura Shop All
      • Utensili di brocciatura
      • Inserti di brocciatura
    • Cubi portapezzi
      Cubi portapezzi Shop All
      • Cubi portapezzi
      • Kit cubo portapezzi
    • Autocentranti manuali per fresatura
      Autocentranti manuali per fresatura Shop All
      • Autocentranti indexer 5C
      • Autocentranti a tre griffe e supporti per fresatrici
    • Utensili di rimozione sbavature e abrasivi
      Utensili di rimozione sbavature e abrasivi Shop All
      • Spugnette abrasive
      • Utensili per sbavatura
      • Ruote sbavatrici
      • Fogli e rotoli abrasivi
    • Presetter utensili e macchine per termoretrazione
      Presetter utensili e macchine per termoretrazione Shop All
      • Macchine per preset utensileria
      • Macchine per termoretrazione
    • Stoccaggio degli utensili
      Stoccaggio degli utensili Shop All
      • Carrello portautensili
    • Manutenzione della macchina
      Manutenzione della macchina Shop All
      • Barre di test per mandrino
      • Livelli
      • Rifrattometri
      • Additivi e forniture per le macchine
      • Machine Accessories
    • Accessori macchine utensili
      Accessori macchine utensili Shop All
      • Pulitori cono mandrino e portautensili
      • Sollevatore per officina Haas
      • Attrezzi portautensili
      • CNC Ventole di rimozione
      • Dead Blow Hammers
      • Martelli e mazzuoli
      • Anti-Fatigue Mats
      • Pezzi di ricambio
      • Layout Tools
      • Chiavi
      • Utensili da taglio manuale
      • Acquista sgabelli
      • Magneti di sollevamento
      • Safety Apparel
    • Equipaggiamento e accessori
      Equipaggiamento e accessori Shop All
      • Accessori
      • Abbigliamento
    • COLLEGAMENTI RAPIDI A HAAS TOOLING
      NUOVI PRODOTTI NUOVI PRODOTTI NEW PRODUCTS NEW PRODUCTS
      PIÙ POPOLARE PIÙ POPOLARE
      PROMOZIONI SULL’UTENSILERIA PROMOZIONI SULL’UTENSILERIA
      FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI PAY BY INVOICE PAY BY INVOICE
      Domande frequenti Domande frequenti
      KIT CREATI PER TE KIT CREATI PER TE
×

Risultati di ricerca

Web Pages

Immagini

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
Trova il tuo distributore
  1. Seleziona lingua
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Risultati di ricerca

Web Pages

Immagini

    • <
    • 1
    • >

VC-400

  1. Fresatrici verticali
  2. VMC con cambio pallet
  3. VC-400

VC-400

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione
VMC a doppio pallet con corse da 559 x 406 x 508 mm (22" x 16" x 20")

La VC-400 combina la versatilità di un piccolo centro di lavorazione verticale Serie VF con le capacità di cambio pallet della nostra HMC EC-400. Il cambio pallet completamente integrato ti consente di predisporre i lavori su un pallet, mentre lavori i pezzi sull’altro pallet. Per una produttività aggiuntiva durante la notte, è sufficiente caricare entrambi i pallet e premere Avvio ciclo prima di tornare a casa.

Per lavori di alto volume, predisponi lo stesso lavoro su entrambi i pallet oppure predisponi ciascun pallet in modo diverso per lavori eterogenei di basso volume. Per una produzione estesa e una perfetta capacità di funzionamento non presidiato, sono disponibili un pallet pool a 6 stazioni e un cambio utensile ad alta capacità. Nota: Il pallet pool richiede il cambio utensile montato a lato 50+1 opzionale.

  • Cambio utensile montato a lato 30+1 utensili di serie, con 50+1 opzionale disponibile
  • Cambio pallet integrato con pallet cava a T di 559 x 368 mm
  • Lavora i pezzi su un pallet mentre predisponi l’altro
  • Pallet pool a 6 stazioni disponibile

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacità utensili

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Le macchine modello V sono disponibili solo con prezzi in valuta CNY
Confronta le macchine
SCOPRI L’INVENTARIO
Confronta le macchine
Configura e quota
Contatta distributore
  • Configura e quota
  • Informazioni sulla macchina
  • Automazione
  • Dettagli
  • Specifiche

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI TECNICI

VIDEO

PRODOTTI CORRELATI

Funzioni standard

Mandrini

  • Mandrino a 8.100 rpm

Cambi utensile

  • Cambio utensile 30+1 montato a lato

Gestione di trucioli e refrigerante

  • Refrigerante a flusso variabile
  • Convogliatore trucioli di tipo a nastro HMC
  • Serbatoio del refrigerante da 95 galloni
  • Kit filtro per vassoio raccoglitrucioli
  • Pompa del refrigerante monofase

Il controllo Haas

  • Touchscreen dei controlli
  • Interfaccia Ethernet
  • Connessione WiFi per il controllo Haas
  • Unità di raffreddamento per armadio del controllo CNC
  • Protezione contro le sovratensioni
  • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
  • Seconda posizione iniziale
  • Gestione avanzata degli utensili
  • Codice M media display; M130
  • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
  • HaasDrop
  • Maschiatura rigida
  • Memoria per programmi standard, 1 GB
  • Trasformatore a bassa tensione standard

Opzioni di prodotto

  • Supporto di ricarica del telefono

Serraggio dei pezzi

  • Ki pallet VC-400

Spedizione

  • Predisposizione al sollevamento

Garanzia

  • Garanzia standard di 1 anno
  • Garanzia standard di 6 mesi
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Guida di INSTALLAZIONE
  • Disegno di layout
  • Disegno di layout del convogliatore CDF
  • Grafico di coppia
  • Manuale dell'operatore
  • Grafico delle opzioni e delle configurazioni di automazione
Video

VC-400 Haas e pallet pool


La VC-400 combina la versatilità dei nostri piccoli centri di lavorazione verticale Serie VF con le capacità di cambio pallet della nostra HMC EC-400. Il cambio pallet completamente integrato ti consente di predisporre i lavori su un pallet, mentre lavori i pezzi su un altro pallet. In questo video, mostriamo il nostro pallet pool a 6 stazioni abbinato al VC-400 per una vera capacità “non presidiata”.

Demo di taglio con VC-400


Guarda questa demo di taglio che mostra la potenza e la versatilità del VC-400. Il cambio pallet completamente integrato ti consente di predisporre i lavori su un pallet, mentre lavori i pezzi sull’altro pallet; in questo modo, il tuo mandrino non interromperà mai la rotazione.

Caratteristiche in evidenza del VC-400


In questo video, Milton e Andrew ci parlano del nuovo VMC con cambio pallet VC-400. Se ti interessa mantenere il mandrino in rotazione più a lungo sui tuoi pezzi orientati verticalmente, non esitare a dare un’occhiata. 

PRODOTTI CORRELATI

Verticale standard

Haas VF-2

VF-2

Fresatrice verticale CNC con corse da 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 8.1k RPM
  • 20 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Mandrino orizzontale

Haas EC-400

EC-400

HMC con doppio pallet da 400 mm e corse da 559 x 635 x 559 mm

  • 40 Cono
  • 4 Asse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

POTENZA CONO 50

Haas EC-500/50

EC-500/50

HMC con doppio pallet da 500 mm, cono 50 e corse da 813 x 635 x 711 mm

  • 50 Cono
  • 4 Asse
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

*Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

† Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

 

Pallet pool 6 stazioni disponibile


Per cicli di produzione di grandi volumi, lavorazioni altamente diversificate a bassi volumi o semplicemente per il funzionamento non presidiato, puoi incrementare la produttività della tua VC-400/SS con il nostro pallet pool a 6 stazioni completamente integrato. Nota: Il pallet pool richiede il cambio utensile montato a lato 50+1 opzionale. Non installabile sul campo Deve essere ordinato con una nuova VC-400/SS.

Per saperne di più

Panoramica

I centri di lavorazione verticale VC-400 e VC-400SS combinano le capacità di lavorazione a macchina di una VF-1 con un cambio pallet stile HMC per permettere una lavorazione quasi ininterrotta, praticamente senza alcun tempo di fermo. Carica e scarica i pezzi sul pallet in attesa nella stazione di carico mentre il mandrino crea i trucioli nell’area di lavoro per permettere alla macchina di continuare a produrre i pezzi. Puoi persino predisporre un nuovo lavoro su un pallet mentre la macchina realizza i pezzi sull’altro pallet. Una tabella di pianificazione pallet dedicata nel controllo Haas, ti permette di controllare lo stato di ciascun pallet.

Comparazione delle specifiche (Pollici)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Corse degli assi (X, Y, Z) 22" x 16" x 20" 22" x 16" x 20" 20" x 16" x 20"
Massimo e minimo dalla punta del mandrino alla tavola 24,0", 4,0" 24,0", 4,0" 24,0", 4,0"
Avanzamenti in rapido (X, Y, Z) 800 in/min 1.200 in/min 1.000 in/min
Velocità di avanzamento di taglio massima 500 in/min 833 in/min 650 in/min
Velocità mandrino (massima opzionale) 8.100 rpm (15.000 rpm) 12.000 rpm (15.000 rpm) 8.100 rpm (30.000 rpm)
Velocità mandrino & sistema di azionamento 30 hp, in linea a trasmissione diretta 30 hp, in linea a trasmissione diretta 30 hp, in linea a trasmissione diretta
Capacità del cambio utensile standard (opzionale) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Numero di pallet (pallet pool opzionale) 2 (6+1) 2 (6+1) N/A
Tempo di cambio pallet 18 secondi 18 secondi N/A
Peso massimo su pallet (pallet pool opzionale) 880 lb (500 lb) 880 lb (500 lb) 3000 lb

Comparazione delle specifiche (Metrico)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Corse degli assi (X, Y, Z) 559 x 406 x 508 mm 559 x 406 x 508 mm 508 x 406 x 508 mm
Massimo e minimo dalla punta del mandrino alla tavola 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm
Avanzamenti in rapido (X, Y, Z) 20,3 m/min 30,5 m/min 25,4 m/min
Velocità di avanzamento di taglio massima 12,7 m/min 21,2 m/min 16,5 m/min
Velocità mandrino (massima opzionale) 8.100 rpm (15.000 rpm) 12.000 rpm (15.000 rpm) 8.100 rpm (30.000 rpm)
Velocità mandrino & sistema di azionamento 22,4 kW, in linea a trasmissione diretta 22,4 kW, in linea a trasmissione diretta 22,4 kW, in linea a trasmissione diretta
Capacità del cambio utensile standard (opzionale) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Numero di pallet (pallet pool opzionale) 2 (6+1) 2 (6+1) N/A
Tempo di cambio pallet 18 secondi 18 secondi N/A
Peso massimo su pallet (pallet pool opzionale) 399 kg (227 kg) 399 kg (227 kg) 1.361 kg

Mandrino


Le macchine della serie VC sono dotate dello stesso mandrino potente e collaudato in officina, realizzato da Haas e presente nella maggior parte dei centri di lavorazione verticale Haas.

Si tratta di un mandrino in linea a trasmissione diretta cono 40, accoppiato direttamente al motore per garantire eccellenti finiture superficiali e una stabilità termica superiore. Il mandrino in linea è disponibile nelle velocità fino a 15.000 rpm così come il cono HSK-A63. 

  • Raffreddamento ad acqua per lunghe ore di funzionamento affidabile
  • Separazione della guida lineare dell’asse Z di ampia portata da 17,125" (435 mm) per una solida stabilità
  • Vite a sfere dell’asse Z robusta, da 40 mm e guida lineare da 35 mm
  • Include anello del refrigerante multi-ugello per una distribuzione del refrigerante aggiuntiva
  • Ugello refrigerante programmabile opzionale con 34 posizioni per una distribuzione precisa del refrigerante sugli utensili di taglio di lunghezze multiple (mostrati nell’immagine)
  • Circolazione del refrigerante nel mandrino opzionale (300 o 1000 psi)
  • Getto d’aria attraverso gli utensili opzionale
  • Sistema Pulse-Jet opzionale per maschiatura e foratura con olio

 

Cambio pallet

La VC-400 e la VC-400SS viene fornita come standard con un sistema di cambio pallet doppio per una produzione senza interruzioni. Grazie alla tavola stile fresatrice, puoi disporre di due morse fianco a fianco su ciascun pallet per lavorare piccoli lotti di pezzi oppure puoi lavorare pezzi di grandi dimensioni predisponendo una singola operazione su ciascun pallet con morse multiple. 

La tavola presenta tre cave a T standard da 5/8" (16 mm) che accettano quasi qualsiasi tipo di serraggio dei pezzi, per predisposizioni semplici e rapide.

  • Dimensioni della tavola: 22" x 14,5" (559 x 368 mm) 
  • Cave a T standard da 5/8" (16 mm)
  • Griffa idraulica per lavorazione a macchina rigida
  • La capacità massima del pallet è di 880 lb (399 kg) ciascuno
  • La capacità massima del pallet pool è di 500 lb (227 kg) ciascuno

Griffa del pallet idraulica

L’unità di potenza idraulica fornisce la potenza per serrare i pallet al pallet ricevitore, nonché per sollevare e abbassare il meccanismo di cambio pallet.

La griffa idraulica garantisce precisione ripetuta per ogni cambio pallet e fornisce alta rigidità per lavorazioni pesanti.

Pallet pool (opzionale)

Per cicli di produzione di grandi volumi, lavorazioni altamente diversificate a bassi volumi o semplicemente per il funzionamento non presidiato, i nostri sistemi pallet pool completamente integrati possono aumentare la tua produttività. Il pallet pool della serie VC si integra perfettamente con il controllo Haas che include un sistema di pianificazione semplificato del programma pallet per eseguire funzioni di programmazione dei lavori da una singola pagina dedicata. È possibile assegnare programmi a ciascun pallet e riavviare un lavoro nel mezzo di un processo.  

  • 6 posizioni di stoccaggio + 1 stazione di lavorazione
  • Totale di 7 pallet funzionanti inclusi
  • Pallet da 22" x 14.5" (559 x 368 mm)
  • Richiede il cambio utensile montato a lato opzionale 50+1
  • No compatibile con le opzioni 4° e 5° asse
  • Peso massimo per pallet, incluso serraggio dei pezzi: 500 lb (227 kg)
  • Non disponibile per l’installazione in loco

 

Cambio utensili montato lateralmente

La VC-400 e la VC-400SS sono fornite come standard con un cambio utensile montato a lato 30+1. 

Produciamo i nostri cambi utensili dal 1988, avendo in mente completa integrazione e funzionalità. Utilizziamo i nostri stessi modelli e non faremmo altrimenti.

Questo cambio utensile montato a lato Haas presenta un carosello servocomandato che consente il posizionamento diretto a qualsiasi utensile nel carosello evitando la necessità di eseguire l’indexaggio una tasca alla volta. Il posizionamento più rapido riduce i tempi di ciclo durante le operazioni di lavorazione brevi, oppure quando il carosello non viene pre-stadiato per l’utensile successivo.

  • 30+1 utensili cono 40 standard
  • Disponibile per il mandrino HSK-A63
  • Cambio utensile montato a lato 50+1 disponibile (opzionale)
  • Carosello a posizionamento diretto per stadiazione utensile super veloce
  • I cambi utensili rapidi accorciano i tempi del ciclo su ogni cambio utensile
  • La tavola dell’incavo utensili nel controllo consente di controllare perfettamente il cambio utensili
  • Identifica gli utensili come GRANDI per lasciare le tasche adiacenti vuote
  • Identifica gli utensili come PESANTI per muovere il cambio utensili lentamente

Gestione dei trucioli

Alla base del sistema di gestione trucioli della VC-400 c’è un convogliatore trucioli ampio di tipo a nastro posizionato al centro della macchina, direttamente sotto al mandrino. Le pareti ripide dell’involucro interno incanalano facilmente i trucioli nel convogliatore. 

Il convogliatore scarica i trucioli all’altezza di un fusto industriale di dimensioni standard. Gli ugelli per il lavaggio montati sul soffitto vengono alimentati da una pompa del refrigerante separata e ti permettono di dirigere il flusso di refrigerante alle aree in cui i trucioli possono richiederlo, per migliorare ulteriormente l’evacuazione dei trucioli. 

Montante sonda automatico (opzionale)


Il braccio della sonda automatica conserva la sonda impostazione utensili in uno scomparto di protezione durante le lavorazioni. Quando è necessario utilizzare la sonda utensili, un codice M104 attiva il braccio della sonda automatica per sollevare la sonda e bloccarla in posizione. Quando il processo di indagine tramite sonda è completo, un M105 ritrae la sonda e la riporta nel suo scomparto di protezione.

  • Incluso con il sistema di tastatura intuitiva wireless Haas (Wireless Intuitive Probing System, WIPS) opzionale.
  • Programmabile con codici M per l’ispezione degli utensili durante il processo
  • Pagina dedicata sul controllo Haas per il funzionamento manuale
  • La sonda rimane libera dai trucioli e da contaminazioni nell’area di lavoro 

Base a scalini e montante

Il design base a scalini e montante della VC-400/SS, dove una rotaia della guida lineare dell’asse X si trova su un piano orizzontale differente rispetto all’altra, aumenta la rigidità e la stabilità dell’assemblaggio del montante della testa del mandrino. Con il serraggio pallet idraulico e il design base a scalini/montante, la macchina è più rigida che mai, fino in cima! 

  • Ampia portata a scalini da 21,5" (546 mm) per una solida stabilità sull’asse X
  • Ampie viti a sfere di 40 mm di diametro su tutti gli assi
  • Guide lineari robuste da 35 mm su tutti gli assi
Corse S.A.E METRIC
Asse X 22.00 in 559 mm
Asse Y 16.00 in 406 mm
Asse Z 20.00 in 508 mm
Dalla punta del mandrino alla tavola (~ max.) 24.0 in 610 mm
Dalla punta del mandrino alla tavola (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Potenza max. nominale 30.0 hp 22.4 kW
Velocità max. 8100 rpm 8100 rpm
Coppia massima 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Cono CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lubrificazione cuscinetto Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Raffreddamento Liquid Cooled Liquid Cooled
Tavola S.A.E METRIC
Lunghezza 22.0 in 559 mm
Larghezza 14.5 in 368 mm
Larghezza cava a T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Interasse cave a T 2.76 in 70 mm
Numero di cave a T standard 3 3
Peso max. sulla tavola (distribuito uniformemente) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
Quantità del pallet 2 2
Lunghezza pallet 22.00 in 559 mm
Larghezza pallet 14.50 in 368 mm
Carico pallet max. 880 lb 399.0 kg
Diametro max. pezzo 22.5 in 572 mm
Altezza pezzo max. 20.0 in 508 mm
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Tempo di cambio pallet 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
Taglio max. 500 ipm 12.7 m/min
Avanzamenti in rapido su X 800 ipm 20.3 m/min
Avanzamenti in rapido sull’asse Y 800 ipm 20.3 m/min
Avanzamenti in rapido su Z 800 ipm 20.3 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Spinta max. X 3380 lbf 15035 N
Spinta max. Y 3380 lbf 15035 N
Spinta max. Z 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo SMTC SMTC
Capacità 30+1 30+1
Diametro max. utensile (completo) 2.5 in 64 mm
Diametro massimo utensile (adiacente vuoto) 5.0 in 127 mm
Lunghezza max. utensile (dalla linea di calibro) 12 in 305 mm
Peso max. utensile 12.0 lb 5.4 kg
Da utensile a utensile (in media) 2.30 s 2.30 s
Da truciolo a truciolo (in media) 3.20 s 3.20 s
Informazioni generali S.A.E METRIC
Capacità refrigerante 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Manicotto pneumatico in linea 1/2 in 1/2 in
Giunto (per aria) 1/2 in 1/2 in
Pressione aria min. 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocità mandrino 8100 rpm 8100 rpm
Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potenza mandrino 30.0 hp 22.4 kW
Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Pallet nazionale 201.8 in x 100.0 in x 124.0 in 512 cm x 254 cm x 315 cm
Pallet export 181.0 in x 95.5 in x 96.0 in 460 cm x 243 cm x 244 cm
Peso 17520 lb 7947.0 kg

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

I prezzi e le caratteristiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono incluse le imposte di spedizione e assemblaggio, le tasse locali e statali &, i costi di installazione del produttore e del rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L’aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.

MANTIENITI AGGIORNATO CON GLI ULTIMI SUGGERIMENTI E LA NUOVA TECNOLOGIA DI HAAS

Iscriviti subito!   

HAAS TOOLING ACCETTA QUANTO SEGUE:

  • Servizio e assistenza
  • Proprietari
  • Richiedi assistenza
  • Manuali dell’operatore
  • Pezzi di ricambio Haas
  • Richiesta di riparazione tavola rotante
  • Guide di preparazione all’installazione
  • Strumenti di acquisto
  • Configura e quota una nuova Haas
  • Inventario disponibile
  • Listino prezzi Haas
  • Finanziamento CNCA
  • Informazioni su Haas
  • Dichiarazione DNSH
  • Carriere
  • Certificazioni e sicurezza
  • Contatti
  • Storia
  • Termini e condizioni
  • Termini e condizioni di Haas Tooling
  • Privacy
  • Garanzia
  • Community di Haas
  • Programma di certificazione Haas
  • Haas Motorsports
  • Fondazione Gene Haas
  • Comunità di formazione tecnica Haas
  • Eventi
  • Unisciti alla conversazione
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy e Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255