MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
HPC-Electrical Installation-NGC

HPC - Installazione elettrica - NGC

1

Premere [POWER OFF].

Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione [OFF]. Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.

Pericolo: Se la spia dell'indicatore di tensione del comando vettoriale è attiva, non toccare i componenti elettrici. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione sul comando vettoriale si spenga completamente.

cautela: Quando si gestisce un PCB, è necessario indossare un cinturino ESD (Electrostatic Discharge).

2

Eseguire questo passaggio se nell'armadio di controllo non è installato un pannello porta.

Aprire l'armadietto di controllo. Rimuovere il coperchio per il PCB I/O.

Installare queste parti:

  • Utilizzare (2) viti [2] per installare la piastra a cerniera superiore [1].
  • Utilizzare (2) viti [3] per installare la piastra a cerniera inferiore [4].
  • Utilizzare (4) viti [5] per installare le (2) staffe [6].
  • pannello porta [7]

3

Installare queste parti sul pannello porta:

  • (2) distanziatori [1]
  • PCB di azionamento motore [G]
  • (2) viti del tappo a testa di presa (SHCS) [2]

Collegare il cavo 33-1974 [H] in queste posizioni:

  • P2 [3] sul PCB dell'azionamento motore (mettere il cavo [H] nel canale portafili di sinistra).
  • P10 [4] sul PCB I/O.

4

Nota: questa ventola è richiesta solo sui kit HPC-1K.  Saltare questo passaggio per i kit HPC-300.

Installare la staffa [2] per il gruppo ventola ventola. Utilizzare le (2) viti a testa bombata Phillips da 1 x 1/4" (PPHS) [1]. Assicurarsi che le frecce [3] sul punto di assemblaggio della ventola siano nella direzione corretta.

Installare l'assemblaggio della ventola [4] per HS6 [3] sul PCB I/O. Utilizzare le due (2) PPHS da 1/4" [5].

Collegare il cavo di montaggio della ventola [7] P11 [6] sul PCB I/O.

5

Collegare il cavo 33-0987B [I] a queste posizioni:

  • P4 [1] sul PCB di azionamento motore (inserire il cavo [I] nei canali superiore e destro).
  • Collegamenti 77, 78 e 79 [2] sul trasformatore (ogni filo dispone di un'etichetta di identificazione).

Collegare il cavo di prolunga dell’HPC [C] a P1 [3] sul PCB dell’azionamento motore.

Posizionare il cavo [C] attraverso i canali del cavo in alto e a destra.
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.