MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Bar Feeder for the CL-1 (BARFEEDER CL)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Il tuo browser non supporta i video in HTML5. Il tuo browser non supporta i video in HTML5.

Spingibarra CL-1

    SOLO CNY
Opera il tuo CL-1 senza sorveglianza
  • Panoramica
  • Invia info
  • Descrizione
  • Send Info

Aumenta il rendimento e automatizza la produzione dei pezzi piccoli sul tuo tornio Chucker CL-1 con questo spingibarra pneumatico totalmente integrato. CL-1 carica automaticamente barre del diametro da 0,25" a 1,0" )da 6,4 a 25,4 mm) e fino a una lunghezza di 40" (1 m) per lotti di produzione estesi e funzionamento non presidiato. La velocità mandrino è limitata a 3.000 giri/min quando si utilizza lo spingibarra.

ATTENZIONE: La lavorazione di materiale di piccolo diametro in qualsiasi spingibarra può essere un’applicazione difficile e potrebbe richiedere la regolazione dei parametri di taglio e del serraggio dei pezzi per ottenere la qualità del pezzo richiesta. Le barre flessibili di piccolo diametro potrebbero “scattare come una frusta,” anche a velocità di tornitura più basse, il che potrebbe ridurre la precisione e influire sulla finitura superficiale.

  • Interfaccia semplice da utilizzare nel controllo Haas
  • Semplice procedura di caricamento della barra
  • Accessorio di automazione compatto ed efficiente

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Aumenta il rendimento e automatizza la produzione dei pezzi piccoli sul tuo tornio Chucker CL-1 con questo spingibarra pneumatico totalmente integrato. CL-1 carica automaticamente barre del diametro da 0,25" a 1,0" )da 6,4 a 25,4 mm) e fino a una lunghezza di 40" (1 m) per lotti di produzione estesi e funzionamento non presidiato. La velocità mandrino è limitata a 3.000 giri/min quando si utilizza lo spingibarra.

ATTENZIONE: La lavorazione di materiale di piccolo diametro in qualsiasi spingibarra può essere un’applicazione difficile e potrebbe richiedere la regolazione dei parametri di taglio e del serraggio dei pezzi per ottenere la qualità del pezzo richiesta. Le barre flessibili di piccolo diametro potrebbero “scattare come una frusta,” anche a velocità di tornitura più basse, il che potrebbe ridurre la precisione e influire sulla finitura superficiale.

  • Interfaccia semplice da utilizzare nel controllo Haas
  • Semplice procedura di caricamento della barra
  • Accessorio di automazione compatto ed efficiente
Language Preference :
Loading

I prezzi e le caratteristiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono incluse le imposte di spedizione e assemblaggio, le tasse locali e statali &, i costi di installazione del produttore e del rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L’aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.