MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
0
Trova il tuo distributore
  1. Seleziona lingua
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • macchine Menu principale
    • Fresatrici verticali
      Fresatrici verticali
      Fresatrici verticali Visualizza tutto
      • Fresatrici verticali
      • Serie VF
      • Macchine universali
      • Serie VR
      • VP-5 prismatico
      • VMC con cambio pallet
      • Fresatrici serie mini
      • Stampi e modellazione
      • Centri di foratura ad alta velocità
      • Serie foratura/maschiatura/fresatura
      • Fresatrici da attrezzeria
      • Fresatrici compatte
      • Serie a portale mobile
      • Fresatrici per lamiera SR
      • VMC Extra-Large
      • Fresatrici a doppio montante
    • Torni
      Torni
      Torni Visualizza tutto
      • Torni
      • Serie ST
      • Torni con asse Y
      • Doppio mandrino
      • Serie con guide scatolari
      • Torni da attrezzeria
      • Tornio Chucker
      • Spingibarra Haas V2
    • Fresatrici orizzontali
      Fresatrici orizzontali
      Fresatrici orizzontali Visualizza tutto
      • Fresatrici orizzontali
      • Cono 50
      • Cono 40
    • Dispositivi rotanti e indexer
      Dispositivi rotanti e indexer
      Dispositivi rotanti e indexer Visualizza tutto
      • Dispositivi rotanti e indexer
      • Tavole rotanti
      • Indexer
      • Dispositivi rotanti a 5 assi
      • Macchine rotative per lavori di grandi dimensioni
    • Sistemi di automazione
      Sistemi di automazione
      Sistemi di automazione Visualizza tutto
      • Sistemi di automazione
      • Automazione della fresatrice
      • Automazione del tornio
      • Modelli di automazione
    • Macchine da tavolo
      Macchine da tavolo
      Macchine da tavolo Visualizza tutto
      • Macchine da tavolo
      • Fresatrice da tavolo
      • Tornio da tavolo
      • Simulatore di controllo
    • Attrezzatura da officina
      Attrezzatura da officina
      Attrezzatura da officina Visualizza tutto
      • Attrezzatura da officina
      • Fresatrice a mensola
      • Sega a nastro
      • Fresatrici a mensola
      • Sega verticale
      • Sega obliqua
    • Macchine tascabili
      Macchine tascabili
      Macchine tascabili Visualizza tutto
      • Macchine tascabili
      • Fresatura di tasche
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
      STRUMENTI DI ACQUISTO
      • Configura e quota una Haas
      • Prezzo di listino
      • Inventario disponibile
      • Finanziamento CNCA
      VUOI PARLARE CON QUALCUNO?

      Un Haas Factory Outlet (HFO) può rispondere alle tue domande e guidarti attraverso le migliori opzioni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opzioni Menu principale
    • Product Image Mandrini
      Mandrini
      Mandrini Visualizza tutto
      • Mandrini
    • Product Image Cambi utensile
      Cambi utensile
      Cambi utensile Visualizza tutto
      • Cambi utensile
    • Product Image 4° | 5° Asse
      4° | 5° Asse
      4° | 5° Asse Visualizza tutto
      • 4° | 5° Asse
    • Product Image Torrette ed utensili motorizzati
      Torrette ed utensili motorizzati
      Torrette ed utensili motorizzati Visualizza tutto
      • Torrette ed utensili motorizzati
    • Product Image Indagine tramite sonda
      Indagine tramite sonda
      Indagine tramite sonda Visualizza tutto
      • Indagine tramite sonda
    • Gestione di trucioli e refrigerante Haas Gestione di trucioli e refrigerante
      Gestione di trucioli e refrigerante
      Gestione di trucioli e refrigerante Visualizza tutto
      • Gestione di trucioli e refrigerante
    • Il controllo Haas Il controllo Haas
      Il controllo Haas
      Il controllo Haas Visualizza tutto
      • Il controllo Haas
    • Product Image Opzioni di prodotto
      Opzioni di prodotto
      Opzioni di prodotto Visualizza tutto
      • Opzioni di prodotto
    • Product Image Utensileria e fissaggio dei pezzi
      Utensileria e fissaggio dei pezzi
      Utensileria e fissaggio dei pezzi Visualizza tutto
      • Utensileria e fissaggio dei pezzi
    • Product Image Serraggio dei pezzi
      Serraggio dei pezzi
      Serraggio dei pezzi Visualizza tutto
      • Serraggio dei pezzi
    • Product Image Soluzioni a 5 assi
      Soluzioni a 5 assi
      Soluzioni a 5 assi Visualizza tutto
      • Soluzioni a 5 assi
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automazione
      Automazione
      Automazione Visualizza tutto
      • Automazione
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
      STRUMENTI DI ACQUISTO
      • Configura e quota una Haas
      • Prezzo di listino
      • Inventario disponibile
      • Finanziamento CNCA
      VUOI PARLARE CON QUALCUNO?

      Un Haas Factory Outlet (HFO) può rispondere alle tue domande e guidarti attraverso le migliori opzioni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Menu principale
      Scopri la differenza di Haas
    • Perché Haas
    • MyHaas
    • Comunità di formazione
    • Industria 4.0
    • Certificazione Haas
    • Testimonianze dei clienti
  • Assistenza Menu principale
      Benvenuti a Haas Service
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
    • Utensili Haas
    • Winner’s Circle
      Winner’s Circle Shop All
      • WINNERS_CIRCLE-1Y
    • Winner’s Circle
      Winner’s Circle Shop All
      • WC-1Y-EU
    • Le offerte speciali di oggi
      Le offerte speciali di oggi Shop All
      • Portautensili per fresatrici
      • Utensileria fresatrice
      • Misurazione e ispezione
      • Sistemi di alesatura
      • Serraggio dei pezzi fresatrice
      • Kit punte di fresatura a guscio
      • Portautensili per tornio
      • Utensileria tornio
      • Serraggio dei pezzi nel tornio
      • Collari e mandrini autocentranti ER
      • Foratura
      • Filettatura
      • Brocciatura
      • Stoccaggio degli utensili
      • Equipaggiamento e accessori
    • Liquidazione
      Liquidazione Shop All
    • Misurazione e ispezione
      Misurazione e ispezione Shop All
      • Kit di ispezione
      • Kit e accessori per la sonda
      • Rilevatori di bordo e centro
      • Manometri di misurazione comparativi
      • Manometri di altezza
      • Calibri
      • Manometri a spina e anello
      • Blocchi e accessori manometri
      • Manometri a perno e accessori
      • Comparatori
      • Indicatori di test a quadrante
      • Manometri di alesaggio
      • Accessori indicatore
      • Blocchi a V
      • Blocchi di predisposizione
      • Misurazione della profondità
      • Micrometri
      • Accessori per micrometri
      • Kit di micrometri
      • Kit manometri di alesatura
      • Kit di avvio
      • Kit di indicatori
      • Kit di calibri
      • Stazione di controllo portautensili
      • Setter di altezza
    • Cobot e accessori
      Cobot e accessori Shop All
      • Kit Cobot
      • Kit Cobot
      • Barriere protettive
      • Pinze di presa
      • Accessori per celle robot
    • Assistenza in officina
      Assistenza in officina Shop All
      • Compressori d’aria
      • Macchine di marcatura laser
      • Accessori per seghe a nastro
      • Ruote di rettifica della superficie
    • Portautensili per fresatrici
      Portautensili per fresatrici Shop All
      • Supporti per frese a codolo
      • Supporti per punte di fresatura a guscio
      • Supporti accoppiamento a caldo
      • Collari e mandrini autocentranti ER
      • Mandrini autocentranti di fresatura e collari
      • Autocentranti per foratura
      • Codoli
      • Portautensili per tavola rotante e kit autocentranti utensili
      • Mandrini autocentranti di fresatura idraulici e collari
      • Accessori e chiavi portautensili
    • Utensileria fresatrice
      Utensileria fresatrice Shop All
      • Supporti per punte di fresatura a guscio
      • Inserti di fresatura
      • Frese
      • Punte di fresatura a smusso e inserti
      • Corpi di punte di fresatura sostituibili
      • Punte di fresatura sferiche
      • Punte di fresatura smussate
      • Punte di fresatura per sgrossatura
      • Frese e inserti a testa sferica sostituibili
      • Kit punte di fresatura a guscio
      • Kit per fresa a smusso
      • Kit di frese sostituibili
      • Utensili a coda di rondine
      • Utensili a coda di rondine sostituibili
      • Frese per incisione
      • Sbavature
      • Utensili per sedi di chiavette
      • Frese per arrotondamento degli angoli
      • Punte per legno per fresatrici CNC
    • Sistemi di alesatura
      Sistemi di alesatura Shop All
      • Teste e cartucce di alesatura
      • Supporti ed estensioni alesatura
    • Serraggio dei pezzi fresatrice
      Serraggio dei pezzi fresatrice Shop All
      • Morse a griffa fissa
      • Morse autocentranti
      • Piastre adattatore
      • Griffe per morsa
      • Montaggi a morsa e fissaggio dei pezzi
      • Vise Kits
      • Paralleli con morse
      • Kit morse per tavola rotante
      • Morsetti di fissaggio dei pezzi
      • Kit serraggio dei pezzi automatico
      • Morsa dell’utensilista
      • Manometri forza di fissaggio
      • Fissaggio dei pezzi con pinza
      • Piastre angolari
    • Portautensili per tornio
      Portautensili per tornio Shop All
      • Portautensili per tornitura statici TL e CL
      • Portautensili per tornitura statici BOT
      • Portautensili per tornitura statici BMT
      • Portautensili per tornitura motorizzati/guidati
      • Manicotti/boccole di riduzione del portautensili per tornitura
      • Portautensili per tornitura statici VDI
    • Utensileria tornio
      Utensileria tornio Shop All
      • Utensileria da taglio
      • Kit utensileria da taglio
      • Inserti per tornitura
      • Utensili di scanalatura e da taglio
      • Utensili di scanalatura e filettatura diametro intero (ID)
      • Inserti per filettatura
      • Utensili di filettatura
      • Barre di alesaggio / Utensili di tornitura diametro interno (ID)
      • Utensili di tornitura diametro esterno (OD)
      • Inserti di tornitura in cermet
      • Inserti per tornitura CBN
      • Alloggiamento Haas Notch e inserti per filettatura
      • Portautensili per scanalatura e filettatura Haas
      • Micro Turning Tools
    • Serraggio dei pezzi nel tornio
      Serraggio dei pezzi nel tornio Shop All
      • Centri girevoli
      • Manicotti di riduzione mandrino / Camicie
      • Collari a cambio rapido
      • Collare autocentranti QuikChange
      • Collari 5C
      • Kit collari 5C
      • Anelli di alesatura del tornio
      • Griffe del tornio
      • Tirabarre
    • Kit pacchetto
      Kit pacchetto Shop All
      • KIT VENTOLA PER L’ELIMINAZIONE DEI TRUCIOLI
      • Kit utensile da taglio
      • Kit di frese sostituibili
      • Kit utensileria da taglio
      • Kit maschio punta
      • Kit di foratura sostituibili
      • Kit punte di fresatura a guscio
      • Kit per fresa a smusso
      • Portautensili per tavola rotante e kit autocentranti utensili
      • 08-1769
      • 08-1739
      • 08-0002
      • 08-1117
      • 08-1744
      • 08-1118
      • 08-0004
      • 08-1745
      • 08-1748
      • 08-1952
      • 08-1953
      • 08-1954
      • 08-1955
      • 08-2027
      • 08-2028
      • 08-2029
      • Kit di avvio tornio
      • Kit serraggio dei pezzi
      • Kit morse per tavola rotante
      • Vise Kits
      • Kit mandrino autocentrante a tre griffe per fresatrici
      • Kit cubo portapezzi
      • Kit manicotti di riduzione
      • Kit serraggio dei pezzi automatico
      • 08-1869
      • 08-1870
      • Kit di misurazione e ispezione
      • Kit di indicatori
      • Kit di micrometri
      • Kit di calibri
      • Kit di avvio
      • Kit manometri di alesatura
    • Collari e mandrini autocentranti ER
      Collari e mandrini autocentranti ER Shop All
      • Collari ad alesaggio diritto ER
      • Collari stagni ER
      • Collari di maschiatura ER
      • Set collari e accessori ER
      • Collari e mandrini autocentranti ER
      • Collari autocentranti ER per codoli diritti
      • Mandrini autocentranti per punta autoserrante con codoli dritti
    • Foratura
      Foratura Shop All
      • Punte in carburo
      • Corpi di foratura sostituibili
      • Inserti delle punte sostituibili
      • Corpi di foratura modulari
      • Punte di foratura modulari
      • Set e punte in cobalto
      • Punte di centratura
      • Alesatori
      • Kit di foratura sostituibili
      • Punte di centratura
      • Supporti di foratura a lancia
      • Inserti di foratura a lancia
      • Svasature
    • Filettatura
      Filettatura Shop All
      • Maschi
      • Inserti per filettatura
      • Utensili di filettatura
      • Frese per filettatura
      • Maschi per tubo
      • Kit maschio punta
    • Brocciatura
      Brocciatura Shop All
      • Utensili di brocciatura
      • Inserti per brocciatura
    • Cubi portapezzi
      Cubi portapezzi Shop All
      • Cubi portapezzi
      • Kit cubo portapezzi
    • Autocentranti manuali per fresatura
      Autocentranti manuali per fresatura Shop All
      • Autocentranti indexer 5C
      • Autocentranti a tre griffe e supporti per fresatrici
    • Utensili di rimozione sbavature e abrasivi
      Utensili di rimozione sbavature e abrasivi Shop All
      • Spugnette abrasive
      • Utensili per sbavatura
      • Ruote sbavatrici
      • Fogli e rotoli abrasivi
    • Presetter utensili e macchine per termoretrazione
      Presetter utensili e macchine per termoretrazione Shop All
      • Macchine per preset utensileria
      • Macchine per termoretrazione
    • Stoccaggio degli utensili
      Stoccaggio degli utensili Shop All
      • Carrello portautensili
      • Vassoio utensili
      • Borse portautensili
    • Manutenzione della macchina
      Manutenzione della macchina Shop All
      • Barre di test per mandrino
      • Livelli
      • Rifrattometri
      • Additivi e forniture per le macchine
      • Machine Accessories
    • Accessori macchine utensili
      Accessori macchine utensili Shop All
      • Pulitori cono mandrino e portautensili
      • Sollevatore per officina Haas
      • Attrezzi portautensili
      • CNC Ventole di rimozione
      • Dead Blow Hammers
      • Martelli e mazzuoli
      • Anti-Fatigue Mats
      • Pezzi di ricambio
      • Layout Tools
      • Chiavi
      • Utensili da taglio manuale
      • Acquista sgabelli
      • Magneti di sollevamento
      • Safety Apparel
      • Affilatori di utensili da taglio
    • Equipaggiamento e accessori
      Equipaggiamento e accessori Shop All
      • Accessori
      • Abbigliamento
    • COLLEGAMENTI RAPIDI A HAAS TOOLING
      NUOVI PRODOTTI NUOVI PRODOTTI NEW PRODUCTS NEW PRODUCTS
      PIÙ POPOLARE PIÙ POPOLARE
      PROMOZIONI SULL’UTENSILERIA PROMOZIONI SULL’UTENSILERIA
      FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI PAY BY INVOICE PAY BY INVOICE
      Domande frequenti Domande frequenti
      KIT CREATI PER TE KIT CREATI PER TE
×

Risultati di ricerca

Web Pages

Immagini

    • <
    • 1
    • >
Utilizza le frecce verso l’alto e verso il basso per selezionare i risultati disponibili. Premi invio per passare al risultato di ricerca selezionato Gli utenti dei dispositivi touch possono ricorrere al tocco e allo scorrimento.
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
0
Trova il tuo distributore
  1. Seleziona lingua
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Risultati di ricerca

Web Pages

Immagini

    • <
    • 1
    • >

GM-2-5AX

  1. Fresatrici verticali
  2. Serie a portale mobile
  3. GM-2-5AX

GM-2-5AX

Prezzo di partenza: US$524,995 SOLO CNY
 
Attualmente non disponibile nella tua regione
Fresatrice a portale mobile CNC a cinque assi con corse da 3.683 x 2.223 x 998 mm

La GM-2-5AX è una fresatrice a portale mobile a cinque assi per lavorazioni complesse di parti di grandi dimensioni, come componenti di strutture di velivoli, stampi per laminazione e strutture composte. La struttura rigida in acciaio fornisce una piattaforma di taglio molto stabile e comprende di serie una tavola di alluminio di spessore di 1". Una protezione mobile protegge l’operatore da trucioli e refrigerante e mantiene pulito il luogo di lavoro.

  • Il mandrino a due assi fornisce una rotazione dell’asse C di ±245 gradi e un’inclinazione dell’asse B di ±120 gradi 
  • Mandrino da 20.000 giri/min, HSK 63F    
  • Costruzione in acciaio rigido
  • Protezione mobile per il contenimento di trucioli e refrigerante
  • Tavola in alluminio dello spessore di 1"

Nota: Il mandrino standard non dispone di freni sugli asse C. Per una lavorazione 3+2 più rigida, prendere in considerazione il mandrino HSK-A63 opzionale, che dispone di freni B e C. mandrino.

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • HSK 63F Cono
  • 5 Asse
  • 20k RPM
  • 30+1 Capacità utensili

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Le macchine modello V sono disponibili solo con prezzi in valuta CNY
Confronta le macchine
SCOPRI L’INVENTARIO
Confronta le macchine
Configura e quota
Contatta distributore
  • Configura e quota
  • Informazioni sulla macchina
  • Dettagli
  • Specifiche

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI TECNICI

VIDEO

PRODOTTI CORRELATI

Funzioni standard

Mandrini

  • Mandrino da 20.000 rpm, HSK-63F

Cambi utensile

  • Cambio utensile montato a lato 30+1, HSK

Indagine tramite sonda

  • Sistema di sonda intuitiva wireless

Gestione di trucioli e refrigerante

  • Evacuatore trucioli a coclea

Il controllo Haas

  • Monitor widescreen di controllo
  • Maniglia di avanzamento a distanza di grandi dimensioni con display touchscreen
  • Interfaccia Ethernet
  • Connessione WiFi per il controllo Haas
  • Unità di raffreddamento per armadio del controllo CNC
  • Protezione contro le sovratensioni
  • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
  • Seconda posizione iniziale
  • Gestione avanzata degli utensili
  • Codice M media display; M130
  • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
  • HaasDrop
  • Offset pezzo dinamici e controllo del punto centrale utensile
  • Maschiatura rigida
  • Memoria per programmi standard, 1 GB

Opzioni di prodotto

  • Tavola in alluminio
  • Supporto di ricarica del telefono

Garanzia

  • Garanzia standard di 1 anno
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Guida di installazione
  • Disegno di layout
  • Grafico di coppia
  • Manuale dell'operatore
  • Opuscolo serie GM
VIDEO
Recently Updated

Taglio di prova GM-2-5AX


La testa articolata del GM-2-5AX è in grado di lavorare tutti e 5 i lati del pezzo, consentendoti di eseguire tutte le operazioni in una predisposizione singola. Guarda il GM-2-5AX in azione in questa breve demo.

Recently Updated

Panoramica dei modelli della seria a portale mobile


Queste macchine sono in grado di gestire fogli di lamiera di grandi dimensioni facilmente oppure possono lavorare piccoli pezzi a migliaia. Scopri quale macchina Haas a portale mobile è giusta per te!

PRODOTTI CORRELATI

AREA DI LAVORO PIÙ PICCOLA

Haas GM-2

GM-2

Fresatrice a portale mobile CNC a 3 assi con corse da 3.683 x 2.223 x 559 mm

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
A partire da US$288,995 SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Panoramica

Numerosi dettagli tecnici rendono la fresatrice a portale mobile GM-2-5AX molto diversa da tutte le altre macchine Haas a cinque assi attualmente disponibili. Le differenze sono spiegate nei paragrafi che seguono. Continua a scorrere per ottenere maggiori informazioni sulle funzionalità di questa straordinaria macchina a cinque assi.

Mandrino
 

La GM-2-5AX è dotata di un mandrino HSK a 20.000 rpm, perfetto per tagliare strutture composite, per la profilatura di finitura di superfici 3D e per la foratura.  

Il mandrino ad alta velocità è lo strumento ideale per materiali compositi, alluminio, plastica, Ren-Board e altri materiali non ferrosi. La velocità di 20.000 rpm permette di lavorare superfici molto ampie, ottenendo fantastiche finiture e utilizzando utensili di piccole dimensioni.  

Il design integrale del mandrino consente velocità di accelerazione elevate per accelerare e rallentare rapidamente il mandrino. Consulta il grafico di coppia per la tua applicazione.

Giunto cardanico
 

La GM-2-5AX è una macchina a cinque assi con “giunto cardanico”, in cui entrambi gli assi di rotazione sono montati sul braccio dell'asse Z e il gruppo mandrino/utensile da taglio ruota, mentre il pezzo da lavorare rimane fermo sulla tavola della macchina. Ciò consente all'utensile da taglio di puntare a ogni angolo entro i limiti di corsa dell'asse rotante.

Sistema di coordinate della funzione G268

Il Sistema di coordinate della funzione (G268) è una nuova funzione del controllo Haas esclusiva di questa macchina con “giunto cardanico”. Per definizione, il piano di lavoro è perpendicolare alla mezzeria del mandrino. Su tutte le altre macchine fresatrici a cinque assi Haas, la mezzeria del mandrino è parallela all'asse Z, pertanto, indipendentemente dall'orientamento del pezzo da lavorare montato sulla tavola rotante, il piano di lavoro è perpendicolare all'asse Z. Questo presuppone che le teste ad angolo fisso non vengano utilizzate… continua.

Sistema di coordinate della funzione G268 (continua)

Ora che la mezzeria del mandrino (utensile da taglio) può inclinarsi virtualmente di ogni angolo, abbiamo creato il sistema di coordinate della funzione G268 per semplificare la programmazione dei percorsi dell'utensile planari su piani di lavoro inclinati, inclusi i cicli fissi, l'interpolazione circolare e la compensazione utensile.

Configurare G268 con le coordinate degli assi X, Y e Z nel sistema di coordinate del pezzo da lavorare per stabilire il punto zero di un nuovo sistema di coordinate della funzione. Utilizzando gli angoli effettivi dell'asse dell'utensile (assi B & C su GM-2-5AX), l'angolo di inclinazione del piano di lavoro sarà perpendicolare alla direzione attuale dell'asse dell'utensile. Con G268, la direzione dell'asse dell'utensile può essere definita anche utilizzando i codici di indirizzo opzionali I, J, K. Questo metodo alternativo di definire gli angoli consente l'uso del sistema di coordinate della funzione G268 con teste ad angolo fisso su macchine fresatrici a 3 assi, nonché su torni a 2 e a 3 assi.

Orientamento della normale del mandrino verso il Sistema di coordinate della funzione G253

L’orientamento della normale del mandrino verso il Sistema di coordinate della funzione G253 semplifica la programmazione dei piani di lavoro inclinati quando si utilizzano diversi utensili sullo stesso piano inclinato.

Quando G268 (piano di lavoro inclinato) è attivo, la direzione dell'asse dell'utensile e il sistema di coordinate della funzione sono memorizzati nel controllo. Quando la lavorazione è rifinita con un particolare utensile da taglio nel piano inclinato, è possibile ritrarre a una posizione di sicurezza ed eseguire un cambio utensili. Dopo aver cambiato l’utensile e averlo riposizionato in una sede sicura, configurare G253 (Orientamento della normale del mandrino verso il Sistema di coordinate della funzione) per riportare l’asse dell’utensile al piano di lavoro inclinato. Non è necessario annullare il piano di lavoro inclinato e ridefinirlo per l'utensile successivo solo perché è stato eseguito un cambio utensili. 

Avanzamento vettoriale

Le macchine con giunto cardanico necessitano di una guida per avanzare lungo il vettore dell'asse dell'utensile. Attivare la modalità Avanzamento vettoriale premendo i tasti [V], [J] seguiti dal tasto Volantino elettronico [HANDLE JOG]. L'avanzamento si avvierà solo ruotando il volantino di avanzamento. Uscire dalla modalità Avanzamento vettoriale premendo uno dei tasti di avanzamento asse singolo. Le macchine senza giunto cardanico, ma dotate di portautensili con testa ad angolo fisso consentono all'utente di inserire l'angolo fisso nella modalità Avanzamento vettoriale.

La funzione Avanzamento vettoriale aiuta a recuperare in caso di interruzione di corrente durante la foratura in angolo. Quando la corrente elettrica viene ripristinata, il controllo “ricorda” che gli assi di rotazione non erano sullo zero, quindi attiva la modalità RECUPERO. La funzione Avanzamento vettoriale è usata per estrarre l'utensile da taglio dal pezzo di lavorazione, prima di eseguire la funzione di accensione/riavvio che riporta gli assi della macchina sullo zero. È utile, inoltre, per recuperare il maschio in caso di interruzione di corrente durante il ciclo di maschiatura.

 

Il design delle macchine con giunto cardanico le rende utili per molteplici applicazioni, ma le rende altrettanto vulnerabili ai danni da schianto. Il fatto che gli assi rotanti possano puntare gli utensili da taglio virtualmente con qualsiasi angolo, significa che i limiti di corsa sicuri di queste macchine sono dinamici e possono cambiare al variare della posizione della macchina. La definizione di questi limiti si applica a più assi.

La GM-2-5AX presenta elementi permanenti (vedi in alto a sinistra e destra) che, in caso di schianto, sono potenzialmente a rischio: la tavola, il montante, il mandrino, il cambio utensile e il ponte. È inoltre dotata di elementi NON permanenti che vanno comunque considerati: la lunghezza dell'utensile e le dimensioni del pezzo sulla tavola.

L'obiettivo è eliminare il rischio di schianto tra gli elementi permanenti della macchina.

 

Il software della GM-2-5AX definisce le zone a rischio di schianto e memorizza le loro posizioni sulla base di dati raccolti durante la calibrazione della sonda e i cicli di calibrazione della zona sicura.

Una volta delimitate le zone, il controllo impedisce il movimento verso di esse, in base ai comandi di posizione correnti e successivi di tutti gli assi.

Di seguito è riportato l'esempio più semplice. La corsa dell'asse Z è massimizzata in modo che la lavorazione con l'asse B ruotato di 90° (immagine sotto, a sinistra) sia il più vicino possibile alla tavola della macchina e venga eseguita nel modo più sicuro possibile. Il problema è che il naso mandrino potrebbe essere guidato verso la tavola se l'asse B fosse posizionato su 0° (immagine sotto, a destra). La funzionalità Zona sicura limita la corsa dell'asse Z quando l'asse B è sullo zero e rimuove il limite di corsa della zona sicura quando l'asse B è in una posizione pari o inferiore a 90°.

Corse S.A.E METRIC
Asse X 145.00 in 3683 mm
Asse Y 87.50 in 2223 mm
Asse Z 39.30 in 998 mm
Dalla punta del mandrino alla tavola (~ max.) 37.0 in 940 mm
Dalla punta del mandrino alla tavola (~ min.) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Potenza max. nominale 16.0 hp 12.0 kW
Velocità max. 20000 rpm 20000 rpm
Coppia massima 11.3 ft-lbf @ 7500 rpm 15.3 Nm @ 7500 rpm
Sistema di azionamento Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Cono HSK-63F | HSK-A63 HSK-63F | HSK-A63
Lubrificazione cuscinetto Grease Packed Grease Packed
Raffreddamento Liquid Cooled Liquid Cooled
Inclinazione asse B S.A.E METRIC
Viaggi 120 ° to 120- ° 120 ° to 120- °
Velocità max. 110 °/sec 110 °/sec
Torque (Continuous) 250 ft-lbf 339 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Corsa ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Velocità max. 200 °/sec 200 °/sec
Torque (Continuous) 254 ft-lbf 344 Nm
Tavola S.A.E METRIC
Lunghezza 144.0 in 3658 mm
Larghezza 72.0 in 1829 mm
Spessore 1.0 in 25 mm
Peso max. sulla tavola (distribuito uniformemente) 6000 lb 2722 kg
Tra i montanti 75.0 in 1905 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Taglio max. 472 ipm 12.0 m/min
Avanzamenti in rapido su X 472 ipm 12.0 m/min
Avanzamenti in rapido sull’asse Y 1889 ipm 48.0 m/min
Avanzamenti in rapido su Z 1181 ipm 30.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Spinta max. X 4500 lbf 20017 N
Spinta max. Y 1650 lbf 7340 N
Spinta max. Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo SMTC SMTC
Capacità 30+1 30+1
Diametro max. utensile (completo) 2.5 in 64 mm
Diametro massimo utensile (adiacente vuoto) 3.5 in 89 mm
Lunghezza max. utensile (dalla linea di calibro) 11 in 279 mm
Peso max. utensile 12.0 lb 5.4 kg
Informazioni generali S.A.E METRIC
Capacità refrigerante 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocità mandrino 20000 rpm 20000 rpm
Sistema di azionamento Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Potenza mandrino 16.0 hp 12.0 kW
Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Pallet nazionale 226.0 in x 143.0 in x 137.0 in 574 cm x 363 cm x 348 cm
Cassa export 226.0 in x 153.0 in x 143.0 in 574 cm x 389 cm x 363 cm
Peso 22040 lb 10000.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
Peso per cassa di lamiera 1400 lb 1400 lb

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

I prezzi e le caratteristiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono incluse le imposte di spedizione e assemblaggio, le tasse locali e statali &, i costi di installazione del produttore e del rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L’aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

HONP, Inserto per punta di fresatura a guscio in carburo, Ottagono Positivo, Grado HU30 - Confezione da 10 $225.95 $146.97
Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.

MANTIENITI AGGIORNATO CON GLI ULTIMI SUGGERIMENTI E LA NUOVA TECNOLOGIA DI HAAS

Iscriviti subito!   

HAAS TOOLING ACCETTA QUANTO SEGUE:

  • Servizio e assistenza
  • Proprietari
  • Richiedi assistenza
  • Manuali dell’operatore
  • Pezzi di ricambio Haas
  • Richiesta di riparazione tavola rotante
  • Guide di preparazione all’installazione
  • Strumenti di acquisto
  • Configura e quota una nuova Haas
  • Inventario disponibile
  • Listino prezzi Haas
  • Finanziamento CNCA
  • Informazioni su Haas
  • Dichiarazione DNSH
  • Conformità delle esportazioni
  • Carriere
  • Certificazioni e sicurezza
  • Contatti
  • Storia
  • Termini e condizioni
  • Termini e condizioni di Haas Tooling
  • Privacy
  • Garanzia
  • Community di Haas
  • Programma di certificazione Haas
  • Haas Motorsports
  • Fondazione Gene Haas
  • Comunità di formazione tecnica Haas
  • Eventi
  • Unisciti alla conversazione
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy e Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255