MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Pallet Pool, EC (PALLET POOL)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Pallet pool 6+1

    SOLO CNY
Produzione di grandi volumi, funzionamento non presidiato
  • 6+1 Stazioni
  • 400 mm Dimensioni pallet
  • Informazioni sulle opzioni
  • Dettagli
  • Specifiche

PANORAMICA

DOCUMENTI TECNICI

VIDEO

TESTIMONIANZE DEI CLIENTI

DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE

ALTRI PALLET POOL

Il nostro Pallet pool 6+1 per EC-400 è perfetto per cicli di produzione di grandi volumi o per lavorazioni a volumi elevati misti/bassi. I pallet possono essere programmati singolarmente secondo i requisiti di priorità e sequenza, consentendo ai componenti ad alta priorità di essere lavorati per primi o programmati più spesso. I pallet completati vengono riportati automaticamente alla posizione di attesa oppure possono essere messi in sequenza in una stazione operatore protetta per lo scarico e i ricarico immediati.

NOTA: Richiede cambio utensile montato a lato opzionale 50+1 o 100+1. Per un corretto funzionamento, il pallet pool deve essere ancorato.

  • Area di lavoro : 22" dia. x 25" altezza (558 x 635 mm)
  • 6+1 pallet (6 posizioni di stoccaggio + 1 stazione di lavorazione)
  • Carico utile max. di 227 kg (500 lb) per pallet (pezzo da lavorare + serraggio dei pezzi)
  • Soluzioni completamente integrate per produzione non presidiata
  • Interfaccia di programmazione semplice da utilizzare nel controllo Haas
  • Stazione di carico/scarico dedicata
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Guida di installazione
  • Disegno di layout
  • Manuale utente
  • Grafico delle opzioni e delle configurazioni di automazione
DOCUMENTI SULL’ASSISTENZA
Recently Updated

EC-400 + PALLET POOL


L'EC-400 totalmente rivisitata è stata progettata specificamente per produzione di grandi volumi e per il funzionamento non presidiato. Abbina l’EC-400 a un pallet pool 6+1 e ottieni un’autentica capacità produttiva.

TESTIMONIANZE DEI CLIENTI


Phillips Precision 

“Siamo principalmente un’officina, ma abbiamo anche la nostra linea di prodotti che ci rende in qualche modo speciali. Avevamo un cliente che aveva una forte domanda di pezzi, quindi abbiamo acquistato una EC-400. Ho scoperto che era disponibile un pallet pool 6+1 ed è stato un gioco da ragazzi. La macchina ha funzionato ininterrottamente senza intoppi. Quando i nostri dipendenti sono tornati a casa dopo la giornata di lavoro, tutti e 7 i pallet erano stati caricati e avrebbero funzionato tutta la notte. Il nostro pallet pool ci ha permesso di essere in anticipo rispetto alla programmazione e ci ha consentito di aumentare il lavoro. La nostra EC-400 probabilmente ci permesso di risparmiare circa il 25% sui nostri tempi di lavorazione. Abbiamo 15.000 rpm, avanzamenti più rapidi e velocità superiori, cambi utensili molto più veloci, finiture eccellenti, precisione molto buona e la ripetibilità non è un problema.” 

– Steve Phillips, Presidente

 

 

DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE
Haas EC-400

EC-400

HMC con doppio pallet da 400 mm e corse da 559 x 635 x 559 mm

  • 40 Cono
  • 4 Asse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
ALTRI PALLET POOL
Product Image

Pallet pool, 6 stazioni

Produzione di grandi volumi, funzionamento non presidiato

  • 6+1 Stazioni
  • 22" x 22" Dimensioni pallet
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

Pallet pool, 20 stazioni

Produzione di grandi volumi, funzionamento non presidiato

  • 20+1 Stazioni
  • 8" x 8" Dimensioni pallet
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

Pallet Pool, VMC di piccole dimensioni

Produzione di grandi volumi, funzionamento non presidiato

  • 3+1 Stazioni
  • 36" x 18" Dimensioni pallet
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

Pallet pool, 10 stazioni

Produzione di grandi volumi, funzionamento non presidiato

  • 10+1 Stazioni
  • 15,75” x 11,75” Dimensioni pallet
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

Pallet pool, VC-400/SS

Produzione di grandi volumi, funzionamento non presidiato

  • 6+1 Stazioni
  • 22" x 14,5" Dimensioni pallet
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Panoramica Pallet Pool EC-400

L’opzione Pallet Pool disponibile sui centri di lavorazione orizzontali della serie EC di Haas è pensata per una produzione di grandi volumi e il funzionamento non presidiato. Questa soluzione eccelle anche nelle lavorazioni di parti altamente diversificate/a bassi volumi, perché l’utente può assegnare uno specifico programma per pezzi a ciascun pallet. Ogni volta che il pallet viene spostato nell’area di lavorazione, il controllo attiva automaticamente il programma per pezzi assegnato.

Specifiche del Pallet Pool

  POLLICI METRICO
Numero di stazioni 6 + 1 6 + 1
Numero di pallet (include i 2 pallet della macchina)
7.
7.
Lunghezza pallet
15,7 pollici 400 mm
Larghezza pallet
15,7 pollici
400 mm
Carico pallet massimo
500 lb
226,8 kg
Diametro massimo pezzo (serraggio dei pezzi + pezzo da lavorare) 22,0 pollici
559 mm
Altezza massima pezzo (serraggio dei pezzi + pezzo da lavorare) 35,0 pollici 889 mm

Tabella del programma pallet

Interfaccia tabella del programma pallet

La Tabella del programma pallet (Pallet Schedule Table, PST) semplificata controlla le funzioni di programmazione dei pallet da uno schermo dedicato. I pallet possono essere programmati singolarmente secondo i requisiti di priorità e sequenza.

  • Ogni pallet è identificato da un numero (da 1 a 6) e ogni posizione di stoccaggio all’interno del Pallet pool e della macchina è identificata da una lettera (dalla A alla H). Le posizioni di stoccaggio rimangono invariate, mentre i numeri identificativi dei pallet cambiano, consentendoti di vedere velocemente la posizione di un dato pallet in qualsiasi momento. I numeri semitrasparenti indicano la destinazione di un pallet mentre il pallet pool è in movimento.
  • La colonna ORDINE DI CARICAMENTO indica la priorità assegnata a ciascun pallet. Programma i pallet premendo il pulsante Pallet Schedule nella stazione di carico sul pallet pool, premendo il tasto F2 mentre il pallet in questione è illuminato sulla PST, o semplicemente inserendo un numero per quel pallet nella colonna ORDINE DI CARICAMENTO.
  • Evidenzia la colonna NOME DEL PROGRAMMA per un pallet e premi ENTER per navigare all’interno dell’elenco dei programmi e selezionare il programma da eseguire ogni volta che il pallet viene caricato nella macchina.
  • I tasti funzione a sfioramento della PST semplificano le operazioni di routine quando la macchina è in funzione.
    • Premere ALTER per caricare nella macchina il pallet evidenziato e attivare il programma designato.
    • Premere INSERT per eseguire il programma attivo. Questo pulsante avvia il ciclo nella “Modalità pallet”. La Modalità pallet interpreterà un codice M199 come: “carica il successivo pallet programmato ed esegui il programma ad esso assegnato” (vedi sotto).
    • Premere F2 per programmare il pallet evidenziato.
    • Premere F3 per inviare il pallet nella Stazione di carico (Ripiano A) ad una stazione vuota nel pallet pool.
    • Premere F4 per portare il pallet evidenziato alla Stazione di carico (Ripiano A).

Abbiamo sviluppato un nuovo codice M da utilizzare con i dispositivi di cambio pallet automatico. M199 viene solitamente utilizzato al termine di un programma. Quando il programma viene avviato premendo [CYCLE START] in modalità Memoria, l’M199 agisce esattamente come un M30 (Fine programma e reset). Ma se il programma viene avviato premendo [INSERT] mentre viene visualizzata la Tabella del programma pallet (MODALITÀ PALLET), l’M199 comanderà un cambio pallet per caricare il successivo pallet programmato, quindi eseguirà il programma associato a quel pallet. Questo permette all’utente di avviare la lavorazione su qualsiasi pallet, perfino a metà programma, e di continuare la lavorazione senza interruzioni, finché siano programmati dei pallet.

Pallet Changer S.A.E METRIC
Numero di stazioni 6 + 1 6 + 1
Quantità del pallet 7 7
Lunghezza pallet 15.70 in 400 mm
Larghezza pallet 15.70 in 400 mm
Carico pallet max. 500 lb 226.8 kg
Diametro max. pezzo 22.0 in 559 mm
Altezza pezzo max. 35.0 in 889 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Pallet nazionale 138.0 in x 80.0 in x 92.0 in 351 cm x 203 cm x 234 cm
Cassa export 138.0 in x 80.0 in x 92.0 in 351 cm x 203 cm x 234 cm
Peso 5080 lb 2305.0 kg

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

I prezzi e le caratteristiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono incluse le imposte di spedizione e assemblaggio, le tasse locali e statali &, i costi di installazione del produttore e del rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L’aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.