MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
Trova il tuo distributore
  1. Seleziona lingua
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • macchine Menu principale
    • Fresatrici verticali di Haas Fresatrici verticali
      Fresatrici verticali
      Fresatrici verticali Visualizza tutto
      • Fresatrici verticali
      • Serie VF
      • Macchine universali
      • Serie VR
      • VP-5 prismatico
      • VMC con cambio pallet
      • Fresatrici serie mini
      • Stampi e modellazione
      • Centri di foratura ad alta velocità
      • Serie foratura/maschiatura/fresatura
      • Fresatrici da attrezzeria
      • Fresatrici compatte
      • Serie a portale mobile
      • Fresatrici per lamiera SR
      • VMC Extra-Large
      • Fresatrici a doppio montante
      • Simulatore di controllo
      • Caricatore di pezzi automatico per fresatrice
      • Caricatore di pezzi automatico carico laterale VMC/UMC
      • Caricatore di pezzi automatico compatto
    • Product Image Soluzioni multiasse
      Soluzioni multiasse
      Soluzioni multiasse Visualizza tutto
      • Soluzioni multiasse
      • Torni con asse Y
      • Fresatrice a cinque assi
    • Torni Haas Torni
      Torni
      Torni Visualizza tutto
      • Torni
      • Serie ST
      • Doppio mandrino
      • Serie con guide scatolari
      • Torni da attrezzeria
      • Tornio Chucker
      • Spingibarra Haas V2
      • Caricatore di pezzi automatico per tornio
    • Fresatrici orizzontali Haas Fresatrici orizzontali
      Fresatrici orizzontali
      Fresatrici orizzontali Visualizza tutto
      • Fresatrici orizzontali
      • Cono 50
      • Cono 40
    • Tavole rotanti e indexer Haas Dispositivi rotanti e indexer
      Dispositivi rotanti e indexer
      Dispositivi rotanti e indexer Visualizza tutto
      • Dispositivi rotanti e indexer
      • Tavole rotanti
      • Indexer
      • Dispositivi rotanti a 5 assi
      • Macchine rotative per lavori di grandi dimensioni
    • Product Image Sistemi di automazione
      Sistemi di automazione
      Sistemi di automazione Visualizza tutto
      • Sistemi di automazione
      • Automazione della fresatrice
      • Automazione del tornio
      • Modelli di automazione
    • Centri di foratura Haas Macchine da tavolo
      Macchine da tavolo
      Macchine da tavolo Visualizza tutto
      • Macchine da tavolo
      • Fresatrice da tavolo
      • Tornio da tavolo
    • Attrezzatura da officina Haas Attrezzatura da officina
      Attrezzatura da officina
      Attrezzatura da officina Visualizza tutto
      • Attrezzatura da officina
      • Sega a nastro
      • Fresatrice a mensola
      • Smerigliatrice di superficie, 2550
      • Smerigliatrice di superficie, 3063
      • Macchina da taglio laser
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
      STRUMENTI DI ACQUISTO
      • Configura e quota una Haas
      • Prezzo di listino
      • Inventario disponibile
      • Finanziamento CNCA
      VUOI PARLARE CON QUALCUNO?

      Un Haas Factory Outlet (HFO) può rispondere alle tue domande e guidarti attraverso le migliori opzioni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opzioni Menu principale
    • Product Image Mandrini
      Mandrini
      Mandrini Visualizza tutto
      • Mandrini
    • Product Image Cambi utensile
      Cambi utensile
      Cambi utensile Visualizza tutto
      • Cambi utensile
    • Product Image 4° | 5° Asse
      4° | 5° Asse
      4° | 5° Asse Visualizza tutto
      • 4° | 5° Asse
    • Product Image Torrette ed utensili motorizzati
      Torrette ed utensili motorizzati
      Torrette ed utensili motorizzati Visualizza tutto
      • Torrette ed utensili motorizzati
    • Product Image Indagine tramite sonda
      Indagine tramite sonda
      Indagine tramite sonda Visualizza tutto
      • Indagine tramite sonda
    • Gestione di trucioli e refrigerante Haas Gestione di trucioli e refrigerante
      Gestione di trucioli e refrigerante
      Gestione di trucioli e refrigerante Visualizza tutto
      • Gestione di trucioli e refrigerante
    • Il controllo Haas Il controllo Haas
      Il controllo Haas
      Il controllo Haas Visualizza tutto
      • Il controllo Haas
    • Product Image Opzioni di prodotto
      Opzioni di prodotto
      Opzioni di prodotto Visualizza tutto
      • Opzioni di prodotto
    • Product Image Utensileria e fissaggio dei pezzi
      Utensileria e fissaggio dei pezzi
      Utensileria e fissaggio dei pezzi Visualizza tutto
      • Utensileria e fissaggio dei pezzi
    • Product Image Serraggio dei pezzi
      Serraggio dei pezzi
      Serraggio dei pezzi Visualizza tutto
      • Serraggio dei pezzi
    • Product Image Soluzioni a 5 assi
      Soluzioni a 5 assi
      Soluzioni a 5 assi Visualizza tutto
      • Soluzioni a 5 assi
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automazione
      Automazione
      Automazione Visualizza tutto
      • Automazione
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
      STRUMENTI DI ACQUISTO
      • Configura e quota una Haas
      • Prezzo di listino
      • Inventario disponibile
      • Finanziamento CNCA
      VUOI PARLARE CON QUALCUNO?

      Un Haas Factory Outlet (HFO) può rispondere alle tue domande e guidarti attraverso le migliori opzioni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Menu principale
      Scopri la differenza di Haas
    • Perché Haas
    • MyHaas
    • Comunità di formazione
    • Industria 4.0
    • Certificazione Haas
    • Testimonianze dei clienti
  • Assistenza Menu principale
      Benvenuti a Haas Service
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
    • Utensili Haas
    • Winner’s Circle
      Winner’s Circle Shop All
      • WINNERS_CIRCLE-1Y
    • Winner’s Circle
      Winner’s Circle Shop All
      • WC-1Y-EU
    • Le offerte speciali di oggi
      Le offerte speciali di oggi Shop All
      • Portautensili per fresatrici
      • Utensileria fresatrice
      • Misurazione e ispezione
      • Sistemi di alesatura
      • Serraggio dei pezzi fresatrice
      • Kit punte di fresatura a guscio
      • Portautensili per tornio
      • Utensileria tornio
      • Serraggio dei pezzi nel tornio
      • Collari e mandrini autocentranti ER
      • Foratura
      • Filettatura
      • Brocciatura
      • Stoccaggio degli utensili
      • Equipaggiamento e accessori
    • Liquidazione
      Liquidazione Shop All
    • Misurazione e ispezione
      Misurazione e ispezione Shop All
      • Kit di ispezione
      • Kit e accessori per la sonda
      • Rilevatori di bordo e centro
      • Manometri di misurazione comparativi
      • Manometri di altezza
      • Calibri
      • Manometri a spina e anello
      • Blocchi e accessori manometri
      • Manometri a perno e accessori
      • Comparatori
      • Indicatori di test a quadrante
      • Manometri di alesaggio
      • Accessori indicatore
      • Blocchi a V
      • Blocchi di predisposizione
      • Misurazione della profondità
      • Micrometri
      • Accessori per micrometri
      • Kit di micrometri
      • Kit manometri di alesatura
      • Kit di avvio
      • Kit di indicatori
      • Kit di calibri
      • Stazione di controllo portautensili
      • Setter di altezza
    • Cobot e accessori
      Cobot e accessori Shop All
      • Kit Cobot
      • Kit Cobot
      • Barriere protettive
      • Pinze di presa
      • Accessori per celle robot
    • Assistenza in officina
      Assistenza in officina Shop All
      • Compressori d’aria
      • Macchine di marcatura laser
      • Accessori per seghe a nastro
      • Ruote di rettifica della superficie
    • Portautensili per fresatrici
      Portautensili per fresatrici Shop All
      • Supporti per frese a codolo
      • Supporti per punte di fresatura a guscio
      • Supporti accoppiamento a caldo
      • Collari e mandrini autocentranti ER
      • Mandrini autocentranti di fresatura e collari
      • Autocentranti per foratura
      • Codoli
      • Portautensili per tavola rotante e kit autocentranti utensili
      • Mandrini autocentranti di fresatura idraulici e collari
      • Accessori e chiavi portautensili
    • Utensileria fresatrice
      Utensileria fresatrice Shop All
      • Supporti per punte di fresatura a guscio
      • Inserti di fresatura
      • Frese
      • Punte di fresatura a smusso e inserti
      • Corpi di punte di fresatura sostituibili
      • Punte di fresatura sferiche
      • Punte di fresatura smussate
      • Punte di fresatura per sgrossatura
      • Frese e inserti a testa sferica sostituibili
      • Kit punte di fresatura a guscio
      • Kit per fresa a smusso
      • Kit di frese sostituibili
      • Utensili a coda di rondine
      • Utensili a coda di rondine sostituibili
      • Frese per incisione
      • Sbavature
      • Utensili per sedi di chiavette
      • Frese per arrotondamento degli angoli
      • Punte per legno per fresatrici CNC
    • Sistemi di alesatura
      Sistemi di alesatura Shop All
      • Teste e cartucce di alesatura
      • Supporti ed estensioni alesatura
    • Serraggio dei pezzi fresatrice
      Serraggio dei pezzi fresatrice Shop All
      • Morse a griffa fissa
      • Morse autocentranti
      • Piastre adattatore
      • Griffe per morsa
      • Montaggi a morsa e fissaggio dei pezzi
      • Vise Kits
      • Paralleli con morse
      • Kit morse per tavola rotante
      • Morsetti di fissaggio dei pezzi
      • Kit serraggio dei pezzi automatico
      • Morsa dell’utensilista
      • Manometri forza di fissaggio
      • Fissaggio dei pezzi con pinza
      • Piastre angolari
    • Portautensili per tornio
      Portautensili per tornio Shop All
      • Portautensili per tornitura statici TL e CL
      • Portautensili per tornitura statici BOT
      • Portautensili per tornitura statici BMT
      • Portautensili motorizzati
      • Manicotti/boccole di riduzione del portautensili per tornitura
      • Portautensili per tornitura statici VDI
    • Utensileria tornio
      Utensileria tornio Shop All
      • Utensileria da taglio
      • Kit utensileria da taglio
      • Inserti per tornitura
      • Utensili di scanalatura e da taglio
      • Utensili di scanalatura e filettatura diametro intero (ID)
      • Inserti per filettatura
      • Utensili di filettatura
      • Barre di alesaggio / Utensili di tornitura diametro interno (ID)
      • Utensili di tornitura diametro esterno (OD)
      • Inserti di tornitura in cermet
      • Inserti per tornitura CBN
      • Alloggiamento Haas Notch e inserti per filettatura
      • Portautensili per scanalatura e filettatura Haas
      • Micro Turning Tools
    • Serraggio dei pezzi nel tornio
      Serraggio dei pezzi nel tornio Shop All
      • Centri girevoli
      • Manicotti di riduzione mandrino / Camicie
      • Collari a cambio rapido
      • Collare autocentranti QuikChange
      • Collari 5C
      • Kit collari 5C
      • Anelli di alesatura del tornio
      • Griffe del tornio
      • Tirabarre
    • Kit pacchetto
      Kit pacchetto Shop All
      • KIT VENTOLA PER L’ELIMINAZIONE DEI TRUCIOLI
      • Kit utensile da taglio
      • Kit di frese sostituibili
      • Kit utensileria da taglio
      • Kit maschio punta
      • Kit di foratura sostituibili
      • Kit punte di fresatura a guscio
      • Kit per fresa a smusso
      • Portautensili per tavola rotante e kit autocentranti utensili
      • 08-1769
      • 08-1739
      • 08-0002
      • 08-1117
      • 08-1744
      • 08-1118
      • 08-0004
      • 08-1745
      • 08-1748
      • 08-1953
      • 08-1955
      • 08-2027
      • 08-2028
      • 08-2029
      • 08-1952
      • 08-1954
      • Kit di avvio tornio
      • Kit serraggio dei pezzi
      • Kit morse per tavola rotante
      • Vise Kits
      • Kit mandrino autocentrante a tre griffe per fresatrici
      • Kit cubo portapezzi
      • Kit manicotti di riduzione
      • Kit serraggio dei pezzi automatico
      • Kit di misurazione e ispezione
      • Kit di indicatori
      • Kit di micrometri
      • Kit di calibri
      • Kit di avvio
      • Kit manometri di alesatura
    • Collari e mandrini autocentranti ER
      Collari e mandrini autocentranti ER Shop All
      • Collari ad alesaggio diritto ER
      • Collari stagni ER
      • Collari di maschiatura ER
      • Set collari e accessori ER
      • Collari e mandrini autocentranti ER
      • Collari autocentranti ER per codoli diritti
      • Mandrini autocentranti per punta autoserrante con codoli dritti
    • Foratura
      Foratura Shop All
      • Punte in carburo
      • Corpi di foratura sostituibili
      • Inserti delle punte sostituibili
      • Corpi di foratura modulari
      • Punte di foratura modulari
      • Set e punte in cobalto
      • Punte di centratura
      • Alesatori
      • Kit di foratura sostituibili
      • Punte di centratura
      • Supporti di foratura a lancia
      • Inserti di foratura a lancia
      • Svasature
    • Filettatura
      Filettatura Shop All
      • Maschi
      • Inserti per filettatura
      • Utensili di filettatura
      • Frese per filettatura
      • Maschi per tubo
      • Kit maschio punta
    • Brocciatura
      Brocciatura Shop All
      • Utensili di brocciatura
      • Inserti di brocciatura
    • Cubi portapezzi
      Cubi portapezzi Shop All
      • Cubi portapezzi
      • Kit cubo portapezzi
    • Autocentranti manuali per fresatura
      Autocentranti manuali per fresatura Shop All
      • Autocentranti indexer 5C
      • Autocentranti a tre griffe e supporti per fresatrici
    • Utensili di rimozione sbavature e abrasivi
      Utensili di rimozione sbavature e abrasivi Shop All
      • Spugnette abrasive
      • Utensili per sbavatura
      • Ruote sbavatrici
      • Fogli e rotoli abrasivi
    • Presetter utensili e macchine per termoretrazione
      Presetter utensili e macchine per termoretrazione Shop All
      • Macchine per preset utensileria
      • Macchine per termoretrazione
    • Stoccaggio degli utensili
      Stoccaggio degli utensili Shop All
      • Carrello portautensili
    • Manutenzione della macchina
      Manutenzione della macchina Shop All
      • Barre di test per mandrino
      • Livelli
      • Rifrattometri
      • Additivi e forniture per le macchine
      • Machine Accessories
    • Accessori macchine utensili
      Accessori macchine utensili Shop All
      • Pulitori cono mandrino e portautensili
      • Sollevatore per officina Haas
      • Attrezzi portautensili
      • CNC Ventole di rimozione
      • Dead Blow Hammers
      • Martelli e mazzuoli
      • Anti-Fatigue Mats
      • Pezzi di ricambio
      • Layout Tools
      • Chiavi
      • Utensili da taglio manuale
      • Acquista sgabelli
      • Magneti di sollevamento
      • Safety Apparel
    • Equipaggiamento e accessori
      Equipaggiamento e accessori Shop All
      • Accessori
      • Abbigliamento
    • COLLEGAMENTI RAPIDI A HAAS TOOLING
      NUOVI PRODOTTI NUOVI PRODOTTI NEW PRODUCTS NEW PRODUCTS
      PIÙ POPOLARE PIÙ POPOLARE
      PROMOZIONI SULL’UTENSILERIA PROMOZIONI SULL’UTENSILERIA
      FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI PAY BY INVOICE PAY BY INVOICE
      Domande frequenti Domande frequenti
      KIT CREATI PER TE KIT CREATI PER TE
×

Risultati di ricerca

Web Pages

Immagini

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
Trova il tuo distributore
  1. Seleziona lingua
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Risultati di ricerca

Web Pages

Immagini

    • <
    • 1
    • >

EC-500/50

  1. Fresatrici orizzontali
  2. Cono 50
  3. EC-500/50

EC-500/50

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione
HMC con doppio pallet da 500 mm, cono 50 e corse da 813 x 635 x 711 mm

Progettato per la produzione di grandi volumi e per il funzionamento non presidiato di pezzi e cubi portapezzi di dimensioni maggiori, l'EC-500/50 offre la potenza di un cono 50 e una grande area di lavoro, ma con la pianta ridotta di una macchina con sostituzione di pallet con cono 40. Offre avanzamenti in rapido veloci, un sistema rotante per il 4° asse in continuo per movimento sincrono e un convogliatore trucioli con scarico posteriore per una gestione dei trucioli efficiente. 

  • Potente mandrino cono 50 per il taglio pesante
  • Cambio utensile montato a lato 50+1 standard
  • Cambio pallet integrato con pallet di 500 mm
  • Sistema rotante per il 4° asse in continuo

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • 50 Cono
  • 4 Asse
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Capacità utensili

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Le macchine modello V sono disponibili solo con prezzi in valuta CNY
Confronta le macchine
SCOPRI L’INVENTARIO
Confronta le macchine
Configura e quota
Contatta distributore
  • Configura e quota
  • Informazioni sulla macchina
  • Dettagli
  • Specifiche

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI TECNICI

VIDEO

PRODOTTI CORRELATI

Funzioni standard

Mandrini

  • Mandrino da 7.500 rpm

Cambi utensile

  • Cambio utensile montato a lato 50+1, cono 50

Gestione di trucioli e refrigerante

  • Refrigerante a flusso variabile
  • Convogliatore trucioli di tipo a nastro HMC
  • Getto d’aria della finestra
  • Serbatoio del refrigerante da 95 galloni
  • Kit filtro per vassoio raccoglitrucioli
  • Pompa del refrigerante monofase

Il controllo Haas

  • Touchscreen dei controlli
  • Interfaccia Ethernet
  • Connessione WiFi per il controllo Haas
  • Unità di raffreddamento per armadio del controllo CNC
  • Protezione contro le sovratensioni
  • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
  • Seconda posizione iniziale
  • Gestione avanzata degli utensili
  • Codice M media display; M130
  • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
  • HaasDrop
  • Maschiatura rigida
  • Memoria per programmi standard, 1 GB

Opzioni di prodotto

  • Scale rotanti su 4° asse
  • Supporto di ricarica del telefono

Serraggio dei pezzi

  • Kit pallet EC-500, Pollici
  • Kit pallet EC-500, sistema metrico

Spedizione

  • Predisposizione al sollevamento

Garanzia

  • Garanzia standard di 1 anno
  • Garanzia standard di 6 mesi
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Guida di installazione
  • Disegno di layout
  • Disegno di layout del convogliatore CDF
  • Grafico di coppia
  • Manuale dell'operatore
  • Opuscolo serie EC
VIDEO
Recently Updated

Riflettori puntati sull’EC-500/50


Non vedevi l’ora di scoprire il nuovo EC-500/50 cono 50 HMC di Haas in azione? Allora questo è il tuo momento fortunato. In quest’estratto del nostro evento in diretta streaming HaasTec 2020, potrai vedere come vengono effettuati alcuni tagli pesanti e ottenere molte informazioni utili sul nostro nuovo gioiello orizzontale.

Recently Updated

Fresatrice orizzontale: Panoramica rapida


Che tu abbia bisogno di un centro di lavorazione orizzontale per la produzione di grandi volumi e il funzionamento non presidiato o di cubi di lavoro davvero grandi e con la massima capacità di peso, Haas dispone di un centro di lavorazione orizzontale che potrebbe fare al tuo caso. Questo video fornisce una panoramica delle nostre fresatrici con cambio pallet, dei centri di lavorazione orizzontali a telaio grande e delle fresatrici orizzontali a cinque assi.

PRODOTTI CORRELATI

Versione cono 40

Haas EC-500

EC-500

HMC con doppio pallet da 500 mm e corse da 813 x 635 x 711 mm

  • 40 Cono
  • 4 Asse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Approccio verticale

Haas VF-3YT50

VF-3YT/50

Fresatrice verticale CNC con corse da 1.016 x 660 x 635 mm

  • 50 Cono
  • 3 Asse
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Area di lavoro più ampia

Haas EC-1600

EC-1600

Fresatrice orizzontale CNC con corse da 1.626 x 1.270 x 813 mm

  • 50 Cono
  • 3 Asse
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

*Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

† Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

 

Panoramica

L'EC-500/50 aggiunge un mandrino cono 50 robusto al nostro famoso centro di lavorazione orizzontale con sostituzione di pallet da 500 mm per creare un HMC ad alte prestazioni con capacità di taglio del cono 50 in una pianta più piccola.

Comparazione delle specifiche (Pollici)

NOTA: Specifiche di pre-produzione e dimensioni; soggetto a modifiche senza preavviso. NUOVO MODELLO MODELLO PRECEDENTE
Corse degli assi (X, Y, Z) 813 x 635 x 711 mm 813 x 508 x 711 mm
Specifiche opzionali del mandrino (velocità, potenza, cono) 10.000 rpm, 60 hp, 50T 12.000 rpm, 30 hp, 40T
Capacità del cambio utensile 50+1 40+1
Capacità del cambio utensile opzionale N/A 70+1
Avanzamenti in rapido (X, Y, Z) 1.000 in/min 1.000 in/min
Velocità di avanzamento massima 500 in/min 500 in/min
Tempo di rotazione 90° 3 sec 5,5 sec
Peso massimo sul pallet 880 lb 660 lb
Coppia rotazionale (continua) 424 ft-lb 300 ft-lb

Comparazione delle specifiche (Metrico)

Nota: Specifiche di pre-produzione e dimensioni; soggetto a modifiche senza preavviso. NUOVO MODELLO MODELLO PRECEDENTE
Corse degli assi (X, Y, Z) 813 x 635 x 711 mm 813 x 508 x 711 mm
Specifiche opzionali del mandrino (RPM, Hp, Cono) 10.000 rpm, 44,7 kW, 50T 12.000 rpm, 22,4 kW, 40T
Capacità del cambio utensile 50+1 40+1
Capacità del cambio utensile opzionale N/A 70+1
Avanzamenti in rapido (X, Y, Z) 25,4 m/min 25,4 m/min
Velocità di avanzamento massima 12,7 m/min 12,7 m/min
Tempo di rotazione 90° 3 sec 5,5 sec
Peso massimo sul pallet 400 kg 300 kg
Coppia rotazionale (continua) 575 Nm 407 Nm

Mandrino cono 50

L'EC-500/50 viene fornito con il mandrino cono 50 da 7.500 rpm, che usa un cambio gamma a due velocità, costruito da Haas per garantire un’ampia gamma di potenza costante, una buona coppia a basso regime per tagli pesanti e una coppia più elevata in tutta la gamma sopra i 500 rpm.

Per tagli pesanti e tassi di asportazione materiale elevati, è anche disponibile un mandrino ad alte prestazioni da 7.500 rpm. Alimentato da un comando vettoriale da 44,7 kW (60 hp), questo mandrino fornisce maggiore potenza in tutta la gamma di giri/min rispetto al mandrino standard. È disponibile anche un mandrino da 10.000 rpm, 44,7 kW (60 hp).

  • Cambio ad ingranaggi a due velocità progettato, prodotto e costruito all’interno dell’azienda
  • Più potenza per utensili dal diametro maggiore e materiali più impegnativi
  • Selezione automatica marcia elevata o ridotta, in base ai rpm comandati
  • Selezione di marcia elevata o ridotta programmabile dall’utente con i codici M

Comando vettoriale del mandrino di picco opzionale a 7.500 rpm, 60 cavalli vapore (44,7 kW) FARE CLIC QUI

 Comando vettoriale del mandrino di picco  opzionale a 10.000 rpm, 60 cavalli vapore (44.7 kW)FARE CLIC QUI

 

 

Anello del refrigerante EC-500/50

L’anello del refrigerante a 4 ugelli sul naso mandrino è perfettamente posizionato in modo che gli ugelli possano essere puntati verso gli utensili più corti e che gli altri possano essere posizionati per gli utensili più lunghi. Il design compatto e cilindrino evita l’accumulo di trucioli sulla parte superiore. Nota: L’ugello refrigerante programmabile Haas (P-COOL) non è disponibile sull’EC-500/50.

Gestione trucioli EC-500/50

La EC-500/50 completamente riprogettata è stata migliorata nei minimi dettagli, con una fusione completamente nuova per una migliore rigidità, migliori prestazioni di taglio, 5 pollici in più di corsa dell’asse Y e l’evacuazione dei trucioli ampiamente migliorata.

Alla base del sistema migliorato di gestione trucioli dell’EC-500/50 c’è un convogliatore trucioli più ampio di tipo a nastro posizionato al centro della macchina, direttamente sotto al mandrino. Le pareti ripide dell’involucro interno incanalano facilmente i trucioli nel convogliatore. 

Il convogliatore scarica i trucioli all’altezza di un fusto industriale di dimensioni standard. Gli ugelli per il lavaggio montati sul soffitto vengono alimentati da una pompa del refrigerante separata e ti permettono di dirigere il flusso di refrigerante alle aree in cui i trucioli possono richiederlo, per migliorare ulteriormente l’evacuazione dei trucioli. 

Tabella del programma pallet per EC-500/50


Nelle precedenti macchine con sostituzione di pallet Haas, il codice G188 veniva impiegato per chiamare un programma per pezzi dalla Tabella del programma pallet (Pallet Schedule Table, PST), in base a quale pallet veniva caricato. Si otteneva il funzionamento continuo eseguendo un programma principale costituito da un M50 che eseguiva un cambio pallet, il G188 chiamava il programma per il pallet caricato e un M99 che faceva girare l’intero processo. L’M50 caricava il successivo pallet programmato e il G188 chiamava il programma designato per quel pallet.

Con il G188, tuttavia, se il proprio processo di lavorazione veniva riavviato nel mezzo di uno dei programmi pallet, esso non permetteva di ritornare al programma principale per continuare la lavorazione senza interruzioni. Era necessario attendere che il programma riavviato terminasse, selezionare di nuovo il proprio programma principale e avviare il proprio ciclo continuo.

Abbiamo sviluppato un nuovo codice M per risolvere questo problema. L’M199 viene utilizzato al termine di un programma. Quando il programma viene avviato premendo [CYCLE START] in modalità Memoria, l’M199 agisce esattamente come un M30 (Fine programma e reset). Ma se il programma viene avviato premendo [INSERT] mentre viene visualizzata la Tabella del programma pallet, l’M199 comanderà un cambio pallet per caricare il successivo pallet programmato, quindi eseguirà il programma associato a quel pallet. Questo permette all’utente di avviare la lavorazione su qualsiasi pallet e di continuare la lavorazione senza interruzioni, finché siano programmati dei pallet.

Azionamento di tavola girevole cicloidale EC-500/50

Il sistema di azionamento della tavola girevole cicloidale, progettato per macchine utensili e robotica, fornisce una grande combinazione di velocità, precisione e durevolezza all’asse B. Il design robusto consente una lunga vita utile, con pochissima o alcuna manutenzione, ed è particolarmente resistente in caso di collisione. La tavola girevole cicloidale può essere fatta ruotare inversamente per assorbire energia durante un impatto. La capacità di carico è cinque volte superiore alla coppia nominale del cambio gamma e, se si dovessero verificare dei danni, l’intero cambio gamma può essere facilmente sostituito.

Sistema di serraggio pallet idraulico EC-500/50

L’unità di potenza idraulica fornisce la potenza per serrare i pallet al pallet ricevitore, nonché per sollevare e abbassare il meccanismo di cambio pallet.

Corse degli assi migliorate EC-500/50


5" (127 mm) extra di corsa dell’asse Y può fare la differenza nel mondo. Ora, la mezzeria del mandrino può ottenere 27,13" (689 mm) sopra alla superficie del pallet. 

Base a scalini e montante EC-500/50

Il design base a scalini e montante dell’EC-500/50, dove una rotaia della guida lineare dell’asse X si trova su un piano orizzontale differente rispetto all’altra, aumenta la rigidità e la stabilità dell’assemblaggio del montante della testa del mandrino. Con il serraggio pallet idraulico e il design base a scalini/montante, l’EC-500/50 è più rigido che mai, fino in cima! 

Alzata della sonda automatica EC-500/50


Il braccio della sonda automatica conserva la sonda impostazione utensili in uno scomparto di protezione durante le lavorazioni. Quando è necessario utilizzare la sonda utensili, un codice M104 attiva il braccio della sonda automatica per sollevare la sonda e bloccarla in posizione. Quando il processo di indagine tramite sonda è completo, un M105 ritrae la sonda e la riporta nel suo scomparto di protezione.

Corse S.A.E METRIC
Asse X 32.00 in 813 mm
Asse Y 25.00 in 635 mm
Asse Z 28.00 in 711 mm
Mezzeria del mandrino a pallet 1.10 in 28 mm
Spindle S.A.E METRIC
Potenza max. nominale 30.0 hp 22.4 kW
Velocità max. 7500 rpm 7500 rpm
Coppia massima 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Sistema di azionamento 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Cono CT or BT 50 CT or BT 50
Lubrificazione cuscinetto Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Raffreddamento Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
Tempo di rotazione 90° (4º asse in continuo) 3.0 s 3.0 s
Peso massimo sul piatto 880 lb 400.0 kg
Coppia rotazionale (continua) 424 ft-lbf 575 Nm
Gioco 30 arc-sec 30 arc-sec
Rapporto degli ingranaggi 106:1 106:1
Coppia frenante 2500 ft-lbf 3390 Nm
Risoluzione min. 0.001 ° 0.001 °
Precisione di indexaggio ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Ripetibilità 10 arc-sec 10 arc-sec
Avanzamenti in rapido su B 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
Taglio max. 500 ipm 12.7 m/min
Avanzamenti in rapido su X 710 ipm 18.0 m/min
Avanzamenti in rapido sull’asse Y 710 ipm 18.0 m/min
Avanzamenti in rapido su Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Spinta max. X 4054 lbf 18033 N
Spinta max. Y 2854 lbf 12695 N
Spinta max. Z 4054 lbf 18033 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
Quantità del pallet 2 2
Lunghezza pallet 19.69 in 500 mm
Larghezza pallet 19.69 in 500 mm
Carico pallet max. 880 lb 400.0 kg
Diametro max. pezzo 29.5 in 749 mm
Altezza pezzo max. 36.5 in 927 mm
Tempo di cambio pallet 15 s 15 s
Informazioni generali S.A.E METRIC
Capacità refrigerante 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo SMTC SMTC
Capacità 50+1 50+1
Diametro max. utensile (completo) 4.0 in 102 mm
Diametro massimo utensile (adiacente vuoto) 8.0 in 203 mm
Lunghezza max. utensile (dalla linea di calibro) 16 in 406 mm
Peso max. utensile 30.0 lb 13.6 kg
Da utensile a utensile (in media) 4.20 s 4.20 s
Da truciolo a truciolo (in media) 6.30 s 6.30 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Manicotto pneumatico in linea 1/2 in 1/2 in
Giunto (per aria) 1/2 in 1/2 in
Pressione aria min. 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocità mandrino 7500 rpm 7500 rpm
Sistema di azionamento 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Potenza mandrino 30.0 hp 22.4 kW
Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Pallet nazionale 230.0 in x 126.0 in x 118.0 in 584 cm x 320 cm x 300 cm
Pallet export 230.0 in x 126.0 in x 123.0 in 584 cm x 320 cm x 312 cm
Peso 26000 lb 11820.0 kg

Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

Configura e quota

Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

Inizia

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

I prezzi e le caratteristiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono incluse le imposte di spedizione e assemblaggio, le tasse locali e statali &, i costi di installazione del produttore e del rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L’aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.

MANTIENITI AGGIORNATO CON GLI ULTIMI SUGGERIMENTI E LA NUOVA TECNOLOGIA DI HAAS

Iscriviti subito!   

HAAS TOOLING ACCETTA QUANTO SEGUE:

  • Servizio e assistenza
  • Proprietari
  • Richiedi assistenza
  • Manuali dell’operatore
  • Pezzi di ricambio Haas
  • Richiesta di riparazione tavola rotante
  • Guide di preparazione all’installazione
  • Strumenti di acquisto
  • Configura e quota una nuova Haas
  • Inventario disponibile
  • Listino prezzi Haas
  • Finanziamento CNCA
  • Informazioni su Haas
  • Dichiarazione DNSH
  • Carriere
  • Certificazioni e sicurezza
  • Contatti
  • Storia
  • Termini e condizioni
  • Termini e condizioni di Haas Tooling
  • Privacy
  • Garanzia
  • Community di Haas
  • Programma di certificazione Haas
  • Haas Motorsports
  • Fondazione Gene Haas
  • Comunità di formazione tecnica Haas
  • Eventi
  • Unisciti alla conversazione
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy e Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255