MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Visualizza tutto
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Visualizza tutto
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Visualizza tutto
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Multi-Axis Machining

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Loading

Strumenti per la produttività

4° | 5° Asse

5 assi pieni e 3+2 per la tua macchina Haas

Recently Updated

Opzioni per il 4° e 5° asse


Il modo più rapido per aumentare la produttività della fresatrice Haas è aggiungere un dispositivo rotante Haas a uno o due assi. È possibile ridurre o eliminare completamente i piazzamenti multipli e gestire con facilità i pezzi lavorati su più lati.

Progettati per lavorare insieme

Costruiamo, e utilizziamo, i dispositivi rotanti Haas dall’inizio degli anni ‘80. La nostra esperienza sul campo ci consente di ottimizzare le macchine utensili per ridurre i tempi di predisposizione, per migliorare la precisione dei tuoi pezzi e per accorciare i tempi di ciclo. Aggiungendo un dispositivo rotante alla tua macchina, aumenterai notevolmente le tue capacità e guadagnerai compatibilità plug-and-play con il controllo Haas. Poiché noi non produciamo solo la macchina, ma anche il controllo e le trasmissioni degli assi, l’integrazione avviene senza intoppi.

NON TEMERE I 5 ASSI EP. 1
Nel primo video della nostra serie “Non temere i cinque assi”, John Nelson spiega perché la lavorazione a cinque assi è molto più semplice di quanto lo sia mai stata e perché qualsiasi officina possa essere a cinque assi.
NON TEMERE I 5 ASSI EP. 2
Nel secondo video della nostra serie “Non temere i 5 assi”, John Nelson spiega come scegliere la combinazione macchina e prodotto rotante, e discute le opzioni che dovresti prendere in considerazione di aggiungere per ottenere il massimo dalla tua macchina e dal prodotto rotante.
NON TEMERE I 5 ASSI EP. 3
Nel terzo video della nostra serie “Non temere i 5 assi”, John Nelson parla dell’impostazione della tua tavola rotante o del rotobasculante e spiega come la funzionalità DWO/TCPC di Haas renda il lavoro del 4° e 5° asse più semplice che mai.


Indexer

Più adatto per pezzi che possono essere tenuti da una pinza 5C. Sono disponibili unità a testa singola o multipla, con diverse opzioni di velocità.

PER SAPERNE DI PIÙ


Tavole rotanti

Per pezzi rotondi o fusioni dalle dimensioni irregolari, queste tavole rotanti con cave a T permettono fissaggi molto flessibili. Velocità fino a 830 gradi/sec.

PER SAPERNE DI PIÙ


Tavole rotanti a 5 assi

Per posizionamenti 3+2 o movimento completo a cinque assi, disponibili come indexer o tavole rotanti, queste unità aumentano la precisione e riducono le predisposizioni.

PER SAPERNE DI PIÙ
Semplificare la lavorazione a cinque assi con DWO/TCPC
Utilizzando DWO/TCPC (Offset pezzo dinamici/Controllo punto centrale utensile), sei ora in grado di creare il tuo programma CAM prima del tempo, e poi posizionare la morsa e il pezzo stesso in qualsiasi punto della tavola, senza alcuna necessità di riprocessare il tuo programma!
Facile incisione cilindrica con G47/G107
Puoi effettuare facilmente una programmazione manuale per incisioni sul 4° asse sulla tua fresatrice Haas, senza un sistema CAM. Con G47 e G107, l’incisione su un pezzo cilindrico non potrebbe essere più semplice.
Come comandare una posizione di cambio utensili sicura
In questo video, Mark mostra come comandare una posizione di cambio utensili sicura per evitare di sbattere un utensile in un fissaggio o in un prodotto girevole. Tutto ciò viene effettuato con un semplice programma e richiamato con un codice M.
Trasmissioni degli assi
Aggiungi la capacità del 4° e 5° asse alla tua fresatrice Haas

Tutte le fresatrici Haas possono aggiungere le trasmissioni necessarie del 4° e 5° asse al controllo Haas nel campo per ottenere capacità su più assi. Per trovare le trasmissioni corrette per la tua macchina, visita semplicemente il nostro catalogo pezzi online.

Acquista ora

Quale macchina vuoi configurare oggi?

Configura & quota

La tua prossima Haas ti sta aspettando.

Inizia
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.