MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
Trova il tuo distributore
  1. Seleziona lingua
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • macchine Menu principale
    • Fresatrici verticali di Haas Fresatrici verticali
      Fresatrici verticali
      Fresatrici verticali Visualizza tutto
      • Fresatrici verticali
      • Serie VF
      • Macchine universali
      • Serie VR
      • VP-5 prismatico
      • VMC con cambio pallet
      • Fresatrici serie mini
      • Stampi e modellazione
      • Centri di foratura ad alta velocità
      • Serie foratura/maschiatura/fresatura
      • Fresatrici da attrezzeria
      • Fresatrici compatte
      • Serie a portale mobile
      • Fresatrici per lamiera SR
      • VMC Extra-Large
      • Fresatrici a doppio montante
      • Simulatore di controllo
      • Caricatore di pezzi automatico per fresatrice
      • Caricatore di pezzi automatico carico laterale VMC/UMC
      • Caricatore di pezzi automatico compatto
    • Product Image Soluzioni multiasse
      Soluzioni multiasse
      Soluzioni multiasse Visualizza tutto
      • Soluzioni multiasse
      • Torni con asse Y
      • Fresatrice a cinque assi
    • Torni Haas Torni
      Torni
      Torni Visualizza tutto
      • Torni
      • Serie ST
      • Doppio mandrino
      • Serie con guide scatolari
      • Torni da attrezzeria
      • Tornio Chucker
      • Spingibarra Haas V2
      • Caricatore di pezzi automatico per tornio
    • Fresatrici orizzontali Haas Fresatrici orizzontali
      Fresatrici orizzontali
      Fresatrici orizzontali Visualizza tutto
      • Fresatrici orizzontali
      • Cono 50
      • Cono 40
    • Tavole rotanti e indexer Haas Dispositivi rotanti e indexer
      Dispositivi rotanti e indexer
      Dispositivi rotanti e indexer Visualizza tutto
      • Dispositivi rotanti e indexer
      • Tavole rotanti
      • Indexer
      • Dispositivi rotanti a 5 assi
      • Macchine rotative per lavori di grandi dimensioni
    • Product Image Sistemi di automazione
      Sistemi di automazione
      Sistemi di automazione Visualizza tutto
      • Sistemi di automazione
      • Automazione della fresatrice
      • Automazione del tornio
      • Modelli di automazione
    • Centri di foratura Haas Macchine da tavolo
      Macchine da tavolo
      Macchine da tavolo Visualizza tutto
      • Macchine da tavolo
      • Fresatrice da tavolo
      • Tornio da tavolo
    • Attrezzatura da officina Haas Attrezzatura da officina
      Attrezzatura da officina
      Attrezzatura da officina Visualizza tutto
      • Attrezzatura da officina
      • Sega a nastro
      • Fresatrice a mensola
      • Smerigliatrice di superficie, 2550
      • Smerigliatrice di superficie, 3063
      • Macchina da taglio laser
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
      STRUMENTI DI ACQUISTO
      • Configura e quota una Haas
      • Prezzo di listino
      • Inventario disponibile
      • Finanziamento CNCA
      VUOI PARLARE CON QUALCUNO?

      Un Haas Factory Outlet (HFO) può rispondere alle tue domande e guidarti attraverso le migliori opzioni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opzioni Menu principale
    • Product Image Mandrini
      Mandrini
      Mandrini Visualizza tutto
      • Mandrini
    • Product Image Cambi utensile
      Cambi utensile
      Cambi utensile Visualizza tutto
      • Cambi utensile
    • Product Image 4° | 5° Asse
      4° | 5° Asse
      4° | 5° Asse Visualizza tutto
      • 4° | 5° Asse
    • Product Image Torrette ed utensili motorizzati
      Torrette ed utensili motorizzati
      Torrette ed utensili motorizzati Visualizza tutto
      • Torrette ed utensili motorizzati
    • Product Image Indagine tramite sonda
      Indagine tramite sonda
      Indagine tramite sonda Visualizza tutto
      • Indagine tramite sonda
    • Gestione di trucioli e refrigerante Haas Gestione di trucioli e refrigerante
      Gestione di trucioli e refrigerante
      Gestione di trucioli e refrigerante Visualizza tutto
      • Gestione di trucioli e refrigerante
    • Il controllo Haas Il controllo Haas
      Il controllo Haas
      Il controllo Haas Visualizza tutto
      • Il controllo Haas
    • Product Image Opzioni di prodotto
      Opzioni di prodotto
      Opzioni di prodotto Visualizza tutto
      • Opzioni di prodotto
    • Product Image Utensileria e fissaggio dei pezzi
      Utensileria e fissaggio dei pezzi
      Utensileria e fissaggio dei pezzi Visualizza tutto
      • Utensileria e fissaggio dei pezzi
    • Product Image Serraggio dei pezzi
      Serraggio dei pezzi
      Serraggio dei pezzi Visualizza tutto
      • Serraggio dei pezzi
    • Product Image Soluzioni a 5 assi
      Soluzioni a 5 assi
      Soluzioni a 5 assi Visualizza tutto
      • Soluzioni a 5 assi
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automazione
      Automazione
      Automazione Visualizza tutto
      • Automazione
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
      STRUMENTI DI ACQUISTO
      • Configura e quota una Haas
      • Prezzo di listino
      • Inventario disponibile
      • Finanziamento CNCA
      VUOI PARLARE CON QUALCUNO?

      Un Haas Factory Outlet (HFO) può rispondere alle tue domande e guidarti attraverso le migliori opzioni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Menu principale
      Scopri la differenza di Haas
    • Perché Haas
    • MyHaas
    • Comunità di formazione
    • Industria 4.0
    • Certificazione Haas
    • Testimonianze dei clienti
  • Assistenza Menu principale
      Benvenuti a Haas Service
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
    • Utensili Haas
    • Winner’s Circle
      Winner’s Circle Shop All
      • WINNERS_CIRCLE-1Y
    • Winner’s Circle
      Winner’s Circle Shop All
      • WC-1Y-EU
    • Le offerte speciali di oggi
      Le offerte speciali di oggi Shop All
      • Portautensili per fresatrici
      • Utensileria fresatrice
      • Misurazione e ispezione
      • Sistemi di alesatura
      • Serraggio dei pezzi fresatrice
      • Kit punte di fresatura a guscio
      • Portautensili per tornio
      • Utensileria tornio
      • Serraggio dei pezzi nel tornio
      • Collari e mandrini autocentranti ER
      • Foratura
      • Filettatura
      • Brocciatura
      • Stoccaggio degli utensili
      • Equipaggiamento e accessori
    • Liquidazione
      Liquidazione Shop All
    • Misurazione e ispezione
      Misurazione e ispezione Shop All
      • Kit di ispezione
      • Kit e accessori per la sonda
      • Rilevatori di bordo e centro
      • Manometri di misurazione comparativi
      • Manometri di altezza
      • Calibri
      • Manometri a spina e anello
      • Blocchi e accessori manometri
      • Manometri a perno e accessori
      • Comparatori
      • Indicatori di test a quadrante
      • Manometri di alesaggio
      • Accessori indicatore
      • Blocchi a V
      • Blocchi di predisposizione
      • Misurazione della profondità
      • Micrometri
      • Accessori per micrometri
      • Kit di micrometri
      • Kit manometri di alesatura
      • Kit di avvio
      • Kit di indicatori
      • Kit di calibri
      • Stazione di controllo portautensili
      • Setter di altezza
    • Cobot e accessori
      Cobot e accessori Shop All
      • Kit Cobot
      • Kit Cobot
      • Barriere protettive
      • Pinze di presa
      • Accessori per celle robot
    • Assistenza in officina
      Assistenza in officina Shop All
      • Compressori d’aria
      • Macchine di marcatura laser
      • Accessori per seghe a nastro
      • Ruote di rettifica della superficie
    • Portautensili per fresatrici
      Portautensili per fresatrici Shop All
      • Supporti per frese a codolo
      • Supporti per punte di fresatura a guscio
      • Supporti accoppiamento a caldo
      • Collari e mandrini autocentranti ER
      • Mandrini autocentranti di fresatura e collari
      • Autocentranti per foratura
      • Codoli
      • Portautensili per tavola rotante e kit autocentranti utensili
      • Mandrini autocentranti di fresatura idraulici e collari
      • Accessori e chiavi portautensili
    • Utensileria fresatrice
      Utensileria fresatrice Shop All
      • Supporti per punte di fresatura a guscio
      • Inserti di fresatura
      • Frese
      • Punte di fresatura a smusso e inserti
      • Corpi di punte di fresatura sostituibili
      • Punte di fresatura sferiche
      • Punte di fresatura smussate
      • Punte di fresatura per sgrossatura
      • Frese e inserti a testa sferica sostituibili
      • Kit punte di fresatura a guscio
      • Kit per fresa a smusso
      • Kit di frese sostituibili
      • Utensili a coda di rondine
      • Utensili a coda di rondine sostituibili
      • Frese per incisione
      • Sbavature
      • Utensili per sedi di chiavette
      • Frese per arrotondamento degli angoli
      • Punte per legno per fresatrici CNC
    • Sistemi di alesatura
      Sistemi di alesatura Shop All
      • Teste e cartucce di alesatura
      • Supporti ed estensioni alesatura
    • Serraggio dei pezzi fresatrice
      Serraggio dei pezzi fresatrice Shop All
      • Morse a griffa fissa
      • Morse autocentranti
      • Piastre adattatore
      • Griffe per morsa
      • Montaggi a morsa e fissaggio dei pezzi
      • Vise Kits
      • Paralleli con morse
      • Kit morse per tavola rotante
      • Morsetti di fissaggio dei pezzi
      • Kit serraggio dei pezzi automatico
      • Morsa dell’utensilista
      • Manometri forza di fissaggio
      • Fissaggio dei pezzi con pinza
      • Piastre angolari
    • Portautensili per tornio
      Portautensili per tornio Shop All
      • Portautensili per tornitura statici TL e CL
      • Portautensili per tornitura statici BOT
      • Portautensili per tornitura statici BMT
      • Portautensili motorizzati
      • Manicotti/boccole di riduzione del portautensili per tornitura
      • Portautensili per tornitura statici VDI
    • Utensileria tornio
      Utensileria tornio Shop All
      • Utensileria da taglio
      • Kit utensileria da taglio
      • Inserti per tornitura
      • Utensili di scanalatura e da taglio
      • Utensili di scanalatura e filettatura diametro intero (ID)
      • Inserti per filettatura
      • Utensili di filettatura
      • Barre di alesaggio / Utensili di tornitura diametro interno (ID)
      • Utensili di tornitura diametro esterno (OD)
      • Inserti di tornitura in cermet
      • Inserti per tornitura CBN
      • Alloggiamento Haas Notch e inserti per filettatura
      • Portautensili per scanalatura e filettatura Haas
      • Micro Turning Tools
    • Serraggio dei pezzi nel tornio
      Serraggio dei pezzi nel tornio Shop All
      • Centri girevoli
      • Manicotti di riduzione mandrino / Camicie
      • Collari a cambio rapido
      • Collare autocentranti QuikChange
      • Collari 5C
      • Kit collari 5C
      • Anelli di alesatura del tornio
      • Griffe del tornio
      • Tirabarre
    • Kit pacchetto
      Kit pacchetto Shop All
      • KIT VENTOLA PER L’ELIMINAZIONE DEI TRUCIOLI
      • Kit utensile da taglio
      • Kit di frese sostituibili
      • Kit utensileria da taglio
      • Kit maschio punta
      • Kit di foratura sostituibili
      • Kit punte di fresatura a guscio
      • Kit per fresa a smusso
      • Portautensili per tavola rotante e kit autocentranti utensili
      • 08-1769
      • 08-1739
      • 08-0002
      • 08-1117
      • 08-1744
      • 08-1118
      • 08-0004
      • 08-1745
      • 08-1748
      • 08-1953
      • 08-1955
      • 08-2027
      • 08-2028
      • 08-2029
      • 08-1952
      • 08-1954
      • Kit di avvio tornio
      • Kit serraggio dei pezzi
      • Kit morse per tavola rotante
      • Vise Kits
      • Kit mandrino autocentrante a tre griffe per fresatrici
      • Kit cubo portapezzi
      • Kit manicotti di riduzione
      • Kit serraggio dei pezzi automatico
      • Kit di misurazione e ispezione
      • Kit di indicatori
      • Kit di micrometri
      • Kit di calibri
      • Kit di avvio
      • Kit manometri di alesatura
    • Collari e mandrini autocentranti ER
      Collari e mandrini autocentranti ER Shop All
      • Collari ad alesaggio diritto ER
      • Collari stagni ER
      • Collari di maschiatura ER
      • Set collari e accessori ER
      • Collari e mandrini autocentranti ER
      • Collari autocentranti ER per codoli diritti
      • Mandrini autocentranti per punta autoserrante con codoli dritti
    • Foratura
      Foratura Shop All
      • Punte in carburo
      • Corpi di foratura sostituibili
      • Inserti delle punte sostituibili
      • Corpi di foratura modulari
      • Punte di foratura modulari
      • Set e punte in cobalto
      • Punte di centratura
      • Alesatori
      • Kit di foratura sostituibili
      • Punte di centratura
      • Supporti di foratura a lancia
      • Inserti di foratura a lancia
      • Svasature
    • Filettatura
      Filettatura Shop All
      • Maschi
      • Inserti per filettatura
      • Utensili di filettatura
      • Frese per filettatura
      • Maschi per tubo
      • Kit maschio punta
    • Brocciatura
      Brocciatura Shop All
      • Utensili di brocciatura
      • Inserti di brocciatura
    • Cubi portapezzi
      Cubi portapezzi Shop All
      • Cubi portapezzi
      • Kit cubo portapezzi
    • Autocentranti manuali per fresatura
      Autocentranti manuali per fresatura Shop All
      • Autocentranti indexer 5C
      • Autocentranti a tre griffe e supporti per fresatrici
    • Utensili di rimozione sbavature e abrasivi
      Utensili di rimozione sbavature e abrasivi Shop All
      • Spugnette abrasive
      • Utensili per sbavatura
      • Ruote sbavatrici
      • Fogli e rotoli abrasivi
    • Presetter utensili e macchine per termoretrazione
      Presetter utensili e macchine per termoretrazione Shop All
      • Macchine per preset utensileria
      • Macchine per termoretrazione
    • Stoccaggio degli utensili
      Stoccaggio degli utensili Shop All
      • Carrello portautensili
    • Manutenzione della macchina
      Manutenzione della macchina Shop All
      • Barre di test per mandrino
      • Livelli
      • Rifrattometri
      • Additivi e forniture per le macchine
      • Machine Accessories
    • Accessori macchine utensili
      Accessori macchine utensili Shop All
      • Pulitori cono mandrino e portautensili
      • Sollevatore per officina Haas
      • Attrezzi portautensili
      • CNC Ventole di rimozione
      • Dead Blow Hammers
      • Martelli e mazzuoli
      • Anti-Fatigue Mats
      • Pezzi di ricambio
      • Layout Tools
      • Chiavi
      • Utensili da taglio manuale
      • Acquista sgabelli
      • Magneti di sollevamento
      • Safety Apparel
    • Equipaggiamento e accessori
      Equipaggiamento e accessori Shop All
      • Accessori
      • Abbigliamento
    • COLLEGAMENTI RAPIDI A HAAS TOOLING
      NUOVI PRODOTTI NUOVI PRODOTTI NEW PRODUCTS NEW PRODUCTS
      PIÙ POPOLARE PIÙ POPOLARE
      PROMOZIONI SULL’UTENSILERIA PROMOZIONI SULL’UTENSILERIA
      FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI PAY BY INVOICE PAY BY INVOICE
      Domande frequenti Domande frequenti
      KIT CREATI PER TE KIT CREATI PER TE
×

Risultati di ricerca

Web Pages

Immagini

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
Trova il tuo distributore
  1. Seleziona lingua
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Risultati di ricerca

Web Pages

Immagini

    • <
    • 1
    • >

DC-2/40 Drill Center

  1. Fresatrici verticali
  2. Centri di foratura ad alta velocità
  3. Centro di foratura DC-2/40

Centro di foratura DC-2/40

    SOLO CNY
Centro di foratura ad alta velocità con corse da 1000 x 500 x 500 mm, cono 40

  • Più corsa e tavola più grande per pezzi di maggiori dimensioni e predisposizioni ad alta densità 
  • Mandrino cono 40 da 10.000 rpm (disponibile da 12.000 rpm o 15.000 rpm)
  • Cambio utensile in stile torretta ad alta velocità, 20 utensili
  • Finestra automatica disponibile per una facile automazione
  • Scarico trucioli posteriore con evacuazione trucioli anteriore

Il DC-2/40 è una versione più grande della nostra macchina di foratura/maschiatura in stile tradizionale che offre più corsa X e Y e una tavola più grande per accogliere pezzi di maggiori dimensioni, più morse o predisposizioni ad alta densità. La macchina è dotata di un mandrino cono 40 da 10.000 rpm e un cambio utensile in stile torretta ad alta velocità, per ridurre al minimo i tempi di taglio e accorciare i tempi di ciclo. Scegli il mandrino opzionale da 12.000 giri/min o 15.000 giri/min per ridurre ulteriormente i tempi di produzione.

Lo scarico posteriore dei trucioli del DC-2/40 consente di posizionare le macchine fianco a fianco per massimizzare lo spazio sul pavimento e fornisce un facile accesso laterale per i sistemi di automazione. La base extra larga, monopezzo della macchina fornisce un supporto stabile per pezzi e fissaggi dei pezzi più pesanti e la colonna triangolare ad alta resistenza aumenta la rigidità complessiva.

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 10k RPM
  • 20 Capacità utensili

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Le macchine modello V sono disponibili solo con prezzi in valuta CNY
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO

Disponibili per l’ordine, con consegna stimata nel secondo trimestre del 2025.

CENTRI DI FORATURA AD ALTA VELOCITÀ HAAS

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    Confronta le macchine
    Configura e quota
    Contatta distributore
    • Configura e quota
    • Informazioni sulla macchina
    • Specifiche
    • Schema di fissaggio tavola rotante

    Informazioni sulla serie

    OPZIONI DISPONIBILI

    DOCUMENTI TECNICI

    VIDEO

    PRODOTTI CORRELATI

    Velocità | Precisione | Versatilità 

    I centri di foratura della serie DC di Haas che uniscono capacità di alta velocità e piante salvaspazio per creare centri di lavorazione verticali versatili, adatti per la produzione di pezzi 2D e 3D ad alta precisione, come quelli presenti nei settori comunicazioni, aerospaziale, medico e automobilistico. Distribuire una singola macchina per lavori molto eterogenei con consegna rapida o per installare più macchine fianco a fianco per una produzione ad alto volume.

    30 / 40

    CONO

    3/4/5

    ASSE

    10.000-20.000

    RPM

    20 - 21

    CAPACITÀ UTENSILI

    FORMATO TRADIZIONALE, VALORE HAAS COLLAUDATO

    ✓  Cambio utensile in stile torretta ad alta velocità


    ✓  Scarico trucioli posteriore e scarico trucioli refrigerante


    ✓  Pronto per l’automazione – Cobot 

     

    ✓  Controllo Haas intuitivo

     

    ✓  Mandrini ad alte prestazioni

     

    ✓  Facile integrazione del 4° e 5° asse

     

    VISUALIZZA DETTAGLI

      CENTRI DI FORATURA/MASCHIATURA AD ALTA VELOCITÀ – CONO 30

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      Centro di foratura ad alta velocità con corse da 600 x 450 x 330 mm, cono 30

          SOLO CNY
      Per saperne di più Configura et prix
      Haas DC-2

      DC-2 Drill Center

      Centro di foratura ad alta velocità con corse da 1.000 x 500 x 330 mm, cono 30

          SOLO CNY
      Per saperne di più Configura et prix

      CENTRI DI FORATURA/MASCHIATURA AD ALTA VELOCITÀ – CONO 40

      Haas DC-1

      DC-1/40 Drill Center

      Centro di foratura ad alta velocità con corse da 600 x 450 x 300 mm, cono 40

          SOLO CNY
      Per saperne di più Configura et prix
      Haas DC-2

      DC-2/40 Drill Center

      Centro di foratura ad alta velocità con corse da 1000 x 500 x 500 mm, cono 40

          SOLO CNY
      Per saperne di più Configura et prix

      CENTRI DI FORATURA PER PEZZI LUNGHI – CONO 40

      Haas DC-3/40

      DC-3/40 Drill Center

      Centro di foratura ad alta velocità con corse da 2.000 x 500 x 300 mm, cono 40

          SOLO CNY
      Per saperne di più Configura et prix
      Haas DC-4/40

      DC-4/40 Drill Center

      Centro di foratura ad alta velocità con corse da 2.500 x 500 x 300 mm, cono 40

          SOLO CNY
      Per saperne di più Configura et prix

      CAMBIO UTENSILE STILE TORRETTA

      I cambi utensile in stile torretta ultraveloci sulle macchine della serie DC producono tempi da utensile a utensile fino a 1,25 secondi e tempi da truciolo a truciolo fino a 2,25 secondi per ridurre al minimo i tempi di taglio e accorciare i tempi di ciclo. Il cambio utensile cono 30 contiene 21 utensili e il cambio utensile cono 40 contiene 20 utensili. Entrambi sono dotati di un potente sistema di azionamento per velocità e affidabilità.

       

      MANDRINI AD ALTE PRESTAZIONI

      Tutte le macchine della serie DC sono dotate di un mandrino ingrassato ad alte prestazioni alimentato da un affidabile sistema in linea a trasmissione diretta Haas. La cartuccia del mandrino è raffreddata a liquido per la stabilità termica. Il sistema in linea a trasmissione diretta Haas fornisce alte velocità di accelerazione/decelerazione per ridurre al minimo i tempi di taglio e consente la maschiatura rigida  per ridurre i tempi di ciclo.

      CONO 30: 10.000 rpm | 15.000 rpm | 20.000 rpm
      CONO 40: 12.000 rpm | 15.000 rpm

      CONTROLLO HAAS

      Le macchine della serie DC Haas sono dotate dello stesso controllo Haas potente e facile da usare che si trova su ogni macchina che costruiamo. Il controllo Haas, hardware e software, è progettato e costruito internamente all’azienda e ottimizzato specificatamente per le macchine utensili Haas. Viene fornito di serie su ogni macchina che vendiamo ed è lo stesso in tutta la linea di prodotti. Il controllo Haas è veloce, intelligente e potente, con una semplice interfaccia utente e una navigazione coerente e intuitiva che semplificano l’apprendimento e l’utilizzo. Con oltre 300.000 controlli Haas in uso in tutto il mondo, è chiaramente uno standard di settore.

      Funzioni standard:

      ■ Interfaccia touchscreen
      ■ Tastiera dedicata
      ■
      Funzioni con un solo pulsante
      ■ Volantino multifunzione
      ■ Schermo LCD a colori
      ■ Interfaccia Ethernet
      ■ Porta USB
      ■ Media Player M130

      ■ Gestione avanzata degli utensili
      ■ Memoria di programma da 1 GB
      ■ Rilevamento della mancanza di potenza
      ■ Monitoraggio mobile HaasConnect
      ■ Connessione Wi-Fi
      ■ Corsa di sicurezza
      ■ Protezione dagli sbalzi di tensione
      ■ Trasferimento file wireless HaasDrop

      LAVAGGIO REFRIGERANTE E SCARICO TRUCIOLI POSTERIORE

      I copriguida inclinati e la lamiera interna angolata incanalano i trucioli nelle scanalature laterali, mentre i potenti ugelli di lavaggio anteriori li scaricano nella parte posteriore della macchina.

      Lo scarico posteriore dei trucioli consente di posizionare le macchine fianco a fianco per massimizzare lo spazio in officina e fornisce un facile accesso laterale per i sistemi di automazione.

      PRONTI PER L’AUTOMAZIONE

      Porta la produttività della tua macchina della serie DC a un livello superiore aggiungendo uno dei nostri sistemi di automazione completamente integrati, come il sistema Cobot Haas HC10. Questi sistemi si collegano direttamente alla macchina e funzionano senza problemi attraverso il controllo Haas per una lavorazione non presidiata rapida e semplice. 

      VISUALIZZA COBOT

      FACILE INTEGRAZIONE DELLA TAVOLA ROTANTE

      Le nostre tavole rotanti sono lo standard del settore da più di 40 anni e tutti i dispositivi rotanti Haas offrono un’integrazione perfetta con le macchine Haas. Basta aggiungere le trasmissioni opzionali del 4° e 5° asse alle macchine della serie DC per una facile connettività plug-and-play alle tavole rotanti Haas ad asse singolo e doppio. 

      HA5CS
      Dimensione collare 5C
      Velocità massima 725°/sec
      Coppia massima 20 ft-lb

      VISUALIZZA INDEXER

      HRT160SS
      Dimensione piatto 160 mm
      Velocità massima 500°/sec
      Coppia massima 110 ft-lb

      VISUALIZZA TAVOLE ROTANTI

      TRT160
      Dimensione piatto 160 mm
      Velocità massima 104°/sec
      Coppia massima 112 ft-lb

      VISUALIZZA TAVOLE ROTANTI A CINQUE ASSI
      Funzioni standard

      Mandrini

      • Mandrino cono 40 da 10.000 rpm, serie DC

      Cambi utensile

      • Cambio utensile stile torretta degli utensili (20)

      Gestione di trucioli e refrigerante

      • Getto d’aria della finestra
      • Predisposizione per la circolazione del refrigerante nel mandrino
      • Pompa del refrigerante multi-stadio

      Il controllo Haas

      • Touchscreen dei controlli
      • Interfaccia Ethernet
      • Connessione WiFi per il controllo Haas
      • Protezione contro le sovratensioni
      • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
      • Gestione avanzata degli utensili
      • Codice M media display; M130
      • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
      • Corsa di sicurezza
      • HaasDrop
      • Maschiatura rigida
      • Memoria per programmi standard, 1 GB

      Opzioni di prodotto

      • Pacchetto convenienza
      • Supporto di ricarica del telefono

      Garanzia

      • Garanzia standard di 1 anno
      • Garanzia standard di 6 mesi
      Opzioni disponibili

      * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

      Opzioni di automazione
      DOCUMENTI TECNICI
      • Modello 3D (ZIP)
      • Guida di installazione
      • Disegno di layout
      • Grafico di coppia
      • Manuale dell’operatore
      Video

      FORMATO TRADIZIONALE, VALORE HAAS COLLAUDATO

      ✓  Cambio utensile in stile torretta ad alta velocità


      ✓  Scarico trucioli posteriore e scarico trucioli refrigerante


      ✓  Pronto per l’automazione – Cobot o APL


      ✓  Controllo Haas intuitivo

       

      ✓  Mandrini ad alte prestazioni

       

      -  Facile integrazione del 4° e 5° asse

      VISUALIZZA DETTAGLI
      SCARICA LA BROCHURE
      Sistema di sonda intuitiva wireless Haas
      Con il Sistema di sonda intuitiva wireless Haas (WIPS), puoi impostare l’utensile e gli offset pezzo in una frazione di tempo. Basta agli angoli di taglio o ai fogli di carta sotto all’utensile.
      Mostra immagini e video sulla tua Haas
      Con M130 è possibile mostrare le schede di predisposizione, gli elenchi utensili, le istruzioni di lavoro e perfino video, tutto all’interno del programma. Stop all’applicazione delle istruzioni di lavoro alla macchina con il nastro adesivo, oppure al prendere note a mano per dire al tuo operatore come caricare o controllare un pezzo; puoi inserire tutto nel tuo programma a controllo numerico!
      Semplifica la lavorazione su 3+2 e cinque assi
      Utilizzando DWO/TCPC (Offset pezzo dinamici/Controllo punto centrale utensile), sei ora in grado di creare il tuo programma CAM prima del tempo, e poi posizionare la morsa e il pezzo stesso in qualsiasi punto della tavola, senza alcuna necessità di riprocessare il tuo programma!
      PRODOTTI CORRELATI

      VERSIONE PIÙ PICCOLA

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      Centro di foratura ad alta velocità con corse da 600 x 450 x 330 mm, cono 30

      • 30 Cono
      • 3 Asse
      • 10k RPM
      • 21 Capacità utensili
          SOLO CNY
      Per saperne di più Configura et prix

      APPROCCIO DIVERSO

      Haas DT-2

      DT-2

      Centro di foratura/maschiatura CNC con corse da 711 x 406 x 394 mm

      • 30 Cono
      • 3 Asse
      • 10k RPM
      • 20+1 Capacità utensili
          SOLO CNY
      Per saperne di più Configura et prix

      CONO 40 COMPATTO

      Super mini mill Haas

      Super Mini Mill

      Fresatrice verticale mini super veloce con corse da 406 x 355 x 381 mm

      • 40 Cono
      • 3 Asse
      • 10k RPM
      • 10 Capacità utensili
          SOLO CNY
      Per saperne di più Configura et prix
      Corse S.A.E METRIC
      Asse X 39.40 in 1000 mm
      Asse Y 19.70 in 500 mm
      Asse Z 19.70 in 500 mm
      Dalla punta del mandrino alla tavola (~ max.) 25.6 in 650 mm
      Dalla punta del mandrino alla tavola (~ min.) 5.9 in 150 mm
      Spindle S.A.E METRIC
      Potenza max. nominale 15.0 hp 11.2 kW
      Velocità max. 10000 rpm 10000 rpm
      Coppia massima 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
      Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Cono CT40 CT40
      Lubrificazione cuscinetto Grease Packed Grease Packed
      Raffreddamento Liquid Cooled Liquid Cooled
      Tavola S.A.E METRIC
      Lunghezza 43.3 in 1100 mm
      Larghezza 19.7 in 500 mm
      Larghezza cava a T 0.630 in 16 mm
      Interasse cave a T 3.94 in 100 mm
      Numero di cave a T standard 5 5
      Peso max. sulla tavola (distribuito uniformemente) 772 lb 350 kg
      Feedrates S.A.E METRIC
      Taglio max. 1200 ipm 30.5 m/min
      Avanzamenti in rapido su X 1890 ipm 48.0 m/min
      Avanzamenti in rapido sull’asse Y 1890 ipm 48.0 m/min
      Avanzamenti in rapido su Z 1890 ipm 48.0 m/min
      Axis Motors S.A.E METRIC
      Spinta max. X 2054 lbf 9137 N
      Spinta max. Y 2054 lbf 9137 N
      Spinta max. Z 2054 lbf 9137 N
      Tool Changer S.A.E METRIC
      Tipo Turret Turret
      Capacità 20 20
      Diametro max. utensile (completo) 4.3 in 110 mm
      Diametro massimo utensile (adiacente vuoto) 6.3 in 160 mm
      Lunghezza max. utensile (dalla linea di calibro) 8 in 200 mm
      Peso max. utensile 11.0 lb 5.0 kg
      Da utensile a utensile (in media) 1.50 s 1.50 s
      Da truciolo a truciolo (in media) 2.50 s 2.50 s
      Informazioni generali S.A.E METRIC
      Capacità refrigerante 66 gal 250 L
      Air Requirements S.A.E METRIC
      Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
      Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
      Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
      Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
      Electrical Specification S.A.E METRIC
      Velocità mandrino 10000 rpm 10000 rpm
      Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Potenza mandrino 15.0 hp 11.2 kW
      Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
      Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 40 A 40 A
      Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
      Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
      Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
      Pallet nazionale 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
      Pallet export 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
      Peso 8860 lb 4019.0 kg

      *Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

      Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

      ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

      † Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

       

      TAVOLA ROTANTE HAAS MACCHINA HAAS TIPO DI FISSAGGIO TAVOLA ROTANTE AVVERTENZA
      HA5C2 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
      HA5C2-T DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
      HA5C3 DC-2/40 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
      HA5C3-T DC-2/40 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
      HA5C4 DC-2/40 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
      HA5C4-T DC-2/40 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
      LT260 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
      TR200Y DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
      HA5C DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
      HA5C-T DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
      HA5CS DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
      T5C DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
      HRT100 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
      HRT160 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
      HRT160SP DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
      HRT160SS DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
      HRT210 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
      HRT210HS DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
      HRT210HT DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
      HRT210SP DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
      HRT210SS DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
      HRTA5 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
      HRTA6 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
      TH240 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
      TRT100 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
      TRT160 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
      TRT210 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
      TRT70 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
      HA2TS DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
      T5C2 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
      T5C3 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
      T5C4 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
      HRT160-2 DC-2/40 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
      HRT210-2 DC-2/40 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
      HRT310 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
      HRT310SP DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
      HRT310SS DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
      TR160 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
      TR160-2 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO

      Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

      Configura e quota

      Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

      Inizia

      Hai bisogno di altre informazioni?

      Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

      Language Preference :
      Loading

      I prezzi e le caratteristiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono incluse le imposte di spedizione e assemblaggio, le tasse locali e statali &, i costi di installazione del produttore e del rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L’aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Feedback
      Haas Logo

      美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
      USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

      人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
      CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

      Costi di spedizione Haas

      Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.

      MANTIENITI AGGIORNATO CON GLI ULTIMI SUGGERIMENTI E LA NUOVA TECNOLOGIA DI HAAS

      Iscriviti subito!   

      HAAS TOOLING ACCETTA QUANTO SEGUE:

      • Servizio e assistenza
      • Proprietari
      • Richiedi assistenza
      • Manuali dell’operatore
      • Pezzi di ricambio Haas
      • Richiesta di riparazione tavola rotante
      • Guide di preparazione all’installazione
      • Strumenti di acquisto
      • Configura e quota una nuova Haas
      • Inventario disponibile
      • Listino prezzi Haas
      • Finanziamento CNCA
      • Informazioni su Haas
      • Dichiarazione DNSH
      • Carriere
      • Certificazioni e sicurezza
      • Contatti
      • Storia
      • Termini e condizioni
      • Termini e condizioni di Haas Tooling
      • Privacy
      • Garanzia
      • Community di Haas
      • Programma di certificazione Haas
      • Haas Motorsports
      • Fondazione Gene Haas
      • Comunità di formazione tecnica Haas
      • Eventi
      • Unisciti alla conversazione
      • Facebook
      • X
      • Flickr
      • YouTube
      • LinkedIn
      • Instagram
      • TikTok
      © 2025 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy e Terms of Service apply.

      2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
      Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255