MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
SKBIF / LCD Monitor - Troubleshooting Guide - CHC

Pagina iniziale Assistenza Monitor SKBIF / LCD - CHC - Guida alla risoluzione dei problemi

Monitor SKBIF / LCD - CHC - Guida alla risoluzione dei problemi

- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Cable Connections 4. SKBIF 5. Backlight 6. Display Timer 7. Dip Switch Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/27/2025

- CHC - Guida alla risoluzione dei problemi


Si applica alle macchine a partire da: Gennaio 2003 - Gennaio 2015

Introduction

Ricevitore differenziale PCB [1].

PCB SKBIF [2].

Symptom Table

Sintomo Causa possibile Azione correttiva
Il monitor LCD mostra i colori rosso, verde, blu e nero lampeggianti oppure è bianco a tinta unita. Problema con i cavi. Assicurarsi che i collegamenti siano completamente seduti.
Il monitor LCD non dispone di video. Problema con la tensione alla retroilluminazione. Assicurarsi che la scheda SKBIF PCB e il ricevitore differenziale abbiano la tensione corretta.
Problema con la retroilluminazione. Testare la retroilluminazione.
Display off timer o screen saver ritardo non vengono reimpostando correttamente. Ripristinare le impostazioni 100 e 199.
L'immagine sul display LCD è Grainy. Gli interruttori a tuffo sul ricevitore differenziale PCB o SKIBF PCB non sono impostati correttamente. Assicurarsi che gli interruttori a tuffo siano impostati correttamente, vedere la sezione seguente.
Il display della macchina mostra un’immagine "Confetti" multicolore Problema con i cavi o il processore pcb. Assicurarsi che i collegamenti siano completamente seduti.
Aggiornamento del monitor CRT al display a cristalli liquidi:  Quando si esegue il ciclo, le impostazioni del monitor sono “dimenticate”. Il monitor è difettoso. Scattare una foto del nome del produttore, del numero di serie e del codice di costruzione e contattare il reparto Haas Service. 

Cable Connections

Azione correttiva:

Monitor LCD da 10": assicurarsi che il cavo dati video dal connettore J2 sul PCB video al connettore J3 sul ricevitore differenziale PCB sia collegato correttamente.

Monitor LCD da 15": assicurarsi che il cavo dati video dal connettore J10 sul PCB del processore al connettore J6 sul PCB SKBIF sia collegato correttamente.

Assicurarsi che il cavo dati video del connettore J16 sul PCB SKBIF o J4A sul PCB del ricevitore differenziale al monitor LCD sia collegato correttamente.

Assicurarsi che il cavo posteriore del connettore J13 sul PCB SKBIF o J2 sul ricevitore differenziale PCB sia collegato correttamente.

SKBIF

Azione correttiva:

Se è presente tensione, il monitor LCD si è guastato e deve essere sostituito. Se non è presente o è bassa, controllare l'alimentazione per il PCB SKBIF PCB o differenziale ricevitore PCB.

10 del sistema" Monitor LCD: Assicurarsi che il ricevitore differenziale PCB abbia 12 VDC. Misurare la tensione al connettore P1 [1]. Misurare la tensione attraverso GND e +12 V.

Monitor LCD 15": PCB SKBIF genera +3,3 Vdc, +5 Vdc. Controllare queste tensioni nei seguenti punti di prova (TP).

  • Mettere la sonda nera a TP11 (GND) [1] e la sonda rossa a TP16 (+3,3 Vdc) [2] si dovrebbe misurare approssimativamente +3,3 Vdc.
  • Mettere la sonda nera a TP11 (GND) [1] e la sonda rossa a TP12 (+5 Vdc) [4] si dovrebbe misurare approssimativamente +5 Vdc.
  • Mettere la sonda nera a TP11 (GND) [1] e la sonda rossa a TP18 (+12 Vdc) [3] si dovrebbe misurare approssimativamente +12 Vdc.

 

Backlight

Azione correttiva:

Con la macchina accesa, puntare una luce sul monitor LCD. Se è possibile visualizzare le informazioni sul display, la retroilluminazione non è riuscita. Sostituire il monitor LCD.

Display Timer

Azione correttiva:

posizione 199, Visualizzare il timer off o posizione 100 del sistema ritardo dello screen, non vengono reinseriti correttamente. Cambiare le Impostazioni 100 e 199 a 0.

Se il problema persiste, contattare l'HFO locale per aggiornare il software del computer.

Dip Switch

Individuare gli interruttori con etichetta S1 o SW2 sul ricevitore differenziale o PCB SKIBF.

Impostare l’interruttore COLOR sulla posizione sinistra. Quindi, impostare l’interruttore STROBE sulla posizione destra.
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.