MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
5 - Autodoor - Door Edge Sensor

Porta automatica - Manuale di servizio


  • 1 - Porta automatica - Introduzione
  • 2 - Porta automatica 8M- Installazione
  • 3 - Porta automatica CAN- Installazione
  • 4 - Porta automatica - LVPS
  • 5 - Porta automatica - Sensore bordo porta
  • 6 - Porta automatica - Traccia porta
  • 7 - Porta automatica - Motore CC
  • 8 - Porta automatica - Manutenzione
  • 9 - Porta automatica - Guida alla risoluzione dei problemi

Go To :

  • 5.1 Installazione sensore bordo fresatrice
  • 5.2 Installazione del sensore del bordo del tornio
Recently Updated

Sensore bordo porta - Fresatrice - Installazione


AD0583

Introduction

La procedura descrive come installare il sensore del bordo porta sulle fresatrici.

Requisiti della macchina:

  • Versione software 100.21.000.1110 o successiva
  • Porta automatica Haas (vedere i requisiti della macchina per PORTA AUTOMATICA CAN)

Questa procedura si applica ai seguenti kit:

  • 93-1000759: KIT SENSORE BORDO 35 POLLICI SML VF
  • 93-1000760: KIT SENSORE BORDO 42 POLLICI MED VF
  • 93-1000761: KIT SENSORE DI BORDO 37,5 POLLICI DT/DM-1, MM/SMM
  • 93-1000994: KIT DI INSTALLAZIONE IN LOCO SENSORE BORDO CM-1
  • 93-1001081: KIT CAMPO SENSORE DI BORDO 42 POLLICI VF-7/9, VR-9
  • 93-1001082: KIT DI CAMPO SENSORE DI BORDO 42 POLLICI VF-6/8, VR-8
  • 93-1000889: KIT SENSORE DI BORDO 42 POLLICI LRG VF-10/11, VR-11
  • 93-1001100: KIT DI INSTALLAZIONE IN LOCO SENSORE BORDO DC-2
  • 93-1000762: KIT SENSORE DI BORDO 42 POLLICI UMC-500
  • 93-1000763: KIT SENSORE DI BORDO 55 POLLICI UMC-750/1000

VF - Installation

1

VF-1/2 (Piccolo)

Sulle macchine VF di piccole dimensioni, praticare (7) fori da 1/8 di pollice sulla parte superiore dello sportello destro. Le posizioni dei fori saranno le seguenti:

  1. 0,473 pollici
  2. 3,438 pollici
  3. 1,000 pollici
  4. 0,430 pollici
  5. 0,370 pollici
  6. 12,210 pollici
  7. 1,740 pollici
  8. 0,310 pollici
  9. 2,625 in
  10. 0,380 in
  11. 0,310 pollici

2

VF-3/4/5 (Medio)

Sulle macchine VF di medie dimensioni, praticare (8) fori da 1/8 di pollice sulla parte superiore dello sportello destro.

Le posizioni dei fori per le macchine VF-MEDYT saranno le seguenti:

  1. 0,47 in
  2. 6,38 in
  3. 2,87 in
  4. 0,50 in
  5. 1,01 in
  6. 0,25 in
  7. 13,69 in
  8. 1,56 in
  9. 0,31 in
  10. 0,80 in
  11. 0,31 in
  12. 0,31 in

Le posizioni dei fori per le macchine VF-MEDNYT saranno le seguenti:

  1. 0,468 pollici
  2. 4,500 pollici
  3. 2,820 pollici
  4. 0,560 pollici
  5. 1,015 pollici
  6. 0,750 pollici
  7. 13,241 pollici
  8. 1,350 pollici
  9. 0,310 pollici
  10. 0,80 in
  11. 0,31 in
  12. 0,31 in

3

VF-6/7/8/9/10/11, VR (grande)

Sulle macchine VF di grandi dimensioni, praticare (8) fori sulla parte superiore dello sportello destro. I (4) fori nei cerchi verdi dovranno avere un diametro di 0,125 pollici e i (4) cerchi rossi dovranno avere un diametro di 0,156 pollici. Le posizioni dei fori saranno le seguenti:

  1. 0,500 pollici
  2. 6,000 pollici
  3. 1,000 pollici
  4. 6,000 pollici
  5. 0,320 pollici
  6. 7,000 pollici
  7. 2,200 pollici
  8. 6,500 pollici
  9. 2,700 pollici
  10. 1,000 pollici
  11. 0,320 pollici

4

Rimuovere la maniglia dallo sportello destro e fissare la staffa del sensore di bordo [1] ricollegando la maniglia dello sportello [2].

Fissare la guida del sensore di bordo [3] alla staffa utilizzando (4) viti autofilettanti fornite.

Nota: Se la macchina è dotata di un'opzione di getto d'aria a finestra, sarà necessario rimuoverla e ricollegarla dopo aver installato la staffa del sensore di bordo.

5

Far scorrere il sensore di bordo [1] sulla guida, come mostrato.

Per le macchine VF di piccole dimensioni, collegare il cavo del sensore di bordo al cavo [A] e instradare il cavo come illustrato nella [2] utilizzando i sostegni cavo e il portafili forniti.

Per le macchine VF di medie e grandi dimensioni, collegare il cavo del sensore di bordo al cavo [A] e instradare il cavo come mostrato nella [3] utilizzando i sostegni cavo e il portafili forniti. Fissare l’altro lato del portafili utilizzando l'hardware fornito [4] come mostrato.

Una volta attraversato il portafili, instradare il cavo verso l'armadio di controllo lungo lo stesso percorso del cavo del motore della porta automatica.

Il codice articolo del cavo per il cavo [A] è il seguente:

  • VF di piccole dimensioni: 33-0799
  • VF di medie dimensioni: 33-1799
  • VF-6/7/8/9: 33-0794
  • VF-10/11: 33-1795

6

Per le macchine VF-7/9/10/11 e VR-9/11

Fissare la staffa di supporto del portafili [1] alla parte superiore della porta come mostrato.

Questa staffa viene utilizzata per evitare che il portafili si abbandoni.

UMC, DT/DM-1, MM/SMM, and CM-1 - Installation

1

Fissare la guida alla lamiera utilizzando del nastro biadesivo fornito. Praticare fori da 0,159 pollici nella lamiera e fissare la guida utilizzando le viti autofilettanti fornite.

Nota: L'immagine a destra mostra il kit DT/DM/MM/SMM che contiene 4 viti autofilettanti. Il kit CM-1 ha solo 3 viti, ma la procedura di installazione è la stessa.

 Nota: Quando si fissa la guida alla lamiera, assicurarsi che vi sia spazio sufficiente per la corretta chiusura della porta.

2

Rimuovere la lamiera della testata [1] e far scorrere il sensore del bordo [2] sulla guida.

Reinstallare la lamiera della testata [1].

3

Collegare il cavo sul sensore di bordo al cavo [A]. Instradare il cavo [A] all'interno dell'armadio elettrico come mostrato.

Il codice articolo del cavo per il cavo [A] è il seguente:

  • DT/DM-1, MM/SMM, and CM-1: 33-0792
  • UMC-500: 33-1796
  • UMC-750/1000: 33-0799

 NOTA: L'immagine superiore è per DT/DM-1, MM/SMM e CM-1 e l'immagine inferiore è per gli UMC.

DC-2 - Installation

1

Rimuovere la maniglia dallo sportello destro e fissare la staffa del sensore di bordo [1] ricollegando la maniglia dello sportello [2].

Fissare la guida del sensore di bordo [3] alla staffa utilizzando (4) viti autofilettanti fornite.

Nota: Se la macchina è dotata di un'opzione di getto d'aria a finestra, sarà necessario rimuoverla e ricollegarla dopo aver installato la staffa del sensore di bordo.

Far scorrere il sensore del bordo della porta in posizione sulla guida.

2

Utilizzare gli SHCS [1]  per collegare il portafili [2] alla parte superiore del pannello della porta.

Collegare anche il portafili al pannello dell’involucro in alto a destra [3] in modo che il portafili si piega quando lo sportello si apre e si chiude.

Collegare il sensore del bordo della porta al cavo 33-0799 [4] e instradare il cavo verso l'alto sulla porta con i sostegni cavo [5] e farlo passare attraverso il portafili.

3

Instradare il cavo del sensore di bordo al controllo come mostrato nell'immagine.

Continuare con le sezioni successive di questa procedura per istruzioni sul cablaggio e il test del sensore di bordo.

Wiring Installation

1

Rimuovere il gruppo di alimentazione LVPS e Porta automatica [1] dal quadro elettrico. 

2

Assicurarsi che l'interruttore sul relè sia in posizione ON  [1].

3

Rimuovere l’alimentatore della porta automatica e collegare la staffa del relè sensore bordo (25-15536) [1] all'LVPS utilizzando le viti dell'LVPS [2].  

Inserire a scatto il relè sensore di bordo [3] come mostrato, non è necessario alcun hardware.

4

Ricollegare l'alimentatore della porta automatica [1] al gruppo LVPS e relè.

Collegare il gruppo completo [2] al quadro elettrico.

5

Collegare i seguenti cavi al relè come mostrato nello schema:

  1. Cavo [A]
  2. Cavo 33-1797
  3. Cavo 33-0601

Il codice articolo del cavo per il cavo [A] è il seguente:

  • VF di piccole dimensioni: 33-0799
  • VF di medie dimensioni: 33-1799
  • DT/DM-1: 33-0792

Fissare eventuali allentamenti del cavo in eccesso nell'armadio di controllo con fascette. 

Door Edge Activation

Accendere la macchina.

Accedere al PORTALE HBC.

Scaricare i file delle patch di configurazione dell’opzione Bordo porta.

Nota: i file delle opzioni appariranno nella pagina di download della configurazione dopo l’ordine del kit di manutenzione Bordo porta. Se l'opzione non viene visualizzata contattare il servizio di assistenza.

Caricare il file patch di configurazione dell'opzione nel controllo. Fare riferimento alla procedura CONTROLLO DI NUOVA GENERAZIONE - FILE DI CONFIGURAZIONE - SCARICAMENTO/CARICAMENTO.  

Verification

Verificare che l' INGRESSO 128 [1] sia attivato quando il sensore di bordo viene testato.

Recently Updated

Sensore bordo porta - Tornio - Installazione


AD0575

Introduction

La procedura descrive come installare il sensore del bordo porta sui torni.

Requisiti della macchina:

  • Versione software 100.21.000.1110 o successiva
  • Porta automatica Haas (vedere i requisiti della macchina per PORTA AUTOMATICA CAN)

Questa procedura si applica ai seguenti kit:

  • 93-1000756: KIT SENSORE BORDO 37,5 POLLICI ST-10/15/L
  • 93-1000757: KIT SENSORE BORDO 45,5 POLLICI ST-20/30 e DS-30Y (Riavvio)
  • 93-1000758: KIT SENSORE BORDO 45,5 POLLICI ST-20L/30L
  • 93-1000818:  KIT INSTALLAZIONE IN LOCO SENSORE BORDO ST-40 58,75 POLLICI

Installation

1

Fissare la guida alla lamiera utilizzando del nastro biadesivo fornito. Praticare fori da 0,159 pollici nella lamiera e fissare la guida utilizzando le viti autofilettanti fornite.

  • ST-10/15/L usare (4) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
  • ST-20/30/L/40 utilizzare (5) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
  • DS-30Y (Riavvio) utilizzare (5) 10-24 PHCS (CODICE ARTICOLO: 40-0192)

Nota: Quando si fissa la guida alla lamiera, assicurarsi che vi sia spazio sufficiente per la corretta chiusura della porta.

2

Far scorrere il sensore di bordo [1] sulla guida.

3

Collegare il cavo sul sensore di bordo al cavo [A]. Instradare il cavo [A] all'interno dell'armadio elettrico come mostrato.

Il codice articolo del cavo per il cavo [A] è il seguente:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 e DS-30Y (Riavvio) : 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799

Nota: Il cavo del sensore di bordo può essere schiacciato quando si reinstalla la lamiera sul percorso del cavo. In questo caso, utilizzare le rondelle sotto i bulloni al punto [1] per liberare la pressione dal cavo.

4

Rimuovere il gruppo di alimentazione LVPS e Porta automatica [1] dal quadro elettrico. 

5

Assicurarsi che l'interruttore sul relè sia in posizione ON  [1].

6

Rimuovere l’alimentatore della porta automatica e collegare la staffa del relè sensore bordo (25-15536) [1] all'LVPS utilizzando le viti dell'LVPS [2].  

Inserire a scatto il relè sensore di bordo [3] come mostrato, non è necessario alcun hardware.

7

Ricollegare l'alimentatore della porta automatica [1] al gruppo LVPS e relè.

Collegare il gruppo completo [2] al quadro elettrico.

8

Collegare i seguenti cavi al relè come mostrato nello schema:

  1. Cavo [A]
  2. Cavo 33-0797
  3. Cavo 33-0601

Il codice articolo del cavo per il cavo [A] è il seguente:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 e DS-30Y (Riavvio):  33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799

Door Edge Activation

Accendere la macchina.

Accedere al PORTALE HBC.

Scaricare i file delle patch di configurazione dell’opzione Bordo porta.

Nota: i file delle opzioni appariranno nella pagina di download della configurazione dopo l’ordine del kit di manutenzione Bordo porta. Se l'opzione non viene visualizzata contattare il servizio di assistenza.

Caricare il file patch di configurazione dell'opzione nel controllo. Fare riferimento alla procedura CONTROLLO DI NUOVA GENERAZIONE - FILE DI CONFIGURAZIONE - SCARICAMENTO/CARICAMENTO.  

Verification

Verificare che le patch necessarie siano caricate sulla macchina.

Verificare che l'INGRESSO 128 [1] sia attivato quando il sensore di bordo viene testato.
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.