MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
UMC - Pallet Pool

Serie UMC - Manuale di assistenza


  • UMC - Mandrino
  • 1 - UMC - Introduzione
  • 2 - UMC - Specifiche
  • 3 - UMC-400/500/750 - Installazione
  • 4 - UMC-1000/1250 - Installazione
  • 5 - UMC-1500-DUO/1600-H - Installazione
  • 6 - UMC - Ancoraggio
  • 7 - UMC - Funzionamento
  • 8 - UMC - Geometria e allineamento
  • 8 - UMC - Compensazione asse
  • 9 - UMC - MRZP e zone sicure
  • 10 - UMC - B/C - Asse rotante
  • 11 - UMC - Cambio utensile
  • 12 - UMC - Rimozione trucioli e refrigerante
  • 13 - UMC - Quadro di controllo elettrico
  • 14 - UMC - Lubricazione
  • 15 - UMC - Manutenzione
  • 16 - UMC - Pallet Pool
  • 17 - UMC - Serraggio dei pezzi idraulico
  • 18 - UMC - Serraggio dei pezzi pneumatico

Go To :

  • 16.1 Pallet pool UMC - Unione rotativa - Sostituzione
  • 16.2 Pallet pool UMC - Unione rotativa - Manutenzione
  • 16.3 Pallet pool UMC - Manuale di assistenza

16.1 Pallet pool UMC - Unione rotativa - Sostituzione

Recently Updated

Aggiornamento dell’Unione rotante UMC - Installazione


AD0506

Introduzione

1

Questa procedura spiegherà come sostituire la versione precedente del gruppo rotativo del pallet pool con la nuova versione.

NOTA: Applicabile solo a UMC-1000 con la versione 1 Pallet Pool 

Si applica a:

  • 93-3231 KIT DI ASSISTENZA UMC PP DI UNIONE ROTANTE

 

Installazione

1

Assemblare il collettore idraulico come illustrato:

[1] O-ring 2-212 (4x)

[2] Riduttore 1/4 NPT 1/4M NPT 1/8F

[3] PC 3/8F NPT 1/8M STL 90 GRADI

[4] ORB4M JIC4M JIC4M STR STL

 NOTA: C’è un O-ring che deve trovarsi sul lato del raccordo che si collega al collettore

[5] JIC4M JIC4F 90 GRADI

[6] ORB4M JIC4M 90 GRADI

 

2

Collegare il personale all’estensione del personale utilizzando [2] SHCS 1/4-20 X 5/8 accertarsi che l’O-Ring 2-011 [1] sia alloggiato nelle cavità dell’albero.

Serrare i bulloni alle specifiche richieste.

 

3

Premere il [freno elettronico].

Utilizzare i bulloni SHCS 1/3-13 [1] per rimuovere il perno del ricevitore [2] per accedere al bullone dell’albero.

Uso di un manico a T lungo per accedere e allentare il bullone SHCS 1/4-20 [3]. NON rimuovere i bulloni.

NOTA: Se il pulsante E-STOP non è innestato, non sarà possibile rimuovere il perno e allentare il bullone poiché il piatto/pallet girerà liberamente.

4

Prima di rimuovere il collettore idraulico è necessario assicurarsi di depressurizzare l’HPU.

È possibile farlo spegnendo l’interruttore sulla scheda TMD [1].

Accedere all’impostazione RIPRISTINO PALLET e attivare la funzione BLOCCO e SBLOCCO. 

Premere [DIAGNOSTIC] (DIAGNOSTICA) e sulla scheda di diagnostica assicurarsi che il manometro idraulico scenda a zero. Questo vi dirà che non vi è pressione nel sistema.

5

Ruotare l’asse B di 90 gradi [1] e rimuovere il coperchio.

6

Rimuovere i bulloni M6  [1] per rimuovere i sensori di blocco antirotazione/prossimità [2].

 

7

Rimuovere le linee idrauliche dal collettore idraulico.

Utilizzando le pinze ad anello, rimuovere l’anello elastico [1] per rimuovere il collettore idraulico [2].

NOTA: Per rimuovere il collettore idraulico si consiglia vivamente di utilizzare un estrattore per ingranaggi. Gli O-ring sono molto compressi sull’albero e possono diventare difficili senza che ve ne sia uno.

8

Rimuovere i bulloni SHCS 1/4-20 per rimuovere l’albero.

9

Rimontare il nuovo gruppo albero [1] al ricevitore utilizzando il bullone SHCS 1/4-20 [2].

Assicurarsi che ci siano O-ring 2-011 nelle cavità sull’albero [3].

10

Se la testina di lettura è in configurazione [1], sarà necessario inserirla in posizione [2]  ciò richiederà di eseguire il laser della macchina alla fine dell’installazione.

Se la testina di lettura è nella configurazione [2], non sarà necessario ripetere le compensazioni.

Serrare i bulloni alle specifiche richieste.

 Contattare il servizio di assistenza per prendere in prestito un controllo girevole per rieseguire le compensazioni.

11

Collegare il blocco anti-rotazione [3] alla scatola del cambio utilizzando i bulloni M6 [4].

Serrare i bulloni alle specifiche richieste.

12

Installare il nuovo collettore idraulico [1] utilizzando un nuovo anello elastico [2] fornito nel kit. Non riutilizzare l’anello elastico.

13

Installare i sensori di prossimità e il gruppo staffa [1].

14

Ricollegare i tubi idraulici al collettore idraulico, assicurarsi di agganciare correttamente la linea corretta. Il rosso [1] corrisponde al tubo del morsetto e all’arancione [2] al morsetto.

Per verificare quale linea appartiene, controllare il collettore HPU etichettato sull’HPU. 

Se non sono installati correttamente, il sistema funzionerà in retromarcia. In questo caso, scaricare il sistema per azzerare la pressione e invertire i tubi.

15

Reinstallare il nuovo coperchio [2] e riportare la rotativa [1] a 0 gradi sull’asse B.

16

Accendere l’interruttore sulla scheda TMD [1].

Accedere all’impostazione RIPRISTINO PALLET e attivare la funzione CLAMP e UNCLAMP per pressurizzare il sistema.

Premere [DIAGNOSTIC] e sulla scheda di diagnostica assicurarsi che il manometro HPU stia leggendo la pressione. 

17

Premere [E-STOP].

Serrare gli SHCS 1/4-20 che collegano l’albero alla specifica corretta.

Rimontare il giunto del ricevitore [2] utilizzando i bulloni SHCS 1/3-13[1]. 

Serrare i bulloni alle specifiche richieste.

18

Eseguire un controllo finale sull’intero sistema per assicurarsi che non vi siano perdite idrauliche e controllare che i sensori di prossimità siano installati correttamente. Ciò può essere fatto mediante il RIPRESCI e l’ESCLAMPATURA del cilindro nell’impostazione di recupero del pallet.

16.2 Pallet pool UMC - Unione rotativa - Manutenzione

Recently Updated

UMC Rotary Union - Manutenzione


AD0493

Introduzione

Questa procedura spiega come mantenere il sindacato su un UMC- 1000PP

Manutenzione

1

Rimuovere l’anello elastico sul blocco di unione rotante. 

2

Rimuovere il blocco di unione rotante [1] dall’albero; potrebbe essere necessario spostare gli interruttori [2] per rimuovere il blocco.

3

Sostituire gli O-ring [1], assicurarsi che gli O-ring sono lubrificati con grasso appiccicoso quindi non si strappano durante l'installazione. 

Rimontare il collettore rotante sull’albero e sostituire l’anello elastico

16.3 Pallet pool UMC - Manuale di assistenza

Fare clic sull’immagine seguente per accedere al Manuale di assistenza pallet pool
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.